315

Petites pelles hydrauliques 315

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nette – ISO 9249
108 HP
80.9 kW
Poids en ordre de marche
34000 lb
15400 kg
Profondeur d'excavation maximale
19.7 ft
5990 mm

Vue d'ensemble

PRODUCTIVITÉ ACCRUE ET CONFORT AMÉLIORÉ SUR UNE MACHINE COMPACTE

La pelle hydraulique 315 Cat® offre d'excellentes performances dans un design compact. Les technologies Cat de série, simples d'emploi améliorent l'efficacité du conducteur et augmentent la productivité sur le chantier tandis qu'une grande cabine ergonomique offre un environnement de travail confortable. Combinée avec des points d'entretien simplifiés, la pelle 315 permet d'éviter toute immobilisation et vous permet de travailler rapidement et efficacement.

Avantages

HAUTES PERFORMANCES

Un moteurC3.6 Cat®, un circuit hydraulique performant et un couple de rotation supérieur vous apportent la puissance nécessaire pour déplacer vos matériaux avec rapidité et précision.

CONFORT ERGONOMIQUE

Une cabine spacieuse offre l'espace et la visibilité dont vous avez besoin pour vous permettre de travailler confortablement et en toute sécurité tout au long de la journée.

DE PRODUCTIVITÉ DU CONDUCTEUR EN PLUS

Équipement en usine du plus haut niveau de technologies standard du secteur comme Cat Grade avec module 2D, Grade avec Assist et Payload.

FAIBLES ÉMISSIONS DE CO2

La 315 émet moins de CO2 par rapport au précédent modèle 315F.

Spécifications produit pour 315

Puissance nette – ISO 9249 108 HP 80.9 kW
Puissance nette – ISO 9249 (DIN) 110 HP (unités métriques) 110 HP (unités métriques)
Modèle de moteur C3.6 Cat C3.6 Cat
Puissance moteur – ISO 14396 110 HP 82 kW
Puissance moteur – ISO14396 (DIN) 111 HP (unités métriques) 111 HP (unités métriques)
Alésage 4 in 98 mm
Course 5 in 120 mm
Cylindrée 220 in³ 3.6 l
Compatibilité avec le biodiesel Jusqu'au B20¹ Jusqu'au B20¹
Émissions Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les État-Unis, Stage V pour l'Union européenne et 2014 pour le Japon. Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les État-Unis, Stage V pour l'Union européenne et 2014 pour le Japon.
Nota (1) La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un circuit d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur à un régime moteur de 2 400 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un circuit d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur à un régime moteur de 2 400 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
Nota (2) ¹Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) ou du carburant ULSD mélangé aux carburants** à faible intensité en carbone suivants contenant jusqu'à : 20 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)* ou 100 % de diesel renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Référez-vous aux directives pour une application réussie. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat ou consulter la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (SEBU6250) pour plus de détails. *Les moteurs sans dispositif de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat).** Au niveau du tuyau d'échappement, les émissions de gaz à effet de serre des carburants à faible intensité de carbone sont sensiblement les mêmes que celles des carburants traditionnels. ¹Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) ou du carburant ULSD mélangé aux carburants** à faible intensité en carbone suivants contenant jusqu'à : 20 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)* ou 100 % de diesel renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Référez-vous aux directives pour une application réussie. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat ou consulter la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (SEBU6250) pour plus de détails. *Les moteurs sans dispositif de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat).** Au niveau du tuyau d'échappement, les émissions de gaz à effet de serre des carburants à faible intensité de carbone sont sensiblement les mêmes que celles des carburants traditionnels.
Poids en ordre de marche 34000 lb 15400 kg
Profondeur d'excavation maximale 19.7 ft 5990 mm
Flèche Portée 4,65 m (15 ft 3 in) Portée 4,65 m (15 ft 3 in)
Bras Portée R3m (9'10") Portée R3m (9'10")
Godet GD 0,68 m³ (0,89 yd³) GD 0,68 m³ (0,89 yd³)
Portée maximale au niveau du sol 28.5 ft 8690 mm
Hauteur de coupe maximale 31.8 ft 9690 mm
Hauteur de chargement maximale 23.7 ft 7220 mm
Hauteur de chargement minimale 6.8 ft 2080 mm
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8 ft) 19.1 ft 5810 mm
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale 17 ft 5180 mm
Rayon minimal de l'équipement de travail 7.3 ft 2240 mm
Force d'excavation du godet – ISO 22180 lbf 98.67 kN
Force d'excavation du bras – ISO 13330 lbf 59.29 kN
Circuit principal – Débit maximal 276 l/min (73 US gal/min) 276 l/min (73 US gal/min)
Pression maximale – Équipement 5075 psi 35000 kPa
Pression maximale – Translation 5075 psi 35000 kPa
Pression maximale – Orientation 3770 psi 26000 kPa
Vitesse d'orientation 12 tr/min 12 tr/min
Couple d'orientation maximal 25815 lbf·ft 35 kN·m
Contenance du réservoir de carburant 49 gal (US) 187 l
Circuit de refroidissement 4 gal (US) 15 l
Huile moteur 2 gal (US) 8 l
Réducteur – Chacun 1 gal (US) 3 l
Circuit hydraulique – Réservoir compris 22.5 gal (US) 85 l
Réservoir hydraulique 19 gal (US) 72 l
Réservoir de DEF 6 gal (US) 21 l
Flèche Portée 4,65 m (15 ft 3 in) Portée 4,65 m (15 ft 3 in)
Bras Portée R3m (9'10") Portée R3m (9'10")
Godet GD 0,68 m³ (0,89 yd³) GD 0,68 m³ (0,89 yd³)
Hauteur d'expédition – Sommet de la cabine 9.3 ft 2810 mm
Hauteur des mains courantes 9.4 ft 2860 mm
Longueur d'expédition 24.4 ft 7440 mm
Longueur en ordre d'expédition – avec lame 26.3 ft 8010 mm
Rayon d'encombrement arrière 5.2 ft 1570 mm
Garde au sol du contrepoids 2.9 ft 880 mm
Garde au sol 1.4 ft 440 mm
Longueur des chaînes 12.3 ft 3750 mm
Longueur jusqu'au centre des galets 10 ft 3040 mm
Voie des chaînes 6.5 ft 1990 mm
Largeur de transport 8.2 ft 2490 mm
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 0,8 hg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1,144tonnes métriques. Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 0,8 hg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1,144tonnes métriques.
Recyclabilité 95% 95%

315 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

CABINE

  • Cadre de protection en cas de retournement (ROPS)
  • Siège chauffant à suspension pneumatique, moniteur à écran tactile de 254 mm (10")

TECHNOLOGIES CAT

  • VisionLink®
  • Mise à jour à distance
  • Dépistage des pannes à distance
  • Cat Grade 2D
  • Cat Assist
  • Cat Payload

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Batterie sans entretien
  • Projecteur sur châssis à diodes, projecteurs sur flèche côté gauche/côté droit, projecteurs de la cabine
  • Projecteurs à LED à délai de temporisation programmable

MOTEUR

  • Moteur turbo diesel C3.6 Cat
  • Commande automatique du régime moteur, ralenti bas par simple pression
  • Coupure automatique du moteur
  • Capacité de refroidissement à température ambiante élevée de 52 °C (125 °F) avec détarage
  • Capacité de démarrage à froid à -25 °C (-13 °F)
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant
  • Ventilateur à vitesse variable
  • Système de filtration du carburant unique
  • Filtre à air à deux éléments avec préfiltre intégré

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Circuit de régénération du bras et de la flèche
  • Préchauffage hydraulique auto
  • Translation auto à deux vitesses
  • Soupape de commande principale électrique
  • Valve de maintien de charge du bras et de la flèche
  • Vérin de flèche électrique

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Contacteur d'arrêt moteur au niveau du sol
  • Tôle antidérapante et vis à tête fraisée sur la plate-forme d'entretien
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation
  • Barrière électronique 2D

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Emplacement groupé pour l'huile moteur et les filtres à carburant
  • Jauge baïonnette d'huile moteur au niveau du sol
  • Système intégré de gestion de l'état du véhicule
  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S·O·S)

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Maillon de chaîne lubrifiée par graisse
  • Points d'arrimage sur le châssis de base
  • Contrepoids de 3 830 kg (8440 lb)

315 Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

FLÈCHE ET BRAS

  • Flèche normale de 4,65 m (15 ft 3 in)
  • Flèche à angle variable de 2,4m (7ft 8in) à l'arrière + 2,44m (8ft0in) à l'avant
  • Flèche déportée entraînée de 4,27 m (14'4")
  • Bras normal de 2,2m (7ft 3in)
  • Bras normal de 2,5 m (8'2")
  • Bras normal de 3,0 m (9 ft 10 in)
  • Bras normal de 2,8 m (9'2")
  • Bras avec prééquipement de pince 2,8m (9ft 2in)

CABINE

  • Protections du conducteur (OPG)
  • Direction de bras Cat
  • Relais auxiliaire

TECHNOLOGIES CAT

  • VisionLink Productivity
  • Cat Grade 2D avec Option de prééquipement (ARO)
  • Cat Grade avec 3D (antenne simple ou double GNSS)
  • Encadrement du conducteur

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Projecteurs sur 360°

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Clapets antiretour d'abaissement de flèche et de bras

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Cat Detect – Détection de personnes
  • Commande à distance Cat Command
  • Visibilité à 360°
  • Alarme d'orientation
  • Éclairage d'inspection
  • Caméras de vision arrière et côté droit

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Patins à triple arête 500 mm (20 in)
  • Patins de chaîne en caoutchouc de 500 mm (20 ft)
  • Patins à triple arête de 500mm (20in) avec tampon en caoutchouc
  • Patins à triple arête 600 mm (24 in)
  • Patins de chaîne en caoutchouc de 600 mm (24 ft)
  • Patins à triple arête 700 mm (28 in)
  • Lame de 2 500 mm (8'2")
  • Lame de 2 600 mm (8 ft 6 in)
  • Lame de 2 700 mm (8 ft 10 in)

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat Lift Assist est une fonction de sécurité pour pelles hydrauliques qui calcule rapidement la charge réelle soulevée et la compare à la charge nominale que la machine est capable d'atteindre. Grâce à des avertissements visuels et sonores, vous saurez si la charge de la pelle hydraulique respecte ses limites de plage de travail sécurisée ou si vous devez intervenir pour éviter qu'elle ne bascule.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

La nouvelle génération de pelles hydrauliques effectue tous les types de tâche : chargement, mise en tas, manutention, et bien plus. Les technologies Cat® Payload permettent un pesage en cours de route pour aider les conducteurs à atteindre un poids précis, à tout moment, et à éviter les surcharges, les sous-charges ou les charges erronées.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat Command est un système de commande à distance avancé qui permet aux conducteurs de descendre de la machine et de les maintenir à l'écart de potentiels dangers lorsqu'ils travaillent dans un environnement contenant des substances dangereuses ou dans des situations dangereuses. L'intégration étroite du système avec les circuits de la machine assure un contrôle souple et précis pour une efficacité et une productivité optimales.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

La barrière électronique Cat® 2D confine la timonerie avant à une zone de travail prédéfinie de façon à éviter les risques, notamment ceux liés au trafic. Elle utilise les données issues des capteurs de position pour bloquer automatiquement tout mouvement de la machine lorsque la timonerie avant atteint les limites définies.

Découvrir la technologie

Même si les machines sont conçues pour optimiser la visibilité du conducteur, il peut être très difficile pour les conducteurs de surveiller constamment ce qu'il se passe autour d'eux. Cat® Detect - Détection des personnes est un système de caméra intelligente qui peut alerter un conducteur lorsqu'une personne pénètre dans une zone dangereuse d'une machine.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Excavation d'une fondation. Création d'une tranchée pour une conduite d'eau. Travail sur une pente. Ces tâches demandent de la précision et de la vitesse, fournies par les technologies Cat® Grade. Alliant guidage avancé et commande automatisée de la machine disponible en option, Grade aide les conducteurs à atteindre les objectifs de nivellement en un minimum de passes, pour assurer la rentabilité.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

L'encadrement du conducteur permet aux conducteurs, quel que soit leur niveau d'expérience, d'améliorer leur efficacité et leur productivité. Avec des conseils et des données à portée de main, les conducteurs peuvent suivre et améliorer leur productivité au quotidien sur le chantier.

Découvrir la technologie

VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

Découvrir la technologie

Découvrez comment 315 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Pelle 315 Géométrie conforme au marché

Pelle 315 Levage d'une barrière de type Jersey

Pelle 315 - Faible rayon

Pelle 315 Excavation d'une tranchée

Pelle 315 - Chargement de tombereaux

Pelle 315 Travailler en pente

Pelle 315 Géométrie conforme au marché
Pelle 315 Levage d'une barrière de type Jersey
Pelle 315 - Faible rayon
Pelle 315 Excavation d'une tranchée
Pelle 315 - Chargement de tombereaux
Pelle 315 Travailler en pente
Avantages client de la Pelle hydraulique 315

Avantages client de la Pelle hydraulique 315

Avantages client de la Pelle hydraulique 315

Découvrez les offres disponibles pour  315

Afficher davantage d'offres