Performances
Force d'écrasement – couteau primaire | 277 Sh Ton 11 kN |
Force d'écrasement – pointe de couteau | 487 Sh Ton 19 kN |
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Spécifications clés
Les cisailles universelles Cat® sont compatibles avec plusieurs mâchoires interchangeables pour une large gamme de tâches de démolition. Les temps de cycle plus courts vous aident à mener à bien votre travail plus rapidement. La puissance supérieure de ces outils vous aide à prendre en charge de plus gros travaux. Grâce au changement de mâchoire rapide, vous avez toujours sous la main l'outil adapté à votre tâche et vous n'êtes jamais ralenti. Tous ces avantages sont basés sur une plate-forme robuste et facile à entretenir.
Force d'écrasement – couteau primaire | 277 Sh Ton 11 kN |
Force d'écrasement – pointe de couteau | 487 Sh Ton 19 kN |
Circuit de mâchoire – maxi Pression d'huile | 835 psi 33 bar |
Circuit de mâchoire – maxi Débit d'huile | 40 US gal/min 11 l/min |
Circuit de rotation – maxi Pression d'huile | 840 psi 33 bar |
Circuit de rotation – maxi Débit d'huile | 670 US gal/min 26 l/min |
Longueur de couteau | 2600 in 292 mm |
Largeur de mâchoire – fixe | 280 in 74 mm |
Longueur | 1.9 in 1.3 mm |
Hauteur | 1.9 in 1.3 mm |
Largeur | 4743 in 533 mm |
Poids minimum recommandé de la pelle hydraulique | 32 tonnes 32 tonnes |
Poids maximum recommandé de la pelle hydraulique | 50 tonnes US 50 tonnes US |
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
MP332 avec mâchoire universelle
Photos
Photos
Photos
Photos
Photos
Mâchoire universelle
Cisailles universelles Cat
SpeedBooster
Changement de mâchoires
Polyvalence
Productivité
Fiabilité
Carter