Minipelle hydraulique 306 CR

Minipelles 306 CR

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nette
55.9 HP
41.7 kW
Poids en ordre de marche
15766 lb
7150 kg
Profondeur d'excavation
162 in
4110 mm

Vue d'ensemble

Minipelles hydrauliques inspirées par nos clients

La Minipelle hydraulique 306 CR Cat® fournit une puissance et des performances maximales dans un format ultra compact pour vous permettre de travailler dans un large éventail d'applications.

Avantages

4 Caractéristiques inégalées sur le marché

Exclusivités Cat dans une minipelle hydraulique

Jusqu'à 10% de réduction du coût total de propriété

grâce à un meilleur rendement énergétique et des intervalles d'entretien plus espacés

Jusqu'à 20% de performances en plus

grâce aux réglages personnalisables par le conducteur et aux améliorations apportées au levage, à l'orientation, à la translation et à l'affichage multifonction

Spécifications produit pour 306 CR

Puissance nette 55.9 HP 41.7 kW
Puissance brute – ISO 14396 57.9 HP 43.2 kW
Cylindrée 148 in³ 2.43 l
Alésage 3.4 in 87 mm
Course 4 in 102.4 mm
Modèle de moteur C2.4 turbo Cat C2.4 turbo Cat
Puissance nette nominale à 2200 tr/min– Normes de l'EPA Tier 4 Final pour les États-Unis/Stage V pour l'Union européenne - ISO 9249/CEE 80/1269 55.9 HP 41.7 kW
Poids en ordre de marche 15766 lb 7150 kg
Poids en ordre de marche minimal avec toit* 14134 lb 6410 kg
Poids en ordre de marche maximal avec toit** 15633 lb 7090 kg
Nota (2) **Le poids maximum inclut les chaînes en acier avec patins, le contrepoids supplémentaire, le conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras long, une lame et le godet. **Le poids maximum inclut les chaînes en acier avec patins, le contrepoids supplémentaire, le conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras long, une lame et le godet.
Poids maximal en ordre de marche avec cabine** 15766 lb 7150 kg
Poids minimal en ordre de marche avec cabine* 14266 lb 6470 kg
Nota (1) *Le poids minimum inclut les chaînes en caoutchouc, le conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras standard, une lame fixe et aucun godet. *Le poids minimum inclut les chaînes en caoutchouc, le conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras standard, une lame fixe et aucun godet.
Contrepoids 551 lb 250 kg
Bras long 97 lb 44 kg
Chaînes en acier avec patins 827 lb 375 kg
Lame orientable 225 lb 102 kg
Tablier XTC (sans outil) 141 lb 64 kg
Pression au sol - Poids minimal 5.1 psi 35.4 kPa
Pression au sol - Poids maximal 5.7 psi 39.1 kPa
Performances en côte - Maximales 30° 30°
Force de traction maximale - Vitesse élevée 6969 lbf 31 kN
Force de traction maximale - Vitesse réduite 12589 lbf 56 kN
Vitesse de translation – Élevée 3.1 mile/h 5 km/h
Vitesse de translation – Faible 1.7 mile/h 2.8 km/h
Circuit de refroidissement 2.6 gal (US) 10 l
Circuit hydraulique 27.5 gal (US) 104 l
Réservoir hydraulique 14 gal (US) 53 l
Huile moteur 2.1 gal (US) 8 l
Réservoir de carburant 34.3 gal (US) 130 l
Pression en ordre de marche - Translation 3553 psi 24500 kPa
Circuit auxiliaire - Principal - Débit 24 US gal/min 90 l/min
Force d'excavation- Godet 11578 lbf 51.5 kN
Circuit auxiliaire - Principal - Pression 3553 psi 24500 kPa
Type Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable
Circuit auxiliaire - Secondaire - Débit 9 US gal/min 33 l/min
Pression en ordre de marche - Équipement 3553 psi 24500 kPa
Circuit auxiliaire - Secondaire - Pression 3553 psi 24500 kPa
Force d'excavation - Bras - Standard 6632 lbf 29.5 kN
Pression en ordre de marche - Orientation 3263 psi 22500 kPa
Force d'excavation - Bras - Long 5957 lbf 26.5 kN
Débit de la pompe à 2 400 tr/min 40 US gal/min 151 l/min
Orientation de la flèche - À droite 65degrés 65degrés
Orientation de la flèche - À gauche 60° 60°
Vitesse d'orientation de la machine 11 tr/min 11 tr/min
Largeur de la lame droite 78 in 1980 mm
Largeur de la lame orientable 78 in 1980 mm
Hauteur de la lame droite 15.4 in 390 mm
Hauteur de la lame orientable 15.7 in 400 mm
Protection supérieure ISO 10262:1998 (niveau II) ISO 10262:1998 (niveau II)
Cadre de protection en cas de retournement (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Cadre de protection en cas de basculement (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Pression acoustique (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Pression acoustique moyenne (ISO 6395:2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Nota Directive de l'Union européenne « 2000/14/CE » Directive de l'Union européenne « 2000/14/CE »
Largeur de la bande de roulement/des patins 16 in 400 mm
Portée maximale 248 in 6295 mm
Longueur du bras 62 in 1580 mm
Paroi verticale 107 in 2710 mm
Roulement de tourelle - Hauteur 27 in 672 mm
Portée maximale - Niveau du sol 241 in 6130 mm
Hauteur maximale de la lame 16 in 415 mm
Garde au sol 12 in 306 mm
Portée de la flèche 98 in 2485 mm
Orientation de la flèche - À droite 36 in 910 mm
Hauteur de transport 69 in 1755 mm
Encombrement arrière avec contrepoids 58 in 1475 mm
Hauteur de la cabine 100 in 2545 mm
Largeur hors habitacle supérieur 77 in 1950 mm
Hauteur de vidage maximale 170 in 4325 mm
Encombrement arrière sans contrepoids 53 in 1350 mm
Orientation de la flèche - À gauche 29 in 735 mm
Longueur du train de roulement hors tout 102 in 2580 mm
Hauteur d'excavation maximale 230 in 5835 mm
Profondeur maximale de la lame 24 in 600 mm
Largeur de chaîne hors tout 78 in 1980 mm
Profondeur d'excavation 146 in 3710 mm
Longueur d'expédition hors tout 235 in 5975 mm
Profondeur d'excavation 162 in 4110 mm
Hauteur maximale de la lame 16 in 415 mm
Largeur de chaîne hors tout 78 in 1980 mm
Largeur de la bande de roulement/des patins 16 in 400 mm
Encombrement arrière avec contrepoids 58 in 1475 mm
Paroi verticale 125 in 3165 mm
Portée de la flèche 117 in 2960 mm
Profondeur maximale de la lame 24 in 600 mm
Hauteur d'excavation maximale 241 in 6130 mm
Hauteur de transport 95 in 2410 mm
Longueur du bras 78 in 1980 mm
Garde au sol 12 in 306 mm
Roulement de tourelle - Hauteur 27 in 672 mm
Largeur hors habitacle supérieur 77 in 1950 mm
Longueur du train de roulement hors tout 102 in 2580 mm
Longueur d'expédition hors tout 234 in 5950 mm
Hauteur de la cabine 100 in 2545 mm
Portée maximale 263 in 6685 mm
Orientation de la flèche - À gauche 29 in 735 mm
Encombrement arrière sans contrepoids 53 in 1350 mm
Orientation de la flèche - À droite 36 in 910 mm
Hauteur de vidage maximale 182 in 4610 mm
Portée maximale - Niveau du sol 257 in 6535 mm
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient le gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1287). Le système contient 0,9 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1,287 tonnes métriques. Le système de climatisation de cette machine contient le gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1287). Le système contient 0,9 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1,287 tonnes métriques.

306 CR Équipement standard

POSTE DE CONDUITE - CABINE ET TOIT

  • Protection supérieure ISO 10262 1998 Niveau I
  • ROPS ISO 12117-2:2008
  • Mode de direction de bras
  • Régulateur de vitesse de translation
  • Fonction de modification de la grille de commande
  • Repose-poignets réglables
  • Repose-pieds moulés
  • Tapis de sol lavable, amovible
  • Manettes et pédales de translation
  • Clé Cat avec option de code d'accès
  • Commandes de verrouillage hydraulique
  • Siège à suspension et dossier haut
  • Ceinture de sécurité à enrouleur (75 mm/3 in)
  • Crochet à vêtements
  • Porte-gobelet
  • Poche à documentation
  • Bossages pour les protections supérieure et avant
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation
  • Éclairage de cabine et de flèche (à gauche)
  • Compartiment pour téléphone portable
  • Moniteur LCD couleur de nouvelle génération (IP66)
    – Jauges de niveau de carburant et de température de liquide de refroidissement
    – Surveillance de la machine et de l'entretien
    – Réglages des performances et de la machine
    – Code de sécurité numérique
    – Plusieurs langues
    – Prééquipement pour caméra (IP68 & IP69K)
    – Compteur d'entretien avec contacteur d'activation

POSTE DE CONDUITE - CABINE SEULEMENT

  • Pression acoustique 72 dB(A) ISO 6396:2008
  • Chauffage/ventilation/climatisation avec commande automatique de la température
  • Vitre avant inférieure intégrée
  • Rangement en hauteur au niveau de la vitre avant assisté
  • Vitre arrière, sortie de secours
  • Éclairage intérieur à LED
  • Prise électrique 12 V
  • Radio – Bluetooth®, auxiliaire, microphone, USB (chargement uniquement)
  • Toit plein-ciel
  • Interface avec molette

TRAIN DE ROULEMENT

  • Chaîne lubrifiée et graissée
  • Tendeurs de chaînes hydrauliques
  • Œilletons d'arrimage sur châssis porteur
  • Lame droite du tracteur
  • Position flottante de la lame
  • Bord d'usure réversible, boulonné
  • Chaînes en caoutchouc

FLÈCHE, BRAS ET TRINGLERIES

  • Flèche monobloc (3055mm/120,3 in)
  • Bras standard (1580 mm/62,2 in)
  • Utilisable en fonction pelle butte - À claveter/attache manuelle/attache hydraulique pour outils Cat
  • Prééquipement pour pince

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Circuit électrique 12 V
  • Alternateur 90 A
  • Batterie 650 CCA sans entretien
  • Coupe-batterie
  • Disjoncteur
  • Contacteur à clé de démarrage
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation
  • Product Link™ Basic (réglementations applicables)
  • Avertisseur de translation

AUTRE

  • Verrouillages sur les portes d'enceinte extérieures
  • Bouchon de carburant verrouillable
  • Prise pour gyrophare
  • Déflecteurs arrière

306 CR Options

POSTE DE CONDUITE - CABINE ET TOIT

  • Protection antipluie
  • Moniteur de pointe, nouvelle génération (ci-dessous tous inclus avec option Moniteur de pointe, nouvelle génération)
    – Écran tactile
    – Système de référence du chantier
    – Caméra haute définition possible (IP68 & IP69K)
    – Code de sécurité numérique

POSTE DE CONDUITE - CABINE SEULEMENT

  • Cabine avec chauffage uniquement
  • Siège à suspension pneumatique chauffé

TRAIN DE ROULEMENT

  • Lame orientable
  • Extra Tool Carrier (XTC)
  • Chaînes en acier (450 mm/17,7 in de large)
  • Chaîne en acier avec patins en caoutchouc

FLÈCHE, BRAS ET TRINGLERIES

  • Bras long (190mm/78in)
  • Équipements, notamment godets, tarières et marteaux
  • 2e canalisation hydraulique auxiliaire
  • Clapet antiretour d'abaissement de flèche
  • Clapet antiretour d'abaissement de bras
  • Œilleton de levage certifié

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Product Link Elite (réglementations applicables)
  • Caméra
  • Gyrophare

BLINDAGES

  • Protection supérieure extra-robuste ISO 10262:1998 (niveau II)
  • Protection avant grillagée – ISO 10262 1998 Niveau I
  • Protection supérieure de toit ISO 10262:1998 (niveau II)
  • Vitre avant en polycarbonate EN356 P5A (cabine seulement)
  • Protecteurs de chaînes

AUTRE

  • Contrepoids supplémentaire
  • Réchauffeur de chemise d'eau
  • Pompe de ravitaillement

Découvrez comment 306 CR soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Minipelle hydraulique 306 CR

Minipelle hydraulique 306 CR

Minipelle hydraulique 306 CR

Minipelle hydraulique 306 CR

Minipelle hydraulique 306 CR
Minipelle hydraulique 306 CR
Minipelle hydraulique 306 CR
Minipelle hydraulique 306 CR

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie

Découvrez les offres disponibles pour  306 CR

Afficher davantage d'offres