M314 - Tier 4 / Stage V

Pelles hydrauliques sur pneus M314 - Tier 4 / Stage V

Tier 4 / Stage V

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance moteur – ISO 14396
134 HP
100 kW
Poids en ordre de marche maximum
39680 lb
18000 kg
Vitesse de translation maximale
23 mile/h
37 km/h

Vue d'ensemble

Une puissance élevée avec des coûts d'exploitation réduits

La pelle hydraulique M314 Cat® offre des performances exceptionnelles grâce à des technologies simples d'emploi permettant d'améliorer la productivité du conducteur. Avec des commandes faciles à utiliser, une intégration de tiltrotateur Cat, une cabine confortable et de longs intervalles d'entretien, la M314 vous aide à économiser du temps et de l'argent.

Avantages

Hautes performances

Travaillez rapidement grâce à un couple de rotation élevé, une faible consommation de carburant et de liquide d'échappement diesel (DEF), ainsi qu'à la polyvalence de l'intégration du tiltrotateur.

Facilité d'entretien

Filtres longue durée pour le carburant, l'huile hydraulique et l'air, maintenance quotidienne à 100 % au niveau du sol, et outils de travail partageables contribuent à augmenter le temps de disponibilité et à réduire les coûts.

Confort du conducteur

Travaillez facilement. Les options de confort de votre choix en cabine et la haute visibilité avec une vue à 360° de la machine vous aident à travailler confortablement toute la journée.

Réduction des émissions de CO₂

La M314 émet moins de CO₂ que le modèle précédent M314F.

Spécifications produit pour M314 - Tier 4 / Stage V

Puissance moteur – ISO 14396 134 HP 100 kW
Puissance moteur – ISO1 4396 (DIN) 136 HP (unités métriques) 136 HP (unités métriques)
Modèle de moteur C3.6 Cat® C3.6 Cat®
Puissance nette – ISO 9249 127 HP 95 kW
Puissance nette – ISO 9249 (DIN) 129 HP (unités métriques) 129 HP (unités métriques)
Alésage 3.9 in 98 mm
Course 5 in 120 mm
Cylindrée 221 in³ 3.6 l
Compatibilité avec le biodiesel Jusqu'au B20¹ Jusqu'au B20¹
Émissions Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA américaine, Stage V de l'UE et Stage V de la Corée. Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA américaine, Stage V de l'UE et Stage V de la Corée.
Nota (1) La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un post-traitement de gaz d'échappement avec module d'émissions propres, d'un alternateur et d'un ventilateur de refroidissement fonctionnant à vitesse intermédiaire. Régime nominal : 2 200 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication. La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un post-traitement de gaz d'échappement avec module d'émissions propres, d'un alternateur et d'un ventilateur de refroidissement fonctionnant à vitesse intermédiaire. Régime nominal : 2 200 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
Nota (2) ¹Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) ou du carburant ULSD mélangé aux carburants** à faible intensité en carbone suivants contenant jusqu'à : 20 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)* ou 100 % de diesel renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Référez-vous aux directives pour une application réussie. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat ou consulter la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (SEBU6250) pour plus de détails. *Les moteurs sans dispositif de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat).** Au niveau du tuyau d'échappement, les émissions de gaz à effet de serre des carburants à faible intensité de carbone sont sensiblement les mêmes que celles des carburants traditionnels. ¹Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) ou du carburant ULSD mélangé aux carburants** à faible intensité en carbone suivants contenant jusqu'à : 20 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)* ou 100 % de diesel renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Référez-vous aux directives pour une application réussie. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat ou consulter la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (SEBU6250) pour plus de détails. *Les moteurs sans dispositif de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat).** Au niveau du tuyau d'échappement, les émissions de gaz à effet de serre des carburants à faible intensité de carbone sont sensiblement les mêmes que celles des carburants traditionnels.
Vitesse de translation maximale 23 mile/h 37 km/h
Circuit principal - Débit maximal - Équipement 71.3 US gal/min 270 l/min
Pression maximale - Circuit d'équipement - Normal 5076 psi 35000 kPa
Pression maximale - Circuit d'équipement - Levage de charges lourdes 5366 psi 37000 kPa
Pression maximale - Circuit d'équipement - Circuit de translation 5076 psi 35000 kPa
Vitesse d'orientation maximale* 9.1 tr/min 9.1 tr/min
Couple d'orientation maximal 30461 lbf·ft 41.3 kN·m
Nota (1) *Pour les machines portant le label CE, la valeur par défaut peut être inférieure *Pour les machines portant le label CE, la valeur par défaut peut être inférieure
Poids en ordre de marche maximum 39680 lb 18000 kg
Poids en ordre de marche minimum 32190 lb 14600 kg
Nota (1) Le poids en ordre de marche comprend le plein de carburant, le conducteur, un godet de 500kg (1102 lb) et des pneus tandem. Le poids varie en fonction de la configuration de la machine. Les configurations typiques incluent un bras de 2 200 mm (7'3") et une attache rapide de 210 kg (463 lb). Le poids en ordre de marche comprend le plein de carburant, le conducteur, un godet de 500kg (1102 lb) et des pneus tandem. Le poids varie en fonction de la configuration de la machine. Les configurations typiques incluent un bras de 2 200 mm (7'3") et une attache rapide de 210 kg (463 lb).
Réservoir de carburant 77.9 gal (US) 295 l
Liquide d'échappement diesel (DEF) 5.3 gal (US) 20 l
Circuit de refroidissement 5.3 gal (US) 20 l
Réservoir hydraulique 23.8 gal (US) 90 l
Circuit hydraulique – Réservoir compris 58.1 gal (US) 220 l
Flèche Flèche à angle variable de 5 m (16' 6") Flèche à angle variable de 5 m (16' 6")
Bras 2,2m (7' 3") 2,2m (7' 3")
Godet GD 0,76 m³ (0,99 yd³) GD 0,76 m³ (0,99 yd³)
Hauteur d'expédition – Sommet de la cabine 10.9 ft 3315 mm
Longueur d'expédition 26.9 ft 8210 mm
Point d'appui 11.3 ft 3450 mm
Rayon d'encombrement arrière 7.1 ft 2150 mm
Garde au sol du contrepoids 4.1 ft 1260 mm
Garde au sol 1.1 ft 335 mm
Longueur du train de roulement 16.1 ft 4920 mm
Empattement 8.2 ft 2500 mm
Flèche Flèche à angle variable de 5 m (16' 6") Flèche à angle variable de 5 m (16' 6")
Bras 2,2m (7' 3") 2,2m (7' 3")
Godet GD 0,76 m³ (0,99 yd³) GD 0,76 m³ (0,99 yd³)
Hauteur d'excavation 32.1 ft 9780 mm
Hauteur de vidage 23 ft 7010 mm
Profondeur d'excavation maximale 17.4 ft 5290 mm
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale 13.9 ft 4250 mm
Portée maximale au niveau du sol 28.4 ft 8650 mm
Forces de bras (ISO) 15961 lbf 71 kN
Forces de godet (ISO) 23605 lbf 105 kN
Nota (1) Les valeurs de portée sont calculées avec un godet Usage normal GD (CW-S) et une attache rapide CW-20S-D.4.N avec un rayon de pointe de 1 387 mm (4'7"). Les valeurs de force sont calculées avec le système de levage pour lourdes charges activé, un godet Usage normal (GD) (à claveter) et un rayon aux pointes de 1 224 8 mm (4'0"). Les valeurs de portée sont calculées avec un godet Usage normal GD (CW-S) et une attache rapide CW-20S-D.4.N avec un rayon de pointe de 1 387 mm (4'7"). Les valeurs de force sont calculées avec le système de levage pour lourdes charges activé, un godet Usage normal (GD) (à claveter) et un rayon aux pointes de 1 224 8 mm (4'0").
Nota Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 0,8 kg (1,8 lb) de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1,144 tonne métrique (1,261 tonne US). Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 0,8 kg (1,8 lb) de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1,144 tonne métrique (1,261 tonne US).
Recyclabilité 91% 91%

M314 - Tier 4 / Stage V Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Projecteurs à diode sur la flèche et la cabine
  • Projecteurs à LED à délai de temporisation programmable
  • Phares et clignotants, avant et arrière
  • Batteries sans entretien
  • Coupe-batterie électrique centralisé

MOTEUR

  • Moteur turbo diesel C3.6 Cat
  • Sélecteur du mode de puissance
  • Commande automatique du régime moteur, ralenti bas par simple pression
  • Coupure automatique de ralenti du moteur
  • Capacité de refroidissement pour température élevée, 52 °C (125 °F)
  • Capacité de démarrage à froid à -18 °C (0° F)
  • Filtre à air à deux éléments avec préfiltre intégré

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Soupapes de sécurité flèche, bras et godet
  • Préchauffage automatique de l'huile hydraulique
  • Mode levage de charges lourdes

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Caméras de vision arrière et côté droit
  • Rétroviseurs 'grand angle'
  • Signal/klaxon d'avertissement
  • Sectionneur verrouillable
  • Tôle antidérapante et boulons à tête fraisée sur la plate-forme d'entretien

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S·O·S℠)
  • Système intégré de gestion de l'état du véhicule

TECHNOLOGIE

  • VisionLink®
  • Mise à jour à distance et dépistage des pannes à distance

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Traction intégrale
  • Blocage automatique du frein/de l'essieu
  • Contrepoids de 3300 kg (7275 lb)

CABINE

  • Cabine ROPS insonorisée
  • Commande du moteur à bouton-poussoir sans clé
  • Console réglable en hauteur, infinie sans outil
  • Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 254 mm (10 in)

M314 - Tier 4 / Stage V Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

FLÈCHES ET BRAS

  • Flèche monobloc de 4 650 mm (15'3") (Europe, Australie-Nouvelle-Zélande uniquement)
  • Flèche monobloc de 4 400 mm (14'5") (Corée du Sud uniquement)
  • Flèche à angle variable 5 028 mm (16'6")
  • Bras 2200mm (7'3")
  • Bras 2 500 mm (8'2")
  • Bras spécial manutention sans timonerie de godet 2900 mm (9'6") (Europe seulement)

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Projecteurs à diode sur châssis (côté gauche, côté droit) et contrepoids
  • Pompe de ravitaillement électrique

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Clapets antiretour d'abaissement de bras/flèche
  • Clapets antiretour du vérin godet
  • Manipulateurs à curseur unique
  • Manipulateurs à deux curseurs
  • Direction par manipulateur

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Visibilité à 360°
  • Avertisseur de translation
  • Éclairage d'inspection
  • Barrière électronique 2D
  • Protection de la cabine

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Système de lubrification automatique pour circuit d'équipement et de pivotement

TECHNOLOGIE

  • Cat Grade 2D
  • Cat Grade avec 2D et Option de prééquipement (ARO)
  • Capteur laser
  • Compatible Cat Grade 3D
  • Connectivité Cat Grade
  • Cat Grade avec fonctionnalité Assist
  • Cat Payload
  • Intégration du rotoculteur Cat (TRS)

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Pneus doubles 9.00-20 14 PR (Corée du Sud uniquement)
  • Pneus tandem 10.00-20 16 PR
  • Pneus tandem, bandage plein, 10.00-20
  • Pneu tandem, sans entretoises 300-80-22.5 (Europe seulement)

CABINE

  • Protection du conducteur (OPG)
  • Vitre avant en deux parties, ouvrable (laminée)
  • Fenêtre avant fixe en une seule pièce (classification P5A)

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Dépistage des pannes à distance Cat

    Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

  • Mise à jour à distance Cat

    La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie

Découvrez comment M314 - Tier 4 / Stage V soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Pelle hydraulique sur pneus M314

Pelle hydraulique sur pneus M314

Pelle hydraulique sur pneus M314

Pelle hydraulique sur pneus M314

Pelle hydraulique sur pneus M314

Pelle hydraulique sur pneus M314
Pelle hydraulique sur pneus M314
Pelle hydraulique sur pneus M314
Pelle hydraulique sur pneus M314
Pelle hydraulique sur pneus M314

Faites un tour interactif et virtuel du produit pour découvrir les formidables caractéristiques et avantages du M314 - Tier 4 / Stage V

Lancer la présentation du modèle M314 - Tier 4 / Stage V
close