Minipelle hydraulique 301.5

Minipelles 301.5

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nette
21 HP
15.7 kW
Poids en ordre de marche
3913 lb
1775 kg
Profondeur d'excavation
100 in
2540 mm

Vue d'ensemble

Minipelles hydrauliques inspirées par nos clients

La Minipelle hydraulique 301.5 Cat® de taille compacte fournit une puissance et des performances maximales pour vous permettre de travailler dans une large gamme d'applications.

Avantages

4 Caractéristiques inégalées sur le marché

Exclusivités Cat dans une minipelle hydraulique

Jusqu'à 15% de réduction du coût total de propriété

grâce à davantage de pièces courantes, des coûts de réparation inférieurs et une cabine inclinable

Jusqu'à 20% de performances en plus

grâce aux réglages du conducteur programmables et à des temps de cycle plus rapides

Spécifications produit pour 301.5

Puissance nette 21 HP 15.7 kW
Modèle de moteur C1.1 C1.1
Cylindrée 69 in³ 1.1 l
Puissance brute – ISO 14396 21.6 HP 16.1 kW
Course 3.2 in 81 mm
Alésage 3 in 77 mm
Émissions Conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne StageV sur les émissions. Conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne StageV sur les émissions.
Nota La puissance nette est testée suivant les normes ISO 9249:2007 et 80/1269/CEE. La puissance nette est testée suivant les normes ISO 9249:2007 et 80/1269/CEE.
Puissance nominale nette – 2 400 tr/min - ISO 9249/CEE 80/1269 19.2 HP 14.3 kW
Nota (2) La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur tourne au régime nominal et à la puissance nominale avec la configuration d'usine suivante : ventilateur, circuit d'admission d'air, circuit d'échappement et alternateur avec une charge d'alternateur minimale. La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur tourne au régime nominal et à la puissance nominale avec la configuration d'usine suivante : ventilateur, circuit d'admission d'air, circuit d'échappement et alternateur avec une charge d'alternateur minimale.
Nota (1) La puissance moteur est testée suivant la norme ISO 14396:2002. La puissance moteur est testée suivant la norme ISO 14396:2002.
Puissance nette – 2 400tr/min - ISO 9249, 80/1269/CEE 21 HP 15.7 kW
Puissance brute - SAE J1995:2014 21.6 HP 16.1 kW
Poids en ordre de marche 3913 lb 1775 kg
Poids en ordre de marche minimal avec toit* 3483 lb 1580 kg
Nota (1) *Poids minimal avec chaînes en caoutchouc, conducteur, train de roulement à voie fixe et réservoir de carburant plein. *Poids minimal avec chaînes en caoutchouc, conducteur, train de roulement à voie fixe et réservoir de carburant plein.
Poids en ordre de marche maximal avec toit** 3913 lb 1775 kg
Nota (2) **Poids maximal avec chaînes en acier, conducteur, train de roulement à voie déployable et réservoir de carburant plein. **Poids maximal avec chaînes en acier, conducteur, train de roulement à voie déployable et réservoir de carburant plein.
UE: poids de la plaque CE*** 3836 lb 1740 kg
Nota (3) ***Le poids de la plaque CE est établi selon la configuration UE la plus courante. Ce dernier comprend le poids d'un conducteur de 75kg (165lb) et un réservoir de carburant plein, sans godet. ***Le poids de la plaque CE est établi selon la configuration UE la plus courante. Ce dernier comprend le poids d'un conducteur de 75kg (165lb) et un réservoir de carburant plein, sans godet.
Profondeur d'excavation 100 in 2540 mm
Hauteur maximale de la lame 10.8 in 275 mm
Longueur du bras 45.7 in 1160 mm
Hauteur de la flèche - Position d'expédition 40.9 in 1040 mm
Portée maximale 155.9 in 3960 mm
Hauteur d'excavation maximale 137.4 in 3490 mm
Nota *La longueur d'expédition hors tout dépend de la position de la lame au cours de l'expédition. *La longueur d'expédition hors tout dépend de la position de la lame au cours de l'expédition.
Encombrement arrière 32.3 in 820 mm
Longueur du train de roulement hors tout 57.5 in 1460 mm
Largeur de chaîne - Position dépliée 51.18 in 1300 mm
Portée de la flèche 57.1 in 1450 mm
Hauteur d'expédition hors tout 90.9 in 2310 mm
Profondeur maximale de la lame 10.2 in 260 mm
Portée maximale - Niveau du sol 153.1 in 3890 mm
Longueur d'expédition hors tout* 141.3 in 3590 mm
Hauteur de vidage maximale 98.8 in 2510 mm
Roulement de tourelle - Hauteur 17.5 in 445 mm
Garde au sol minimale sous le train de roulement 6.1 in 155 mm
Orientation de la flèche - À gauche 65 ° 65 °
Paroi verticale 74.4 in 1890 mm
Largeur de chaîne - Position rentrée 39 in 990 mm
Largeur de la bande de roulement/des patins 9.1 in 230 mm
Orientation de la flèche - À droite 50 ° 50 °
Hauteur 8.9 in 225 mm
Nota *Position dépliée – 1300mm (51in) *Position dépliée – 1300mm (51in)
Largeur* 39 in 990 mm
Roulement de tourelle - Hauteur 17.5 in 445 mm
Longueur du train de roulement hors tout 57.5 in 1460 mm
Portée maximale - Niveau du sol 146.9 in 3730 mm
Orientation de la flèche - À gauche 65 ° 65 °
Portée maximale 149.6 in 3800 mm
Hauteur d'expédition hors tout 90.9 in 2310 mm
Profondeur maximale de la lame 10.2 in 260 mm
Garde au sol minimale sous le train de roulement 6.1 in 155 mm
Paroi verticale 70.9 in 1800 mm
Profondeur d'excavation 92.1 in 2340 mm
Largeur de chaîne - Position dépliée 51.18 in 1300 mm
Largeur de la bande de roulement/des patins 9.1 in 230 mm
Longueur du bras 37.8 in 960 mm
Hauteur d'excavation maximale 135 in 3430 mm
Longueur d'expédition hors tout* 142.5 in 3620 mm
Portée de la flèche 57.5 in 1460 mm
Hauteur maximale de la lame 10.8 in 275 mm
Hauteur de vidage maximale 96.5 in 2450 mm
Orientation de la flèche - À droite 50 ° 50 °
Nota *La longueur d'expédition hors tout dépend de la position de la lame au cours de l'expédition. *La longueur d'expédition hors tout dépend de la position de la lame au cours de l'expédition.
Hauteur de la flèche - Position d'expédition 42.9 in 1090 mm
Encombrement arrière 32.3 in 820 mm
Largeur de chaîne - Position rentrée 39 in 990 mm
Débit de la pompe à 2 400 tr/min 17.4 US gal/min 66 l/min
Force d'excavation - Bras - Long 1616.4 lbf 7.2 kN
Pression en ordre de marche - Orientation 1493.9 psi 103 bar
Force d'excavation - Bras - Standard 1843.4 lbf 8.2 kN
Circuit auxiliaire - Principal - Débit 8.7 US gal/min 33 l/min
Circuit auxiliaire - Secondaire - Pression 3089.3 psi 213 bar
Pression en ordre de marche - Translation 3089.3 psi 213 bar
Pression en ordre de marche - Équipement 3089.3 psi 213 bar
Circuit auxiliaire - Secondaire - Débit 3.7 US gal/min 14 l/min
Force d'excavation- Godet 3169.8 lbf 14.1 kN
Circuit auxiliaire - Principal - Pression 3089.3 psi 213 bar
Type Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable
Force de traction maximale - Vitesse élevée 2315.5 lbf 10.3 kN
Pression au sol - Poids minimal 4 psi 27.3 kPa
Pression au sol - Poids maximal 4.4 psi 30.6 kPa
Vitesse de translation – Élevée 2.7 mile/h 4.4 km/h
Vitesse de translation – Faible 1.8 mile/h 2.9 km/h
Force de traction maximale - Vitesse réduite 3597 lbf 16 kN
Performances en côte - Maximales 30° 30°
Cadre de protection en cas de retournement (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Cadre de protection en cas de basculement (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Protection supérieure ISO 10262:1998 (niveau I) ISO 10262:1998 (niveau I)
Pression acoustique moyenne (ISO 6395:2008) 93 dB(A) 93 dB(A)
Nota Directive de l'Union européenne « 2000/14/CE » Directive de l'Union européenne « 2000/14/CE »
Circuit de refroidissement 1 gal (US) 3.9 l
Huile moteur 1.2 gal (US) 4.4 l
Circuit hydraulique 6.9 gal (US) 26 l
Réservoir hydraulique 4.8 gal (US) 18 l
Réservoir de carburant 5.8 gal (US) 22 l
Vitesse d'orientation de la machine 9.8 tr/min 9.8 tr/min
Bras long 18 lb 8 kg
Chaînes en acier 126 lb 57 kg
Train de roulement à voie extensible 284 lb 129 kg
Recyclabilité 95% 95%

301.5 Équipement standard

MOTEUR

  • Moteur C1.1 Cat (conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final/norme européenne Stage V)
  • Ralenti automatique du moteur
  • Arrêt automatique du moteur
  • Translation automatique à deux vitesses
  • Séparateur eau/carburant
  • Puissance à la demande (non disponible dans toutes les régions)
  • Pompe à pistons à cylindrée variable
  • Circuit hydraulique à répartition de débit/détection de charge

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Pompe électronique intelligente
  • Accumulateur
  • Frein de tourelle automatique
  • Canalisations hydrauliques auxiliaires
  • Débit auxiliaire uni/bidirectionnel
  • Débit auxiliaire continu
  • Raccords à débranchement rapide des canalisations auxiliaires

POSTE DE CONDUITE

  • Toit inclinable
  • Protection supérieure ISO 10262:1998 Niveau I
  • ROPS – ISO 12117-2:2008
  • TOPS – ISO 12117:1997
  • Machine de levage à 2 points
  • Mode de direction de bras
  • Régulateur de vitesse de translation
  • Commutateur de grille de commande (en option dans certaines régions)
  • Repose-poignets réglables
  • Tapis de sol lavable
  • Manettes et pédales de translation
  • Sécurité de la machine
  • Sécurité machine – Clé standard avec code de passe
  • Siège vinyle sans suspension
  • Verrouillage hydraulique – Toutes les commandes
  • Ceinture de sécurité à enrouleur haute visibilité (75 mm/3 in)
  • Crochet à vêtements
  • Porte-gobelet
  • Vide-poche
  • Toit plein-ciel
  • Bossages de montage pour partie avant
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation
  • Projecteur monté sur flèche, halogène
  • Compartiment pour téléphone portable
  • Moniteur LCD couleur nouvelle génération (IP66)
    – Jauges de niveau de carburant et de température de liquide de refroidissement
    – Surveillance de la machine et de l'entretien
    – Réglages des performances et de la machine
    – Code de sécurité numérique
    – Plusieurs langues
    – Compteur d'entretien avec contacteur d'activation

TRAIN DE ROULEMENT

  • Courroie en caoutchouc (230mm/9in de large)
  • Lame de refoulement
  • Lame de refoulement avec position libre
  • Tendeurs de chaînes hydrauliques
  • Arrimages sur châssis porteur

FLÈCHE, BRAS ET TRINGLERIES

  • Flèche monobloc (1780 mm/70in)
  • Bras standard (960mm/37,8in)
  • Utilisable en fonction pelle butte
  • Option de pelle butte - À claveter
  • Prééquipement pour pince (non disponible dans toutes les régions)
  • Œilleton de levage certifié (en option dans certaines régions)

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Batterie 12 volts
  • Logiciel (machine et moniteur)
  • Batterie sans entretien
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation
  • Prise d'alimentation 12 volts

301.5 Options

POSTE DE CONDUITE

  • Commutateur de grille de commande (en option dans certaines régions)
  • Leviers et pédales de translation non disponibles
  • Sécurité machine – Bouton-poussoir avec porte-clés/code de passe
  • Siège à suspension Vinyl
  • Feux avant à diode
  • Feux avant et arrière à diode
  • Projecteur monté sur flèche à diode
  • Rétroviseurs gauche et droit

TRAIN DE ROULEMENT

  • Chaîne en acier (230mm/9in de large)

FLÈCHE, BRAS ET TRINGLERIES

  • Bras long (1160mm/45,7in)
  • Option de belle butte – Attache manuelle à double verrou
  • Équipements comprenant attaches, pinces, godets, tarières et marteaux
  • 2e canalisation hydraulique auxiliaire
  • Clapet antiretour d'abaissement de flèche
  • Clapet antiretour d'abaissement de bras
  • Canalisations de l'attache rapide hydraulique (non disponible dans toutes les régions)

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Coupe-batterie
  • Product Link PL243 (réglementations applicables)
  • Product Link PLE643 (réglementations applicables)
  • Avertisseur de translation (de série dans certaines régions)

BLINDAGES

  • Protection, toit
  • Protection, treillis

AUTRE

  • Compatibilité huile bio
  • Vidange écologique
  • Réchauffeur de chemise d'eau

Découvrez comment 301.5 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Minipelle hydraulique 301.5

Minipelle hydraulique 301.5

Minipelle hydraulique 301.5

Minipelle hydraulique 301.5

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Minipelle hydraulique 301.5

Minipelle hydraulique 301.5
Minipelle hydraulique 301.5
Minipelle hydraulique 301.5
Minipelle hydraulique 301.5
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Minipelle hydraulique 301.5

360 View
360 View