340 longue portée

Pelle hydraulique longue portée 340 longue portée

340 LRE Hydraulic Excavator

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nette – ISO 9249
346 HP
258.3 kW
Poids en ordre de marche
96500 lb
43800 kg
Profondeur d'excavation maximale
42.8 ft
13050 mm

Vue d'ensemble

Tenez la distance

La 340 LRE Cat® vous permet d'atteindre vos cibles tout au long de la journée. Grâce aux fonctions de série Cat® Payload et Grade 2D, vous pouvez atteindre vos cibles jusqu'à des distances de 60 pieds (18,28 m). Lorsque l'on ajoute à cela une cabine ergonomique, de longs intervalles d'entretien permettant de réduire les coûts d'entretien et un système d'alimentation améliorant le rendement énergétique, vous obtenez une pelle hydraulique idéale pour le curage de fossés, de canaux et de voies navigables, ou pour la réalisation de travaux encore plus ultra-intensifs comme dragage et l'excavation sur de longues distances.

Avantages

Une portée supérieure de presque 35 %

Les pelles hydrauliques Cat à longue portée pour creusement ont une portée de près de 35 % supérieure à la configuration de portée standard, avec environ 66 % de force d'excavation.

Conçue pour creuser

Les plaques de renfort sur la timonerie avant et le châssis offrent une puissance d'excavation à distance sans sacrifier la longévité. Un contrepoids plus lourd que celui des pelles à longue portée de série équivalentes offre une stabilité accrue. Bénéficiez de plus de polyvalence grâce à une commande d'outils en option pour certains outils hydromécaniques

Base stable

Le train de roulement large, haut et extra-robuste offre une plate-forme stable et robuste pour des travaux d'excavation et de chargement longue portée avec une garde au sol élevée.

Fonctionnalités de nouvelle génération

Profitez des fonctionnalités de la pelle hydraulique de nouvelle génération Cat, notamment un meilleur confort du conducteur, des coûts d'entretien moindres et une économie de carburant accrue. Les pelles hydrauliques à longue portée pour creusement sont compatibles avec les technologies de pelle hydraulique de nouvelle génération.

Spécifications produit pour 340 longue portée

Puissance nette – ISO 9249 346 HP 258.3 kW
Puissance nette – ISO 9249 (DIN) 351 HP (unités métriques) 351 HP (unités métriques)
Modèle de moteur C9.3B C9.3B
Puissance moteur (ISO 14396:2002) 347 HP 259 kW
Puissance moteur – ISO14396 (DIN) 352 HP (unités métriques) 352 HP (unités métriques)
Alésage 5 in 115 mm
Course 6 in 149 mm
Cylindrée 568 in³ 9.3 l
Compatibilité avec le biodiesel Jusqu'au B20¹ Jusqu'au B20¹
Émissions Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis, Stage V pour l'Union européenne et 2014 pour le Japon. Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis, Stage V pour l'Union européenne et 2014 pour le Japon.
Nota (1) La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un circuit d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur à un régime moteur de 1 900 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un circuit d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur à un régime moteur de 1 900 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
Nota (2) ¹Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) ou du carburant ULSD mélangé aux carburants** à faible intensité en carbone suivants contenant jusqu'à : 20 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)* ou 100 % de diesel renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Référez-vous aux directives pour une application réussie. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat ou consulter la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (Recommandations relatives aux liquides des machines Caterpillar) (SEBU6250) pour plus de détails. *Les moteurs sans dispositif de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat). **Au niveau du tuyau d'échappement, les émissions de gaz à effet de serre des carburants à faible intensité de carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels. ¹Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) ou du carburant ULSD mélangé aux carburants** à faible intensité en carbone suivants contenant jusqu'à : 20 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)* ou 100 % de diesel renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Référez-vous aux directives pour une application réussie. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat ou consulter la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (Recommandations relatives aux liquides des machines Caterpillar) (SEBU6250) pour plus de détails. *Les moteurs sans dispositif de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat). **Au niveau du tuyau d'échappement, les émissions de gaz à effet de serre des carburants à faible intensité de carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels.
Circuit principal – Débit maximal 560 l/min (148 US gal/min) 560 l/min (148 US gal/min)
Pression maximale – Équipement 5076 psi 35000 kPa
Pression maximale – Équipement – Mode levage 5511 psi 38000 kPa
Pression maximale – Translation 5076 psi 35000 kPa
Pression maximale – Orientation 4264 psi 29400 kPa
Couple d'orientation maximal 105471 lbf·ft 143 kN·m
Poids en ordre de marche 96500 lb 43800 kg
Nota Flèche LRE de train de roulement extra-robuste haut et large, bras LRE7.1B1 (23'4"), godet usage courant (GD) 0,95 m³ (1,24 yd³), patins à triple arête de 850 mm (33") et contrepoids 10,35 mt (22 800 lb). Flèche LRE de train de roulement extra-robuste haut et large, bras LRE7.1B1 (23'4"), godet usage courant (GD) 0,95 m³ (1,24 yd³), patins à triple arête de 850 mm (33") et contrepoids 10,35 mt (22 800 lb).
Contenance du réservoir de carburant 158.5 gal (US) 600 l
Circuit de refroidissement 10.5 gal (US) 40 l
Huile moteur 8.5 gal (US) 32 l
Réducteur d'orientation 4.8 gal (US) 18 l
Réducteur – Chacun 2.1 gal (US) 8 l
Circuit hydraulique – Réservoir compris 98.5 gal (US) 373 l
Réservoir hydraulique 42.5 gal (US) 161 l
Réservoir de DEF 21.1 gal (US) 80 l
Flèche Flèche LRE 10,6 m (34'9") Flèche LRE 10,6 m (34'9")
Bras Bras LRE 7,1 m (23'4") Bras LRE 7,1 m (23'4")
Godet GD 0,95 m³ (1,24 yd³) GD 0,95 m³ (1,24 yd³)
Hauteur d'expédition – Sommet de la cabine 11.2 ft 3400 mm
Hauteur des mains courantes 11.1 ft 3390 mm
Longueur d'expédition 50.3 ft 15310 mm
Rayon d'encombrement arrière 11.6 ft 3530 mm
Garde au sol du contrepoids 4.8 ft 1470 mm
Garde au sol 2.3 ft 720 mm
Longueur des chaînes 16.5 ft 5030 mm
Longueur des chaînes jusqu'au centre des galets 13.3 ft 4040 mm
Voie des chaînes 9.6 ft 2930 mm
Largeur de transport 12.4 ft 3780 mm
Profondeur d'excavation maximale 42.8 ft 13050 mm
Flèche Flèche LRE 10,6 m (34'9") Flèche LRE 10,6 m (34'9")
Bras Bras LRE 7,1 m (23'4") Bras LRE 7,1 m (23'4")
Godet GD 0,95 m³ (1,24 yd³) GD 0,95 m³ (1,24 yd³)
Portée maximale au niveau du sol 59.3 ft 18080 mm
Hauteur de coupe maximale 51.3 ft 15620 mm
Hauteur de chargement maximale 41.9 ft 12770 mm
Hauteur de chargement minimale 10.5 ft 3210 mm
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8 ft) 42.5 ft 12960 mm
Force d'excavation du godet – ISO 31590 lbf 141 kN
Force d'excavation du bras – ISO 20750 lbf 92 kN
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,0 kg (2,2 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 1,430 tonnes métriques (1,576 tonnes US). Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,0 kg (2,2 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 1,430 tonnes métriques (1,576 tonnes US).

340 longue portée Équipement standard

NOTA :

  • Les fonctionnalités disponibles varient selon les régions. Pour plus d'informations sur les offres disponibles dans votre région, veuillez contacter votre concessionnaire Cat local.

FLÈCHE ET BRAS

  • Flèche LRE 10,6 m (34'9")
  • Bras LRE 7,1 m (23'4")

CABINE

  • Insonorisation
  • Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 254 mm (10")
  • Siège chauffant à suspension pneumatique réglable (version Deluxe)
  • Siège à chauffage et refroidissement avec suspension réglable automatique (version Premium)
  • Console gauche à basculement vers le haut
  • Climatiseur automatique à deux niveaux
  • Molette et touches de raccourci pour la commande du moniteur
  • Radio Bluetooth® intégrée

TECHNOLOGIE CAT

  • VisionLink®
  • Mise à jour à distance
  • Dépistage des pannes à distance
  • Cat Grade 2D
  • Cat Assist
  • Cat Payload

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Batteries sans entretien 1 000 CCA
  • Coupe-batterie électrique centralisé
  • Projecteurs DEL

MOTEUR

  • Trois modes sélectionnables : Puissance, Smart, Eco
  • Commande automatique du régime moteur
  • Capacité de refroidissement à température ambiante élevée de 52 °C (126 °F)
  • Capacité de démarrage à froid à -18 °C (0 °F)
  • Filtre à air à deux éléments avec préfiltre intégré

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Circuit de régénération du bras et de la flèche
  • Soupape de commande principale électronique
  • Mode levage de charges lourdes
  • Préchauffage automatique de l'huile hydraulique
  • Frein de stationnement de tourelle automatique
  • Soupape d'amortissement de rotation inverse
  • Deux vitesses de translation

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Barrière électronique 2D
  • Système de sécurité à clé unique Caterpillar
  • Coffre de rangement / boîte à outils extérieurs verrouillables
  • Porte, réservoir hydraulique et de carburant verrouillables
  • Compartiment de vidange de carburant verrouillable
  • Plate-forme d'entretien avec tôle antidérapante et boulons à tête noyée
  • Main courante et poignée côté droit
  • Klaxon d'avertissement / de signalisation
  • Contacteur d'arrêt moteur secondaire au niveau du sol
  • Sectionneur verrouillable

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Système intégré de gestion de l'état du véhicule
  • Emplacement groupé pour les filtres à huile moteur et à carburant
  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S∙O∙S℠)

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Train de roulement grande largeur extra-robuste
  • Contrepoids de 10 350 kg (22 800 lb)
  • Chaîne lubrifiée par graisse

340 longue portée Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

CABINE

  • Direction de bras Cat

TECHNOLOGIE CAT

  • VisionLink Productivity
  • Connectivité Cat Grade
  • Cat Grade 2D avec Option de prééquipement (ARO)
  • Cat Grade 3D avec simple antenne GNSS
  • Cat Grade 3D avec double antenne GNSS

MOTEUR

  • Réchauffeurs de bloc-moteur pour démarrage à froid
  • Ventilateur hydraulique à sens de marche inversé
  • Capacité de démarrage à froid à -32 °C (-25 °F)

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • SmartBoom™ (Europe uniquement)
  • Circuit combiné auxiliaire bidirectionnel avec retour direct
  • Circuit auxiliaire moyenne pression
  • Circuit d'attache rapide pour attache à accouplement par axes et attache spécifique CW Cat

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Cat Command (commande à distance)
  • Clapet antiretour d'abaissement de flèche (de série en Europe)
  • Clapet antiretour d'abaissement de bras (de série en Europe)
  • Avertisseur de translation (de série pour l'Amérique du Nord)
  • Alarme d'orientation
  • Visibilité à 360°

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Pompe de ravitaillement électrique avec coupure automatique
  • Prééquipement entretien QuickEvac™

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Patins de chaîne à triple arête HD de 600 mm (24")
  • Patins de chaîne à double arête de 600 mm (24")
  • Patins de chaîne à triple arête de 700 mm (28")
  • Patins de chaîne à triple arête de 850 mm (33")

Découvrez comment 340 longue portée soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Pelle hydraulique 340 LRE

340 LRE en train de charger un tombereau

Pelle hydraulique 340 LRE

Pelle hydraulique 340 LRE

Cat Command 340 LRE (commande à distance)

Pelle hydraulique 340 LRE
340 LRE en train de charger un tombereau
Pelle hydraulique 340 LRE
Pelle hydraulique 340 LRE
Cat Command 340 LRE (commande à distance)

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat Lift Assist pour pelles hydrauliques

    Cat Lift Assist est une fonction de sécurité pour pelles hydrauliques qui calcule rapidement la charge réelle soulevée et la compare à la charge nominale que la machine est capable d'atteindre. Grâce à des avertissements visuels et sonores, vous saurez si la charge de la pelle hydraulique respecte ses limites de plage de travail sécurisée ou si vous devez intervenir pour éviter qu'elle ne bascule.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat Lift Assist est une fonction de sécurité pour pelles hydrauliques qui calcule rapidement la charge réelle soulevée et la compare à la charge nominale que la machine est capable d'atteindre. Grâce à des avertissements visuels et sonores, vous saurez si la charge de la pelle hydraulique respecte ses limites de plage de travail sécurisée ou si vous devez intervenir pour éviter qu'elle ne bascule.

Découvrir la technologie
  • Cat Payload pour pelles hydrauliques

    La nouvelle génération de pelles hydrauliques effectue tous les types de tâche : chargement, mise en tas, manutention, et bien plus. Les technologies Cat® Payload permettent un pesage en cours de route pour aider les conducteurs à atteindre un poids précis, à tout moment, et à éviter les surcharges, les sous-charges ou les charges erronées.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

La nouvelle génération de pelles hydrauliques effectue tous les types de tâche : chargement, mise en tas, manutention, et bien plus. Les technologies Cat® Payload permettent un pesage en cours de route pour aider les conducteurs à atteindre un poids précis, à tout moment, et à éviter les surcharges, les sous-charges ou les charges erronées.

Découvrir la technologie
  • Dépistage des pannes à distance Cat

    Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

  • Mise à jour à distance Cat

    La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

  • Système de suivi des équipements PL161 Cat

    Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie
  • Cat Grade pour pelles hydrauliques (2D et 3D)

    Excavation d'une fondation. Création d'une tranchée pour une conduite d'eau. Travail sur une pente. Ces tâches demandent de la précision et de la vitesse, fournies par les technologies Cat® Grade. Alliant guidage avancé et commande automatisée de la machine disponible en option, Grade aide les conducteurs à atteindre les objectifs de nivellement en un minimum de passes, pour assurer la rentabilité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Excavation d'une fondation. Création d'une tranchée pour une conduite d'eau. Travail sur une pente. Ces tâches demandent de la précision et de la vitesse, fournies par les technologies Cat® Grade. Alliant guidage avancé et commande automatisée de la machine disponible en option, Grade aide les conducteurs à atteindre les objectifs de nivellement en un minimum de passes, pour assurer la rentabilité.

Découvrir la technologie
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

Découvrir la technologie