M322

Pelles hydrauliques sur pneus M322

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance moteur – ISO 14396
174 HP
129 kW
Poids en ordre de marche maximum
52911 lb
24000 kg
Marche avant/arrière, 2e rapport
18.6 mile/h
30 km/h

Vue d'ensemble

UN RENDEMENT OPTIMAL GRÂCE À LA TECHNOLOGIE ET À LA FACILITÉ D'ENTRETIEN

Les travaux difficiles n'ont jamais été aussi faciles à réaliser grâce à la Pelle hydraulique sur pneus M322 Cat®. Cette machine est conçue pour vous aider à relever vos divers défis à moindre coût. La M322 Cat contribue significativement à l'optimisation de l’efficacité du conducteur afin d'augmenter les bénéfices. Bénéficiez de la polyvalence, de la précision et du rendement offerts par des solutions intégrées comme les technologies Cat Grade et Payload. Combinée avec un entretien simplifié, la M322 permet d'éviter toute immobilisation et vous permet de travailler rapidement et facilement.

Avantages

PERFORMANCES PERFORMANCES PERFORMANCES ACCRUES

Un Moteur C7.1 Cat® et un puissant circuit hydraulique vous apportent la puissance nécessaire pour déplacer vos matériaux avec rapidité et précision.

JUSQU'À 5% DE RÉDUCTION DES COÛTS D'ENTRETIEN

Avec des intervalles d'entretien prolongés et mieux synchronisés, travaillez plus pour des coûts plus faibles par rapport au modèle antérieur.

JUSQU'À 45% EFFICACITÉ ACCRUE DU CONDUCTEUR

Travaillez plus rapidement grâce à un mouvement de rotation amélioré avec une consommation moindre de DEF et de carburant. Les technologies Grade, Payload et Barrière électronique disponibles en option augmentent la polyvalence, la précision et le rendement.

Spécifications produit pour M322

Puissance moteur – ISO 14396 174 HP 129 kW
Puissance moteur – ISO14396 (DIN) 176 HP (unités métriques) 176 HP (unités métriques)
Modèle de moteur C 7.1 C 7.1
Puissance nette – ISO 9249 171 HP 128 kW
Puissance nette – ISO 9249 (DIN) 174 HP (unités métriques) 174 HP (unités métriques)
Alésage 4.1 in 105 mm
Cylindrée 427.8 in² 7 l
Course 5.3 in 135 mm
Compatibilité avec le biodiesel Jusqu'au B20¹ Jusqu'au B20¹
Émissions Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les État-Unis, Stage V pour l'Union européenne et 2014 pour le Japon. Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les État-Unis, Stage V pour l'Union européenne et 2014 pour le Japon.
Nota (1) La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un système de post-traitement des gaz d'échappement avec module d'émissions propres, d'un alternateur et d'un ventilateur de refroidissement, et que le régime moteur est de 2 200 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication. La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un système de post-traitement des gaz d'échappement avec module d'émissions propres, d'un alternateur et d'un ventilateur de refroidissement, et que le régime moteur est de 2 200 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
Nota (2) ¹Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) ou du carburant ULSD mélangé aux carburants à faible intensité en carbone suivants** contenant jusqu'à : 20 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)* ou 100 % de diesel renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Se référer aux directives pour une application performante. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat ou consulter la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (SEBU6250) pour plus de détails. *Les moteurs sans dispositif de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat).** Au niveau du tuyau d'échappement, les émissions de gaz à effet de serre des carburants à faible intensité de carbone sont sensiblement les mêmes que celles des carburants traditionnels. ¹Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) ou du carburant ULSD mélangé aux carburants à faible intensité en carbone suivants** contenant jusqu'à : 20 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)* ou 100 % de diesel renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Se référer aux directives pour une application performante. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat ou consulter la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (SEBU6250) pour plus de détails. *Les moteurs sans dispositif de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat).** Au niveau du tuyau d'échappement, les émissions de gaz à effet de serre des carburants à faible intensité de carbone sont sensiblement les mêmes que celles des carburants traditionnels.
Circuit principal - Débit maximal - Équipement 95 US gal/min 360 l/min
Pression maximale - Circuit d'équipement - Levage de charges lourdes 5366 psi 37000 kPa
Pression maximale - Circuit d'équipement - Circuit de translation 5076 psi 35000 kPa
Pression maximale - Circuit d'équipement - Normal 5076 psi 35000 kPa
Couple d'orientation 44250 lb/ft 60 kN·m
Couple d'orientation maximal 44753 lb/ft 60 kgf
Poids en ordre de marche maximum 52911 lb 24000 kg
Poids en ordre de marche minimum 44750 lb 20300 kg
Réservoir de carburant 124.2 gal (US) 470 l
Liquide d'échappement diesel (DEF) 7.9 gal (US) 30 l
Circuit de refroidissement 10.6 gal (US) 40 l
Huile moteur 3.4 gal (US) 13 l
Réservoir hydraulique 52.8 gal (US) 200 l
Circuit hydraulique – Réservoir compris 71.3 gal (US) 270 l
Marche avant/arrière, 2e rapport 18.6 mile/h 30 km/h
Marche avant/arrière, 1er rapport 5.6 mile/h 9 km/h
Vitesse d'approche lente, 1er rapport 3.4 mile/h 5.5 km/h
Vitesse d'approche lente, 2e rapport 9.3 mile/h 15 km/h
Effort de traction à la barre d'attelage 28551 lbf 127 kN
Pente maximale franchissable 70% 70%
Performances maximales en côte (25 000 kg/55 115 lb) 70 % 70 %
Flèche Géométrie variable (VA) 5,4 m (17'10") Géométrie variable (VA) 5,4 m (17'10")
Bras 2.9m (9'2") 2.9m (9'2")
Hauteur d'expédition avec protection contre les chutes d'objet 11 ft 3350 mm
Point d'appui 11.3 ft 3430 mm
Longueur d'expédition 31.1 ft 9485 mm
Rayon d'encombrement arrière 9.2 ft 2800 mm
Garde au sol du contrepoids 4.3 ft 1330 mm
Garde au sol 1.25 ft 320 mm
Empattement 9 ft 2750 mm
Type de flèche Géométrie variable (VA) 5,4 m (17'10") Géométrie variable (VA) 5,4 m (17'10")
Bras 2.9m (9'2") 2.9m (9'2")
Godet Usage normal (GD) 1,2 m³ (1,7 yd³) Usage normal (GD) 1,2 m³ (1,7 yd³)
Hauteur de chargement maximale 24.7 ft 7520 mm
Profondeur d'excavation maximale 21.8 ft 6650 mm
Portée au niveau du sol 33.4 ft 10190 mm
Profondeur d'excavation en paroi verticale 17.3 ft 5290 mm
Forces de godet (ISO) 33946 lbf 151 kN
Forces de bras (ISO) 23605 lbf 105 kN
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8 ft) 21.6 ft 6560 mm
Hauteur de coupe 35.8 ft 10900 mm
Nota Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,0 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1,43 tonne métrique. Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,0 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1,43 tonne métrique.

M322 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

CABINE

  • ROPS, insonorisation avancée
  • Cabine Premium avec siège réglable automatiquement avec chauffage et ventilation
  • Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 254 mm (10 in)

FLÈCHE ET BRAS

  • Flèche à géométrie variable réglable de 5,4 m (17'10")

TECHNOLOGIE CAT

  • VisionLink
  • Mise à jour à distance
  • Dépistage des pannes à distance

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Projecteurs à diode sur châssis (côté gauche, côté droit) et contrepoids
  • Projecteurs à LED à délai de temporisation programmable
  • Phares et clignotants, avant et arrière
  • Batteries sans entretien
  • Coupe-batterie électrique centralisé

MOTEUR

  • Sélecteur du mode de puissance
  • Commande automatique du régime moteur, ralenti bas par simple pression
  • Coupure automatique de ralenti du moteur
  • Capacité de refroidissement à température ambiante élevée de 52 °C (125 °F)
  • Capacité de démarrage à froid à -18 °C (0° F)
  • Filtre à air à deux éléments avec préfiltre intégré
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant
  • Ventilateurs de refroidissement électriques à vitesse variable

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Frein de tourelle automatique
  • Préchauffage automatique de l'huile hydraulique
  • Soupape de commande principale électronique
  • Soupapes de sécurité flèche, bras et godet
  • Manipulateur avec un seul curseur
  • Mode levage de charges lourdes
  • Pompe d'orientation spécifique séparée
  • Soupapes de sécurité flèche, bras et godet

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Caméras de vision arrière et sur le côté droit
  • Contacteur d'arrêt moteur au niveau du sol
  • Tôle antidérapante et boulons à tête fraisée sur la plate-forme d'entretien

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S·O·S)
  • Système intégré de gestion de l'état du véhicule

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • 11.00-20 16 PR, double pneus
  • Blocage automatique du frein/de l'essieu
  • Vitesse d'approche lente
  • Traction intégrale

M322 Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

FLÈCHE ET BRAS

  • Bras de 2,5m (8'2")
  • Bras 2,9m (9'6")

TECHNOLOGIE CAT

  • Connectivité Cat Grade
  • Cat Grade 2D
  • Cat Grade avec Option de prééquipement (ARO)
  • Cat Grade 3D avec double antenne GNSS
  • Capteur laser
  • Grade Assist
  • Cat Payload
  • Intégration du rotoculteur Cat (TRS)

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Pompe de ravitaillement électrique

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Manipulateur avec deux curseurs
  • Second circuit auxiliaire haute pression (débit haute pression uni/bidirectionnel)
  • Circuit auxiliaire moyenne pression (débit moyenne pression uni/bidirectionnel)
  • Circuit d'attache rapide
  • SmartBoom
  • Commande antitangage
  • Support de rotateur inclinable Cat
  • Direction à manipulateur
  • Clapets antiretour d'abaissement de bras/flèche

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Visibilité à 360°
  • Système de suivi des actifs Cat
  • Rétroviseurs 'grand angle'
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation
  • Barrière électronique 2D
  • Éclairage d'inspection

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Système de lubrification automatique pour circuit d'équipement et de pivotement

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Contrepoids de 3 500 kg (7 716 lb)
  • Contrepoids de 4 700 kg (10 362 lb)

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat Payload pour pelles hydrauliques

    La nouvelle génération de pelles hydrauliques effectue tous les types de tâche : chargement, mise en tas, manutention, et bien plus. Les technologies Cat® Payload permettent un pesage en cours de route pour aider les conducteurs à atteindre un poids précis, à tout moment, et à éviter les surcharges, les sous-charges ou les charges erronées.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

La nouvelle génération de pelles hydrauliques effectue tous les types de tâche : chargement, mise en tas, manutention, et bien plus. Les technologies Cat® Payload permettent un pesage en cours de route pour aider les conducteurs à atteindre un poids précis, à tout moment, et à éviter les surcharges, les sous-charges ou les charges erronées.

Découvrir la technologie
  • Barrière électronique Cat 2D pour pelles hydrauliques

    La barrière électronique Cat® 2D confine la timonerie avant à une zone de travail prédéfinie de façon à éviter les risques, notamment ceux liés au trafic. Elle utilise les données issues des capteurs de position pour bloquer automatiquement tout mouvement de la machine lorsque la timonerie avant atteint les limites définies.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

La barrière électronique Cat® 2D confine la timonerie avant à une zone de travail prédéfinie de façon à éviter les risques, notamment ceux liés au trafic. Elle utilise les données issues des capteurs de position pour bloquer automatiquement tout mouvement de la machine lorsque la timonerie avant atteint les limites définies.

Découvrir la technologie
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • Dépistage des pannes à distance Cat

    Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

  • Mise à jour à distance Cat

    La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

  • Product Link Cat

    Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

  • Système de suivi des équipements PL161 Cat

    Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Découvrir la technologie

Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie
  • Cat Grade pour pelles hydrauliques (2D et 3D)

    Excavation d'une fondation. Création d'une tranchée pour une conduite d'eau. Travail sur une pente. Ces tâches demandent de la précision et de la vitesse, fournies par les technologies Cat® Grade. Alliant guidage avancé et commande automatisée de la machine disponible en option, Grade aide les conducteurs à atteindre les objectifs de nivellement en un minimum de passes, pour assurer la rentabilité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Excavation d'une fondation. Création d'une tranchée pour une conduite d'eau. Travail sur une pente. Ces tâches demandent de la précision et de la vitesse, fournies par les technologies Cat® Grade. Alliant guidage avancé et commande automatisée de la machine disponible en option, Grade aide les conducteurs à atteindre les objectifs de nivellement en un minimum de passes, pour assurer la rentabilité.

Découvrir la technologie
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

Découvrir la technologie

Découvrez comment M322 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Améliorez la productivité et l’efficacité

La technologie Cat® Construction rend vos machines et vos conducteurs plus productifs, améliore l'efficacité, économise du carburant et réduit les coûts d'exploitation de votre flotte.

En savoir plus

Galerie média

Pelle hydraulique sur pneus M322

Pelle hydraulique sur pneus M322

Direction Stick Steer pour pelles hydrauliques Cat®

Direction Stick Steer pour pelles hydrauliques Cat®