352 longue portée

Pelle hydraulique longue portée 352 longue portée

352 LRE Hydraulic Excavator

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nette – ISO 9249
443 HP
330 kW
Poids en ordre de marche
128100 lb
58100 kg
Profondeur d'excavation maximale
42.8 ft
13040 mm

Vue d'ensemble

Conçue pour être adaptée à vos travaux

La Pelle hydraulique longue portée (LRE) 352 Cat® offre d'excellentes performances et des technologies simples à utiliser avec une portée sur pente raide pouvant atteindre 19,6 m (64 ft) et une profondeur de creusage de 13,04 m (43 ft). Le train de roulement grande largeur extra-robuste à voie variable et un contrepoids supplémentaire garantissent une plateforme stable pour des excavations longue portée. Quand votre chantier consiste en des travaux intensifs à une certaine distance, pensez aux pelles hydrauliques pour excavation longue portée Cat. Elles excellent dans les applications longue distance, notamment les travaux généraux d'excavation, le dragage, le curage des fossés, le nettoyage des bassins de décantation, l'entretien des cours d'eau et des canaux, le contrôle de la végétation avec un équipement de débroussailleuse-déchiqueteuse et le transfert de matériaux en vrac.

Avantages

de réduction des coûts d'entretien

Augmentez la disponibilité de la machine et réduisez vos coûts grâce à des intervalles d'entretien plus espacés.

Un plus grand rendement énergétique

Travaillez plus vite grâce aux commandes électrohydrauliques et avancées du moteur.

Efficacité sur le chantier

La 352 Cat offre un niveau de performances unique dans le secteur grâce à ses technologies équipées de série comme Cat Grade avec module 2D, Payload (Charge utile) et E-Fence (Barrière électronique).

Faibles émissions de CO2

La 352 LRE émet moins de CO2 en moins que la 352F précédente.

Spécifications produit pour 352 longue portée

Puissance nette – ISO 9249 443 HP 330 kW
Puissance nette – ISO 9249 (DIN) 449 HP (unités métriques) 449 HP (unités métriques)
Modèle de moteur C13B Cat C13B Cat
Puissance moteur (ISO 14396:2002) 445 HP 332 kW
Puissance moteur – ISO14396 (DIN) 451 HP (unités métriques) 451 HP (unités métriques)
Alésage 5 in 130 mm
Course 6 in 157 mm
Cylindrée 763 in³ 12.5 l
Compatibilité avec le biodiesel Jusqu'au B20¹ Jusqu'au B20¹
Émissions Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis, Stage V pour l'Union européenne et 2014 pour le Japon. Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis, Stage V pour l'Union européenne et 2014 pour le Japon.
Nota (1) La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un circuit d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur à un régime moteur de 1 800 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un circuit d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur à un régime moteur de 1 800 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
Nota (2) ¹Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) ou du carburant ULSD mélangé aux carburants** à faible intensité en carbone suivants contenant jusqu'à : 20 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)* ou 100 % de diesel renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Référez-vous aux directives pour une application réussie. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat ou consulter la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (Recommandations relatives aux liquides des machines Caterpillar) (SEBU6250) pour plus de détails. *Les moteurs sans dispositif de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat). **Au niveau du tuyau d'échappement, les émissions de gaz à effet de serre des carburants à faible intensité de carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels. ¹Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) ou du carburant ULSD mélangé aux carburants** à faible intensité en carbone suivants contenant jusqu'à : 20 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)* ou 100 % de diesel renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Référez-vous aux directives pour une application réussie. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat ou consulter la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (Recommandations relatives aux liquides des machines Caterpillar) (SEBU6250) pour plus de détails. *Les moteurs sans dispositif de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat). **Au niveau du tuyau d'échappement, les émissions de gaz à effet de serre des carburants à faible intensité de carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels.
Débit maximal - Circuit principal 206 US gal/min 779 l/min
Pression maximale – Équipement 5076 psi 35000 kPa
Pression maximale – Équipement – Mode levage 5511 psi 38000 kPa
Pression maximale – Translation 5076 psi 35000 kPa
Pression maximale – Orientation 3771 psi 26000 kPa
Couple d'orientation maximal 139000 lbf·ft 189 kN·m
Poids en ordre de marche 128100 lb 58100 kg
Nota Train de roulement grande largeur à voie variable, flèche LRE, bras LRE de 8,5 m B (27'9"), godet HD de 1,00 m³ (1.31 yd³), patins à triple arête de 900 mm (35"), contrepoids de 12,0 tm (26 455 lb). Train de roulement grande largeur à voie variable, flèche LRE, bras LRE de 8,5 m B (27'9"), godet HD de 1,00 m³ (1.31 yd³), patins à triple arête de 900 mm (35"), contrepoids de 12,0 tm (26 455 lb).
Contenance du réservoir de carburant 188.9 gal (US) 715 l
Circuit de refroidissement 13.7 gal (US) 52 l
Huile moteur - Avec filtre 10.6 gal (US) 40 l
Réducteur d'orientation 2.8 gal (US) 10.5 l
Réducteur – Chacun 2.5 gal (US) 9.5 l
Circuit hydraulique – Réservoir compris 145.3 gal (US) 550 l
Réservoir hydraulique 57.3 gal (US) 217 l
Réservoir de DEF 21.1 gal (US) 80 l
Flèche Flèche LRE 11,5m (37'7") Flèche LRE 11,5m (37'7")
Bras Bras LRE 8,5 m (27'9") Bras LRE 8,5 m (27'9")
Godet HD 1,00 m³ (1,31 yd³) HD 1,00 m³ (1,31 yd³)
Hauteur d'expédition – Sommet de la cabine 11.1 ft 3390 mm
Hauteur des mains courantes 11.6 ft 3540 mm
Longueur d'expédition 53.9 ft 16450 mm
Rayon d'encombrement arrière 12.3 ft 3760 mm
Garde au sol du contrepoids 4.7 ft 1445 mm
Garde au sol 2.3 ft 710 mm
Longueur des chaînes 17.6 ft 5350 mm
Longueur des chaînes jusqu'au centre des galets 14.2 ft 4340 mm
Voie des chaînes 10.5 ft 3220 mm
Largeur de transport 13.5 ft 4120 mm
Profondeur d'excavation maximale 42.8 ft 13040 mm
Flèche Flèche LRE 11,5m (37'9") Flèche LRE 11,5m (37'9")
Bras Bras LRE 8,5m (27'11') Bras LRE 8,5m (27'11')
Godet HD 1,00 m³ (1,31 yd³) HD 1,00 m³ (1,31 yd³)
Portée maximale au niveau du sol 64.4 ft 19640 mm
Hauteur de coupe maximale 48.2 ft 14700 mm
Hauteur de chargement maximale 39.4 ft 12030 mm
Hauteur de chargement minimale 7.3 ft 2250 mm
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8 ft) 42.5 ft 12970 mm
Force d'excavation du godet – ISO 31700 lbf 141 kN
Force d'excavation du bras – ISO 23380 lbf 104 kN
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,0 kg (2,2 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 1,430 tonnes métriques (1,576 tonnes US). Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,0 kg (2,2 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 1,430 tonnes métriques (1,576 tonnes US).

352 longue portée Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

Bras et flèche

  • Flèche LRE 11,5m (37'9")
  • Bras 8,5m (27'11") LRE

Cabine

  • Insonorisation
  • Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 254 mm (10")
  • Siège à suspension pneumatique chauffant (version Deluxe uniquement)
  • Siège à chauffage et refroidissement avec suspension automatique (version Premium uniquement)
  • Console gauche à basculement vers le haut
  • Climatiseur automatique à deux niveaux
  • Molette et touches de raccourci pour la commande du moniteur
  • Radio Bluetooth® intégrée

Technologie Cat

  • VisionLink®
  • Mise à jour à distance
  • Dépistage des pannes à distance
  • Cat Grade 2D
  • Cat Assist
  • Cat Payload
  • Barrière électronique 2D

Circuit électrique

  • Batteries sans entretien 1 000 CCA
  • Coupe-batterie électrique centralisé
  • Projecteurs DEL

Moteur

  • Trois modes sélectionnables : Puissance, Smart, Eco
  • Commande automatique du régime moteur
  • Capacité de refroidissement à température ambiante élevée de 52 °C (126 °F)
  • Capacité de démarrage à froid à -18 °C (0 °F)
  • Filtre à air à deux éléments avec préfiltre intégré

Circuit hydraulique

  • Circuit de régénération du bras et de la flèche
  • Soupape de commande principale électronique
  • Préchauffage automatique de l'huile hydraulique
  • Frein de stationnement de tourelle automatique
  • Soupape d'amortissement de rotation inverse
  • Deux vitesses de translation
  • Compatible avec de l'huile hydraulique bio

Sécurité et protection

  • Système de sécurité à clé unique Caterpillar
  • Coffre de rangement / boîte à outils extérieurs verrouillables
  • Porte, réservoir hydraulique et de carburant verrouillables
  • Compartiment de vidange de carburant verrouillable
  • Plate-forme d'entretien avec tôle antidérapante et boulons à tête noyée
  • Main courante et poignée côté droit
  • Klaxon d'avertissement / de signalisation
  • Contacteur d'arrêt moteur secondaire au niveau du sol
  • Sectionneur verrouillable

Entretien et maintenance

  • Système intégré de gestion de l'état du véhicule
  • Emplacement groupé pour les filtres à moteur et à carburant
  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S∙O∙S℠)

Train de roulement et structures

  • Train de roulement grande largeur à voie variable
  • Contrepoids 12,0 mt (26 455 lb)
  • Chaîne lubrifiée par graisse

352 longue portée Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

Cabine

  • Direction de bras Cat

Technologie Cat

  • VisionLink Productivity
  • Connectivité Cat Grade
  • Cat Grade 2D avec Option de prééquipement (ARO)
  • Cat Grade 3D avec simple antenne GNSS
  • Cat Grade 3D avec double antenne GNSS

Moteur

  • Réchauffeurs de bloc-moteur pour démarrage à froid
  • Ventilateur à sens de marche inversé automatique
  • Capacité de démarrage à froid à -32 °C (-25 °F)

Circuit hydraulique

  • SmartBoom™ (Europe uniquement)
  • Circuit combiné auxiliaire bidirectionnel avec retour direct
  • Circuit auxiliaire moyenne pression
  • Circuit d'attache rapide pour attache à accouplement par axes et attache spécifique CW Cat

Sécurité et protection

  • Cat Command (commande à distance)
  • Clapet antiretour d'abaissement de flèche (de série en Europe)
  • Clapet antiretour d'abaissement de bras (de série en Europe)
  • Avertisseur de translation (de série pour l'Amérique du Nord)
  • Alarme d'orientation
  • Visibilité à 360°

Entretien et maintenance

  • Pompe de ravitaillement électrique avec coupure automatique (Europe uniquement)
  • Prééquipement entretien QuickEvac™

Train de roulement et structures

  • Patins de chaîne à triple arête de 900 mm (35")
  • Patins de chaîne à triple arête de 750mm (30")
  • Patins de chaîne à triple arête de 600 mm (24")
  • Patins de chaîne à double arête de 600 mm (24")

Découvrez comment 352 longue portée soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Pelle hydraulique longue portée352

Pelle hydraulique longue portée352

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat Payload pour pelles hydrauliques

    La nouvelle génération de pelles hydrauliques effectue tous les types de tâche : chargement, mise en tas, manutention, et bien plus. Les technologies Cat® Payload permettent un pesage en cours de route pour aider les conducteurs à atteindre un poids précis, à tout moment, et à éviter les surcharges, les sous-charges ou les charges erronées.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

La nouvelle génération de pelles hydrauliques effectue tous les types de tâche : chargement, mise en tas, manutention, et bien plus. Les technologies Cat® Payload permettent un pesage en cours de route pour aider les conducteurs à atteindre un poids précis, à tout moment, et à éviter les surcharges, les sous-charges ou les charges erronées.

Découvrir la technologie
  • Dépistage des pannes à distance Cat

    Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

  • Mise à jour à distance Cat

    La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

  • Système de suivi des équipements PL161 Cat

    Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie
  • Cat Grade pour pelles hydrauliques (2D et 3D)

    Excavation d'une fondation. Création d'une tranchée pour une conduite d'eau. Travail sur une pente. Ces tâches demandent de la précision et de la vitesse, fournies par les technologies Cat® Grade. Alliant guidage avancé et commande automatisée de la machine disponible en option, Grade aide les conducteurs à atteindre les objectifs de nivellement en un minimum de passes, pour assurer la rentabilité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Excavation d'une fondation. Création d'une tranchée pour une conduite d'eau. Travail sur une pente. Ces tâches demandent de la précision et de la vitesse, fournies par les technologies Cat® Grade. Alliant guidage avancé et commande automatisée de la machine disponible en option, Grade aide les conducteurs à atteindre les objectifs de nivellement en un minimum de passes, pour assurer la rentabilité.

Découvrir la technologie
  • Encadrement du conducteur pour pelles hydrauliques

    L'encadrement du conducteur permet aux conducteurs, quel que soit leur niveau d'expérience, d'améliorer leur efficacité et leur productivité. Avec des conseils et des données à portée de main, les conducteurs peuvent suivre et améliorer leur productivité au quotidien sur le chantier.

  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

L'encadrement du conducteur permet aux conducteurs, quel que soit leur niveau d'expérience, d'améliorer leur efficacité et leur productivité. Avec des conseils et des données à portée de main, les conducteurs peuvent suivre et améliorer leur productivité au quotidien sur le chantier.

Découvrir la technologie

VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

Découvrir la technologie