MP345 avec mâchoire de coupe pour béton

Cisaille universelle à mâchoires de coupe pour béton Mâchoire de coupe pour béton MP345

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Temps de cycle – ouvert
1.9 s
1.9 s
Poids minimum recommandé de la pelle hydraulique
45 tonnes US
45 tonnes US
Temps de cycle : fermé
1.3 s
1.3 s

Vue d'ensemble

Les cisailles universelles Cat® sont compatibles avec plusieurs mâchoires interchangeables pour une large gamme de tâches de démolition. Les temps de cycle plus courts vous aident à mener à bien votre travail plus rapidement. La puissance supérieure de ces outils vous aide à prendre en charge de plus gros travaux. Grâce au changement de mâchoire rapide, vous avez toujours sous la main l'outil adapté à votre tâche et vous n'êtes jamais ralenti. Tous ces avantages sont basés sur une plate-forme robuste et facile à entretenir.

Spécifications produit pour Mâchoire de coupe pour béton MP345

Temps de cycle – ouvert 1.9 s 1.9 s
Poids minimum recommandé de la pelle hydraulique 45 tonnes US 45 tonnes US
Temps de cycle : fermé 1.3 s 1.3 s
Poids maximum recommandé de la pelle hydraulique 65 tonnes 65 tonnes
Force d'écrasement – couteau primaire 573 Sh Ton 5102 kN
Circuit de mâchoire – maxi Débit d'huile 74 l/min 280 US gal/min
Circuit de rotation – maxi Pression d'huile 2321 psi 160 bar
Circuit de rotation – maxi Débit d'huile 50 l/min 11 US gal/min
Profondeur des mâchoires 35.9 in 913 mm
Longueur de couteau 19.7 in 501 mm
Largeur de mâchoire – fixe 509 mm 20 in
Largeur de mâchoire – mobile 7.4 in 187 mm
Poids – enveloppe, mâchoire et support 4316 kg 9515.1 lb

Découvrez comment Mâchoire de coupe pour béton MP345 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

MP345 avec mâchoire de coupe pour béton

Photos

Photos

Photos

Photos

MP345 avec mâchoire de coupe pour béton
Photos
Photos
Photos
Photos

Mâchoire de coupe pour béton

Vue d'ensemble

SpeedBooster

Changement de mâchoires

Polyvalence

Productivité

Fiabilité

Carter

Mâchoire de coupe pour béton
Vue d'ensemble
SpeedBooster
Changement de mâchoires
Polyvalence
Productivité
Fiabilité
Carter