MP324 avec mâchoire de coupe pour béton

Cisaille universelle à mâchoires de coupe pour béton Mâchoire de coupe pour béton MP324

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Temps de cycle – ouvert
1.8 s
1.8 s
Poids minimum recommandé de la pelle hydraulique
24 tonnes US
24 tonnes US
Temps de cycle : fermé
1.2 s
1.2 s

Vue d'ensemble

Les cisailles universelles Cat® sont compatibles avec plusieurs mâchoires interchangeables pour une large gamme de tâches de démolition. Les temps de cycle plus courts vous aident à mener à bien votre travail plus rapidement. La puissance supérieure de ces outils vous aide à prendre en charge de plus gros travaux. Grâce au changement de mâchoire rapide, vous avez toujours sous la main l'outil adapté à votre tâche et vous n'êtes jamais ralenti. Tous ces avantages sont basés sur une plate-forme robuste et facile à entretenir.

Spécifications produit pour Mâchoire de coupe pour béton MP324

Temps de cycle – ouvert 1.8 s 1.8 s
Poids minimum recommandé de la pelle hydraulique 24 tonnes US 24 tonnes US
Temps de cycle : fermé 1.2 s 1.2 s
Poids maximum recommandé de la pelle hydraulique 35 tonnes US 35 tonnes US
Force d'écrasement – couteau primaire 406 Sh Ton 3615 kN
Force d'écrasement – pointe de couteau 187 Sh Ton 1668 kN
Force d'écrasement – pointe de dent 1133 Sh Ton 127 kN
Circuit de mâchoire – maxi Débit d'huile 225 US gal/min 59 l/min
Circuit de rotation – maxi Débit d'huile 40 l/min 11 US gal/min
Profondeur des mâchoires 753 mm 30 in
Longueur de couteau 439 mm 17 in
Ouverture de mâchoire – maxi 826 mm 33 in
Largeur de mâchoire – fixe 14 in 344 mm
Largeur de mâchoire – mobile 5 in 122 mm

Découvrez comment Mâchoire de coupe pour béton MP324 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

MP324 avec mâchoire de coupe pour béton

Photos

Photos

Photos

Photos

MP324 avec mâchoire de coupe pour béton
Photos
Photos
Photos
Photos

Mâchoire de coupe pour béton

Vue d'ensemble

SpeedBooster

Changement de mâchoires

Polyvalence

Productivité

Fiabilité

Carter

Mâchoire de coupe pour béton
Vue d'ensemble
SpeedBooster
Changement de mâchoires
Polyvalence
Productivité
Fiabilité
Carter

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Système de suivi des équipements PL161 Cat

    Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie