M319 - Tier 4 / Stage V

Pelles hydrauliques sur pneus M319 - Tier 4 / Stage V

Tier 4 / Stage V

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance moteur – ISO 14396
174 HP
129 kW
Poids en ordre de marche maximum
46410 lb
21050 kg
Vitesse de translation maximale
21.7 mile/h
35 km/h

Vue d'ensemble

Des performances exceptionnelles et la polyvalence dans une machine compacte

La pelle hydraulique sur pneus M319 Cat® offre des caractéristiques de performance et une polyvalence pour vous aider à accomplir davantage de travail chaque jour. Avec des commandes faciles à utiliser, une cabine confortable et de longs intervalles d'entretien, la M319 vous aide à économiser du temps et de l'argent. La conception de rayon compact lui permet de travailler dans des espaces restreints.

Avantages

Hautes performances

Travaillez rapidement grâce au faible rayon de braquage avant et arrière, aux technologies en option Cat Payload et Grade with Assist, ainsi qu’à la polyvalence offerte par l’intégration du rotateur inclinable Cat (TRS).

Facilité d'entretien

Des filtres de longue durée pour le carburant, l’huile hydraulique et l’air, une vérification quotidienne à 100 % au niveau du sol et des points de graissage centralisés avec option d'autolubrification, contribuent à réduire vos coûts globaux.

Confort du conducteur

Travaillez facilement. Les cabines Deluxe et Premium, avec une disposition ergonomique des commandes et un siège confortable, vous permettent de travailler dans de bonnes conditions tout au long de la journée.

Spécifications produit pour M319 - Tier 4 / Stage V

Puissance moteur – ISO 14396 174 HP 129 kW
Puissance moteur – ISO 14396 (DIN) 176 HP (unités métriques) 176 HP (unités métriques)
Modèle de moteur C4.4 Cat® C4.4 Cat®
Puissance nette – ISO 9249 171 HP 128 kW
Puissance nette – ISO 9249 (DIN) 174 HP (unités métriques) 174 HP (unités métriques)
Alésage 4.1 in 105 mm
Course 5 in 127 mm
Cylindrée 268.5 in³ 4.4 l
Compatibilité avec le biodiesel Jusqu'au B20¹ Jusqu'au B20¹
Émissions Conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne Stage V sur les émissions. Conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne Stage V sur les émissions.
Nota (1) La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un post-traitement de gaz d'échappement avec module d'émissions propres, d'un alternateur et d'un ventilateur de refroidissement fonctionnant à vitesse intermédiaire. Régime nominal : 2 200 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication. La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un post-traitement de gaz d'échappement avec module d'émissions propres, d'un alternateur et d'un ventilateur de refroidissement fonctionnant à vitesse intermédiaire. Régime nominal : 2 200 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
Nota (2) ¹Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) ou du carburant ULSD mélangé aux carburants** à faible intensité en carbone suivants contenant jusqu'à : 20 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)* ou 100 % de diesel renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Référez-vous aux directives pour une application réussie. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat ou consulter la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (SEBU6250) pour plus de détails. *Les moteurs sans dispositif de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat).** Au niveau du tuyau d'échappement, les émissions de gaz à effet de serre des carburants à faible intensité de carbone sont sensiblement les mêmes que celles des carburants traditionnels. ¹Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) ou du carburant ULSD mélangé aux carburants** à faible intensité en carbone suivants contenant jusqu'à : 20 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)* ou 100 % de diesel renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Référez-vous aux directives pour une application réussie. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat ou consulter la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (SEBU6250) pour plus de détails. *Les moteurs sans dispositif de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat).** Au niveau du tuyau d'échappement, les émissions de gaz à effet de serre des carburants à faible intensité de carbone sont sensiblement les mêmes que celles des carburants traditionnels.
Vitesse de translation maximale 21.7 mile/h 35 km/h
Circuit principal - Débit maximal - Équipement 67 US gal/min 254 l/min
Pression maximale - Circuit d'équipement - Normal 5076 psi 35000 kPa
Pression maximale - Circuit d'équipement - Levage de charges lourdes 5366 psi 37000 kPa
Pression maximale - Circuit d'équipement - Circuit de translation 5076 psi 35000 kPa
Vitesse d'orientation maximale* 9.4 tr/min 9.4 tr/min
Couple d'orientation maximal 34739 lbf·ft 47.1 kN·m
Nota (1) *Pour les machines portant le label CE, la valeur par défaut peut être inférieure. *Pour les machines portant le label CE, la valeur par défaut peut être inférieure.
Poids en ordre de marche maximum 46410 lb 21050 kg
Poids en ordre de marche minimum 41890 lb 19000 kg
Nota (1) Le poids en ordre de marche comprend le plein de carburant, le conducteur, un godet de 700 kg (1 540 lb) et des pneus tandem. Le poids varie en fonction de la configuration de la machine. Les configurations types incluent un bras de 2,5 m (8'2"), un godet et une attache rapide de 220 kg (485 lb). Le poids en ordre de marche comprend le plein de carburant, le conducteur, un godet de 700 kg (1 540 lb) et des pneus tandem. Le poids varie en fonction de la configuration de la machine. Les configurations types incluent un bras de 2,5 m (8'2"), un godet et une attache rapide de 220 kg (485 lb).
Réservoir de carburant 76.6 gal (US) 290 l
Liquide d'échappement diesel (DEF) 5.3 gal (US) 20 l
Circuit de refroidissement 9.2 gal (US) 35 l
Réservoir hydraulique 31.7 gal (US) 120 l
Circuit hydraulique – Réservoir compris 74 gal (US) 280 l
Flèche Flèche à angle variable réglable de 5,2 m (17'1") Flèche à angle variable réglable de 5,2 m (17'1")
Bras 2,5 m (8'2") 2,5 m (8'2")
Godet Normal 0,91 m³ (1,19 yd³) Normal 0,91 m³ (1,19 yd³)
Hauteur d'expédition – Sommet de la cabine 11 ft 3360 mm
Longueur d'expédition 26.6 ft 8110 mm
Point d'appui 11.5 ft 3520 mm
Rayon d'encombrement arrière 6.2 ft 1900 mm
Garde au sol du contrepoids 4.3 ft 1300 mm
Garde au sol 1.4 ft 420 mm
Longueur du train de roulement 16.6 ft 5050 mm
Empattement 8.9 ft 2700 mm
Flèche Flèche à angle variable réglable de 5,2 m (17'1") Flèche à angle variable réglable de 5,2 m (17'1")
Bras 2,5 m (8'2") 2,5 m (8'2")
Godet Normal 0,91 m³ (1,19 yd³) Normal 0,91 m³ (1,19 yd³)
Hauteur de coupe maximale 35.2 ft 10740 mm
Hauteur de chargement maximale 25.6 ft 7790 mm
Profondeur d'excavation maximale 18.9 ft 5750 mm
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale 14.6 ft 4450 mm
Portée maximale au niveau du sol 30.2 ft 9210 mm
Forces de bras (ISO) 16861 lbf 75 kN
Forces de godet (ISO) 26752 lbf 119 kN
Nota (1) Les valeurs de plage sont pour des pneumatiques doubles (10.00-20). Les plages sont calculées avec un godet Usage normal (CW) et une attache rapide CW avec un rayon aux pointes de 1 484 mm (4'10"). Les valeurs de force sont calculées avec le système de levage pour lourdes charges activé, un godet GC (à claveter) et un rayon aux pointes de 1 378 mm (4'6"). Les valeurs de plage sont pour des pneumatiques doubles (10.00-20). Les plages sont calculées avec un godet Usage normal (CW) et une attache rapide CW avec un rayon aux pointes de 1 484 mm (4'10"). Les valeurs de force sont calculées avec le système de levage pour lourdes charges activé, un godet GC (à claveter) et un rayon aux pointes de 1 378 mm (4'6").
Nota Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,0 kg (2,2 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 1,43 tonnes métriques (1,576 tonnes US). Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,0 kg (2,2 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 1,43 tonnes métriques (1,576 tonnes US).

M319 - Tier 4 / Stage V Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

FLÈCHE ET BRAS

  • Flèche à géométrie variable réglable de 5,2 m (17'1")

CABINE

  • Cabine ROPS insonorisée
  • Commande du moteur à bouton-poussoir sans clé
  • Console réglable en hauteur, infinie sans outil
  • Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 254 mm (10 in)

TECHNOLOGIE CAT

  • VisionLink
  • Mise à jour à distance et dépistage des pannes à distance

MOTEUR

  • Sélecteur du mode de puissance
  • Commande automatique du régime moteur, ralenti bas par simple pression
  • Coupure automatique de ralenti du moteur
  • Capacité de refroidissement à température ambiante élevée de 52 °C (125 °F)
  • Capacité de démarrage à froid à -18 °C (0° F)
  • Filtre à air à deux éléments avec préfiltre intégré

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Projecteurs à diode sur châssis (côté gauche, côté droit) et contrepoids
  • Projecteurs à LED à délai de temporisation programmable
  • Phares et clignotants, avant et arrière
  • Batteries sans entretien
  • Coupe-batterie électrique centralisé

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Soupapes de sécurité flèche, bras et godet
  • Préchauffage automatique de l'huile hydraulique
  • Mode levage de charges lourdes
  • Manipulateurs à curseur unique

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Caméras de vision arrière et côté droit
  • Rétroviseurs 'grand angle'
  • Sectionneur verrouillable
  • Tôle antidérapante et boulons à tête fraisée sur la plate-forme d'entretien

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S·O·S℠)
  • Système intégré de gestion de l'état du véhicule

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Traction intégrale
  • Blocage automatique du frein/de l'essieu
  • Contrepoids de 5 000 kg (11 020 lb)

M319 - Tier 4 / Stage V Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

FLÈCHE ET BRAS

  • Bras de 2,2 m (7'3") (Europe uniquement)
  • Bras de 2,5m (8'2")
  • Bras 2,9m (9'6")

CABINE

  • Protection du conducteur (OPG)

TECHNOLOGIE CAT

  • Cat Grade 2D
  • Cat Grade avec 2D et Option de prééquipement (ARO)
  • Capteur laser
  • Compatible Cat Grade 3D
  • Connectivité Cat Grade
  • Cat Grade avec fonctionnalité Assist
  • Cat Payload
  • Intégration du rotateur inclinable Cat (TRS)

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Pompe de ravitaillement électrique

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Clapets antiretour d'abaissement de bras/flèche
  • Clapets antiretour du vérin godet
  • Manipulateurs à deux curseurs
  • Direction à manipulateur

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Visibilité à 360°
  • Signal/klaxon d'avertissement
  • Éclairage d'inspection
  • Barrière électronique 2D
  • Protection de la cabine

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Système de lubrification automatique pour circuit d'équipement et de pivotement

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Pneus tandem 10.00-20 16 PR
  • 11.00-20 16 PR, double pneus
  • 315/70R22.5, pneus aucun double espace
  • 445/70R 19,5, pneus simples
  • Pneus tandem, sans entretoises 300-80-22.5 (Europe seulement)

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Dépistage des pannes à distance Cat

    Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

  • Mise à jour à distance Cat

    La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie

Découvrez comment M319 - Tier 4 / Stage V soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

M319

M319