La Pelle rétro hydraulique 395 Cat® permet une production exceptionnelle avec une puissance incroyable.

Grosses pelles hydrauliques 395 - Tier 4 / Stage V

Tier 4 / Stage V

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nette – ISO 9249
542 HP
404 kW
Poids en ordre de marche
207400 lb
94000 kg
Profondeur d'excavation maximale
31.9 ft
9670 mm

Vue d'ensemble

Travaille sans relâche dans les conditions les plus exigeantes.

La pelle hydraulique 395 Cat® est une machine robuste qui réalise chaque tâche avec efficacité. Dotée du moteur C18 Cat de 540 chevaux, cette machine est révolutionnaire avec des cycles rapides et une force d'excavation puissante facilitant la pénétration du godet et permettant de creuser profondément avec des profondeurs d'excavation maximales allant de 7,2 m (23,7 ft) à 11,7 m (38,5 ft). Équipée de la toute dernière technologie Cat, la 395 vous aide à prendre des décisions éclairées et judicieuses pour améliorer l'efficacité sur le chantier, augmenter la productivité et rentrer chez vous en toute sécurité chaque jour. Pour des résultats exceptionnels pour votre entreprise, mettez la pelle hydraulique nouvelle génération 395 au travail. C'est le choix numéro un dans sa catégorie de taille.

Avantages

Transformez les charges utiles en profit

Avec un poids structurel important, un couple d'orientation puissant et une force de bras dynamique, cette machine de 95 tonnes manipule aisément un godet de base de 5,2 m³ (6,8 yd³), vous assurant de grandes rentrées d'argent. 

Longue durée de vie robuste

Les flèches et bras renforcés sont conçus pour les travaux difficiles et intensifs, et le train de roulement renforcé extra-robuste de série absorbe habilement les contraintes entre le terrain et la machine.

Économiser du temps et de l'argent

Les pelles hydrauliques Cat® de nouvelle génération partagent des pièces communes, des intervalles d'entretien prolongés et synchronisés, un service client exceptionnel et un service après-vente supérieur.

Spécifications produit pour 395 - Tier 4 / Stage V

Puissance nette – ISO 9249 542 HP 404 kW
Puissance nette – ISO 9249 (DIN) 550 HP (unités métriques) 550 HP (unités métriques)
Modèle de moteur C18 Cat C18 Cat
Puissance moteur – ISO 14396 543 HP 405 kW
Puissance moteur – ISO1 4396 (DIN) 551 HP (unités métriques) 551 HP (unités métriques)
Alésage 6 in 145 mm
Course 7 in 183 mm
Cylindrée 1105 in³ 18.1 l
Compatibilité avec le biodiesel B20¹ B20¹
Émissions Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA américaine, Stage V de l'UE, Stage V de la Corée et 2014 pour le Japon. Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA américaine, Stage V de l'UE, Stage V de la Corée et 2014 pour le Japon.
Nota (1) La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un circuit d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur à un régime moteur de 1 700 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un circuit d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur à un régime moteur de 1 700 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
Nota (2) ¹ Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) ou du carburant ULSD mélangé aux carburants à faible intensité en carbone suivants** contenant jusqu'à : 20 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)* ou 100 % de diesel renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Se référer aux directives pour une application performante. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat ou consulter la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (Recommandations relatives aux liquides des machines Caterpillar) (SEBU6250) pour plus de détails. *Les moteurs sans dispositif de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat). **Au niveau du tuyau d'échappement, les émissions de gaz à effet de serre des carburants à faible intensité de carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels. ¹ Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) ou du carburant ULSD mélangé aux carburants à faible intensité en carbone suivants** contenant jusqu'à : 20 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)* ou 100 % de diesel renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Se référer aux directives pour une application performante. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat ou consulter la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (Recommandations relatives aux liquides des machines Caterpillar) (SEBU6250) pour plus de détails. *Les moteurs sans dispositif de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat). **Au niveau du tuyau d'échappement, les émissions de gaz à effet de serre des carburants à faible intensité de carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels.
Circuit principal - Débit maximal - Équipement 281 US gal/min 1064 l/min
Pression maximale – Équipement 5366 psi 37000 kPa
Pression maximale – Translation 5076 psi 35000 kPa
Pression maximale – Orientation 4496 psi 31000 kPa
Couple d'orientation maximal 267333 lbf·ft 362 kN·m
Nota (1) * Pour les machines portant le label CE, la valeur par défaut peut être inférieure * Pour les machines portant le label CE, la valeur par défaut peut être inférieure
Poids en ordre de marche 207400 lb 94000 kg
Nota (1) Train de roulement long à voie variable, flèche normale, bras R4.4HB2 (14'5"), godet SD 5,2 m³ (6,8 yd³), patins à double arête de 900 mm (35") et contrepoids avec dispositif de retrait. Train de roulement long à voie variable, flèche normale, bras R4.4HB2 (14'5"), godet SD 5,2 m³ (6,8 yd³), patins à double arête de 900 mm (35") et contrepoids avec dispositif de retrait.
Contenance du réservoir de carburant 322 gal (US) 1220 l
Circuit de refroidissement 19 gal (US) 71 l
Huile moteur 18 gal (US) 67 l
Réducteur d'orientation 6 gal (US) 24 l
Réducteur – Chacun 5 gal (US) 20 l
Circuit hydraulique – Réservoir compris 196 gal (US) 740 l
Réservoir hydraulique 98 gal (US) 372 l
Réservoir de DEF 21 gal (US) 80 l
Flèche Normal GP 8,4m (25'7") Normal GP 8,4m (25'7")
Bras R4,4 m (14'5") R4,4 m (14'5")
Godet Usage courant SD 5,2m³ (6,8yd³) Usage courant SD 5,2m³ (6,8yd³)
Hauteur d'expédition – Sommet de la cabine 12 ft 3670 mm
Hauteur des mains courantes 12.4 ft 3750 mm
Longueur d'expédition 49.6 ft 15090 mm
Rayon d'encombrement arrière 15.11 ft 4840 mm
Garde au sol du contrepoids 5.5 ft 1640 mm
Garde au sol 2.9 ft 830 mm
Longueur des chaînes 20.1 ft 6350 mm
Longueur des chaînes jusqu'au centre des galets 16.1 ft 5120 mm
Voie des chaînes 11.6 ft 3510 mm
Largeur de transport 12.9 ft 3880 mm
Nota Train de roulement de voie des chaînes prolongé avec patins de 900mm (35"); train de roulement de largeur de transport rentré avec patins de 900mm (35") et pas de marches Train de roulement de voie des chaînes prolongé avec patins de 900mm (35"); train de roulement de largeur de transport rentré avec patins de 900mm (35") et pas de marches
Profondeur d'excavation maximale 31.9 ft 9670 mm
Flèche Normal GP 8,4m (25'7") Normal GP 8,4m (25'7")
Bras R4,4 m (14'5") R4,4 m (14'5")
Godet Usage courant SD 5,2m³ (6,8yd³) Usage courant SD 5,2m³ (6,8yd³)
Portée maximale au niveau du sol 48.3 ft 14710 mm
Hauteur de coupe maximale 44.5 ft 13540 mm
Hauteur de chargement maximale 30.4 ft 9250 mm
Hauteur de chargement minimale 9.11 ft 3030 mm
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8 ft) 31.4 ft 9560 mm
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale 22.3 ft 6770 mm
Force d'excavation du godet – ISO 86100 lbf·ft 383 kN
Force d'excavation du bras – ISO 68540 lbf·ft 305 kN
Recyclabilité 98% 98%
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,00 kg (2,2 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 1,430 tonnes métriques (1,576 tonnes US). Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,00 kg (2,2 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 1,430 tonnes métriques (1,576 tonnes US).

395 - Tier 4 / Stage V Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

CABINE

  • Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 254 mm (10")
  • Siège chauffant à suspension pneumatique réglable (version Deluxe uniquement)
  • Siège à chauffage et refroidissement avec suspension réglable automatique (version Premium uniquement)
  • Cabine insonorisée avec supports de fixation visqueux
  • Climatiseur automatique à deux niveaux
  • Molette et touches de raccourci pour la commande du moniteur
  • Commande du moteur à bouton-poussoir sans clé
  • Console réglable en hauteur, infinie sans outil
  • Console gauche à basculement vers le haut
  • Ceinture de sécurité orange de 51 mm (2 in)
  • Radio intégrée Bluetooth (avec port USB, port aux et microphone)
  • 2 prises 12 Vcc
  • Porte-gobelet et compartiments de rangement
  • Vitre avant en deux parties, ouvrable (Deluxe de série)
  • Essuie-glace supérieur radial avec lave-glace (cabine Deluxe uniquement)
  • Essuie-glace parallèle avec lave-glace (version Premium uniquement)
  • Trappe de toit plein-ciel en polycarbonate, ouvrant (Deluxe de série)
  • Plafonnier à diodes
  • Éclairage d'accueil au plancher
  • Pare-soleil avant à rouleau
  • Pare-soleil arrière à rouleau (de série en version Premium)
  • Sortie de secours par vitre arrière
  • Tapis de sol lavable
  • Prééquipement pour gyrophare

TECHNOLOGIE CAT

  • VisionLink®
  • Mise à jour à distance
  • Dépistage des pannes à distance
  • Encadrement du conducteur
  • Compatibilité avec les radios et stations de base de Trimble, Topcon et Leica
  • Compatibilité avec les systèmes de nivellement 3D de Trimble, Topcon et Leica.
  • Cat Grade 2D
  • Cat Assist (nivellement, flèche, godet, orientation, levage)
  • Cat Payload (pesée à la volée, étalonnage semi-automatique, informations de charge utile/cycle, fonctionnalité de génération de rapports USB)
  • Reconnaissance et suivi de l'outil de travail (nécessite un localisateur d'équipement PL161 sur l'outil de travail et un récepteur Bluetooth sur la machine)

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Batteries sans entretien 1 400 CCA (x2)
  • Coupe-batterie électrique centralisé
  • Projecteur sur châssis
  • Éclairages extérieurs (intégrés au coffre de rangement)

MOTEUR

  • Trois modes sélectionnables : Puissance, Smart et Éco
  • Commande automatique du régime moteur
  • Fonctionnement jusqu'à 4 500 m (14 760 ft) d'altitude
  • Capacité de refroidissement à température ambiante élevée de 52 °C (126 °F)
  • Capacité de démarrage à froid à -18 °C (-0,4 °F)
  • Ventilateur hydraulique à sens de marche inversé
  • Filtre à air à deux éléments avec préfiltre intégré
  • Circuit de refroidissement côte à côte vertical
  • Désactivation à distance
  • Alternateur 95 A

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Circuit de régénération du bras et de la flèche
  • Soupape de commande principale électronique
  • Circuit d'orientation à boucle spécifique
  • Clapet antiretour
  • Préchauffage automatique de l'huile hydraulique
  • Frein de stationnement de tourelle automatique
  • Filtre de retour hydraulique hautes performances
  • Deux vitesses de translation
  • Compatible avec de l'huile hydraulique bio

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Système de sécurité à clé unique Caterpillar
  • Compartiment de vidange de carburant verrouillable
  • Coffre de rangement / boîte à outils extérieurs verrouillables
  • Blocages de porte, de réservoir hydraulique et de carburant verrouillables
  • Sectionneur verrouillable
  • Plate-forme d'entretien avec tôle antidérapante et boulons à tête noyée
  • Main courante et poignée à droite (conformes à la norme ISO2867:2011)
  • Ensemble de rétroviseurs haute visibilité
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation
  • Contacteur d'arrêt moteur secondaire au niveau du sol
  • Caméras à l'arrière et sur le côté droit
  • Passerelle
  • Avertisseur de translation
  • Barrière électronique 2D (limite électronique, barrière électronique inférieure, orientation électronique, paroi électronique, barrière électronique de protection de la cabine)

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Système intégré de gestion de l'état du véhicule
  • Pré-équipement pour lubrification automatique
  • Emplacement groupé pour les filtres à huile moteur et à carburant
  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S·O·S)
  • Prééquipement entretien QuickEvac
  • Ventilateur de refroidissement à sens de marche inversé

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Train de roulement long à voie variable
  • Protection de pivot
  • Chaîne lubrifiée par graisse
  • Poids - Contrepoids standard
  • Blindage inférieur extra-robuste
  • Protection du moteur de translation extra-robuste
  • Train de roulement long à voie variable (VG)
  • Poids - Contrepoids standard
  • Œillet de remorquage sur le châssis de base
  • Œillet de remorquage sur le châssis de base

395 - Tier 4 / Stage V Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat®.

FLÈCHES ET BRAS

  • Flèche pour creusement intensif de 7,25m (23'9")
  • Bras extra-robuste de 5,5 m (18'1")
  • Flèche normale 8,4m (27'7")
  • Flèche normale 10m (32'10")
  • Bras pour creusement intensif de 2,92m (9'7")
  • Bras normal GP de 2,92m (9'7")
  • Bras pour creusement intensif de 3,4m (11'2")
  • Bras normal GP de 3,4m (11'2")
  • Bras normal GP de 3,7m (12'2")
  • Bras normal extra-robuste de 4,4 m (14'5")
  • Timonerie de godet, type HB2 sans œilleton de levage, prééquipement Lubrification automatique
  • Timonerie de godet, type HB2 sans œilleton de levage, prééquipement Lubrification automatique
  • Timonerie de godet, type JC avec œilleton de levage, prééquipement Lubrification automatique
  • Timonerie de godet, type JC sans œilleton de levage, prééquipement Lubrification automatique

CABINE

  • Direction de bras Cat®
  • Relais auxiliaire
  • Moniteur supplémentaire à écran tactile LCD haute résolution pour Cat® Grade Advanced 2D et 3D
  • Pare-soleil arrière à rouleau (Deluxe)
  • Essuie-glace inférieur radial
  • Manipulateur avec curseurs horizontaux
  • Pédale électrique gauche/droite pour la commande d'outil
  • Kit de fenêtre arrière à double sortie
  • Pare-brise avant en verre feuilleté (verre P5A, réglementation européenne en matière de démolition)
  • Protections du conducteur (non compatibles avec projecteur de cabine avec couvercle, pare-pluie)
  • Protection à mailles sur toute la surface avant (non compatible avec projecteur de cabine avec couvercle, pare-pluie)
  • Protection à mailles sur la moitié inférieure avant
  • Pare-pluie pour pare-brise avant plus projecteur de cabine avec couvercle

TECHNOLOGIE CAT

  • VisionLink® Productivity
  • Génération de rapports sur le système VisionLink® Productivity
  • Connectivité Cat Grade
  • Cat Grade 2D avec Option de prééquipement (ARO)
  • Cat Grade avec 3D (antenne simple ou double GNSS)
  • Compatible Cat Grade 3D
  • Antenne GNSS
  • Capteur laser
  • Intégration du rotoculteur Cat (TRS)
  • Encadrement du conducteur
  • Advanced Payload (totaux quotidiens, listes personnalisées, poids cible intelligent, intégration des tickets électroniques)
  • Éclairage environnant premium à feux à diode de 1 800 lumen
  • Projecteurs à diode sur la flèche et la cabine
  • Capacité de démarrage à froid à -32 °C (-25 °F)
  • Réchauffeurs de bloc-moteur pour démarrage à froid
  • Surveillance de l'efficacité hydraulique
  • Commande des outils avancée
  • Circuit auxiliaire moyenne pression
  • Circuit d'attache rapide
  • Position Smart Boom
  • Commande à distance Cat Command
  • Alarme d'orientation
  • Visibilité à 360°
  • Clapet antiretour d'abaissement de flèche
  • Clapet antiretour d'abaissement de bras
  • Éclairage d'inspection
  • Détection de personnes Cat Detect
  • Alarme d'orientation
  • Visibilité à 360°
  • Clapet antiretour d'abaissement de flèche
  • Clapet antiretour d'abaissement de bras
  • Éclairage d'inspection
  • Passerelle basculante
  • Porte-clés Bluetooth
  • Ceinture de sécurité à enrouleur de 76 mm (3") de largeur.
  • Pompe de ravitaillement électrique avec coupure automatique
  • Dispositif de remplissage rapide de carburant
  • Prééquipement entretien QuickEvac
  • Contrepoids avec dispositif de retrait
  • Patins de chaîne à double arête de 650 mm (26")
  • Patins de chaîne à double arête de 750 mm (30")
  • Patins de chaîne à double arête de 900 mm (35")
  • Guide-protecteurs de chaîne en trois parties
  • Guide-protecteurs de chaîne en deux parties

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat Lift Assist pour pelles hydrauliques

    Cat Lift Assist est une fonction de sécurité pour pelles hydrauliques qui calcule rapidement la charge réelle soulevée et la compare à la charge nominale que la machine est capable d'atteindre. Grâce à des avertissements visuels et sonores, vous saurez si la charge de la pelle hydraulique respecte ses limites de plage de travail sécurisée ou si vous devez intervenir pour éviter qu'elle ne bascule.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat Lift Assist est une fonction de sécurité pour pelles hydrauliques qui calcule rapidement la charge réelle soulevée et la compare à la charge nominale que la machine est capable d'atteindre. Grâce à des avertissements visuels et sonores, vous saurez si la charge de la pelle hydraulique respecte ses limites de plage de travail sécurisée ou si vous devez intervenir pour éviter qu'elle ne bascule.

Découvrir la technologie
  • Cat Payload pour pelles hydrauliques

    La nouvelle génération de pelles hydrauliques effectue tous les types de tâche : chargement, mise en tas, manutention, et bien plus. Les technologies Cat® Payload permettent un pesage en cours de route pour aider les conducteurs à atteindre un poids précis, à tout moment, et à éviter les surcharges, les sous-charges ou les charges erronées.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

La nouvelle génération de pelles hydrauliques effectue tous les types de tâche : chargement, mise en tas, manutention, et bien plus. Les technologies Cat® Payload permettent un pesage en cours de route pour aider les conducteurs à atteindre un poids précis, à tout moment, et à éviter les surcharges, les sous-charges ou les charges erronées.

Découvrir la technologie
  • Commande à distance Cat Command pour la construction

    Cat Command est un système de commande à distance avancé qui permet aux conducteurs de descendre de la machine et de les maintenir à l'écart de potentiels dangers lorsqu'ils travaillent dans un environnement contenant des substances dangereuses ou dans des situations dangereuses. L'intégration étroite du système avec les circuits de la machine assure un contrôle souple et précis pour une efficacité et une productivité optimales.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat Command est un système de commande à distance avancé qui permet aux conducteurs de descendre de la machine et de les maintenir à l'écart de potentiels dangers lorsqu'ils travaillent dans un environnement contenant des substances dangereuses ou dans des situations dangereuses. L'intégration étroite du système avec les circuits de la machine assure un contrôle souple et précis pour une efficacité et une productivité optimales.

Découvrir la technologie
  • Barrière électronique Cat 2D pour pelles hydrauliques

    La barrière électronique Cat® 2D confine la timonerie avant à une zone de travail prédéfinie de façon à éviter les risques, notamment ceux liés au trafic. Elle utilise les données issues des capteurs de position pour bloquer automatiquement tout mouvement de la machine lorsque la timonerie avant atteint les limites définies.

  • Cat Detect - Détection de personnes pour pelles hydrauliques

    Même si les machines sont conçues pour optimiser la visibilité du conducteur, il peut être très difficile pour les conducteurs de surveiller constamment ce qu'il se passe autour d'eux. Cat® Detect - Détection de personnes pour pelles hydrauliques est un système de caméra intelligent qui peut avertir un conducteur lorsqu'une personne pénètre dans la zone dangereuse d'une machine.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

La barrière électronique Cat® 2D confine la timonerie avant à une zone de travail prédéfinie de façon à éviter les risques, notamment ceux liés au trafic. Elle utilise les données issues des capteurs de position pour bloquer automatiquement tout mouvement de la machine lorsque la timonerie avant atteint les limites définies.

Découvrir la technologie

Même si les machines sont conçues pour optimiser la visibilité du conducteur, il peut être très difficile pour les conducteurs de surveiller constamment ce qu'il se passe autour d'eux. Cat® Detect - Détection de personnes pour pelles hydrauliques est un système de caméra intelligent qui peut avertir un conducteur lorsqu'une personne pénètre dans la zone dangereuse d'une machine.

Découvrir la technologie
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • Dépistage des pannes à distance Cat

    Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

  • Mise à jour à distance Cat

    La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

  • Product Link Cat

    Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

  • Système de suivi des équipements PL161 Cat

    Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Découvrir la technologie

Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie
  • Cat Grade pour pelles hydrauliques (2D et 3D)

    Excavation d'une fondation. Création d'une tranchée pour une conduite d'eau. Travail sur une pente. Ces tâches demandent de la précision et de la vitesse, fournies par les technologies Cat® Grade. Alliant guidage avancé et commande automatisée de la machine disponible en option, Grade aide les conducteurs à atteindre les objectifs de nivellement en un minimum de passes, pour assurer la rentabilité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Excavation d'une fondation. Création d'une tranchée pour une conduite d'eau. Travail sur une pente. Ces tâches demandent de la précision et de la vitesse, fournies par les technologies Cat® Grade. Alliant guidage avancé et commande automatisée de la machine disponible en option, Grade aide les conducteurs à atteindre les objectifs de nivellement en un minimum de passes, pour assurer la rentabilité.

Découvrir la technologie
  • Encadrement du conducteur pour pelles hydrauliques

    L'encadrement du conducteur permet aux conducteurs, quel que soit leur niveau d'expérience, d'améliorer leur efficacité et leur productivité. Avec des conseils et des données à portée de main, les conducteurs peuvent suivre et améliorer leur productivité au quotidien sur le chantier.

  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

L'encadrement du conducteur permet aux conducteurs, quel que soit leur niveau d'expérience, d'améliorer leur efficacité et leur productivité. Avec des conseils et des données à portée de main, les conducteurs peuvent suivre et améliorer leur productivité au quotidien sur le chantier.

Découvrir la technologie

VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

Découvrir la technologie

Découvrez comment 395 - Tier 4 / Stage V soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Pelle hydraulique 395

Pelle hydraulique 395

Pelle hydraulique 395

Pelle hydraulique 395

Pelle hydraulique 395

La LRE 395 convient parfaitement aux applications de dragage sur de longues distances, de curage de fossés, de nettoyage de bassins de décantation, d'entretien des cours d'eau et des canaux ainsi que de contrôle de la végétation.

Le long train de roulement et le contrepoids de 21,6 mt (47 600 lb) de la LRE 395 permettent de stabiliser l'engin lors de l'excavation en profondeur.

La pelle hydraulique longue portée 395 présente une capacité sur terrain en pente pouvant atteindre 28 m (91’10"), ainsi qu'une profondeur d'excavation de 21 700 mm (71’2”).

La pelle hydraulique longue portée (LRE) Cat® 395 offre des performances de premier ordre et propose une technologie facile d'utilisation.

Que ce soit pour nettoyer des fossés, des canaux et des voies navigables, ou pour effectuer des travaux plus lourds comme le dragage et l'excavation à longue distance, comptez sur les pelles hydrauliques Cat® de nouvelle génération à très longue portée et à longue portée pour étendre vos capacités de travail.

Lorsque votre travail est un peu plus éloigné, optez pour les pelles Cat de très longue portée et de longue portée. Ce sont des machines spécialisées, conçues pour fonctionner malgré les défis uniques liés au travail à distance.

Les pelles de longue portée excellent dans les travaux plus exigeants qui nécessitent une force d'excavation et une capacité de levage accrues.

Les plaques de renfort sur la timonerie avant et le châssis offrent une puissance d'excavation à distance sans sacrifier la longévité. Un contrepoids plus lourd que celui des pelles à longue portée de série équivalentes offre une stabilité accrue. Bénéficiez de plus de polyvalence grâce à une commande d'outils en option pour certains outils hydromécaniques

Profitez des fonctionnalités de la pelle hydraulique de nouvelle génération Cat, notamment un meilleur confort du conducteur, des coûts d'entretien moindres et une économie de carburant accrue. Les pelles hydrauliques à longue portée pour creusement sont compatibles avec les technologies de pelle hydraulique de nouvelle génération.

La technologie standard étanche permet une excavation précise sur les pelles de longue portée. Une solution sous-marine en option vous permet de travailler dans des zones profondes.

Boostez votre productivité avec les technologies Cat Grade et Assist standard. Les technologies Cat Grade et Assist vous aident à rester au niveau souhaité lorsque la visibilité est réduite.

Cat Command est un système de commande à distance comprenant des composants électroniques embarqués, des systèmes de vision et des commandes déportées qui aident les utilisateurs à obtenir une qualité constante dans leur travail. Les tâches deviennent plus sûres, plus confortables et plus précises, sans compromettre le contrôle, la sensation ou la précision.

Les spécifications peuvent varier en fonction des différences de configuration régionale. Consultez le document de spécifications techniques disponible sur www.cat.com ou auprès de votre concessionnaire Cat pour connaître les spécifications détaillées des machines dans votre région.

Lorsqu'on travaille à distance, la visibilité est primordiale. Les vitres de la cabine et le profil avant inférieur de la machine offrent une visibilité exceptionnelle sur la zone de travail, permettant de ne plus se pencher constamment en avant. Les caméras de vue arrière et latérale de série vous permettent de rester vigilants vis-à-vis de votre environnement en tout temps. Une option de visibilité à 360° est également disponible.

Profitez des fonctionnalités de la pelle hydraulique de nouvelle génération Cat, notamment un meilleur confort du conducteur, des coûts d'entretien moindres et une économie de carburant accrue. Les pelles de très longue portée sont compatibles avec les technologies de pelles hydrauliques de nouvelle génération.

Pelle hydraulique 395
Pelle hydraulique 395
Pelle hydraulique 395
Pelle hydraulique 395
Pelle hydraulique 395
La LRE 395 convient parfaitement aux applications de dragage sur de longues distances, de curage de fossés, de nettoyage de bassins de décantation, d'entretien des cours d'eau et des canaux ainsi que de contrôle de la végétation.
Le long train de roulement et le contrepoids de 21,6 mt (47 600 lb) de la LRE 395 permettent de stabiliser l'engin lors de l'excavation en profondeur.
La pelle hydraulique longue portée 395 présente une capacité sur terrain en pente pouvant atteindre 28 m (91’10"), ainsi qu'une profondeur d'excavation de 21 700 mm (71’2”).
La pelle hydraulique longue portée (LRE) Cat® 395 offre des performances de premier ordre et propose une technologie facile d'utilisation.
Que ce soit pour nettoyer des fossés, des canaux et des voies navigables, ou pour effectuer des travaux plus lourds comme le dragage et l'excavation à longue distance, comptez sur les pelles hydrauliques Cat® de nouvelle génération à très longue portée et à longue portée pour étendre vos capacités de travail.
Lorsque votre travail est un peu plus éloigné, optez pour les pelles Cat de très longue portée et de longue portée. Ce sont des machines spécialisées, conçues pour fonctionner malgré les défis uniques liés au travail à distance.
Les pelles de longue portée excellent dans les travaux plus exigeants qui nécessitent une force d'excavation et une capacité de levage accrues.
Les plaques de renfort sur la timonerie avant et le châssis offrent une puissance d'excavation à distance sans sacrifier la longévité. Un contrepoids plus lourd que celui des pelles à longue portée de série équivalentes offre une stabilité accrue. Bénéficiez de plus de polyvalence grâce à une commande d'outils en option pour certains outils hydromécaniques
Profitez des fonctionnalités de la pelle hydraulique de nouvelle génération Cat, notamment un meilleur confort du conducteur, des coûts d'entretien moindres et une économie de carburant accrue. Les pelles hydrauliques à longue portée pour creusement sont compatibles avec les technologies de pelle hydraulique de nouvelle génération.
La technologie standard étanche permet une excavation précise sur les pelles de longue portée. Une solution sous-marine en option vous permet de travailler dans des zones profondes.
Boostez votre productivité avec les technologies Cat Grade et Assist standard. Les technologies Cat Grade et Assist vous aident à rester au niveau souhaité lorsque la visibilité est réduite.
Cat Command est un système de commande à distance comprenant des composants électroniques embarqués, des systèmes de vision et des commandes déportées qui aident les utilisateurs à obtenir une qualité constante dans leur travail. Les tâches deviennent plus sûres, plus confortables et plus précises, sans compromettre le contrôle, la sensation ou la précision.
Les spécifications peuvent varier en fonction des différences de configuration régionale. Consultez le document de spécifications techniques disponible sur www.cat.com ou auprès de votre concessionnaire Cat pour connaître les spécifications détaillées des machines dans votre région.
Lorsqu'on travaille à distance, la visibilité est primordiale. Les vitres de la cabine et le profil avant inférieur de la machine offrent une visibilité exceptionnelle sur la zone de travail, permettant de ne plus se pencher constamment en avant. Les caméras de vue arrière et latérale de série vous permettent de rester vigilants vis-à-vis de votre environnement en tout temps. Une option de visibilité à 360° est également disponible.
Profitez des fonctionnalités de la pelle hydraulique de nouvelle génération Cat, notamment un meilleur confort du conducteur, des coûts d'entretien moindres et une économie de carburant accrue. Les pelles de très longue portée sont compatibles avec les technologies de pelles hydrauliques de nouvelle génération.

Faites un tour interactif et virtuel du produit pour découvrir les formidables caractéristiques et avantages du 395 - Tier 4 / Stage V

Lancer la présentation du modèle 395 - Tier 4 / Stage V
close