Minipelle hydraulique 301.8

Minipelles 301.8

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nette
21 HP
15.7 kW
Poids en ordre de marche
4473 lb
2029 kg
Profondeur d'excavation
101.2 in
2570 mm

Vue d'ensemble

Minipelles hydrauliques inspirées par nos clients

La Minipelle hydraulique 301.8 Cat® de taille compacte fournit une puissance et des performances maximales pour vous permettre de travailler dans une large gamme d'applications.

Avantages

4 Caractéristiques inégalées sur le marché

Exclusivités Cat dans une minipelle hydraulique

Jusqu'à 15% de réduction du coût total de propriété

grâce à davantage de pièces courantes, des coûts de réparation inférieurs et une cabine inclinable

Jusqu'à 20% de performances en plus

grâce aux réglages du conducteur programmables et à des temps de cycle plus rapides

Spécifications produit pour 301.8

Puissance nette 21 HP 15.7 kW
Modèle de moteur C1.1 C1.1
Course 3.2 in 81 mm
Puissance brute – ISO 14396 21.6 HP 16.1 kW
Puissance nominale nette – 2 400 tr/min - ISO 9249/CEE 80/1269 19.2 HP 14.3 kW
Alésage 3 in 77 mm
Nota (2) La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur tourne au régime nominal et à la puissance nominale avec la configuration d'usine suivante : ventilateur, circuit d'admission d'air, circuit d'échappement et alternateur avec une charge d'alternateur minimale. La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur tourne au régime nominal et à la puissance nominale avec la configuration d'usine suivante : ventilateur, circuit d'admission d'air, circuit d'échappement et alternateur avec une charge d'alternateur minimale.
Émissions Conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne StageV sur les émissions. Conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne StageV sur les émissions.
Cylindrée 69 in³ 1.1 l
Nota (1) La puissance moteur est testée suivant la norme ISO 14396:2002. La puissance moteur est testée suivant la norme ISO 14396:2002.
Nota La puissance nette est testée suivant les normes ISO 9249:2007 et 80/1269/CEE. La puissance nette est testée suivant les normes ISO 9249:2007 et 80/1269/CEE.
Puissance nette – 2 400tr/min - ISO 9249, 80/1269/CEE 21 HP 15.7 kW
Puissance brute - SAE J1995:2014 21.6 HP 16.1 kW
Poids en ordre de marche 4473 lb 2029 kg
Poids maximal en ordre de marche avec cabine** 4473 lb 2029 kg
Poids en ordre de marche minimal avec toit* 3803 lb 1725 kg
Poids en ordre de marche maximal avec toit** 4211 lb 1905 kg
Poids minimal en ordre de marche avec cabine* 4075 lb 1848 kg
Poids maximal en ordre de marche avec cabine 4442 lb 2015 kg
Nota (2) **Poids maximal avec chaînes en acier, conducteur, train de roulement à voie déployable et réservoir de carburant plein. **Poids maximal avec chaînes en acier, conducteur, train de roulement à voie déployable et réservoir de carburant plein.
Poids en ordre de marche minimal avec cabine 4045 lb 1835 kg
Nota (1) *Poids minimal avec chaînes en caoutchouc, conducteur, train de roulement à voie fixe et réservoir de carburant plein. *Poids minimal avec chaînes en caoutchouc, conducteur, train de roulement à voie fixe et réservoir de carburant plein.
Nota (3) ***Le poids de la plaque CE est établi selon la configuration UE la plus courante. Ce dernier comprend le poids d'un conducteur de 75kg (165lb) et un réservoir de carburant plein, sans godet. ***Le poids de la plaque CE est établi selon la configuration UE la plus courante. Ce dernier comprend le poids d'un conducteur de 75kg (165lb) et un réservoir de carburant plein, sans godet.
UE: poids de la plaque CE avec cabine*** 4409 lb 2000 kg
UE: poids de la plaque CE avec toit*** 4145 lb 1880 kg
Profondeur d'excavation 101.2 in 2570 mm
Longueur du bras 45.7 in 1160 mm
Paroi verticale 76.4 in 1940 mm
Portée maximale - Niveau du sol 155.9 in 3960 mm
Largeur de chaîne - Position dépliée 51.18 in 1300 mm
Longueur du train de roulement hors tout 62.6 in 1590 mm
Hauteur d'expédition hors tout 90.6 in 2300 mm
Hauteur maximale de la lame 10.6 in 270 mm
Longueur d'expédition hors tout* 146.1 in 3710 mm
Encombrement arrière 39.2 in 995 mm
Largeur de chaîne - Position rentrée 39 in 990 mm
Profondeur maximale de la lame 10.4 in 265 mm
Portée de la flèche 55.9 in 1420 mm
Hauteur de vidage maximale 103.9 in 2640 mm
Orientation de la flèche - À droite 50 ° 50 °
Portée maximale 158.7 in 4030 mm
Orientation de la flèche - À gauche 65 ° 65 °
Hauteur d'excavation maximale 142.5 in 3620 mm
Roulement de tourelle - Hauteur 17.4 in 442 mm
Hauteur de la flèche - Position d'expédition 40.2 in 1020 mm
Garde au sol minimale sous le train de roulement 5.9 in 150 mm
Nota *La longueur d'expédition hors tout dépend de la position de la lame au cours de l'expédition. *La longueur d'expédition hors tout dépend de la position de la lame au cours de l'expédition.
Largeur de la bande de roulement/des patins 9.1 in 230 mm
Hauteur 8.9 in 225 mm
Largeur* 39 in 990 mm
Nota *Position dépliée – 1300mm (51in) *Position dépliée – 1300mm (51in)
Vitesse de translation – Faible 1.8 mile/h 2.9 km/h
Force de traction maximale - Vitesse élevée 2675.2 lbf 11.9 kN
Vitesse de translation – Élevée 2.7 mile/h 4.4 km/h
Pression au sol - Poids maximal 4.3 psi 29.6 kPa
Force de traction maximale - Vitesse réduite 4136.5 lbf 18.4 kN
Pression au sol - Poids minimal 3.9 psi 26.8 kPa
Performances en côte - Maximales 30° 30°
Portée de la flèche 55.9 in 1420 mm
Portée maximale - Niveau du sol 149.6 in 3800 mm
Profondeur maximale de la lame 10.4 in 265 mm
Longueur du bras 37.8 in 960 mm
Paroi verticale 72.8 in 1850 mm
Hauteur de la flèche - Position d'expédition 42.1 in 1070 mm
Largeur de chaîne - Position dépliée 51.18 in 1300 mm
Longueur d'expédition hors tout* 146.5 in 3720 mm
Hauteur maximale de la lame 10.6 in 270 mm
Orientation de la flèche - À droite 50 ° 50 °
Nota *La longueur d'expédition hors tout dépend de la position de la lame au cours de l'expédition. *La longueur d'expédition hors tout dépend de la position de la lame au cours de l'expédition.
Garde au sol minimale sous le train de roulement 5.9 in 150 mm
Portée maximale 152.4 in 3870 mm
Roulement de tourelle - Hauteur 17.4 in 442 mm
Hauteur d'excavation maximale 139.8 in 3550 mm
Largeur de la bande de roulement/des patins 9.1 in 230 mm
Encombrement arrière 39.2 in 995 mm
Orientation de la flèche - À gauche 65 ° 65 °
Largeur de chaîne - Position rentrée 39 in 990 mm
Longueur du train de roulement hors tout 62.6 in 1590 mm
Hauteur de vidage maximale 100.8 in 2560 mm
Hauteur d'expédition hors tout 90.6 in 2300 mm
Profondeur d'excavation 93.3 in 2370 mm
Pression en ordre de marche - Équipement 3553.4 psi 245 bar
Circuit auxiliaire - Secondaire - Débit 3.7 US gal/min 14 l/min
Force d'excavation- Godet 4406.3 lbf 19.6 kN
Pression en ordre de marche - Translation 3553.4 psi 245 bar
Force d'excavation - Bras - Long 2203.1 lbf 9.8 kN
Circuit auxiliaire - Secondaire - Pression 3553.4 psi 245 bar
Pression en ordre de marche - Orientation 2132.1 psi 147 bar
Circuit auxiliaire - Principal - Débit 8.7 US gal/min 33 l/min
Débit de la pompe à 2 400 tr/min 17.4 US gal/min 66 l/min
Type Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable
Force d'excavation - Bras - Standard 2540.3 lbf 11.3 kN
Circuit auxiliaire - Principal - Pression 3553.4 psi 245 bar
Cadre de protection en cas de basculement (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Cadre de protection en cas de retournement (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Protection supérieure ISO 10262:1998 (niveau I) ISO 10262:1998 (niveau I)
Circuit de refroidissement 1 gal (US) 3.9 l
Réservoir hydraulique 4.8 gal (US) 18 l
Huile moteur 1.2 gal (US) 4.4 l
Réservoir de carburant 6.9 gal (US) 26 l
Circuit hydraulique 6.9 gal (US) 26 l
Pression acoustique (ISO 6396:2008) 73 dB(A) 73 dB(A)
Pression acoustique moyenne (ISO 6395:2008) 93 dB(A) 93 dB(A)
Nota Directive de l'Union européenne « 2000/14/CE » Directive de l'Union européenne « 2000/14/CE »
Chaînes en acier 110 lb 50 kg
Bras long 18 lb 8 kg
Train de roulement à voie extensible 271 lb 123 kg
Vitesse d'orientation de la machine 9.8 tr.min 9.8 tr.min
Recyclabilité 95% 95%

301.8 Équipement standard

MOTEUR

  • Moteur C1.1 Cat (conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final/norme européenne Stage V)
  • Ralenti automatique du moteur
  • Arrêt automatique du moteur
  • Translation automatique à deux vitesses
  • Séparateur eau/carburant
  • Puissance à la demande (non disponible dans toutes les régions)
  • Pompe à pistons à cylindrée variable
  • Circuit hydraulique à répartition de débit/détection de charge

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Pompe électronique intelligente
  • Accumulateur
  • Frein de tourelle automatique
  • Canalisations hydrauliques auxiliaires
  • Débit auxiliaire uni/bidirectionnel
  • Débit auxiliaire continu
  • Raccords à débranchement rapide des canalisations auxiliaires

POSTE DE CONDUITE

  • Toit relevable et cabine relevable
  • Protection supérieure ISO 10262:1998 Niveau I
  • ROPS – ISO 12117-2:2008
  • TOPS – ISO 12117:1997
  • Machine de levage à 2 points
  • Mode de direction de bras
  • Régulateur de vitesse de translation
  • Commutateur de grille de commande (en option dans certaines régions)
  • Repose-poignets réglables
  • Tapis de sol lavable
  • Manettes et pédales de translation
  • Sécurité de la machine
  • Clé normale avec code de passe
  • Siège vinyle sans suspension
  • Siège tissu à suspension (cabine uniquement)
  • Verrouillage hydraulique – Toutes les commandes
  • Ceinture de sécurité à enrouleur haute visibilité (75 mm/3 in)
  • Crochet à vêtements
  • Porte-gobelet
  • Vide-poche
  • Toit plein-ciel
  • Bossages de montage pour partie avant
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation
  • Plafonnier (cabine uniquement)
  • Projecteur monté sur flèche, halogène
  • Compartiment pour téléphone portable
  • Moniteur LCD couleur nouvelle génération (IP66)
    – Jauges de niveau de carburant et de température de liquide de refroidissement
    – Surveillance de la machine et de l'entretien
    – Réglages des performances et de la machine
    – Code de sécurité numérique
    – Plusieurs langues
    – Compteur d'entretien avec contacteur d'activation
  • Système de rappel de ceinture de sécurité

TRAIN DE ROULEMENT

  • Courroie en caoutchouc (250mm/10in de large)
  • Lame de refoulement
  • Lame de refoulement avec position libre
  • Tendeurs de chaînes hydrauliques
  • Arrimages sur châssis porteur

FLÈCHE, BRAS ET TRINGLERIES

  • Flèche monobloc (1850 mm/73 in)
  • Bras standard (960mm/37,8in)
  • Utilisable en fonction pelle butte
  • Option de pelle butte - À claveter
  • Prééquipement pour pince (non disponible dans toutes les régions)
  • Œilleton de levage certifié (en option dans certaines régions)

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Batterie 12 volts
  • Logiciel (machine et moniteur)
  • Batterie sans entretien
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation
  • Prise d'alimentation 12 volts

301.8 Options

POSTE DE CONDUITE

  • Cabine avec climatisation
  • Cabine avec chauffage
  • Commutateur de grille de commande (en option dans certaines régions)
  • Leviers et pédales de translation non disponibles
  • Pousser pour démarrer avec porte-clé/code de passe
  • Siège vinyle à suspension (toit uniquement)
  • Feux avant à diode
  • Feux avant et arrière à diode
  • Projecteur monté sur flèche à diode
  • Rétroviseurs gauche et droit
  • Radio – Bluetooth®, auxiliaire, microphone, USB (chargement uniquement) (cabine uniquement)

TRAIN DE ROULEMENT

  • Chaîne en acier (250mm/10in de large)
  • Train de roulement à voie extensible

FLÈCHE, BRAS ET TRINGLERIES

  • Bras long (1160mm/45,7in)
  • Option de belle butte – Attache manuelle à double verrou
  • Équipements comprenant attaches, pinces, godets, tarières et marteaux
  • 2e canalisation hydraulique auxiliaire
  • Clapet antiretour d'abaissement de flèche
  • Clapet antiretour d'abaissement de bras
  • Canalisations de l'attache rapide hydraulique (non disponible dans toutes les régions)

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Coupe-batterie
  • Product Link PL243 (réglementations applicables)
  • Product Link PLE643 (réglementations applicables)
  • Avertisseur de translation (de série dans certaines régions)

BLINDAGES

  • Protection mi-hauteur en polycarbonate (toit uniquement)
  • Protection avant en polycarbonate (ISO 10262:1998 Niveau 1 et EN356 PSA)

AUTRE

  • Compatibilité huile bio
  • Vidange écologique
  • Réchauffeur de chemise d'eau

Découvrez comment 301.8 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Minipelle hydraulique 301.8

Minipelle hydraulique 301.8

Minipelle hydraulique 301.8

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Minipelle hydraulique 301.8
Minipelle hydraulique 301.8
Minipelle hydraulique 301.8
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

360 View
360 View

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie