Minipelle hydraulique 303.5 CR

Minipelles 303.5 CR

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nette
23.6 HP
17.6 kW
Poids en ordre de marche
9239 lb
4190 kg
Profondeur d'excavation
122.4 in
3110 mm

Vue d'ensemble

Minipelles hydrauliques inspirées par nos clients

La Minipelle hydraulique 303.5 CR Cat® de taille compacte fournit une puissance et des performances maximales pour vous permettre de travailler dans une large gamme d'applications.

Avantages

4 Caractéristiques inégalées sur le marché

Exclusivités Cat dans une minipelle hydraulique

Jusqu'à 5% de réduction du coût total de propriété

grâce à davantage de pièces courantes, des coûts de réparation inférieurs et une cabine inclinable

Jusqu'à 10% de performances en plus

grâce aux réglages du conducteur programmables et à des temps de cycle plus rapides

Spécifications produit pour 303.5 CR

Puissance nette 23.6 HP 17.6 kW
Modèle de moteur C1.7 C1.7
Alésage 3.3 in 84 mm
Puissance nette nominale à 2200 tr/min– Normes de l'EPA Tier 4 Final pour les États-Unis/Stage V pour l'Union européenne - ISO 9249/CEE 80/1269 23.6 HP 17.6 kW
Cylindrée 104 in³ 1.7 l
Nota La puissance nette est testée suivant les normes ISO 9249 et 80/1269/CEE. La puissance nette est testée suivant les normes ISO 9249 et 80/1269/CEE.
Puissance brute - 2 400 tr/min - SAE J1995 24.7 HP 18.4 kW
Émissions Conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne StageV sur les émissions. Conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne StageV sur les émissions.
Nota (2) La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur tourne au régime nominal et à la puissance nominale avec la configuration d'usine suivante : ventilateur, circuit d'admission d'air, circuit d'échappement et alternateur avec une charge d'alternateur minimale. La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur tourne au régime nominal et à la puissance nominale avec la configuration d'usine suivante : ventilateur, circuit d'admission d'air, circuit d'échappement et alternateur avec une charge d'alternateur minimale.
Course 3.9 in 100 mm
Poids en ordre de marche 9239 lb 4190 kg
Poids en ordre de marche minimal avec toit* 7673 lb 3480 kg
UE: poids de la plaque CE avec cabine*** 8004 lb 3630 kg
Nota (3) ***Le poids de la plaque CE est établi selon la configuration UE la plus courante. Ce dernier comprend le poids d'un conducteur de 75kg (165lb) et un réservoir de carburant plein, sans godet. ***Le poids de la plaque CE est établi selon la configuration UE la plus courante. Ce dernier comprend le poids d'un conducteur de 75kg (165lb) et un réservoir de carburant plein, sans godet.
Poids maximal en ordre de marche avec cabine** 9239 lb 4190 kg
Poids en ordre de marche maximal avec toit** 8930 lb 4050 kg
UE: poids de la plaque CE avec toit*** 7784 lb 3530 kg
Poids minimal en ordre de marche avec cabine* 7982 lb 3620 kg
Nota (1) * Le poids minimal inclut les chaînes en caoutchouc fixes, le poids du conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras standard, une lame, un godet, mais sans contrepoids supplémentaire. * Le poids minimal inclut les chaînes en caoutchouc fixes, le poids du conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras standard, une lame, un godet, mais sans contrepoids supplémentaire.
Nota (2) **Le poids maximal inclut les chaînes en acier, le poids du conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras long, une lame, un godet et un contrepoids supplémentaire. **Le poids maximal inclut les chaînes en acier, le poids du conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras long, une lame, un godet et un contrepoids supplémentaire.
Profondeur d'excavation 122.4 in 3110 mm
Largeur de la bande de roulement/des patins 11.8 in 300 mm
Portée maximale 216.9 in 5510 mm
Largeur de chaîne hors tout 70.1 in 1780 mm
Profondeur maximale de la lame 21.1 in 535 mm
Encombrement arrière sans contrepoids 35 in 890 mm
Longueur du bras 61.4 in 1560 mm
Roulement de tourelle - Hauteur 22.2 in 565 mm
Orientation de la flèche - À gauche 640 mm 25.2 °
Longueur d'expédition hors tout* 190.9 in 4850 mm
Portée maximale - Niveau du sol 211.8 in 5380 mm
Hauteur de vidage maximale 141.7 in 3600 mm
Encombrement arrière avec contrepoids 37.8 in 960 mm
Hauteur d'expédition hors tout 97.6 in 2480 mm
Nota *La longueur d'expédition hors tout dépend de la position de la lame au cours de l'expédition. *La longueur d'expédition hors tout dépend de la position de la lame au cours de l'expédition.
Portée de la flèche 73.2 in 1860 mm
Hauteur d'excavation maximale 197.6 in 5020 mm
Paroi verticale 94.1 in 2390 mm
Hauteur de la flèche - Position d'expédition 68.9 in 1750 mm
Hauteur maximale de la lame 15.2 in 385 mm
Longueur du train de roulement hors tout 87.4 in 2220 mm
Orientation de la flèche - À droite 34.3 ° 870 mm
Garde au sol 12.2 in 310 mm
Hauteur 13.8 in 350 mm
Largeur 70.1 in 1780 mm
Orientation de la flèche - À droite 34.3 ° 870 mm
Encombrement arrière avec contrepoids 37.8 in 960 mm
Longueur du bras 49.6 in 1260 mm
Portée maximale - Niveau du sol 202 in 5130 mm
Orientation de la flèche - À gauche 25.2 ° 640 mm
Portée maximale 207.5 in 5270 mm
Largeur de la bande de roulement/des patins 11.8 in 300 mm
Hauteur de vidage maximale 137.4 in 3490 mm
Roulement de tourelle - Hauteur 22.2 in 565 mm
Hauteur de la flèche - Position d'expédition 59.8 in 1520 mm
Hauteur d'expédition hors tout 97.6 in 2480 mm
Longueur d'expédition hors tout* 189 in 4800 mm
Portée de la flèche 69.3 in 1760 mm
Nota *La longueur d'expédition hors tout dépend de la position de la lame au cours de l'expédition. *La longueur d'expédition hors tout dépend de la position de la lame au cours de l'expédition.
Encombrement arrière avec contrepoids supplémentaire 39.6 in 1005 mm
Hauteur d'excavation maximale 193.7 in 4920 mm
Paroi verticale 88.6 in 2250 mm
Profondeur d'excavation 110.6 in 2810 mm
Longueur du train de roulement hors tout 87.4 in 2220 mm
Encombrement arrière sans contrepoids 35 in 890 mm
Profondeur maximale de la lame 21.1 in 535 mm
Hauteur maximale de la lame 15.2 in 385 mm
Garde au sol 12.2 in 310 mm
Cabine 309 lb 140 kg
Contrepoids 221 lb 100 kg
Chaînes en acier 287 lb 130 kg
Bras long 44 lb 20 kg
Lame orientable 353 lb 160 kg
Contrepoids supplémentaire 551 lb 250 kg
Réservoir de carburant 11.9 gal (US) 45 l
Réservoir hydraulique 5.3 gal (US) 20 l
Circuit de refroidissement 1.8 gal (US) 7 l
Huile moteur 1.6 gal (US) 6 l
Circuit hydraulique 11.9 gal (US) 45 l
Pression au sol - Poids minimal 4.3 psi 29.6 kPa
Force de traction maximale - Vitesse élevée 3799 lbf 16.9 kN
Force de traction maximale - Vitesse réduite 6969 lbf 31 kN
Vitesse de translation – Élevée 2.8 mile/h 4.5 km/h
Performances en côte - Maximales 30° 30°
Vitesse de translation – Faible 1.6 mile/h 2.6 km/h
Pression au sol - Poids maximal 5.2 psi 35.7 kPa
Débit de la pompe à 2 400 tr/min 26 US gal/min 100 l/min
Circuit auxiliaire - Principal - Débit 18 US gal/min 70 l/min
Pression en ordre de marche - Orientation 2625 psi 181 bar
Type Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable
Circuit auxiliaire - Secondaire - Pression 3553 psi 245 bar
Force d'excavation - Bras - Long 3799 lbf 16.9 kN
Circuit auxiliaire - Secondaire - Débit 7 US gal/min 25 l/min
Force d'excavation- Godet 7419 lbf 33 kN
Pression en ordre de marche - Translation 3553 psi 245 bar
Pression en ordre de marche - Équipement 3553 psi 245 bar
Circuit auxiliaire - Principal - Pression 3553 psi 245 bar
Force d'excavation - Bras - Standard 4249 lbf 18.9 kN
Nota *Le débit et la pression ne sont pas combinables. En charge, tandis que le débit augmente, la pression diminue. *Le débit et la pression ne sont pas combinables. En charge, tandis que le débit augmente, la pression diminue.
Nota Directive de l'Union européenne « 2000/14/CE » Directive de l'Union européenne « 2000/14/CE »
Pression acoustique (ISO 6396:2008) 78 dB(A) 78 dB(A)
Pression acoustique moyenne (ISO 6395:2008) 94 dB(A) 94 dB(A)
Vitesse d'orientation de la machine 9 tr/min 9 tr/min
Orientation de la flèche - À droite 50 ° 50 °
Orientation de la flèche - À gauche 75 ° 75 °
Encombrement arrière avec contrepoids supplémentaire 39.6 in 1005 mm
Cadre de protection en cas de retournement (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Cadre de protection en cas de basculement (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Protection supérieure ISO 10262:1998 (niveau I) ISO 10262:1998 (niveau I)
Encombrement arrière avec contrepoids supplémentaire 39.6 in 1005 mm
Recyclabilité 95% 95%

303.5 CR Équipement standard

MOTEUR

  • Moteur C1.7 Cat atmosphérique (conforme aux normes Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis/UE Stage V)
  • Ralenti automatique du moteur
  • Arrêt automatique du moteur
  • Translation automatique à deux vitesses
  • Séparateur eau/carburant
  • Puissance à la demande (non disponible dans toutes les régions)
  • Pompe à pistons à cylindrée variable
  • Circuit hydraulique à répartition de débit/détection de charge

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Pompe électronique intelligente
  • Accumulateur
  • Frein de tourelle automatique
  • Canalisations hydrauliques auxiliaires
  • Débit auxiliaire uni/bidirectionnel
  • Débit auxiliaire continu
  • Raccords à débranchement rapide des canalisations auxiliaires

POSTE DE CONDUITE

  • Toit relevable et cabine relevable
  • Protection supérieure ISO 10262:1998 Niveau I
  • ROPS – ISO 12117-2:2008
  • TOPS – ISO 12117:1997
  • Mode de direction de bras
  • Régulateur de vitesse de translation
  • Commutateur de grille de commande (en option dans certaines régions)
  • Repose-poignets réglables
  • Tapis de sol lavable
  • Manettes et pédales de translation
  • Sécurité de la machine
  • Sécurité machine – Clé standard avec code de passe
  • Siège tissu à suspension (cabine uniquement)
  • Siège vinyle à suspension (toit uniquement)
  • Verrouillage hydraulique – Toutes les commandes
  • Ceinture de sécurité à enrouleur haute visibilité (75 mm/3 in)
  • Crochet à vêtements
  • Porte-gobelet
  • Vide-poche
  • Toit plein-ciel
  • Bossages de montage pour partie avant
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation
  • Plafonnier (cabine uniquement)
  • Projecteur monté sur flèche, halogène
  • Compartiment pour téléphone portable
  • Moniteur à écran LCD couleur Nouvelle génération (IP66)
    – Jauges de niveau de carburant et de température du liquide de refroidissement
    – Surveillance d'entretien et de la machine
    – Réglages des performances et de la machine
    – Code de sécurité numérique
    – Plusieurs langues
    – Compteur d'entretien avec contacteur d'activation
    – Molette (cabine uniquement)

    Moniteur avancé Nouvelle génération (en option)
    – Jauges de niveau de carburant et de température du liquide de refroidissement
    – Surveillance d'entretien et de la machine
    – Réglages des performances et de la machine
    – Code de sécurité numérique
    – Plusieurs langues
    – Compteur d'entretien avec contacteur d'activation

TRAIN DE ROULEMENT

  • Courroie en caoutchouc (300 mm/11,8 in de large)
  • Lame de refoulement
  • Lame de refoulement avec position libre
  • Lame orientable
  • Arrimages sur châssis porteur

FLÈCHE, BRAS ET TRINGLERIES

  • Flèche monobloc (2 400 mm/94,5 in)
  • Bras standard (1 260 mm/49,6 in)
  • Option de pelle butte - À claveter
  • Prééquipement pour pince (non disponible dans toutes les régions)
  • Œilleton de levage certifié (en option dans certaines régions)

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Batterie 12 volts
  • Logiciel (machine et moniteur)
  • Batterie sans entretien
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation
  • Prise d'alimentation 12 volts

303.5 CR Options

POSTE DE CONDUITE

  • Cabine avec climatisation
  • Cabine avec chauffage
  • Commutateur de grille de commande (en option dans certaines régions)
  • Leviers et pédales de translation non disponibles
  • Sécurité machine – Bouton-poussoir avec porte-clés/code de passe
  • Siège vinyle sans suspension (toit uniquement)
  • Feux avant à diode
  • Feux avant et arrière à diode
  • Projecteur monté sur flèche à diode
  • Rétroviseurs gauche et droit
  • Radio – Bluetooth®, auxiliaire, microphone, USB (chargement uniquement) (cabine uniquement)

TRAIN DE ROULEMENT

  • Chaîne en acier (300 mm/11,8 in de large)

FLÈCHE, BRAS ET TRINGLERIES

  • Bras long (1 560 mm/61,4 in)
  • Option de belle butte – Attache manuelle à double verrou
  • Équipements comprenant attaches, pinces, godets, tarières et marteaux
  • 2e canalisation hydraulique auxiliaire
  • Clapet antiretour d'abaissement de flèche
  • Clapet antiretour d'abaissement de bras
  • Canalisations de l'attache rapide hydraulique (non disponible dans toutes les régions)
  • Possibilité de pelle butte – Attache hydraulique

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Coupe-batterie
  • Product Link PL243 (réglementations applicables)
  • Product Link PLE643 (réglementations applicables)
  • Avertisseur de translation (de série dans certaines régions)

BLINDAGES

  • Protection, toit
  • Protection, treillis

AUTRE

  • Compatibilité huile bio
  • Vidange écologique
  • Réchauffeur de chemise d'eau

Découvrez comment 303.5 CR soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Minipelle hydraulique 303.5 CR

Minipelle hydraulique 303.5 CR

Minipelle hydraulique 303.5 CR

Minipelle hydraulique 303.5 CR

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue du côté droit

Minipelle hydraulique 303.5 CR

Minipelle hydraulique 303.5 CR
Minipelle hydraulique 303.5 CR
Minipelle hydraulique 303.5 CR
Minipelle hydraulique 303.5 CR
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue du côté droit
Minipelle hydraulique 303.5 CR

360 View
360 View

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie