Minipelle hydraulique 308 CR

Minipelles 308 CR

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nette
69.5 HP
51.8 kW
Poids en ordre de marche
20077 lb
9105 kg
Profondeur d'excavation
182.8 in
4643 mm

Vue d'ensemble

Minipelles hydrauliques inspirées par nos clients

La Minipelle hydraulique 308 CR Cat® fournit une puissance et des performances maximales dans un format ultra compact pour vous permettre de travailler dans un large éventail d'applications.

Avantages

4 Caractéristiques inégalées sur le marché

Exclusivités Cat dans une minipelle hydraulique

Jusqu'à 10% de réduction du coût total de propriété

grâce à un meilleur rendement énergétique et des intervalles d'entretien plus espacés

Jusqu'à 20% de performances en plus

grâce aux réglages personnalisables par le conducteur et aux améliorations apportées au levage, à l'orientation, à la translation et à l'affichage multifonction

Spécifications produit pour 308 CR

Puissance nette 69.5 HP 51.8 kW
Modèle de moteur C3.3B Cat C3.3B Cat
Course 4.7 in 120 mm
Puissance nette nominale - 2 200 tr/min - Norme américaine EPA Tier 4 Final - ISO 9249/CEE 80/1269 70.3 HP 52.4 kW
Alésage 3.7 in 94 mm
Puissance brute - SAE J1995 74.3 HP 55.4 kW
Cylindrée 203 in³ 3.33 l
Puissance nominale nette – 2 200 tr/min - Norme européenne Stage V - ISO 9249/CEE 80/1269 71.5 HP 53.3 kW
Puissance brute – ISO 14396 74.3 HP 55.4 kW
Puissance nette nominale - 2 200 tr/min - Norme américaine EPA Tier 4 Final/UE Stage V - ISO 9249/CEE 80/1269 69.5 HP 51.8 kW
Poids en ordre de marche 20077 lb 9105 kg
Nota (1) *Le poids minimal inclut les chaînes en caoutchouc, le poids du conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras standard, une lame, mais pas le godet ni le contrepoids. *Le poids minimal inclut les chaînes en caoutchouc, le poids du conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras standard, une lame, mais pas le godet ni le contrepoids.
Nota (2) **Le poids maximum inclut les chaînes en acier avec patins en caoutchouc, le contrepoids, le conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras long, une lame, mais pas le godet. **Le poids maximum inclut les chaînes en acier avec patins en caoutchouc, le contrepoids, le conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras long, une lame, mais pas le godet.
Poids maximal en ordre de marche avec cabine** 20077 lb 9105 kg
Poids minimal en ordre de marche avec cabine* 18610 lb 8440 kg
Chaînes en acier avec patins 752 lb 341 kg
Contrepoids 552 lb 250 kg
Bras long 146 lb 66 kg
Force de traction maximale - Vitesse élevée 6250 lb 27.8 kN
Pression au sol - Poids maximal 5.8 psi 39.8 kPa
Pression au sol - Poids minimal 5.4 psi 36.9 kPa
Vitesse de translation – Élevée 3.2 mile/h 5.1 km/h
Vitesse de translation – Faible 1.9 mile/h 3.1 km/h
Force de traction maximale - Vitesse réduite 15175 lb 67.5 kN
Performances en côte - Maximales 30° 30°
Réservoir de carburant 39 gal (US) 147 l
Circuit hydraulique 29 gal (US) 110 l
Réservoir hydraulique 14 gal (US) 53 l
Circuit de refroidissement 2.6 gal (US) 10 l
Huile moteur 3 gal (US) 11.2 l
Force d'excavation- Godet 13946 lb 62 kN
Pression en ordre de marche - Translation 4134 psi 285 bar
Pression en ordre de marche - Orientation 3626 psi 250 bar
Pression en ordre de marche - Équipement 4134 psi 285 bar
Force d'excavation - Bras - Long 8032 lb 35.7 kN
Type Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable
Circuit auxiliaire - Principal - Pression 4134 psi 285 bar
Circuit auxiliaire - Principal - Débit 35 US gal/min 131 l/min
Nota Le débit et la pression ne sont pas combinables. En charge, tandis que le débit augmente, la pression diminue. Le débit et la pression ne sont pas combinables. En charge, tandis que le débit augmente, la pression diminue.
Débit de la pompe à 2 400 tr/min 44 US gal/min 167 l/min
Circuit auxiliaire - Secondaire - Débit 9 US gal/min 33 l/min
Force d'excavation - Bras - Standard 9509 lb 42.3 kN
Circuit auxiliaire - Secondaire - Pression 4134 psi 285 bar
Circuit auxiliaire maximal - Principal - Pression au niveau de la pompe 4134 psi 285 bar
Circuit auxiliaire maximal - Secondaire - Pression au niveau de la pompe 4134 psi 285 bar
Circuit auxiliaire maximal - Principal - Débit au niveau de la pompe 35 US gal/min 131 l/min
Circuit auxiliaire maximal - Secondaire - Débit au niveau de la pompe 9 US gal/min 33 l/min
Vitesse d'orientation de la machine 10.6 tr.min 10.6 tr.min
Orientation de la flèche - À droite 50° 50°
Orientation de la flèche - À gauche 60° 60°
Hauteur 17 in 431 mm
Largeur - Standard 90.6 in 2300 mm
Largeur - Large 96.5 in 2450 mm
Protection supérieure ISO 10262:1998 (niveau I) ISO 10262:1998 (niveau I)
Cadre de protection en cas de retournement (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Cadre de protection en cas de basculement (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Pression acoustique (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Nota Directive de l'Union européenne « 2000/14/CE » Directive de l'Union européenne « 2000/14/CE »
Pression acoustique moyenne (ISO 6395:2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Hauteur de la cabine 100 in 2541 mm
Paroi verticale 117.8 in 2991 mm
Portée de la flèche 120.4 in 3059 mm
Encombrement arrière avec contrepoids 62.4 in 1585 mm
Orientation de la flèche - À droite 36.8 in 935 mm
Largeur de la bande de roulement/des patins 17.7 in 450 mm
Portée maximale 281.1 in 7141 mm
Longueur du bras 71.7 in 1820 mm
Hauteur de transport 98 in 2487 mm
Hauteur maximale de la lame 14.6 in 370 mm
Orientation de la flèche - À gauche 23.8 in 604 mm
Profondeur maximale de la lame 16 in 407 mm
Largeur de chaîne hors tout 90.6 in 2300 mm
Hauteur d'excavation maximale 265.2 in 6736 mm
Hauteur de vidage maximale 187.4 in 4760 mm
Portée maximale - Niveau du sol 273.6 in 6949 mm
Encombrement arrière sans contrepoids 57.1 in 1450 mm
Longueur du train de roulement hors tout 113.4 in 2880 mm
Roulement de tourelle - Hauteur 29.7 in 756 mm
Garde au sol 13.8 in 350 mm
Profondeur d'excavation 161.7 in 4108 mm
Longueur d'expédition hors tout 259 in 6571 mm
Nota *Hauteur de flèche quand le bras est claveté en position de transport sans équipement. *Hauteur de flèche quand le bras est claveté en position de transport sans équipement.
Longueur d'expédition hors tout - avec contrepoids 264 in 6706 mm
Nota (1) **Hauteur de flèche quand le bras est claveté en position de travail avec des équipements. Le bras standard ne propose qu'une seule position d'axe. **Hauteur de flèche quand le bras est claveté en position de travail avec des équipements. Le bras standard ne propose qu'une seule position d'axe.
Longueur d'expédition hors tout - sans contrepoids 258.8 in 6574 mm
Nota (2) ***Avec la lame positionnée à l'arrière de la machine. ***Avec la lame positionnée à l'arrière de la machine.
Hauteur - Flèche en fonctionnement - Avec outils** 104.7 in 2660 mm
Hauteur - Flèche en position de transport - Sans outils* 95.7 in 2430 mm
Profondeur d'excavation 182.8 in 4643 mm
Orientation de la flèche - À gauche 23.8 in 604 mm
Hauteur d'excavation maximale 277.1 in 7039 mm
Hauteur maximale de la lame 14.6 in 370 mm
Largeur de la bande de roulement/des patins 17.7 in 450 mm
Hauteur de la cabine 100 in 2541 mm
Encombrement arrière avec contrepoids 62.4 in 1585 mm
Longueur du train de roulement hors tout 113.4 in 2880 mm
Hauteur de vidage maximale 199.7 in 5072 mm
Hauteur de transport 99 in 2522 mm
Orientation de la flèche - À droite 36.8 in 935 mm
Profondeur maximale de la lame 16 in 407 mm
Garde au sol 13.8 in 350 mm
Longueur du bras 92.8 in 2358 mm
Portée maximale 300.7 in 7637 mm
Portée maximale - Niveau du sol 293.7 in 7460 mm
Longueur d'expédition hors tout 262 in 6656 mm
Portée de la flèche 126.6 in 3215 mm
Roulement de tourelle - Hauteur 29.7 in 756 mm
Largeur de chaîne hors tout 90.6 in 2300 mm
Encombrement arrière sans contrepoids 57.1 in 1450 mm
Paroi verticale 134 in 3404 mm
Nota *Hauteur de flèche quand le bras est claveté en position de transport sans équipement. *Hauteur de flèche quand le bras est claveté en position de transport sans équipement.
Nota (2) ***Avec la lame positionnée à l'arrière de la machine. ***Avec la lame positionnée à l'arrière de la machine.
Nota (1) **Hauteur de flèche quand le bras est claveté en position de travail avec des équipements. Le bras standard ne propose qu'une seule position d'axe. **Hauteur de flèche quand le bras est claveté en position de travail avec des équipements. Le bras standard ne propose qu'une seule position d'axe.
Hauteur - Flèche en position de transport - Sans outils* 89 in 2260 mm
Hauteur - Flèche en fonctionnement - Avec outils** 120.1 in 3050 mm
Longueur d'expédition hors tout - sans contrepoids 6872 mm (270.6 in)*** 6872 mm (270.6 in)***
Longueur d'expédition hors tout - avec contrepoids 6872 mm (270.6 in)*** 6872 mm (270.6 in)***
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,0 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1,430 tonne métrique. Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,0 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1,430 tonne métrique.

308 CR Équipement standard

MOTEUR

  • Moteur diesel C3.3B Cat (conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final/ UE Stage V) – Moteur électronique, turbocompresseur, filtre à particules diesel (DPF)
  • Ralenti automatique du moteur
  • Arrêt automatique du moteur
  • Frein de tourelle automatique
  • Translation automatique à deux vitesses
  • Séparateur eau/carburant avec indicateur
  • Joint radial – Filtre à air à double élément
  • Liquide de refroidissement longue durée -37 °C (-35 °F)

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Pompe à pistons électronique à cylindrée variable
  • Circuit hydraulique à répartition de débit/détection de charge
  • Puissance sur demande
  • Surveillance de la température hydraulique
  • Accumulateur certifié
  • Huile hydraulique avancée HYDO

POSTE DE CONDUITE

  • Protection supérieure ISO 10262 1998 Niveau I
  • ROPS ISO 12117-2:2008
  • Mode de direction de bras
  • Régulateur de vitesse de translation
  • Fonction de modification de la grille de commande
  • Repose-poignets réglables
  • Repose-pieds moulés
  • Tapis de sol lavable, amovible
  • Manettes et pédales de translation
  • Clé Cat avec option de code d'accès
  • Chauffage/ventilation/climatisation avec commande automatique de la température
  • Commandes de verrouillage hydraulique
  • Vitre avant inférieure intégrée
  • Rangement en hauteur au niveau de la vitre avant assisté
  • Vitre arrière, sortie de secours
  • Siège à suspension, à dossier haut, en tissu
  • Ceinture de sécurité à enrouleur (75 mm/3 in)
  • Crochet à vêtements
  • Porte-gobelet
  • Éclairage intérieur à LED
  • Poche à documentation
  • Bossages pour les protections supérieure et avant
  • Prise électrique 12 V
  • Radio – Bluetooth®, auxiliaire, microphone, USB (chargement uniquement)
  • Toit plein-ciel
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation
  • Éclairage de cabine et de flèche (à gauche)
  • Compartiment pour téléphone portable
  • Moniteur LCD couleur Nouvelle génération (IP66)
    – Interfaces à molette Jog
    –Jauges de niveau de carburant et de température de liquide de refroidissement
    – Surveillance de la machine et de l'entretien
    – Réglages des performances et de la machine
    – Code de sécurité numérique
    – Plusieurs langues
    – Prééquipement pour caméra (IP68 et IP69K)
    – Compteur d'entretien avec contacteur d'activation

TRAIN DE ROULEMENT

  • Chaîne lubrifiée et graissée
  • Œilletons d'arrimage sur châssis porteur
  • Lame de refoulement
  • Position flottante de la lame
  • Bord d'usure réversible, boulonné

FLÈCHE, BRAS ET TRINGLERIES

  • Flèche monobloc (3 400 mm/133,9 in)
  • Bras standard (1 820 mm/71,7 in)
  • Utilisable en fonction pelle butte – À claveter/raccord manuel/attache hydraulique (non disponible dans toutes les régions)
  • Prééquipement pour pince (non disponible dans toutes les régions)

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Circuit électrique 12 V
  • Alternateur 60 A
  • Disjoncteur
  • Batterie 900 CCA sans entretien
  • Coupe-batterie
  • Contacteur à clé de démarrage

AUTRE

  • Verrouillages sur les portes d'enceinte extérieures
  • Bouchon de carburant verrouillable
  • Prise pour gyrophare
  • Déflecteurs arrière

308 CR Options

POSTE DE CONDUITE

  • Pousser pour démarrer avec le porte-clé Bluetooth®
  • Siège à suspension pneumatique chauffé
  • Protection antipluie
  • Moniteur de pointe, nouvelle génération (ci-dessous tous inclus avec option Moniteur de pointe, nouvelle génération)
    – Écran tactile
    – Système de référence du chantier
    – Caméra haute définition possible (IP68 & IP69K)
    – Code de sécurité numérique

TRAIN DE ROULEMENT

  • Lame de refoulement large
  • Chaînes en acier (450 mm/17,7 in de large)
  • Chaînes en acier (600 mm/23,6 in)
  • Chaîne en acier avec patins en caoutchouc
  • Guides de chaîne

FLÈCHE, BRAS ET TRINGLERIES

  • Bras long (2 360 mm/92,9 in)
  • Équipements, notamment godets, tarières et marteaux
  • 2e canalisation hydraulique auxiliaire
  • Clapet antiretour d'abaissement de flèche
  • Clapet antiretour d'abaissement de bras
  • Œilleton de levage certifié

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Product Link™ Elite (réglementations applicables)
  • Avertisseur de translation
  • Caméra de recul
  • Gyrophare

BLINDAGES

  • Protection avant grillagée – ISO 10262 1998 Niveau I
  • Protection supérieure extra-robuste ISO 10262:1998 (niveau II)
  • Protection supérieure de toit ISO 10262:1998 (niveau II)
  • Vitre avant en polycarbonate EN356 P5A
  • Protecteurs de chaînes

AUTRE

  • Contrepoids supplémentaire
  • Réchauffeur de chemise d'eau
  • Pompe de ravitaillement
  • Flèche à géométrie variable (se référer à la brochure de la 308 CR VAB pour obtenir les spécifications de la flèche à géométrie variable et d'autres informations)

Découvrez comment 308 CR soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Minipelle hydraulique 308 CR

Minipelle hydraulique 308 CR

Minipelle hydraulique 308 CR

Minipelle hydraulique 308 CR

Minipelle hydraulique 308 CR

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Minipelle hydraulique 308 CR

Minipelle hydraulique 308 CR
Minipelle hydraulique 308 CR
Minipelle hydraulique 308 CR
Minipelle hydraulique 308 CR
Minipelle hydraulique 308 CR
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Minipelle hydraulique 308 CR

360 View
360 View

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie

Découvrez les offres disponibles pour  308 CR

Afficher davantage d'offres