Minipelle hydraulique 310

Minipelles 310 - Tier 4 / Niveau V

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nette
69.5 HP
51.8 kW
Poids en ordre de marche
22451 lb
10182 kg
Profondeur d'excavation
205.2 in
5211 mm

Vue d'ensemble

Minipelles hydrauliques inspirées par nos clients

La Minipelle hydraulique Cat® 310 fournit une puissance et des performances maximales dans un format ultra compact pour vous permettre de travailler dans un large éventail d'applications.

Avantages

4 Caractéristiques inégalées sur le marché

Exclusivités Cat dans une minipelle hydraulique

Jusqu'à 10% de réduction du coût total de propriété

grâce à un meilleur rendement énergétique et des intervalles d'entretien plus espacés

Jusqu'à 20% de performances en plus

grâce aux réglages personnalisables par le conducteur et aux améliorations apportées au levage, à l'orientation, à la translation et à l'affichage multifonction

Spécifications produit pour 310 - Tier 4 / Niveau V

Puissance nette 69.5 HP 51.8 kW
Modèle de moteur C3.3B Cat C3.3B Cat
Course 4.7 in 120 mm
Puissance nette nominale - 2 200 tr/min - Norme américaine EPA Tier 4 Final - ISO 9249/CEE 80/1269 70.3 HP 52.4 kW
Puissance brute – ISO 14396 74.3 HP 55.4 kW
Nota La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un filtre à air, d'un circuit d'échappement et d'un ventilateur. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un filtre à air, d'un circuit d'échappement et d'un ventilateur.
Alésage 3.7 in 94 mm
Cylindrée 203 in³ 3.33 l
Puissance nominale nette – 2 200 tr/min - Norme européenne Stage V - ISO 9249/CEE 80/1269 71.5 HP 53.3 kW
Puissance brute - SAE J1995:2014 74.3 HP 55.4 kW
Modèle de moteur - Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis/Stage V pour l'Union européenne C3.3B Cat® C3.3B Cat®
Puissance nette – 2 200 tr/min - ISO 9249:2007, 80/1269/CEE 69.5 HP 51.8 kW
Nota 1 La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
Poids en ordre de marche 22451 lb 10182 kg
Poids minimal en ordre de marche avec cabine* 21170 lb 9601 kg
Poids maximal en ordre de marche avec cabine** 22451 lb 10182 kg
Nota (2) **Le poids maximum inclut les chaînes en acier avec patins en caoutchouc, le contrepoids, le conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras long, une lame, mais pas le godet. **Le poids maximum inclut les chaînes en acier avec patins en caoutchouc, le contrepoids, le conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras long, une lame, mais pas le godet.
Nota (1) *Le poids minimal inclut les chaînes en acier, le conducteur, le réservoir de carburant plein, le bras standard, la lame, mais pas le godet ni les contrepoids. *Le poids minimal inclut les chaînes en acier, le conducteur, le réservoir de carburant plein, le bras standard, la lame, mais pas le godet ni les contrepoids.
Contrepoids 552 lb 250 kg
Chaînes en acier avec patins 728 lb 330 kg
Force de traction maximale - Vitesse réduite 19064 lb 84.8 kN
Force de traction maximale - Vitesse élevée 6497 lb 28.9 kN
Vitesse de translation – Élevée 3.1 mile/h 4.9 km/h
Vitesse de translation – Faible 1.6 mile/h 2.6 km/h
Pression au sol - Poids maximal 6.4 psi 44.2 kPa
Pression au sol - Poids minimal 6 psi 41.68 kPa
Performances en côte - Maximales 30° 30°
Réservoir hydraulique 14 gal (US) 53 l
Circuit de refroidissement 2.6 gal (US) 10 l
Huile moteur 3 gal (US) 11.2 l
Réservoir de carburant 38 gal (US) 145 l
Circuit hydraulique 37 gal (US) 140 l
Pression en ordre de marche - Orientation 3336 psi 230 bar
Circuit auxiliaire - Principal - Pression 4134 psi 285 bar
Force d'excavation- Godet 17459 lb 77.7 kN
Circuit auxiliaire - Secondaire - Pression 4134 psi 285 bar
Pression en ordre de marche - Translation 4134 psi 285 bar
Pression en ordre de marche - Équipement 4134 psi 285 bar
Nota Le débit et la pression ne sont pas combinables. En charge, tandis que le débit augmente, la pression diminue. Le débit et la pression ne sont pas combinables. En charge, tandis que le débit augmente, la pression diminue.
Circuit auxiliaire - Secondaire - Débit 9 US gal/min 33 l/min
Circuit auxiliaire - Principal - Débit 35 US gal/min 131 l/min
Force d'excavation - Bras 11060 lb 49.2 kN
Type Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable
Débit de la pompe à 2 400 tr/min 62 US gal/min 233 l/min
Circuit auxiliaire maximal - Secondaire - Débit au niveau de la pompe 9 US gal/min 33 l/min
Circuit auxiliaire maximal - Principal - Pression au niveau de la pompe 4134 psi 285 bar
Circuit auxiliaire maximal - Secondaire - Pression au niveau de la pompe 4134 psi 285 bar
Circuit auxiliaire maximal - Principal - Débit au niveau de la pompe 35 US gal/min 131 l/min
Vitesse d'orientation de la machine 10.6 tr/min 10.6 tr/min
Hauteur 17 in 431 mm
Largeur - Standard 97.2 in 2470 mm
Largeur - Large 103.9 in 2640 mm
Protection supérieure ISO 10262:1998 (niveau I) ISO 10262:1998 (niveau I)
Cadre de protection en cas de retournement (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Cadre de protection en cas de basculement (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Pression acoustique moyenne (ISO 6395:2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Pression acoustique (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Nota Directive de l'Union européenne « 2000/14/CE » Directive de l'Union européenne « 2000/14/CE »
Profondeur d'excavation 205.2 in 5211 mm
Hauteur de transport 114 in 2884 mm
Encombrement arrière sans contrepoids 71 in 1800 mm
Hauteur de la cabine 103 in 2607 mm
Hauteur du roulement de tourelle 32 in 822 mm
Hauteur maximale de la lame 14 in 355 mm
Portée de la flèche 90 in 2272 mm
Portée maximale 301 in 7644 mm
Paroi verticale 192 in 4873 mm
Orientation de la flèche à gauche 0 ° 0 °
Largeur de la bande de roulement/des patins 18 in 450 mm
Encombrement arrière avec contrepoids 79 in 1995 mm
Largeur des chaînes hors tout 97 in 2470 mm
Hauteur de vidage maximale 230 in 5829 mm
Portée maximale - Niveau du sol 296 in 7518 mm
Profondeur maximale de la lame 26 in 671 mm
Longueur d'expédition hors tout 259 in 6579 mm
Longueur du train de roulement hors tout 126 in 3200 mm
Longueur du bras 98 in 2500 mm
Hauteur d'excavation maximale 314 in 7970 mm
Orientation de la flèche à droite 0 ° 0 °
Garde au sol 14 in 356 mm
Encombrement arrière sans contrepoids 70.9 in 1800 mm
Longueur du bras 98.4 in 2500 mm
Portée de la flèche 83.3 in 2116 mm
Portée maximale 303 in 7695 mm
Profondeur d'excavation 205.2 in 5211 mm
Garde au sol - Châssis 14 in 356 mm
Largeur de chaîne hors tout 97.2 in 2470 mm
Hauteur de la cabine 100 in 2541 mm
Largeur de la bande de roulement/des patins 17.7 in 450 mm
Profondeur maximale de la lame 18.8 in 478 mm
Hauteur de vidage maximale 229.5 in 5829 mm
Hauteur d'excavation maximale 313.8 in 7970 mm
Hauteur maximale de la lame 16.6 in 421 mm
Encombrement arrière - Contrepoids standard 76.1 in 1933 mm
Longueur du train de roulement hors tout 126 in 3200 mm
Paroi verticale 172.6 in 4385 mm
Roulement de tourelle - Hauteur 28.9 in 735 mm
Portée maximale - Niveau du sol 298 in 7570 mm
Longueur d'expédition hors tout - avec contrepoids 274.9 in 6983 mm
Nota (2) **Hauteur de flèche quand le bras est claveté en position de travail avec des équipements. **Hauteur de flèche quand le bras est claveté en position de travail avec des équipements.
Nota (1) *Hauteur de flèche quand le bras est claveté en position de transport (selon disponibilité) sans équipement. *Hauteur de flèche quand le bras est claveté en position de transport (selon disponibilité) sans équipement.
Longueur d'expédition hors tout - sans contrepoids 269.7 in 6850 mm
Hauteur - Flèche en position de transport - Sans outils* 100.4 in 2550 mm
Hauteur - Flèche en fonctionnement - Avec outils** 106.3 in 2700 mm
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,0 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1,430 tonne métrique. Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,0 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1,430 tonne métrique.
Recyclabilité 96% 96%

310 - Tier 4 / Niveau V Équipement standard

MOTEUR

  • Moteur diesel C3.3B Cat (conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final/ UE Stage V) – Moteur électronique, turbocompresseur, filtre à particules diesel (DPF)
  • Ralenti automatique du moteur
  • Arrêt automatique du moteur
  • Frein de tourelle automatique
  • Translation automatique à deux vitesses
  • Séparateur eau/carburant avec indicateur
  • Joint radial – Filtre à air à double élément
  • Liquide de refroidissement longue durée, –37 °C (–37 °F)

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Pompe à pistons électronique à cylindrée variable
  • Circuit hydraulique à répartition de débit/détection de charge
  • Puissance sur demande
  • Surveillance de la température hydraulique
  • Accumulateur certifié
  • Huile hydraulique avancée HYDO

POSTE DE CONDUITE

  • TOPS – ISO 12117:1997
  • ROPS ISO 12117-2:2008
  • Mode de direction de bras
  • Régulateur de vitesse de translation
  • Fonction de modification de la grille de commande
  • Repose-poignets réglables
  • Repose-pieds moulés
  • Tapis de sol lavable, amovible
  • Manettes et pédales de translation
  • Clé Cat avec option de code d'accès
  • Chauffage/ventilation/climatisation avec commande automatique de la température
  • Commandes de verrouillage hydraulique
  • Vitre avant inférieure intégrée
  • Rangement en hauteur au niveau de la vitre avant assisté
  • Vitre arrière, sortie de secours
  • Siège à suspension, à dossier haut, en tissu
  • Ceinture de sécurité à enrouleur (75 mm/3 in)
  • Crochet à vêtements
  • Porte-gobelet
  • Éclairage intérieur à LED
  • Poche à documentation
  • Bossages pour les protections supérieure et avant
  • Prise électrique 12 V
  • Radio – Bluetooth®, auxiliaire, microphone, USB (chargement uniquement)
  • Toit plein-ciel
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation
  • Éclairage de cabine et de flèche (à gauche)
  • Compartiment pour téléphone portable
  • Moniteur LCD couleur Nouvelle génération (IP66)
    – Interfaces à molette Jog
    –Jauges de niveau de carburant et de température de liquide de refroidissement
    – Surveillance de la machine et de l'entretien
    – Réglages des performances et de la machine
    – Code de sécurité numérique
    – Plusieurs langues
    – Prééquipement pour caméra (IP68 et IP69K)
    – Compteur d'entretien avec contacteur d'activation

TRAIN DE ROULEMENT

  • Chaîne lubrifiée et graissée
  • Œilletons d'arrimage sur châssis porteur
  • Lame droite du tracteur
  • Position flottante de la lame
  • Bord d'usure réversible, boulonné

FLÈCHE, BRAS ET TRINGLERIES

  • Flèche monobloc (4300mm/169,3 in)
  • Utilisable en fonction pelle butte – À claveter/attache manuelle/attache hydraulique pour outils Cat (non disponible dans toutes les régions)
  • Prééquipement pour pince (non disponible dans toutes les régions)

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Circuit électrique 12 V
  • Alternateur 90 A
  • Batterie 900 CCA sans entretien
  • Coupe-batterie
  • Contacteur à clé de démarrage
  • Avertisseur de translation

AUTRE

  • Verrouillages sur les portes d'enceinte extérieures
  • Bouchon de carburant verrouillable
  • Prise pour gyrophare
  • Déflecteurs arrière

BLINDAGES

  • Cadre de protection en cas de retournement (ROPS) ISO 12117-2:2008
  • Protection supérieure ISO 10262:1998 (niveau I)

310 - Tier 4 / Niveau V Options

POSTE DE CONDUITE

  • Pousser pour démarrer avec le porte-clé Bluetooth®
  • Siège à suspension pneumatique chauffé
  • Protection antipluie
  • Moniteur de pointe, nouvelle génération (ci-dessous tous inclus avec option Moniteur de pointe, nouvelle génération)
    – Écran tactile
    – Système de référence du chantier
    – Caméra haute définition possible (IP68 & IP69K)
    – Code de sécurité numérique

TRAIN DE ROULEMENT

  • Lame de refoulement large
  • Chaînes en acier (450 mm/17,7 in de large)
  • Chaînes en acier (600 mm/23,6 in)
  • Chaîne en acier avec patins en caoutchouc
  • Guides de chaîne

FLÈCHE, BRAS ET TRINGLERIES

  • Bras long (2500 mm/98,4 in)
  • Équipements, notamment godets, tarières et marteaux
  • 2e canalisation hydraulique auxiliaire
  • Clapet antiretour d'abaissement de flèche
  • Clapet antiretour d'abaissement de bras
  • Œilleton de levage certifié

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Product Link Elite (réglementations applicables)
  • Caméra de recul
  • Gyrophare

BLINDAGES

  • Protection supérieure ISO 10262:1998 (niveau II)
  • Protection avant grillagée ISO 10262:1998 (niveau I)
  • Protection avant (extra-robuste) ISO 10262:1998 (niveau II)

AUTRE

  • Réchauffeur de chemise d'eau
  • Pompe de ravitaillement

Découvrez comment 310 - Tier 4 / Niveau V soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Minipelle hydraulique 310

Minipelle hydraulique 310

Minipelle hydraulique 310

Minipelle hydraulique 310

Minipelle hydraulique 310

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Minipelle hydraulique 310

Minipelle hydraulique 310
Minipelle hydraulique 310
Minipelle hydraulique 310
Minipelle hydraulique 310
Minipelle hydraulique 310
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Minipelle hydraulique 310

360 View
360 View

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie

Découvrez les offres disponibles pour  310 - Tier 4 / Niveau V

Afficher davantage d'offres