La Pelle hydraulique de démolition à flèche droite 352 Cat® offre une puissance, des performances et une maîtrise idéales pour vos projets de démolition.

Pelles hydrauliques de démolition Flèche droite 352

Tier 4 / Stage V

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Poids en ordre de marche
121000 lb
54900 kg
Hauteur maximum de la goupille à l'extrémité du bras
42.2 ft
12.85 m
Poids maximal à l'extrémité du bras
12456 lb
5650 kg

Vue d'ensemble

Pelle hydraulique de démolition avec les plus grands équipements pour les travaux de 4 à 5 étages

Les travaux de démolition n'ont jamais été aussi faciles à réaliser qu'avec la Pelle hydraulique à flèche droite 352 Cat®. Cette machine est conçue pour vous permettre de réaliser les travaux de démolition de bâtiments, de ponts et d'infrastructures industrielles à des coûts d'exploitation réduits. Portée supérieure avec des équipements plus grands pour optimiser les performances. Bénéficiez de la polyvalence, de la précision et du rendement offerts par les technologies Cat de série. Combinée avec un entretien synchronisé et une cabine à cadre OPG, la flèche droite de la 352 vous permet de travailler plus longtemps et plus en sécurité.

Avantages

Optimisez les performances

Découvrez les plus hauts niveaux de performances du secteur avec un axe du bras plus haut et de plus grands équipements. Les technologies de série Cat Payload, Barrière électronique 2D Cat et Cat Grade avec 2D augmentent la polyvalence, la précision et le rendement.

Coûts d'exploitation réduits

Les intervalles d'entretien synchronisés, le ventilateur à sens de marche inversé automatique de série et un contrepoids disponible en option sont autant d'éléments qui vous permettent de réduire les coûts d'exploitation.

Confort et sécurité

Travaillez confortablement tout au long de la journée dans une cabine Deluxe avec protection OPG.

Spécifications produit pour Flèche droite 352

Modèle de moteur C13B Cat C13B Cat
Puissance nette – ISO 9249 443 HP 330 kW
Puissance nette – ISO 9249 (DIN) 449 HP (unités métriques) 449 HP (unités métriques)
Puissance moteur – ISO 14396 445 HP 332 kW
Puissance moteur – ISO14396 (DIN) 451 HP (unités métriques) 451 HP (unités métriques)
Alésage 5 in 130 mm
Course 6 in 157 mm
Cylindrée 763 in³ 12.5 l
Compatibilité avec le biodiesel Jusqu'au B20¹ Jusqu'au B20¹
Émissions Conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne StageV sur les émissions. Conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne StageV sur les émissions.
Nota (1) La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un circuit d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur à un régime moteur de 1 700 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un circuit d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur à un régime moteur de 1 700 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
Nota (2) ¹Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) ou du carburant ULSD mélangé aux carburants** à faible intensité en carbone suivants contenant jusqu'à : 20 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)* ou 100 % de diesel renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Référez-vous aux directives pour une application réussie. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat ou consulter la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (Recommandations relatives aux liquides des machines Caterpillar) (SEBU6250) pour plus de détails. *Les moteurs sans dispositif de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat). **Au niveau du tuyau d'échappement, les émissions de gaz à effet de serre des carburants à faible intensité de carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels. ¹Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) ou du carburant ULSD mélangé aux carburants** à faible intensité en carbone suivants contenant jusqu'à : 20 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)* ou 100 % de diesel renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Référez-vous aux directives pour une application réussie. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat ou consulter la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (Recommandations relatives aux liquides des machines Caterpillar) (SEBU6250) pour plus de détails. *Les moteurs sans dispositif de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat). **Au niveau du tuyau d'échappement, les émissions de gaz à effet de serre des carburants à faible intensité de carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels.
Circuit principal – Débit maximal 779 l/min (206 US gal/min) 779 l/min (206 US gal/min)
Pression maximale – Équipement 5076 psi 35000 kPa
Pression maximale – Équipement – Mode levage 5511 psi 38000 kPa
Pression maximale – Translation 5076 psi 35000 kPa
Pression maximale – Orientation 3771 psi 26000 kPa
Vitesse d'orientation 6.5 tr/min 6.5 tr/min
Couple d'orientation maximal 139400 lbf·ft 189 kN·m
Poids en ordre de marche 121000 lb 54900 kg
Nota (1) Train de roulement à voie variable, flèche droite, bras normal TB de 3,9 m (12'10"), godet extra-robuste de 2,14 m³ (2,8 yd³), patins à triple arête de 600 mm (24") et contrepoids amovible de 11,35 tm (25 020 lb). Train de roulement à voie variable, flèche droite, bras normal TB de 3,9 m (12'10"), godet extra-robuste de 2,14 m³ (2,8 yd³), patins à triple arête de 600 mm (24") et contrepoids amovible de 11,35 tm (25 020 lb).
Nota (2) Un train de roulement à voie fixe est disponible - consultez les configurations dans le document des spécifications techniques. Un train de roulement à voie fixe est disponible - consultez les configurations dans le document des spécifications techniques.
Contenance du réservoir de carburant 188.9 gal (US) 715 l
Circuit de refroidissement 13.7 gal (US) 52 l
Huile moteur 10.6 gal (US) 40 l
Réducteur d'orientation 2.9 gal (US) 11 l
Réducteur – Chacun 2.6 gal (US) 10 l
Circuit hydraulique – Réservoir compris 145.3 gal (US) 550 l
Réservoir hydraulique 57.3 gal (US) 217 l
Réservoir de DEF 21.1 gal (US) 80 l
Nota (1) Train de roulement à voie variable, flèche droite, bras normal TB de 3,9 m (12'10"), godet extra-robuste de 2,14 m³ (2,8 yd³), patins à triple arête de 600 mm (24") et contrepoids amovible de 11,35 tm (25 020 lb). Train de roulement à voie variable, flèche droite, bras normal TB de 3,9 m (12'10"), godet extra-robuste de 2,14 m³ (2,8 yd³), patins à triple arête de 600 mm (24") et contrepoids amovible de 11,35 tm (25 020 lb).
Hauteur d'expédition – Sommet de la cabine 11.1 ft 3380 mm
Hauteur de cabine - avec OPG 11.8 ft 3590 mm
Longueur d'expédition 42.1 ft 12830 mm
Rayon d'encombrement arrière 12.6 ft 3840 mm
Garde au sol du contrepoids 4.7 ft 1435 mm
Garde au sol 2.3 ft 710 mm
Longueur des chaînes 17.6 ft 5350 mm
Longueur des chaînes jusqu'au centre des galets 14.2 ft 4340 mm
Voie des chaînes 7.8 ft 2390 mm
Largeur de transport 12.1 ft 3680 mm
Hauteur maximum de la goupille à l'extrémité du bras 42.2 ft 12.85 m
Poids maximal à l'extrémité du bras 12456 lb 5650 kg
Nota (1) Train de roulement à voie variable, flèche droite, bras normal TB de 3,9 m (12'10"), godet extra-robuste de 2,14 m³ (2,8 yd³), patins à triple arête de 600 mm (24") et contrepoids amovible de 11,35 tm (25 020 lb). Train de roulement à voie variable, flèche droite, bras normal TB de 3,9 m (12'10"), godet extra-robuste de 2,14 m³ (2,8 yd³), patins à triple arête de 600 mm (24") et contrepoids amovible de 11,35 tm (25 020 lb).
Profondeur d'excavation maximale 19.8 ft 6010 mm
Hauteur de coupe maximale 48.1 ft 14650 mm
Hauteur de chargement maximale 36 ft 10970 mm
Hauteur de chargement minimale 14.4 ft 4390 mm
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2440 mm (8'0") 19.2 ft 5850 mm
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale 16.1 ft 4890 mm
Force d'excavation du godet - ISO 60250 lbf 268 kN
Force d'excavation du bras – ISO 41360 lbf 184 kN
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,00 kg (2,2 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 1,430 tonnes métriques (1,576 tonnes US). Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,00 kg (2,2 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 1,430 tonnes métriques (1,576 tonnes US).
Recyclabilité 98% 98%

Flèche droite 352 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

FLÈCHES ET BRAS

  • Flèche droite de 7,8 m (25'6")

CABINE

  • Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 254 mm (10")
  • Siège chauffant à suspension pneumatique réglable

TECHNOLOGIE CAT

  • VisionLink®
  • Mise à jour à distance
  • Dépistage des pannes à distance
  • Cat Grade 2D
  • Aide au levage
  • Cat Payload

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Batteries sans entretien 1000 CCA (x4)
  • Coupe-batterie électrique centralisé
  • Éclairage du châssis extérieur et de la flèche à diodes
  • Projecteurs d'éclairage environnant premium

MOTEUR

  • Alternateur 115A
  • Ventilateur hydraulique à sens de marche inversé
  • Trois modes sélectionnables : Puissance, Smart, Eco
  • Commande automatique du régime moteur
  • Filtre primaire à deux éléments de 4 microns
  • Refroidissement en cas de température élevée jusqu'à 52 °C (126 °F)
  • Capacité de démarrage à froid à -18 °C (0 °F)
  • Filtre à air à deux éléments avec préfiltre intégré
  • Désactivation à distance

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Circuit de régénération du bras et de la flèche
  • Circuit auxiliaire moyenne pression
  • Circuit d'attache rapide pour attache à accouplement par axe Cat (Amérique du Nord seulement)
  • Circuit combiné auxiliaire bidirectionnel
  • Circuit d'attache rapide pour attache CW spécifique (Europe seulement)
  • Soupape de commande principale électronique
  • Auto Dig Boost
  • Préchauffage automatique de l'huile hydraulique
  • Levage pour charges lourdes automatique
  • Frein de stationnement de tourelle automatique
  • Filtre de retour hydraulique hautes performances
  • Deux vitesses de translation
  • Compatible avec de l'huile hydraulique bio

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Barrière électronique 2D
  • Arrêt automatique du marteau
  • Récepteur Bluetooth
  • Système de sécurité à clé unique Caterpillar
  • Coffre de rangement/boîte à outils extérieurs verrouillables
  • Blocages de porte, de réservoir hydraulique et de carburant verrouillables
  • Compartiment de vidange de carburant verrouillable
  • Sectionneur verrouillable
  • Plate-forme d'entretien avec tôle antidérapante et boulons à tête noyée
  • Main courante et poignée côté droit
  • Protections du conducteur (OPG)
  • Klaxon d'avertissement / de signalisation
  • Contacteur d'arrêt moteur secondaire au niveau du sol
  • Caméras de vision arrière et côté droit
  • Fonction clapet antiretour d'abaissement de flèche
  • Clapet antiretour d'abaissement de bras

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Système intégré de gestion de l'état du véhicule
  • Prééquipement entretien QuickEvac™
  • Emplacement groupé pour les filtres à huile moteur et à carburant
  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S∙O∙S℠)

Flèche droite 352 Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

FLÈCHES ET BRAS

  • Bras normal de 3,35 m (11 ft 0 in)
  • Bras normal de 3,9 m (12 ft 10 in)
  • Timonerie de godet de la gamme TB

MOTEUR

  • Capacité de démarrage à froid de -32 °C (-25 °F)
  • Capteur d'huile moteur

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Alarme d'orientation
  • Visibilité à 360°

TECHNOLOGIE CAT

  • VisionLink Productivity
  • Cat Advanced Payload

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Train de roulement à voie fixe (Amérique du Nord seulement)
  • Contrepoids amovible de 11,35 tm (25 020 lb)
  • Contrepoids de 12,0 tm (26 460 lb)
  • Patins de chaîne à triple arête de 600 mm (24")
  • Patins de chaîne à triple arête de 750mm (30")
  • Patins de chaîne à triple arête de 900 mm (35")

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat Lift Assist pour pelles hydrauliques

    Cat Lift Assist est une fonction de sécurité pour pelles hydrauliques qui calcule rapidement la charge réelle soulevée et la compare à la charge nominale que la machine est capable d'atteindre. Grâce à des avertissements visuels et sonores, vous saurez si la charge de la pelle hydraulique respecte ses limites de plage de travail sécurisée ou si vous devez intervenir pour éviter qu'elle ne bascule.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat Lift Assist est une fonction de sécurité pour pelles hydrauliques qui calcule rapidement la charge réelle soulevée et la compare à la charge nominale que la machine est capable d'atteindre. Grâce à des avertissements visuels et sonores, vous saurez si la charge de la pelle hydraulique respecte ses limites de plage de travail sécurisée ou si vous devez intervenir pour éviter qu'elle ne bascule.

Découvrir la technologie
  • Cat Payload pour pelles hydrauliques

    La nouvelle génération de pelles hydrauliques effectue tous les types de tâche : chargement, mise en tas, manutention, et bien plus. Les technologies Cat® Payload permettent un pesage en cours de route pour aider les conducteurs à atteindre un poids précis, à tout moment, et à éviter les surcharges, les sous-charges ou les charges erronées.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

La nouvelle génération de pelles hydrauliques effectue tous les types de tâche : chargement, mise en tas, manutention, et bien plus. Les technologies Cat® Payload permettent un pesage en cours de route pour aider les conducteurs à atteindre un poids précis, à tout moment, et à éviter les surcharges, les sous-charges ou les charges erronées.

Découvrir la technologie
  • Dépistage des pannes à distance Cat

    Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

  • Mise à jour à distance Cat

    La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

  • Système de suivi des équipements PL161 Cat

    Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

Découvrir la technologie

Découvrez comment Flèche droite 352 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Pelle hydraulique à flèche droite 352

Pelle hydraulique à flèche droite 352

Pelle hydraulique à flèche droite 352

Pelle hydraulique à flèche droite 352
Pelle hydraulique à flèche droite 352
Pelle hydraulique à flèche droite 352