Performances
Temps de cycle – ouvert | 793 s 31 s |
Force d'écrasement – couteau primaire | 235 Sh Ton 9 kN |
Force d'écrasement – pointe de couteau | 454 Sh Ton 18 kN |
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Spécifications clés
Les cisailles universelles Cat® sont compatibles avec plusieurs mâchoires interchangeables pour une large gamme de tâches de démolition. Les temps de cycle plus courts vous aident à mener à bien votre travail plus rapidement. La puissance supérieure de ces outils vous aide à prendre en charge de plus gros travaux. Grâce au changement de mâchoire rapide, vous avez toujours sous la main l'outil adapté à votre tâche et vous n'êtes jamais ralenti. Tous ces avantages sont basés sur une plate-forme robuste et facile à entretenir.
Temps de cycle – ouvert | 793 s 31 s |
Force d'écrasement – couteau primaire | 235 Sh Ton 9 kN |
Force d'écrasement – pointe de couteau | 454 Sh Ton 18 kN |
Circuit de mâchoire – maxi Pression d'huile | 680 psi 27 bar |
Circuit de mâchoire – maxi Débit d'huile | 40 US gal/min 10.6 l/min |
Circuit de rotation – maxi Pression d'huile | 642 psi 25 bar |
Circuit de rotation – maxi Débit d'huile | 526 US gal/min 21 l/min |
Largeur de mâchoire – fixe | 225 in 59 mm |
Longueur | 1.8 in 1.2 mm |
Hauteur | 1.8 in 1.2 mm |
Poids – enveloppe, mâchoire et support | 2735 lb 6017 kg |
Poids minimum recommandé de la pelle hydraulique | 24 tonnes US 24 tonnes US |
Poids maximum recommandé de la pelle hydraulique | 35 tonnes US 35 tonnes US |
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
MP324 avec mâchoire universelle
Photos
Photos
Photos
Photos
Photos
Mâchoire universelle
Cisailles universelles Cat
SpeedBooster
Changement de mâchoires
Polyvalence
Productivité
Fiabilité
Carter
Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.
Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.
Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.