Minipelle hydraulique 305 CR

Minipelles 305 CR

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nette
45 HP
33.6 kW
Poids en ordre de marche
12688 lb
5754 kg
Profondeur d'excavation
144.5 in
3670 mm

Vue d'ensemble

Minipelles hydrauliques inspirées par nos clients

La minipelle hydraulique 305 CR Cat® de taille compacte fournit une puissance et des performances maximales pour vous permettre de travailler dans une large gamme d'applications.

Avantages

4 Caractéristiques inégalées sur le marché

Exclusivités Cat dans une minipelle hydraulique

Jusqu'à 10% de réduction du coût total de propriété

avec des intervalles d'entretien rallongés, des coûts de réparation inférieurs et un accès aisé pour l'entretien

Jusqu'à 20% de performances en plus

en termes de levage, d'excavation et capacité multifonction

Spécifications produit pour 305 CR

Puissance nette 45 HP 33.6 kW
Modèle de moteur C1.7 avec turbocompresseur C1.7 avec turbocompresseur
Cylindrée 101 in³ 1.662 l
Puissance brute - 2 400 tr/min - SAE J1995:2014 48.4 HP 36.1 kW
Course 3.9 in 100 mm
Alésage 3.3 in 84 mm
Puissance nette – 2 400tr/min - ISO 9249, 80/1269/CEE 45 HP 33.6 kW
Nota La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur tourne au régime nominal et à la puissance nominale avec la configuration d'usine suivante : ventilateur, circuit d'admission d'air, circuit d'échappement et alternateur avec une charge d'alternateur minimale. La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur tourne au régime nominal et à la puissance nominale avec la configuration d'usine suivante : ventilateur, circuit d'admission d'air, circuit d'échappement et alternateur avec une charge d'alternateur minimale.
Émissions Conforme aux normes sur les émissions UE Stage V. Conforme aux normes sur les émissions UE Stage V.
Poids en ordre de marche 12688 lb 5754 kg
Nota (2) **Le poids maximum inclut les chaînes en acier avec patins, le conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras long, une lame, le contrepoids supplémentaire et aucun godet. **Le poids maximum inclut les chaînes en acier avec patins, le conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras long, une lame, le contrepoids supplémentaire et aucun godet.
Poids minimal en ordre de marche avec cabine* 11257 lb 5105 kg
Nota (1) *Le poids minimal inclut les chaînes en caoutchouc, le conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras standard, une lame, aucun godet et aucun contrepoids supplémentaire. *Le poids minimal inclut les chaînes en caoutchouc, le conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras standard, une lame, aucun godet et aucun contrepoids supplémentaire.
Poids en ordre de marche minimal avec toit* 11038 lb 5006 kg
Poids en ordre de marche maximal avec toit** 12491 lb 5665 kg
Poids maximal en ordre de marche avec cabine** 12710 lb 5764 kg
Profondeur d'excavation 144.5 in 3670 mm
Portée maximale 235.8 in 5990 mm
Hauteur d'expédition hors tout 100.4 in 2550 mm
Paroi verticale 100.8 in 2560 mm
Largeur de voie 78 in 1980 mm
Longueur d'expédition hors tout* 210.2 in 5340 mm
Hauteur de vidage maximale 151.4 in 3845 mm
Encombrement arrière avec contrepoids 47.2 in 1200 mm
Orientation de la flèche - À droite 34.1 ° 865 mm
Orientation de la flèche - À gauche 615 mm 24.2 °
Encombrement arrière sans contrepoids 43.1 in 1095 mm
Largeur de la bande de roulement/des patins 15.7 in 400 mm
Portée maximale - Niveau du sol 229.7 in 5835 mm
Longueur du bras 63 in 1601 mm
Roulement de tourelle - Hauteur 24.4 in 619 mm
Longueur du train de roulement hors tout 101.6 in 2580 mm
Portée de la flèche 101.6 in 2580 mm
Profondeur maximale de la lame 25.6 in 650 mm
Hauteur maximale de la lame 15.7 in 400 mm
Hauteur d'excavation maximale 210.8 in 5355 mm
Hauteur de la flèche - Position d'expédition 74.6 in 1895 mm
Nota *La longueur d'expédition hors tout dépend de la position de la lame au cours de l'expédition. *La longueur d'expédition hors tout dépend de la position de la lame au cours de l'expédition.
Garde au sol 13.2 in 335 mm
Réservoir hydraulique 16 gal (US) 60 l
Huile moteur 1.6 gal (US) 6 l
Circuit hydraulique 20 gal (US) 75 l
Réservoir de carburant 17 gal (US) 63 l
Circuit de refroidissement 2.9 gal (US) 11 l
Orientation de la flèche - À gauche 72 degrés 72 degrés
Vitesse d'orientation de la machine 9 tr/min 9 tr/min
Orientation de la flèche - À droite 50° 50°
Force d'excavation- Godet 11061 lbf 49.2 kN
Circuit auxiliaire - Secondaire - Pression 3843 psi 265 bar
Pression en ordre de marche - Équipement 3843 psi 265 bar
Circuit auxiliaire - Secondaire - Débit 7 US gal/min 28 l/min
Pression en ordre de marche - Translation 3843 psi 265 bar
Type Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable
Force d'excavation - Bras - Standard 6362 lbf 28.3 kN
Circuit auxiliaire - Principal - Pression 3843 psi 265 bar
Nota Le débit et la pression ne sont pas combinables. En charge, tandis que le débit augmente, la pression diminue. Le débit et la pression ne sont pas combinables. En charge, tandis que le débit augmente, la pression diminue.
Débit de la pompe à 2 400 tr/min 35 US gal/min 133 l/min
Circuit auxiliaire - Principal - Débit 21 US gal/min 80 l/min
Pression en ordre de marche - Orientation 2901 psi 200 bar
Force d'excavation - Bras - Long 5665 lbf 25.2 kN
Encombrement arrière sans contrepoids 43.1 in 1095 mm
Orientation de la flèche - À gauche 24.2 ° 615 mm
Orientation de la flèche - À droite 34.1 ° 865 mm
Hauteur d'excavation maximale 205.3 in 5215 mm
Paroi verticale 91.9 in 2335 mm
Hauteur maximale de la lame 15.7 in 400 mm
Roulement de tourelle - Hauteur 24.4 in 619 mm
Hauteur de la flèche - Position d'expédition 71.7 in 1820 mm
Longueur d'expédition hors tout* 208.9 in 5305 mm
Hauteur d'expédition hors tout 100.4 in 2550 mm
Profondeur d'excavation 134.6 in 3420 mm
Portée maximale - Niveau du sol 220.1 in 5590 mm
Hauteur de vidage maximale 145.7 in 3700 mm
Portée maximale 226.6 in 5755 mm
Portée de la flèche 101.2 in 2570 mm
Profondeur maximale de la lame 25.6 in 650 mm
Nota *La longueur d'expédition hors tout dépend de la position de la lame au cours de l'expédition. *La longueur d'expédition hors tout dépend de la position de la lame au cours de l'expédition.
Longueur du train de roulement hors tout 101.6 in 2580 mm
Largeur de la bande de roulement/des patins 15.7 in 400 mm
Longueur du bras 53.2 in 1351 mm
Encombrement arrière avec contrepoids 47.2 in 1200 mm
Garde au sol 13.2 in 335 mm
Force de traction maximale - Vitesse élevée 5553 lbf 24.7 kN
Vitesse de translation – Élevée 3.1 mile/h 5 km/h
Vitesse de translation – Faible 1.7 mile/h 2.8 km/h
Pression au sol - Poids maximal 4.7 psi 32.2 kPa
Performances en côte - Maximales 30° 30°
Pression au sol - Poids minimal 4 psi 27.3 kPa
Force de traction maximale - Vitesse réduite 11353 lbf 50.5 kN
Contrepoids 534 lb 242 kg
Lame orientable 203 lb 92 kg
Bras long 75 lb 34 kg
Chaînes en acier avec patins 827 lb 375 kg
Lame orientable - Droite 25 degrés 25 degrés
Largeur de la lame orientable 78 in 1980 mm
Hauteur de la lame orientable 15.7 in 400 mm
Largeur de la lame droite 78 in 1980 mm
Hauteur de la lame droite 15.4 in 390 mm
Lame orientable - Gauche 25 degrés 25 degrés
Cadre de protection en cas de retournement (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Protection supérieure ISO 10262:1998 niveau I ISO 10262:1998 niveau I
Cadre de protection en cas de basculement (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Pression acoustique (ISO 6396:2008) 76 dB(A) 76 dB(A)
Pression acoustique moyenne (ISO 6395:2008) 97 dB(A) 97 dB(A)
Nota Directive de l'Union européenne « 2000/14/CE » Directive de l'Union européenne « 2000/14/CE »

305 CR Équipement standard

MOTEUR

  • Moteur turbo C1.7 Cat® (EU Stage V)
  • Ralenti automatique du moteur
  • Arrêt automatique du moteur
  • Translation automatique à deux vitesses
  • Séparateur eau/carburant
  • Puissance à la demande (non disponible dans toutes les régions)
  • Pompe à pistons à cylindrée variable
  • Circuit hydraulique à répartition de débit/détection de charge

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Pompe électronique intelligente
  • Accumulateur
  • Frein de tourelle automatique
  • Canalisations hydrauliques auxiliaires
  • Débit auxiliaire uni/bidirectionnel
  • Débit auxiliaire continu
  • Raccords à débranchement rapide des canalisations auxiliaires

POSTE DE CONDUITE

  • Toit ou cabine (toit non disponible dans certaines régions)
  • Protection supérieure ISO 10262:1998 Niveau I
  • ROPS – ISO 12117-2:2008
  • TOPS – ISO 12117:1997
  • Mode de direction de bras
  • Régulateur de vitesse de translation
  • Commutateur de grille de commande (en option dans certaines régions)
  • Repose-poignets réglables
  • Tapis de sol lavable
  • Manettes et pédales de translation
  • Sécurité de la machine
  • Sécurité machine – Clé standard avec code de passe
  • Siège tissu à suspension (cabine uniquement)
  • Siège vinyle à suspension (toit uniquement)
  • Verrouillage hydraulique – Toutes les commandes
  • Ceinture de sécurité à enrouleur haute visibilité (75 mm/3 in)
  • Crochet à vêtements
  • Porte-gobelet
  • Vide-poche
  • Toit plein-ciel
  • Bossages de montage pour partie avant
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation
  • Plafonnier (cabine uniquement)
  • Feu de flèche, halogène (non disponible dans toutes les régions)
  • Compartiment pour téléphone portable
  • Moniteur LCD couleur Nouvelle génération (IP66)
    – Jauges de niveau de carburant et de température de liquide de refroidissement
    – Surveillance de la machine et de l'entretien
    – Réglages des performances et de la machine
    – Code de sécurité numérique
    – Plusieurs langues
    – Compteur d'entretien avec contacteur d'activation
    – Molette (cabine uniquement)

TRAIN DE ROULEMENT

  • Courroie en caoutchouc (400 mm/15,7 in)
  • Lame droite du tracteur
  • Lame de refoulement avec position libre
  • Arrimages sur châssis porteur

FLÈCHE, BRAS ET TRINGLERIES

  • Flèche monobloc (2 716 mm/106,9 in)
  • Bras standard (1 351 mm/53,2 in)
  • Option de pelle butte - À claveter
  • Prééquipement pour pince
  • Œilleton de levage certifié

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Batterie 12 volts
  • Logiciel (machine et moniteur)
  • Batterie sans entretien
  • Coupe-batterie
  • Prise d'alimentation 12 volts
  • Avertisseur de translation (en option dans certaines régions)

305 CR Options

POSTE DE CONDUITE

  • Cabine avec climatisation
  • Cabine avec chauffage
  • Sans pédale de translation et levier manuel (en option dans certaines régions)
  • Sécurité machine – Bouton-poussoir avec porte-clés/code de passe
  • Feux avant à diode
  • Feux avant et arrière à diode
  • Projecteur monté sur flèche à diode
  • Rétroviseurs, côté gauche, droit et arrière
  • Caméra
  • Radio – Bluetooth®, auxiliaire, microphone, USB (chargement uniquement) (cabine uniquement)
  • Moniteur avancé, nouvelle génération
    – Écran tactile
    – Système de référence du chantier
    – Caméra haute définition possible (IP68 et IP69K)
    – Code de sécurité numérique

TRAIN DE ROULEMENT

  • Chaîne en acier (400 mm/15,7 in)
  • Chaîne en acier avec patins en caoutchouc
  • Lame orientable

FLÈCHE, BRAS ET TRINGLERIES

  • Long bras (1 601 mm/63,0 in)
  • Option de belle butte – Attache manuelle à double verrou
  • Possibilité de pelle butte – Attache hydraulique
  • Équipements comprenant attaches, pinces, godets, tarières et marteaux
  • 2e canalisation hydraulique auxiliaire
  • Canalisations de déviation de godet
  • Clapet antiretour d'abaissement de flèche
  • Clapet antiretour d'abaissement de bras
  • Canalisations à attache rapide hydraulique

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Product Link™ PL243 (réglementations applicables)
  • Product Link PLE643 (réglementations applicables)

BLINDAGES

  • Protection mi-hauteur en polycarbonate (toit uniquement)
  • Protection avant en polycarbonate (ISO 10262:1998 Niveau I et EN356 P5A)
  • Protection supérieure extra-robuste ISO 10262:1998 niveau II
  • Protections supérieures extra-robustes 10262:1998 niveau II (cabine uniquement)

AUTRE

  • Compatibilité huile bio
  • Vidange écologique
  • Réchauffeur de chemise d'eau
  • Contrepoids (242 kg/534 lb)

Découvrez comment 305 CR soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Minipelle hydraulique 305 CR

Minipelle hydraulique 305 CR

Minipelle hydraulique 305 CR

Minipelle hydraulique 305 CR

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue du côté droit

Vue de dessous

Minipelle hydraulique 305 CR
Minipelle hydraulique 305 CR
Minipelle hydraulique 305 CR
Minipelle hydraulique 305 CR
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue du côté droit
Vue de dessous

360 View
360 View

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie

Découvrez les offres disponibles pour  305 CR

Afficher davantage d'offres