302.7 CR

Minipelles 302.7 CR

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nette
23.6 HP
17.6 kW
Poids en ordre de marche
6725 lb
3050 kg
Profondeur d'excavation
106.7 in
2710 mm

Vue d'ensemble

Minipelles hydrauliques inspirées par nos clients

La Minipelle hydraulique 302.7 CR Cat® de taille compacte fournit une puissance et des performances maximales pour vous permettre de travailler dans une large gamme d'applications.

Avantages

4 Caractéristiques inégalées sur le marché

Exclusivités Cat dans une minipelle hydraulique

Jusqu'à 5% de réduction du coût total de propriété

grâce à davantage de pièces courantes, des coûts de réparation inférieurs et une cabine inclinable

Jusqu'à 10% de performances en plus

grâce aux réglages du conducteur programmables et à des temps de cycle plus rapides

Spécifications produit pour 302.7 CR

Puissance nette 23.6 HP 17.6 kW
Modèle de moteur C1.1 avec turbocompresseur C1.1 avec turbocompresseur
Puissance nette – 2 400tr/min - ISO 9249, 80/1269/CEE 23.6 HP 17.6 kW
Nota La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur tourne au régime nominal et à la puissance nominale avec la configuration d'usine suivante : ventilateur, circuit d'admission d'air, circuit d'échappement et alternateur avec une charge d'alternateur minimale. La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur tourne au régime nominal et à la puissance nominale avec la configuration d'usine suivante : ventilateur, circuit d'admission d'air, circuit d'échappement et alternateur avec une charge d'alternateur minimale.
Alésage 3 in 77 mm
Cylindrée 69 in³ 1.1 l
Émissions Conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne StageV sur les émissions. Conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne StageV sur les émissions.
Course 3.2 in 81 mm
Puissance brute - 2 400 tr/min - SAE J1995:2014 24.7 HP 18.4 kW
Poids en ordre de marche 6725 lb 3050 kg
Poids en ordre de marche minimal avec toit* 5645 lb 2560 kg
Poids en ordre de marche maximal avec toit** 6450 lb 2925 kg
Poids minimal en ordre de marche avec cabine* 5909 lb 2680 kg
UE: poids de la plaque CE avec toit*** 5942 lb 2695 kg
UE: poids de la plaque CE avec cabine*** 6174 lb 2800 kg
Nota (2) **Le poids maximal inclut les chaînes en acier, le poids du conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras long, une lame, un godet et un contrepoids supplémentaire. **Le poids maximal inclut les chaînes en acier, le poids du conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras long, une lame, un godet et un contrepoids supplémentaire.
Nota (1) *Le poids minimal inclut les chaînes en caoutchouc, le conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras standard, une lame, un godet, mais sans contrepoids supplémentaire. *Le poids minimal inclut les chaînes en caoutchouc, le conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras standard, une lame, un godet, mais sans contrepoids supplémentaire.
Poids maximal en ordre de marche avec cabine** 6725 lb 3050 kg
Nota (3) ***Le poids de la plaque CE est établi selon la configuration UE la plus courante. Ce dernier comprend le poids d'un conducteur de 75kg (165lb) et un réservoir de carburant plein, sans godet. ***Le poids de la plaque CE est établi selon la configuration UE la plus courante. Ce dernier comprend le poids d'un conducteur de 75kg (165lb) et un réservoir de carburant plein, sans godet.
Bras long 33 lb 15 kg
Chaînes en acier 221 lb 100 kg
Cabine 276 lb 125 kg
Contrepoids (supplémentaire) 551 lb 250 kg
Contrepoids (léger) 221 lb 100 kg
Pression au sol - Poids maximal 4.2 psi 29 kPa
Pression au sol - Poids minimal 3.5 psi 24.2 kPa
Vitesse de translation – Faible 1.6 mile/h 2.6 km/h
Performances en côte - Maximales 30° 30°
Force de traction maximale - Vitesse élevée 3507 lbf 15.6 kN
Vitesse de translation – Élevée 2.8 mile/h 4.5 km/h
Force de traction maximale - Vitesse réduite 6025 lbf 26.8 kN
Circuit hydraulique 9.2 gal (US) 35 l
Réservoir hydraulique 4.8 gal (US) 18 l
Réservoir de carburant 11.9 gal (US) 45 l
Huile moteur 1.1 gal (US) 4 l
Circuit de refroidissement 1.1 gal (US) 4 l
Force d'excavation - Bras - Standard 3102 lbf 13.8 kN
Circuit auxiliaire - Principal - Pression 3553 psi 245 bar
Pression en ordre de marche - Orientation 2553 psi 176 bar
Circuit auxiliaire - Secondaire - Débit 7 US gal/min 25 l/min
Circuit auxiliaire - Principal - Débit 17 US gal/min 65 l/min
Circuit auxiliaire - Secondaire - Pression 3553 psi 245 bar
Pression en ordre de marche - Équipement 3553 psi 245 bar
Force d'excavation - Bras - Long 2765 lbf 12.3 kN
Force d'excavation- Godet 5238 lbf 23.3 kN
Pression en ordre de marche - Translation 3553 psi 245 bar
Débit de la pompe à 2 400 tr/min 26 US gal/min 100 l/min
Type Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable
Nota Le débit et la pression ne sont pas combinables. En charge, tandis que le débit augmente, la pression diminue. Le débit et la pression ne sont pas combinables. En charge, tandis que le débit augmente, la pression diminue.
Vitesse d'orientation de la machine 9 tr/min 9 tr/min
Orientation de la flèche - À gauche 75 degrés 75 degrés
Orientation de la flèche - À droite 50° 50°
Hauteur 12.6 in 320 mm
Largeur 61.8 in 1570 mm
Protection supérieure ISO 10262:1998 (niveau I) ISO 10262:1998 (niveau I)
Cadre de protection en cas de basculement (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Cadre de protection en cas de retournement (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Pression acoustique (ISO 6396:2008) 78 dB(A) 78 dB(A)
Pression acoustique moyenne (ISO 6395:2008) 94 dB(A) 94 dB(A)
Nota Directive de l'Union européenne « 2000/14/CE » Directive de l'Union européenne « 2000/14/CE »
Longueur d'expédition hors tout* 166.9 in 4240 mm
Portée de la flèche 67.3 in 1710 mm
Hauteur d'expédition hors tout 97.6 in 2480 mm
Roulement de tourelle - Hauteur 22 in 560 mm
Longueur du bras 41.7 in 1060 mm
Portée maximale 183.5 in 4660 mm
Hauteur de vidage maximale 116.1 in 2950 mm
Hauteur d'excavation maximale 168.1 in 4270 mm
Encombrement arrière sans contrepoids 30.5 in 775 mm
Encombrement arrière avec contrepoids supplémentaire 35 in 890 mm
Orientation de la flèche - À droite 32.7 in 830 mm
Longueur du train de roulement hors tout 79.1 in 2010 mm
Paroi verticale 73.6 in 1870 mm
Nota *La longueur d'expédition hors tout dépend de la position de la lame au cours de l'expédition. *La longueur d'expédition hors tout dépend de la position de la lame au cours de l'expédition.
Portée maximale - Niveau du sol 177.6 in 4510 mm
Profondeur d'excavation 98.8 in 2510 mm
Largeur de la bande de roulement/des patins 11.8 in 300 mm
Hauteur maximale de la lame 15.6 in 395 mm
Profondeur maximale de la lame 20.3 in 515 mm
Orientation de la flèche - À gauche 23.8 in 605 mm
Garde au sol 12.2 in 310 mm
Hauteur de la flèche - Position d'expédition 61.4 in 1560 mm
Encombrement arrière - avec contrepoids léger 33.3 in 845 mm
Profondeur d'excavation 106.7 in 2710 mm
Hauteur de la flèche - Position d'expédition 65 in 1650 mm
Orientation de la flèche - À droite 32.7 in 830 mm
Portée maximale - Niveau du sol 185.4 in 4710 mm
Hauteur maximale de la lame 15.6 in 395 mm
Portée maximale 190.9 in 4850 mm
Orientation de la flèche - À gauche 23.8 in 605 mm
Profondeur maximale de la lame 20.3 in 515 mm
Hauteur d'expédition hors tout 97.6 in 2480 mm
Hauteur d'excavation maximale 172.8 in 4390 mm
Longueur du bras 49.6 in 1260 mm
Encombrement arrière sans contrepoids 30.5 in 775 mm
Portée de la flèche 68.1 in 1730 mm
Hauteur de vidage maximale 120.9 in 3070 mm
Roulement de tourelle - Hauteur 22 in 560 mm
Paroi verticale 80.7 in 2050 mm
Longueur du train de roulement hors tout 79.1 in 2010 mm
Garde au sol 12.2 in 310 mm
Largeur de la bande de roulement/des patins 11.8 in 300 mm
Longueur d'expédition hors tout* 168.5 in 4280 mm
Nota *La longueur d'expédition hors tout dépend de la position de la lame au cours de l'expédition. *La longueur d'expédition hors tout dépend de la position de la lame au cours de l'expédition.
Encombrement arrière - avec contrepoids supplémentaire 35 in 890 mm
Largeur de voie 61.8 in 1570 mm
Encombrement arrière - avec contrepoids léger 33.3 in 845 mm

302.7 CR Équipement standard

MOTEUR

  • Moteur C1.1 Cat® avec turbocompresseur (conforme aux normes Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis/UE Stage V)
  • Ralenti automatique du moteur
  • Arrêt automatique du moteur
  • Translation automatique à deux vitesses
  • Séparateur eau/carburant
  • Puissance à la demande (non disponible dans toutes les régions)
  • Pompe à pistons à cylindrée variable
  • Circuit hydraulique à répartition de débit/détection de charge

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Pompe électronique intelligente
  • Accumulateur
  • Frein de tourelle automatique
  • Canalisations hydrauliques auxiliaires
  • Débit auxiliaire uni/bidirectionnel
  • Débit auxiliaire continu
  • Raccords à débranchement rapide des canalisations auxiliaires

POSTE DE CONDUITE

  • Toit relevable et cabine relevable
  • Protection supérieure ISO 10262:1998 Niveau I
  • ROPS – ISO 12117-2:2008
  • TOPS – ISO 12117:1997
  • Mode de direction de bras
  • Régulateur de vitesse de translation
  • Commutateur de grille de commande (en option dans certaines régions)
  • Repose-poignets réglables
  • Tapis de sol lavable
  • Manettes et pédales de translation
  • Sécurité de la machine
  • Clé normale avec code de passe
  • Siège tissu à suspension (cabine uniquement)
  • Siège vinyle à suspension (toit uniquement)
  • Verrouillage hydraulique – Toutes les commandes
  • Ceinture de sécurité à enrouleur haute visibilité (75 mm/3 in)
  • Crochet à vêtements
  • Porte-gobelet
  • Vide-poche
  • Toit plein-ciel
  • Bossages de montage pour partie avant
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation
  • Plafonnier (cabine uniquement)
  • Feu de flèche, halogène (non disponible dans toutes les régions)
  • Compartiment pour téléphone portable
  • Moniteur LCD couleur Nouvelle génération (IP66)
    – Jauges de niveau de carburant et de température de liquide de refroidissement
    – Surveillance de la machine et de l'entretien
    – Réglages des performances et de la machine
    – Code de sécurité numérique
    – Plusieurs langues
    – Compteur d'entretien avec contacteur d'activation
    – Molette (cabine uniquement)

TRAIN DE ROULEMENT

  • Courroie en caoutchouc (300 mm/11,8 in de large)
  • Lame de refoulement
  • Lame de refoulement avec position libre
  • Arrimages sur châssis porteur

FLÈCHE, BRAS ET TRINGLERIES

  • Flèche monobloc (2 085 mm/82,1 in)
  • Bras standard (1 060 mm/41,7 in)
  • Utilisable en fonction pelle butte
  • Option de pelle butte - À claveter
  • Prééquipement pour pince (non disponible dans toutes les régions)
  • Œilleton de levage certifié (en option dans certaines régions)

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Batterie 12 volts
  • Logiciel (machine et moniteur)
  • Batterie sans entretien
  • Coupe-batterie
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation
  • Prise d'alimentation 12 volts

302.7 CR Options

POSTE DE CONDUITE

  • Cabine avec climatisation
  • Cabine avec chauffage
  • Sans pédale de translation et levier manuel (en option dans certaines régions)
  • Pousser pour démarrer avec porte-clé/code de passe
  • Siège vinyle sans suspension (toit uniquement) (non disponible dans toutes les régions)
  • Feux avant à diode
  • Feux avant et arrière à diode
  • Projecteur monté sur flèche à diode
  • Rétroviseurs gauche et droit
  • Radio – Bluetooth®, auxiliaire, microphone, USB (chargement uniquement) (cabine uniquement)
  • Moniteur avancé, nouvelle génération
    – Écran tactile
    – Système de référence du chantier
    – Caméra haute définition possible (IP68 et IP69K)
    – Code de sécurité numérique

TRAIN DE ROULEMENT

  • Chaîne en acier (300 mm/11,8 in de large)

FLÈCHE, BRAS ET TRINGLERIES

  • Bras long (1 260 mm/49,6 in)
  • Option de belle butte – Attache manuelle à double verrou
  • Équipements comprenant attaches, pinces, godets, tarières et marteaux
  • 2e canalisation hydraulique auxiliaire
  • Canalisations de déviation de godet
  • Clapet antiretour d'abaissement de flèche
  • Clapet antiretour d'abaissement de bras
  • Canalisations de l'attache rapide hydraulique (non disponible dans toutes les régions)

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Product Link PL243 (réglementations applicables)
  • Product Link PLE643 (réglementations applicables)
  • Avertisseur de translation (de série dans certaines régions)

BLINDAGES

  • Protection mi-hauteur en polycarbonate (toit uniquement)
  • Protection avant en polycarbonate (ISO 10262 1998 Niveau I et EN356 P5A)

AUTRE

  • Compatibilité huile bio
  • Vidange écologique
  • Réchauffeur de chemise d'eau
  • Contrepoids léger (100 kg/221 lb)
  • Contrepoids supplémentaire (250 kg/551 lb)

Découvrez comment 302.7 CR soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Minipelle hydraulique 302.7 CR

Minipelle hydraulique 302.7 CR

Minipelle hydraulique 302.7 CR

Minipelle hydraulique 302.7 CR

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue du côté droit

Minipelle hydraulique 302.7 CR

Minipelle hydraulique 302.7 CR
Minipelle hydraulique 302.7 CR
Minipelle hydraulique 302.7 CR
Minipelle hydraulique 302.7 CR
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue du côté droit
Minipelle hydraulique 302.7 CR

360 View
360 View

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie