MP365 avec mâchoire de broyage

Cisaille universelle à mâchoires de broyage Mâchoire de broyage MP365

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Temps de cycle – ouvert
2.1 s
2.1 s
Poids minimum recommandé de la pelle hydraulique
65 tonnes
65 tonnes
Temps de cycle : fermé
1.6 s
1.6 s

Vue d'ensemble

Les cisailles universelles Cat® sont compatibles avec plusieurs mâchoires interchangeables pour une large gamme de tâches de démolition. Les temps de cycle plus courts vous aident à mener à bien votre travail plus rapidement. La puissance supérieure de ces outils vous aide à prendre en charge de plus gros travaux. Grâce au changement de mâchoire rapide, vous avez toujours sous la main l'outil adapté à votre tâche et vous n'êtes jamais ralenti. Tous ces avantages sont basés sur une plate-forme robuste et facile à entretenir.

Spécifications produit pour Mâchoire de broyage MP365

Temps de cycle – ouvert 2.1 s 2.1 s
Temps de cycle : fermé 1.6 s 1.6 s
Force d'écrasement – couteau primaire 557 Sh Ton 7193 kN
Force d'écrasement – pointe de couteau 411 Sh Ton 3655 kN
Force d'écrasement – pointe de dent 222 Sh Ton 1977 kN
Circuit de mâchoire – maxi Pression d'huile 5076 psi 350 bar
Circuit de mâchoire – maxi Débit d'huile 119 US gal/min 450 l/min
Circuit de rotation – maxi Pression d'huile 2321 psi 160 bar
Circuit de rotation – maxi Débit d'huile 13 US gal/min 50 l/min
Profondeur des mâchoires 43 in 1089 mm
Longueur de couteau 9 in 225 mm
Ouverture de mâchoire – maxi 50 in 1260 mm
Largeur de mâchoire – fixe 26 in 659 mm
Largeur de mâchoire – mobile 17 in 427 mm
Longueur 113 in 2869 mm
Largeur 43 in 1100 mm
Hauteur 98 in 2491 mm
Poids – enveloppe, mâchoire et support 13547 lb 6145 kg
Poids : mâchoire seulement 7456 lb 3382 kg
Poids minimum recommandé de la pelle hydraulique 65 tonnes 65 tonnes
Poids maximum recommandé de la pelle hydraulique 90 tonnes US 90 tonnes US

Découvrez comment Mâchoire de broyage MP365 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

MP365 avec mâchoire de broyage

Photos

Photos

Photos

Photos

Photos

Photos

Photos

MP365 avec mâchoire de broyage
Photos
Photos
Photos
Photos
Photos
Photos
Photos

Mâchoire de broyage

L'ADN des cisailles universelles Cat®

SpeedBooster

Changement de mâchoires

Polyvalente

Productif

Fiabilité

Carter

Mâchoire de broyage
L'ADN des cisailles universelles Cat®
SpeedBooster
Changement de mâchoires
Polyvalente
Productif
Fiabilité
Carter