Spécifications
Nota | Les spécifications de la 309 CR sont établies pour une machine configurée avec un train de roulement long (L). Les spécifications de la 309 CR sont établies pour une machine configurée avec un train de roulement long (L). |
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Spécifications clés
La Minipelle hydraulique 309 CR Cat® fournit une puissance et des performances maximales dans un format ultra compact pour vous permettre de travailler dans une large gamme d'applications. La 309 CR est également équipée d'un circuit hydraulique à grand débit pour prendre en charge les équipements les plus énergivores, tels que les débroussailleuses-déchiqueteuses et des débroussailleuses.
Exclusivités Cat dans une minipelle hydraulique
grâce à un meilleur rendement énergétique et des intervalles d'entretien plus espacés
grâce aux réglages personnalisables par le conducteur et aux améliorations apportées au levage, à l'orientation, à la translation et à l'affichage multifonction
Nota | Les spécifications de la 309 CR sont établies pour une machine configurée avec un train de roulement long (L). Les spécifications de la 309 CR sont établies pour une machine configurée avec un train de roulement long (L). |
Poids en ordre de marche | 21091 lb 9565 kg |
Poids maximal en ordre de marche avec cabine** | 21091 lb 9565 kg |
Nota (1) | *Le poids maximal inclut les chaînes en acier, le conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras standard, une lame, mais pas le godet ni les contrepoids. *Le poids maximal inclut les chaînes en acier, le conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras standard, une lame, mais pas le godet ni les contrepoids. |
Nota (2) | **Le poids maximum inclut les chaînes en acier avec patins en caoutchouc, le contrepoids, le conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras long, une lame, mais pas le godet. **Le poids maximum inclut les chaînes en acier avec patins en caoutchouc, le contrepoids, le conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras long, une lame, mais pas le godet. |
Poids minimal en ordre de marche avec cabine* | 19735 lb 8950 kg |
Modèle de moteur | C3.3B Cat C3.3B Cat |
Cylindrée | 203 in³ 3.33 l |
Alésage | 3.7 in 94 mm |
Course | 4.7 in 120 mm |
Puissance brute - SAE J1995 | 74.3 HP 55.4 kW |
Puissance nette nominale - 2 200 tr/min - Norme américaine EPA Tier 4 Final/UE Stage V - ISO 9249/CEE 80/1269 | 69.5 HP 51.8 kW |
Profondeur d'excavation | 182.8 in 4642 mm |
Hauteur de vidage maximale | 199.7 in 5072 mm |
Portée de la flèche | 126.6 in 3215 mm |
Paroi verticale | 134 in 3404 mm |
Profondeur maximale de la lame | 26 in 671 mm |
Longueur du train de roulement hors tout | 126 in 3200 mm |
Largeur de chaîne hors tout | 97.2 in 2470 mm |
Hauteur de transport | 99 in 2514 mm |
Longueur du bras | 92.8 in 2358 mm |
Hauteur maximale de la lame | 16.1 in 408 mm |
Hauteur d'excavation maximale | 277.1 in 7039 mm |
Encombrement arrière avec contrepoids | 62.4 in 1585 mm |
Portée maximale | 300.7 in 7637 mm |
Hauteur de la cabine | 100 in 2541 mm |
Garde au sol | 14 in 356 mm |
Roulement de tourelle - Hauteur | 29.7 in 756 mm |
Largeur de la bande de roulement/des patins | 17.7 in 450 mm |
Orientation de la flèche - À gauche | 23.8 in 604 mm |
Orientation de la flèche - À droite | 36.8 in 935 mm |
Encombrement arrière sans contrepoids | 57.1 in 1450 mm |
Portée maximale - Niveau du sol | 293.7 in 7460 mm |
Nota | *Hauteur de flèche quand le bras est claveté en position de transport sans équipement. *Hauteur de flèche quand le bras est claveté en position de transport sans équipement. |
Nota (2) | ***Avec la lame positionnée à l'arrière de la machine. ***Avec la lame positionnée à l'arrière de la machine. |
Nota (1) | **Hauteur de flèche quand le bras est claveté en position de travail avec des équipements. Le bras standard n'offre qu'une seule position d'axe. **Hauteur de flèche quand le bras est claveté en position de travail avec des équipements. Le bras standard n'offre qu'une seule position d'axe. |
Hauteur - Flèche en position de transport - Sans outils* | 89 in 2260 mm |
Longueur d'expédition hors tout - avec contrepoids | 7052 mm (277,6 in)*** 7052 mm (277,6 in)*** |
Hauteur - Flèche en fonctionnement - Avec outils** | 120.1 in 3050 mm |
Longueur d'expédition hors tout - sans contrepoids | 7052 mm (277,6 in)*** 7052 mm (277,6 in)*** |
Chaînes en acier avec patins | 728 lb 330 kg |
Bras long | 146 lb 66 kg |
Contrepoids | 552 lb 250 kg |
Performances en côte - Maximales | 30° 30° |
Pression au sol - Poids minimal | 5 psi 34.7 kPa |
Pression au sol - Poids maximal | 5.4 psi 37.1 kPa |
Vitesse de translation – Élevée | 3.1 mile/h 4.9 km/h |
Vitesse de translation – Faible | 1.6 mile/h 2.6 km/h |
Force de traction maximale - Vitesse élevée | 6497 lb 28.9 kN |
Force de traction maximale - Vitesse réduite | 19064 lb 84.8 kN |
Huile moteur | 3 gal (US) 11.2 l |
Réservoir de carburant | 39 gal (US) 147 l |
Circuit hydraulique | 29 gal (US) 110 l |
Circuit de refroidissement | 2.6 gal (US) 10 l |
Réservoir hydraulique | 14 gal (US) 53 l |
Type | Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable |
Pression en ordre de marche - Orientation | 3626 psi 250 bar |
Force d'excavation - Bras - Standard | 9500 lb 42.3 kN |
Force d'excavation - Bras - Long | 8023 lb 35.7 kN |
Circuit auxiliaire - Secondaire - Pression | 4134 psi 285 bar |
Pression en ordre de marche - Translation | 4134 psi 285 bar |
Débit de la pompe à 2 400 tr/min | 62 US gal/min 233 l/min |
Force d'excavation- Godet | 13943 lb 62 kN |
Pression en ordre de marche - Équipement | 4134 psi 285 bar |
Nota | Le débit et la pression ne sont pas combinables. En charge, tandis que le débit augmente, la pression diminue. Le débit et la pression ne sont pas combinables. En charge, tandis que le débit augmente, la pression diminue. |
Circuit auxiliaire maximal - Secondaire - Débit au niveau de la pompe | 9 US gal/min 33 l/min |
Circuit auxiliaire maximal - Principal - Pression au niveau de la pompe | 4134 psi 285 bar |
Circuit auxiliaire maximal - Principal - Débit au niveau de la pompe | 35 US gal/min 131 l/min |
Circuit auxiliaire maximal - Secondaire - Pression au niveau de la pompe | 4134 psi 285 bar |
Circuit auxiliaire maximal - Grand débit - Pression au niveau de la pompe | 4134 lbf/in 285 bar |
Circuit auxiliaire maximal - Grand débit - Débit au niveau de la pompe | 37 US gal/min 140 l/min |
Vitesse d'orientation de la machine | 10.6 tr/min 10.6 tr/min |
Orientation de la flèche - À droite | 50° 50° |
Orientation de la flèche - À gauche | 60° 60° |
Hauteur | 17 in 431 mm |
Largeur - Large | 104 in 2640 mm |
Largeur - Standard | 97 in 2470 mm |
Cadre de protection en cas de retournement (ROPS) | ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008 |
Protection supérieure | ISO 10262:1998 (niveau I) ISO 10262:1998 (niveau I) |
Cadre de protection en cas de basculement (TOPS) | ISO 12117:1997 ISO 12117:1997 |
Pression acoustique moyenne (ISO 6395:2008) | 99 dB(A) 99 dB(A) |
Nota | Directive de l'Union européenne « 2000/14/CE » Directive de l'Union européenne « 2000/14/CE » |
Pression acoustique (ISO 6396:2008) | 72 dB(A) 72 dB(A) |
Orientation de la flèche - À droite | 36.8 in 935 mm |
Hauteur de vidage maximale | 187.4 in 4760 mm |
Encombrement arrière sans contrepoids | 57.1 in 1450 mm |
Portée maximale - Niveau du sol | 273.6 in 6949 mm |
Longueur du train de roulement hors tout | 126 in 3200 mm |
Hauteur de la cabine | 100 in 2541 mm |
Roulement de tourelle - Hauteur | 29.7 in 756 mm |
Hauteur d'excavation maximale | 265.2 in 6736 mm |
Largeur de la bande de roulement/des patins | 17.7 in 450 mm |
Largeur de chaîne hors tout | 97.2 in 2470 mm |
Garde au sol | 14 in 356 mm |
Portée maximale | 281.1 in 7141 mm |
Encombrement arrière avec contrepoids | 62.4 in 1585 mm |
Portée de la flèche | 120.4 in 3059 mm |
Paroi verticale | 117.8 in 2991 mm |
Profondeur d'excavation | 161.7 in 4108 mm |
Longueur du bras | 71.8 in 1820 mm |
Orientation de la flèche - À gauche | 23.8 in 604 mm |
Hauteur maximale de la lame | 16.1 in 408 mm |
Profondeur maximale de la lame | 26 in 671 mm |
Nota | *Hauteur de flèche quand le bras est claveté en position de transport sans équipement. *Hauteur de flèche quand le bras est claveté en position de transport sans équipement. |
Longueur d'expédition hors tout - sans contrepoids | 266.7 in 6774 mm |
Longueur d'expédition hors tout - avec contrepoids | 266.7 in 6774 mm |
Nota (2) | ***Avec la lame positionnée à l'arrière de la machine. ***Avec la lame positionnée à l'arrière de la machine. |
Nota (1) | **Hauteur de flèche quand le bras est claveté en position de travail avec des équipements. Le bras standard n'offre qu'une seule position d'axe. **Hauteur de flèche quand le bras est claveté en position de travail avec des équipements. Le bras standard n'offre qu'une seule position d'axe. |
Hauteur - Flèche en position de transport - Sans outils* | 95.7 in 2430 mm |
Hauteur - Flèche en fonctionnement - Avec outils** | 104.7 in 2660 mm |
Climatisation | Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,0 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1,430 tonne métrique. Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,0 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1,430 tonne métrique. |
Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.
COMPARER TOUS LES MODÈLESDes brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Minipelle hydraulique 309 CR
Minipelle hydraulique 309 CR
Minipelle hydraulique 309 CR
Minipelle hydraulique 309 CR
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Minipelle hydraulique 309 CR
Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.
VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.
VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.