Minipelle hydraulique 304

Minipelles 304

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nette
45 HP
33.6 kW
Poids en ordre de marche
9867 lb
4475 kg
Profondeur d'excavation
138.2 in
3510 mm

Vue d'ensemble

Minipelles hydrauliques inspirées par nos clients

La Minipelle hydraulique 304 Cat® de taille compacte fournit une puissance et des performances maximales pour vous permettre de travailler dans une large gamme d'applications.

Avantages

4 Caractéristiques inégalées sur le marché

Exclusivités Cat dans une minipelle hydraulique

Jusqu'à 10% de réduction du coût total de propriété

avec des intervalles d'entretien rallongés, des coûts de réparation inférieurs et un accès aisé pour l'entretien

Jusqu'à 20% de performances en plus

en termes de levage, d'excavation et capacité multifonction

Spécifications produit pour 304

Puissance nette 45 HP 33.6 kW
Modèle de moteur C1.7 avec turbocompresseur C1.7 avec turbocompresseur
Puissance brute - 2 400 tr/min - SAE J1995:2014 48.4 HP 36.1 kW
Alésage 3.3 in 84 mm
Émissions Conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne StageV sur les émissions. Conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne StageV sur les émissions.
Course 3.9 in 100 mm
Cylindrée 101 in³ 1.662 l
Puissance nette – 2 400tr/min - ISO 9249, 80/1269/CEE 45 HP 33.6 kW
Nota La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur tourne au régime nominal et à la puissance nominale avec la configuration d'usine suivante : ventilateur, circuit d'admission d'air, circuit d'échappement et alternateur avec une charge d'alternateur minimale. La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur tourne au régime nominal et à la puissance nominale avec la configuration d'usine suivante : ventilateur, circuit d'admission d'air, circuit d'échappement et alternateur avec une charge d'alternateur minimale.
Poids en ordre de marche 9867 lb 4475 kg
Poids en ordre de marche minimal avec toit* 8655 lb 3925 kg
Poids en ordre de marche maximal avec toit** 9647 lb 4375 kg
Nota (2) **Le poids maximum inclut les chaînes en acier, le conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras long, une lame, le contrepoids supplémentaire et aucun godet. **Le poids maximum inclut les chaînes en acier, le conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras long, une lame, le contrepoids supplémentaire et aucun godet.
Nota (1) *Le poids minimal inclut les chaînes en caoutchouc, le conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras standard, une lame, aucun godet et aucun contrepoids supplémentaire. *Le poids minimal inclut les chaînes en caoutchouc, le conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras standard, une lame, aucun godet et aucun contrepoids supplémentaire.
Poids maximal en ordre de marche avec cabine** 9867 lb 4475 kg
Poids minimal en ordre de marche avec cabine* 8875 lb 4025 kg
Chaînes en acier 430 lb 195 kg
Contrepoids 496 lb 225 kg
Lame orientable 243 lb 110 kg
Bras long 66 lb 30 kg
Pression au sol - Poids minimal 4.2 psi 28.7 kPa
Force de traction maximale - Vitesse réduite 7329 lbf 32.6 kN
Vitesse de translation – Faible 2.2 mile/h 3.5 km/h
Pression au sol - Poids maximal 4.9 psi 33.8 kPa
Vitesse de translation – Élevée 3.2 mile/h 5.2 km/h
Force de traction maximale - Vitesse élevée 4271 lbf 19 kN
Performances en côte - Maximales 30° 30°
Circuit de refroidissement 2.9 gal (US) 11 l
Huile moteur 1.6 gal (US) 6 l
Circuit hydraulique 17 gal (US) 65 l
Réservoir de carburant 17 gal (US) 63 l
Réservoir hydraulique 14 gal (US) 52 l
Pression en ordre de marche - Translation 3553 psi 245 bar
Circuit auxiliaire - Secondaire - Pression 3553 psi 245 bar
Force d'excavation - Bras - Long 4316 lbf 19.2 kN
Circuit auxiliaire - Secondaire - Débit 7 US gal/min 28 l/min
Débit de la pompe à 2 400 tr/min 25 US gal/min 96 l/min
Pression en ordre de marche - Orientation 2611 psi 180 bar
Circuit auxiliaire - Principal - Débit 21 US gal/min 65 l/min
Circuit auxiliaire - Principal - Pression 3553 psi 245 bar
Nota Le débit et la pression ne sont pas combinables. En charge, tandis que le débit augmente, la pression diminue. Le débit et la pression ne sont pas combinables. En charge, tandis que le débit augmente, la pression diminue.
Type Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable
Force d'excavation - Bras - Standard 4721 lbf 21 kN
Force d'excavation- Godet 8588 lbf 38.2 kN
Pression en ordre de marche - Équipement 3553 psi 245 bar
Orientation de la flèche - À droite 50° 50°
Vitesse d'orientation de la machine 9 tr/min 9 tr/min
Orientation de la flèche - À gauche 78 degrés 78 degrés
Hauteur de la lame orientable 14.2 in 360 mm
Hauteur de la lame droite 14.2 in 360 mm
Largeur de la lame droite 66.9 in 1700 mm
Largeur de la lame orientable 66.9 in 1700 mm
Lame orientable - Droite 25 degrés 25 degrés
Lame orientable - Gauche 25 degrés 25 degrés
Cadre de protection en cas de retournement (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Protection supérieure ISO 10262:1998 (niveau I) ISO 10262:1998 (niveau I)
Cadre de protection en cas de basculement (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Pression acoustique moyenne (ISO 6395:2008) 97 dB(A) 97 dB(A)
Pression acoustique (ISO 6396:2008) 76 dB(A) 76 dB(A)
Nota Directive de l'Union européenne « 2000/14/CE » Directive de l'Union européenne « 2000/14/CE »
Portée maximale - Niveau du sol 204.7 in 5200 mm
Paroi verticale 94.3 in 2395 mm
Nota *La longueur d'expédition hors tout dépend de la position de la lame au cours de l'expédition. *La longueur d'expédition hors tout dépend de la position de la lame au cours de l'expédition.
Encombrement arrière avec contrepoids 51.2 in 1300 mm
Portée de la flèche 88.8 in 2255 mm
Profondeur d'excavation 126.4 in 3210 mm
Hauteur d'excavation maximale 198.4 in 5040 mm
Hauteur maximale de la lame 16.5 in 420 mm
Roulement de tourelle - Hauteur 21.9 in 557 mm
Orientation de la flèche - À gauche 20.9 in 530 mm
Longueur du bras 54.9 in 1395 mm
Longueur du train de roulement hors tout 87 in 2210 mm
Largeur de la bande de roulement/des patins 13.8 in 350 mm
Hauteur de la flèche - Position d'expédition 63.8 in 1620 mm
Orientation de la flèche - À droite 28.7 in 730 mm
Hauteur de vidage maximale 143.5 in 3645 mm
Garde au sol 12 in 305 mm
Portée maximale 209.8 in 5330 mm
Hauteur d'expédition hors tout 100 in 2540 mm
Encombrement arrière sans contrepoids 47.4 in 1205 mm
Profondeur maximale de la lame 18.7 in 475 mm
Longueur d'expédition hors tout* 194.9 in 4950 mm
Profondeur d'excavation 138.2 in 3510 mm
Profondeur maximale de la lame 18.7 in 475 mm
Hauteur d'expédition hors tout 100 in 2540 mm
Hauteur de vidage maximale 147.2 in 3740 mm
Longueur du bras 66.7 in 1695 mm
Hauteur d'excavation maximale 201.8 in 5125 mm
Portée maximale - Niveau du sol 214.4 in 5445 mm
Largeur de voie 66.9 in 1700 mm
Encombrement arrière avec contrepoids 51.2 in 1300 mm
Roulement de tourelle - Hauteur 21.9 in 557 mm
Hauteur de la flèche - Position d'expédition 75.2 in 1910 mm
Orientation de la flèche - À gauche 20.9 in 530 mm
Portée maximale 219.3 in 5570 mm
Portée de la flèche 92.1 in 2340 mm
Orientation de la flèche - À droite 28.7 in 730 mm
Largeur de la bande de roulement/des patins 13.8 in 350 mm
Paroi verticale 99.8 in 2535 mm
Hauteur maximale de la lame 16.5 in 420 mm
Nota *La longueur d'expédition hors tout dépend de la position de la lame au cours de l'expédition. *La longueur d'expédition hors tout dépend de la position de la lame au cours de l'expédition.
Longueur d'expédition hors tout* 194.9 in 4950 mm
Garde au sol 12 in 305 mm
Longueur du train de roulement hors tout 87 in 2210 mm
Encombrement arrière sans contrepoids 47.4 in 1205 mm

304 Équipement standard

MOTEUR

  • Moteur C1.7 Cat® avec turbocompresseur (conforme aux normes Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis/UE Stage V)
  • Ralenti automatique du moteur
  • Arrêt automatique du moteur
  • Translation automatique à deux vitesses
  • Séparateur eau/carburant
  • Puissance à la demande (non disponible dans toutes les régions)
  • Pompe à pistons à cylindrée variable
  • Circuit hydraulique à répartition de débit/détection de charge

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Pompe électronique intelligente
  • Accumulateur
  • Frein de tourelle automatique
  • Canalisations hydrauliques auxiliaires
  • Débit auxiliaire uni/bidirectionnel
  • Débit auxiliaire continu
  • Raccords à débranchement rapide des canalisations auxiliaires

POSTE DE CONDUITE

  • Toit ou cabine (toit non disponible dans certaines régions)
  • Protection supérieure ISO 10262:1998 Niveau I
  • ROPS – ISO 12117-2:2008
  • TOPS – ISO 12117:1997
  • Mode de direction de bras
  • Régulateur de vitesse de translation
  • Commutateur de grille de commande (en option dans certaines régions)
  • Repose-poignets réglables
  • Tapis de sol lavable
  • Manettes et pédales de translation
  • Sécurité machine – Clé standard avec code de passe
  • Siège tissu à suspension (cabine uniquement)
  • Siège vinyle à suspension (toit uniquement)
  • Verrouillage hydraulique – Toutes les commandes
  • Ceinture de sécurité à enrouleur haute visibilité (75 mm/3 in)
  • Crochet à vêtements
  • Porte-gobelet
  • Vide-poche
  • Toit plein-ciel
  • Bossages de montage pour partie avant
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation
  • Plafonnier (cabine uniquement)
  • Feu de flèche, halogène (non disponible dans toutes les régions)
  • Compartiment pour téléphone portable
  • Moniteur LCD couleur Nouvelle génération (IP66)
    – Jauges de niveau de carburant et de température de liquide de refroidissement
    – Surveillance de la machine et de l'entretien
    – Réglages des performances et de la machine
    – Code de sécurité numérique
    – Plusieurs langues
    – Compteur d'entretien avec contacteur d'activation
    – Molette (cabine uniquement)

TRAIN DE ROULEMENT

  • Courroie en caoutchouc (350 mm/13,8 in)
  • Lame droite du tracteur
  • Lame de refoulement avec position libre
  • Arrimages sur châssis porteur

FLÈCHE, BRAS ET TRINGLERIES

  • Flèche monobloc (2 500 mm/98,4 in)
  • Bras standard (1 395 mm/54,9 in)
  • Option de pelle butte - À claveter
  • Prééquipement pour pince
  • Œilleton de levage certifié

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Batterie 12 volts
  • Logiciel (machine et moniteur)
  • Batterie sans entretien
  • Coupe-batterie
  • Prise d'alimentation 12 volts
  • Avertisseur de translation (en option dans certaines régions)

AUTRE

  • Contrepoids (225 kg/496 lb)

304 Options

POSTE DE CONDUITE

  • Cabine avec climatisation
  • Cabine avec chauffage
  • Sans pédale de translation et levier manuel (en option dans certaines régions)
  • Sécurité machine – Bouton-poussoir avec porte-clés/code de passe
  • Feux avant à diode
  • Feux avant et arrière à diode
  • Projecteur monté sur flèche à diode
  • Rétroviseurs, côté gauche, droit et arrière
  • Caméra
  • Radio – Bluetooth®, auxiliaire, microphone, USB (chargement uniquement) (cabine uniquement)
  • Moniteur avancé, nouvelle génération
    – Écran tactile
    – Système de référence du chantier
    – Caméra haute définition possible (IP68 et IP69K)
    – Code de sécurité numérique

TRAIN DE ROULEMENT

  • Chaînes en acier (350 mm/13,8 in)
  • Chaîne en acier avec patins en caoutchouc
  • Lame orientable

FLÈCHE, BRAS ET TRINGLERIES

  • Long bras (1 695 mm/66,7 in)
  • Option de belle butte – Attache manuelle à double verrou
  • Possibilité de pelle butte – Attache hydraulique
  • Équipements comprenant attaches, pinces, godets, tarières et marteaux
  • 2e canalisation hydraulique auxiliaire
  • Canalisations de déviation de godet
  • Clapet antiretour d'abaissement de flèche
  • Clapet antiretour d'abaissement de bras
  • Canalisations à attache rapide hydraulique

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Product Link™ PL243 (réglementations applicables)
  • Product Link PLE643 (réglementations applicables)

BLINDAGES

  • Protection mi-hauteur en polycarbonate (toit uniquement)
  • Protection avant en polycarbonate (ISO 10262:1998 Niveau I et EN356 P5A)
  • Protection supérieure extra-robuste ISO 10262:1998 niveau II
  • Protections supérieures extra-robustes 10262:1998 niveau II (cabine uniquement)

AUTRE

  • Compatibilité huile bio
  • Vidange écologique
  • Réchauffeur de chemise d'eau

Découvrez comment 304 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Minipelle hydraulique 304

Minipelle hydraulique 304

Minipelle hydraulique 304

Minipelle hydraulique 304

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue du côté droit

Vue de dessous

Minipelle hydraulique 304
Minipelle hydraulique 304
Minipelle hydraulique 304
Minipelle hydraulique 304
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue du côté droit
Vue de dessous

360 View
360 View

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie