Minipelle hydraulique 306 CR VAB

Minipelles 306 CR VAB

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nette
55.9 HP
41.7 kW
Poids en ordre de marche
15766 lb
7150 kg
Profondeur d'excavation
117.1 in
2975 mm

Vue d'ensemble

Minipelles hydrauliques inspirées par nos clients

La Minipelle hydraulique avec flèche à géométrie variable (VAB) 306 CR Cat® fournit une puissance et des performances maximales dans un format ultra compact pour vous permettre de travailler dans une large gamme d'applications. La flèche à géométrie variable permet une souplesse d'utilisation maximale de la timonerie dans les applications à espace restreint.

Avantages

4 Caractéristiques inégalées sur le marché

Exclusivités Cat dans une minipelle hydraulique

Jusqu'à 10% de réduction du coût total de propriété

grâce à un meilleur rendement énergétique et des intervalles d'entretien plus espacés

Jusqu'à 20% de performances en plus

grâce aux réglages personnalisables par le conducteur et aux améliorations apportées au levage, à l'orientation, à la translation et à l'affichage multifonction

Spécifications produit pour 306 CR VAB

Puissance nette 55.9 HP 41.7 kW
Cylindrée 148 in³ 2.43 l
Alésage 3.4 in 87 mm
Modèle de moteur C2.4 turbo Cat C2.4 turbo Cat
Puissance nette nominale - 2 200 tr/min - Norme américaine EPA Tier 4 Final/UE Stage V - ISO 9249/CEE 80/1269 55.9 HP 41.7 kW
Puissance brute – ISO 14396 57.9 HP 43.2 kW
Nota 1 La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un filtre à air, d'un circuit d'échappement et d'un ventilateur. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un filtre à air, d'un circuit d'échappement et d'un ventilateur.
Course 4 in 102.4 mm
Note 2 La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
Poids en ordre de marche 15766 lb 7150 kg
Nota (2) **Le poids maximum inclut des chaînes en acier avec patins, un contrepoids supplémentaire, le poids d'un conducteur, un réservoir de carburant plein, un bras long, une lame droite et aucun godet. **Le poids maximum inclut des chaînes en acier avec patins, un contrepoids supplémentaire, le poids d'un conducteur, un réservoir de carburant plein, un bras long, une lame droite et aucun godet.
Poids maximal en ordre de marche avec cabine** 15982 lb 7248 kg
Poids minimal en ordre de marche avec cabine* 14498 lb 6575 kg
Nota (1) *Le poids minimum inclut des chaînes en caoutchouc, le poids d'un conducteur, un réservoir de carburant plein, un bras standard, une lame droite et aucun godet. *Le poids minimum inclut des chaînes en caoutchouc, le poids d'un conducteur, un réservoir de carburant plein, un bras standard, une lame droite et aucun godet.
Bras long 97 lb 44 kg
Chaînes en acier avec patins 827 lb 375 kg
Contrepoids 551 lb 250 kg
Vitesse de translation – Élevée 3.1 mile/h 5 km/h
Pression au sol - Poids minimal 5.2 psi 35.9 kPa
Force de traction maximale - Vitesse élevée 6969 lbf 31 kN
Force de traction maximale - Vitesse réduite 12589 lbf 56 kN
Vitesse de translation – Faible 1.7 mile/h 2.8 km/h
Pression au sol - Poids maximal 5.7 psi 39.5 kPa
Performances en côte - Maximales 30° 30°
Réservoir hydraulique 14 gal (US) 53 l
Huile moteur 2.1 gal (US) 8 l
Réservoir de carburant 34.3 gal (US) 130 l
Circuit hydraulique 27.5 gal (US) 104 l
Circuit de refroidissement 2.6 gal (US) 10 l
Circuit auxiliaire - Principal - Débit 24 US gal/min 90 l/min
Circuit auxiliaire - Principal - Pression 3553 psi 24500 kPa
Type Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable
Pression en ordre de marche - Équipement 3553 psi 24500 kPa
Force d'excavation - Bras - Long 5823 lbf 25.9 kN
Circuit auxiliaire - Secondaire - Pression 3553 psi 24500 kPa
Pression en ordre de marche - Orientation 3263 psi 22500 kPa
Pression en ordre de marche - Translation 3553 psi 24500 kPa
Force d'excavation - Bras - Standard 6430 lbf 28.6 kN
Circuit auxiliaire - Secondaire - Débit 9 US gal/min 33 l/min
Force d'excavation- Godet 11578 lbf 51.5 kN
Débit de la pompe à 2 400 tr/min 40 US gal/min 151 l/min
Orientation de la flèche - À droite 65degrés 65degrés
Orientation de la flèche - À gauche 60° 60°
Vitesse d'orientation de la machine 11 tr.min 11 tr.min
Hauteur de la lame droite 15.4 in 390 mm
Largeur de la lame droite 78 in 1980 mm
Protection supérieure ISO 10262:1998 - Niveau II (En option) ISO 10262:1998 - Niveau II (En option)
Cadre de protection en cas de retournement (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Cadre de protection en cas de basculement (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Pression acoustique moyenne (ISO 6395:2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Nota Directive de l'Union européenne « 2000/14/CE » Directive de l'Union européenne « 2000/14/CE »
Pression acoustique (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 0,9 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1,287 tonnes métriques. Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 0,9 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1,287 tonnes métriques.
Profondeur d'excavation 117.1 in 2975 mm
Encombrement arrière avec contrepoids 1475 in 58 mm
Garde au sol 12 in 306 mm
Orientation de la flèche à droite 36 in 910 mm
Hauteur du roulement de tourelle 27 in 672 mm
Orientation de la flèche à gauche 29 in 735 mm
Profondeur maximale de la lame 600 in 24 mm
Hauteur d'excavation maximale 3005 in 118.3 mm
Hauteur maximale de la lame 16 in 415 mm
Largeur de la bande de roulement/des patins 16 in 400 mm
Portée de la flèche 129 in 3276 mm
Largeur des chaînes hors tout 1980 in 78 mm
Paroi verticale 57.9 in 1470 mm
Hauteur de la cabine 100 in 2545 mm
Encombrement arrière sans contrepoids 53 in 1350 mm
Portée maximale 3910 in 153.9 mm
Portée maximale au niveau du sol 141.5 in 3595 mm
Longueur du bras 62 in 1580 mm
Longueur du train de roulement hors tout 102 in 2580 mm
Hauteur de vidage maximale 2550 in 100.4 mm
Longueur d'expédition hors tout avec contrepoids et sans équipement* 208.5 in 5295 mm
Longueur d'expédition hors tout sans contrepoids avec équipement* 213.8 in 5430 mm
Longueur d'expédition hors tout sans contrepoids et sans équipement* 203.5 in 5170 mm
Hauteur de la flèche en position d'expédition avec équipement* 94.7 in 2405 mm
Hauteur de la flèche en position d'expédition sans équipement* 94.7 in 2405 mm
Largeur hors habitacle supérieur 77 in 1950 mm
Longueur d'expédition hors tout avec contrepoids et équipement* 218.7 in 5555 mm
Paroi verticale 3290 in 129.5 mm
Garde au sol 306 in 12 mm
Portée de la flèche 2642 in 104 mm
Profondeur d'excavation 3940 in 155.1 mm
Hauteur de la cabine 2545 in 100 mm
Encombrement arrière avec contrepoids 1475 in 58 mm
Portée maximale au niveau du sol 264 in 6705 mm
Hauteur de vidage maximale 203 in 5155 mm
Hauteur maximale de la lame 16 in 415 mm
Orientation de la flèche à gauche 29 in 735 mm
Portée maximale 269.9 in 6855 mm
Profondeur maximale de la lame 24 in 600 mm
Hauteur du roulement de tourelle 27 in 672 mm
Longueur du bras 1980 in 78 mm
Orientation de la flèche à droite 910 in 36 mm
Encombrement arrière sans contrepoids 1350 in 53 mm
Largeur des chaînes hors tout 1980 in 78 mm
Largeur de la bande de roulement/des patins 16 in 400 mm
Longueur du train de roulement hors tout 102 in 2580 mm
Hauteur d'excavation maximale 6680 in 263 mm
Largeur hors habitacle supérieur 77 in 1950 mm
Longueur d'expédition hors tout avec contrepoids et sans équipement* 208.5 in 5295 mm
Hauteur de la flèche en position d'expédition sans équipement* 94.7 in 2405 mm
Longueur d'expédition hors tout sans contrepoids et sans équipement* 203.5 in 5170 mm
Hauteur de la flèche en position d'expédition avec équipement* 94.7 in 2405 mm
Longueur d'expédition hors tout sans contrepoids avec équipement* 213.8 in 5430 mm
Longueur d'expédition hors tout avec contrepoids et équipement* 218.7 in 5555 mm
Encombrement arrière sans contrepoids 53 in 1350 mm
Portée maximale au niveau du sol 279.5 in 7100 mm
Longueur d'expédition hors tout avec contrepoids et équipement* 234.6 in 5960 mm
Orientation de la flèche à droite 36 in 910 mm
Garde au sol 12 in 306 mm
Longueur d'expédition hors tout sans contrepoids et sans équipement* 204.9 in 5205 mm
Hauteur maximale de la lame 16 in 415 mm
Longueur d'expédition hors tout sans contrepoids avec équipement* 229.7 in 5835 mm
Encombrement arrière avec contrepoids 58 in 1475 mm
Hauteur du roulement de tourelle 27 in 672 mm
Longueur du bras 78 in 1980 mm
Largeur des chaînes hors tout 78 in 1980 mm
Largeur hors habitacle supérieur 77 in 1950 mm
Largeur de la bande de roulement/des patins 16 in 400 mm
Orientation de la flèche à gauche 29 in 735 mm
Longueur d'expédition hors tout avec contrepoids et sans équipement* 209.8 in 5330 mm
Longueur du train de roulement hors tout 102 in 2580 mm
Hauteur de la cabine 100 in 2545 mm
Hauteur de la flèche en position d'expédition sans équipement* 96.1 in 2440 mm
Portée de la flèche 123.8 in 3144 mm
Hauteur de vidage maximale 215.2 in 5465 mm
Profondeur d'excavation 170.9 in 4340 mm
Portée maximale 285 in 7240 mm
Profondeur maximale de la lame 24 in 600 mm
Hauteur d'excavation maximale 275.4 in 6995 mm
Paroi verticale 146.5 in 3720 mm
Profondeur d'excavation 127.6 in 3240 mm
Hauteur de la flèche en position d'expédition sans équipement* 96.1 in 2440 mm
Hauteur de la cabine 100 in 2545 mm
Orientation de la flèche à gauche 29 in 735 mm
Encombrement arrière sans contrepoids 53 in 1350 mm
Largeur de la bande de roulement/des patins 16 in 400 mm
Garde au sol 12 in 306 mm
Profondeur maximale de la lame 24 in 600 mm
Longueur d'expédition hors tout sans contrepoids avec équipement* 5205 mm 5835 mm
Hauteur maximale de la lame 16 in 415 mm
Longueur d'expédition hors tout avec contrepoids et sans équipement* 209.8 in 5330 mm
Hauteur de vidage maximale 97.6 in 2480 mm
Largeur hors habitacle supérieur 77 in 1950 mm
Longueur d'expédition hors tout sans contrepoids avec équipement* 204.9 in 229.7 in
Longueur du bras 62 in 1580 mm
Portée maximale au niveau du sol 156.7 in 3980 mm
Paroi verticale 74.6 in 1895 mm
Portée de la flèche 131.5 in 3341 mm
Hauteur d'excavation maximale 116.5 in 2960 mm
Hauteur du roulement de tourelle 27 in 672 mm
Longueur du train de roulement hors tout 102 in 2580 mm
Encombrement arrière avec contrepoids 58 in 1475 mm
Largeur des chaînes hors tout 78 in 1980 mm
Longueur d'expédition hors tout avec contrepoids et équipement* 234.6 in 5960 mm
Orientation de la flèche à droite 36 in 910 mm
Portée maximale 167.5 in 4255 mm

306 CR VAB Équipement standard

POSTE DE CONDUITE – CABINE

  • Protection supérieure ISO 10262 1998 Niveau I
  • ROPS ISO 12117-2:2008
  • Mode de direction de bras
  • Régulateur de vitesse de translation
  • Fonction de modification de la grille de commande
  • Repose-poignets réglables
  • Repose-pieds moulés
  • Tapis de sol lavable, amovible
  • Manettes et pédales de translation
  • Clé Cat avec option de code d'accès
  • Commandes de verrouillage hydraulique
  • Siège à suspension et dossier haut
  • Ceinture de sécurité à enrouleur (75 mm/3 in)
  • Crochet à vêtements
  • Porte-gobelet
  • Poche à documentation
  • Bossages pour les protections supérieure et avant
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation
  • Éclairage de cabine et de flèche (à gauche)
  • Compartiment pour téléphone portable
  • Moniteur LCD couleur de nouvelle génération (IP66)
    – Jauges de niveau de carburant et de température de liquide de refroidissement
    – Surveillance de la machine et de l'entretien
    – Réglages des performances et de la machine
    – Code de sécurité numérique
    – Plusieurs langues
    – Prééquipement pour caméra (IP68 & IP69K)
    – Compteur d'entretien avec contacteur d'activation

POSTE DE CONDUITE - CABINE SEULEMENT

  • Pression acoustique 72 dB(A) ISO 6396:2008
  • Chauffage/ventilation/climatisation avec commande automatique de la température
  • Vitre avant inférieure intégrée
  • Rangement en hauteur au niveau de la vitre avant assisté
  • Vitre arrière, sortie de secours
  • Éclairage intérieur à LED
  • Prise électrique 12 V
  • Radio – Bluetooth®, auxiliaire, microphone, USB (chargement uniquement)
  • Toit plein-ciel
  • Interface avec molette

TRAIN DE ROULEMENT

  • Chaîne lubrifiée et graissée
  • Tendeurs de chaînes hydrauliques
  • Œilletons d'arrimage sur châssis porteur
  • Lame droite du tracteur
  • Position flottante de la lame
  • Bord d'usure réversible, boulonné
  • Chaînes en caoutchouc

FLÈCHE, BRAS ET TRINGLERIES

  • Flèche à géométrie variable
  • Bras standard (1580 mm/62,2 in)
  • Utilisable en fonction pelle butte - À claveter/attache manuelle/attache hydraulique pour outils Cat
  • Prééquipement pour pince
  • 2e canalisation hydraulique auxiliaire
  • Clapet antiretour d'abaissement de flèche
  • Clapet antiretour d'abaissement de bras

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Circuit électrique 12 V
  • Alternateur 90 A
  • Batterie 650 CCA sans entretien
  • Coupe-batterie
  • Disjoncteur
  • Contacteur à clé de démarrage
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation
  • Product Link™ Basic (réglementations applicables)
  • Avertisseur de translation

AUTRE

  • Verrouillages sur les portes d'enceinte extérieures
  • Bouchon de carburant verrouillable
  • Prise pour gyrophare
  • Déflecteurs arrière

306 CR VAB Options

POSTE DE CONDUITE – CABINE

  • Protection antipluie
  • Moniteur de pointe, nouvelle génération (ci-dessous tous inclus avec option Moniteur de pointe, nouvelle génération)
    – Écran tactile
    – Système de référence du chantier
    – Caméra haute définition possible (IP68 & IP69K)
    – Code de sécurité numérique
  • Système de rappel de ceinture de sécurité

POSTE DE CONDUITE - CABINE SEULEMENT

  • Cabine avec chauffage uniquement
  • Siège à suspension pneumatique chauffé

TRAIN DE ROULEMENT

  • Lame orientable
  • Extra Tool Carrier (XTC)
  • Chaînes en acier (450 mm/17,7 in de large)
  • Chaîne en acier avec patins en caoutchouc

FLÈCHE, BRAS ET TRINGLERIES

  • Bras long (190mm/78in)
  • Équipements, notamment godets, tarières et marteaux
  • Œilleton de levage certifié

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Product Link Elite (réglementations applicables)
  • Caméra
  • Gyrophare

BLINDAGES

  • Protection supérieure extra-robuste ISO 10262:1998 (niveau II)
  • Protection avant grillagée – ISO 10262 1998 Niveau I
  • Protection supérieure de toit ISO 10262:1998 (niveau II)
  • Vitre avant en polycarbonate EN356 P5A (cabine seulement)
  • Protecteurs de chaînes

AUTRE

  • Contrepoids supplémentaire
  • Réchauffeur de chemise d'eau
  • Pompe de ravitaillement

Découvrez comment 306 CR VAB soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Minipelle hydraulique 306 CR VAB

Minipelle hydraulique 306 CR VAB

Minipelle hydraulique 306 CR VAB
Minipelle hydraulique 306 CR VAB

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie

Découvrez les offres disponibles pour  306 CR VAB

Afficher davantage d'offres