308 CR (flèche fixe)

Minipelles 308 CR (flèche fixe)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nette
69.5 HP
51.8 kW
Poids en ordre de marche
17695 lb
8025 kg
Profondeur d'excavation
185 in
4687 mm

Vue d'ensemble

Minipelles hydrauliques inspirées par nos clients

La Minipelle hydraulique 308 CR Cat® fournit une puissance et des performances maximales dans un format ultra compact pour vous permettre de travailler dans un large éventail d'applications.

Avantages

4 Caractéristiques inégalées sur le marché

Exclusivités Cat dans une minipelle hydraulique

Jusqu'à 10% de réduction du coût total de propriété

grâce à un meilleur rendement énergétique et des intervalles d'entretien plus espacés

Jusqu'à 20% de performances en plus

grâce aux réglages personnalisables par le conducteur et aux améliorations apportées au levage, à l'orientation, à la translation et à l'affichage multifonction

Spécifications produit pour 308 CR (flèche fixe)

Puissance nette 69.5 HP 51.8 kW
Cylindrée 203 in³ 3.33 l
Puissance nette – 2 200 tr/min - ISO 9249:2007, 80/1269/CEE 69.5 HP 51.8 kW
Alésage 3.7 in 94 mm
Course 4.7 in 120 mm
Modèle de moteur - Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis/Stage V pour l'Union européenne C3.3B Cat® C3.3B Cat®
Puissance brute - SAE J1995:2014 74.3 HP 55.4 kW
Poids en ordre de marche 17695 lb 8025 kg
Poids minimal en ordre de marche avec cabine* 16163 lb 7330 kg
Poids maximal en ordre de marche avec cabine** 17695 lb 8025 kg
Nota (1) *Le poids minimal inclut les chaînes en caoutchouc, le poids du conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras standard, une lame, mais pas le godet ni le contrepoids. *Le poids minimal inclut les chaînes en caoutchouc, le poids du conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras standard, une lame, mais pas le godet ni le contrepoids.
Nota (2) **Le poids maximum inclut les chaînes en acier avec patins en caoutchouc, le contrepoids, le conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras long, une lame, mais pas le godet. **Le poids maximum inclut les chaînes en acier avec patins en caoutchouc, le contrepoids, le conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras long, une lame, mais pas le godet.
Chaînes en acier avec patins 662 lb 300 kg
Bras long 187 lb 85 kg
Contrepoids 551 lb 250 kg
Pression au sol - Poids maximal 5.1 psi 35 kPa
Vitesse de translation – Faible 1.8 mile/h 3 km/h
Vitesse de translation – Élevée 3 mile/h 4.9 km/h
Force de traction maximale - Vitesse réduite 15962 lb 71 kN
Pression au sol - Poids minimal 4.7 psi 32.1 kPa
Force de traction maximale - Vitesse élevée 6587 lb 29.3 kN
Performances en côte - Maximales 30° 30°
Huile moteur 3 gal (US) 11.2 l
Circuit de refroidissement 2.6 gal (US) 10 l
Réservoir hydraulique 14 gal (US) 53 l
Circuit hydraulique 29 gal (US) 110 l
Réservoir de carburant 38 gal (US) 145 l
Force d'excavation - Bras - Long 8250 lb 36.7 kN
Pression en ordre de marche - Orientation 3626 psi 250 bar
Circuit auxiliaire maximal - Secondaire - Pression au niveau de la pompe 4134 psi 285 bar
Type Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable
Force d'excavation - Bras - Standard 9285 lb 41.3 kN
Circuit auxiliaire maximal - Principal - Pression au niveau de la pompe 4134 psi 285 bar
Circuit auxiliaire maximal - Principal - Débit au niveau de la pompe 35 US gal/min 131 l/min
Pression en ordre de marche - Équipement 4134 psi 285 bar
Débit de la pompe à 2 400 tr/min 44 US gal/min 167 l/min
Circuit auxiliaire maximal - Secondaire - Débit au niveau de la pompe 9 US gal/min 33 l/min
Pression en ordre de marche - Translation 4134 psi 285 bar
Nota Le débit et la pression ne sont pas combinables. En charge, tandis que le débit augmente, la pression diminue. Le débit et la pression ne sont pas combinables. En charge, tandis que le débit augmente, la pression diminue.
Force d'excavation- Godet 13241 lb 58.9 kN
Vitesse d'orientation de la machine 10.6 tr.min 10.6 tr.min
Hauteur 17 in 431 mm
Largeur - Standard 90.6 in 2300 mm
Largeur - Large 96.5 in 2450 mm
Protection supérieure ISO 10262:1998 (niveau I) ISO 10262:1998 (niveau I)
Cadre de protection en cas de basculement (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Cadre de protection en cas de retournement (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Pression acoustique moyenne (ISO 6395:2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Pression acoustique (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Nota Directive de l'Union européenne « 2000/14/CE » Directive de l'Union européenne « 2000/14/CE »
Roulement de tourelle - Hauteur 30 in 756 mm
Hauteur - Flèche en fonctionnement - Avec outils** 105 in 2671 mm
Garde au sol 14 in 350 mm
Portée de la flèche 66 in 1681 mm
Largeur de chaîne hors tout 91 in 2300 mm
Hauteur - Flèche en position de transport - Sans outils* 97 in 2466 mm
Hauteur d'excavation maximale 291 in 7392 mm
Nota (2) **Hauteur de flèche quand le bras est claveté en position de travail avec des équipements. Le bras standard ne propose qu'une seule position d'axe. **Hauteur de flèche quand le bras est claveté en position de travail avec des équipements. Le bras standard ne propose qu'une seule position d'axe.
Portée maximale 252 in 6391 mm
Encombrement arrière avec contrepoids 56 in 1425 mm
Hauteur maximale de la lame 14.6 in 370 mm
Paroi verticale 142 in 3600 mm
Profondeur d'excavation 163 in 4145 mm
Longueur d'expédition hors tout - avec contrepoids 228 in 5780 mm
Nota (1) *Hauteur de flèche quand le bras est claveté en position de transport sans équipement. *Hauteur de flèche quand le bras est claveté en position de transport sans équipement.
Profondeur maximale de la lame 16 in 407 mm
Encombrement arrière sans contrepoids 51 in 1290 mm
Longueur d'expédition hors tout - sans contrepoids 222 in 5645 mm
Hauteur de la cabine 100 in 2541 mm
Portée maximale - Niveau du sol 246 in 6246 mm
Hauteur de vidage maximale 207 in 5255 mm
Largeur de la bande de roulement/des patins 18 in 450 mm
Longueur du bras 66 in 1665 mm
Longueur du train de roulement hors tout 113 in 2880 mm
Profondeur d'excavation 185 in 4687 mm
Longueur du bras 87 in 2208 mm
Largeur de chaîne hors tout 91 in 2300 mm
Profondeur maximale de la lame 16 in 407 mm
Longueur du train de roulement hors tout 113 in 2880 mm
Longueur d'expédition hors tout - sans contrepoids 5665 mm (223 in)*** 5665 mm (223 in)***
Hauteur maximale de la lame 14.6 in 370 mm
Hauteur de la cabine 100 in 2541 mm
Hauteur de vidage maximale 223 in 5672 mm
Hauteur - Flèche en position de transport - Sans outils* 100 in 2540 mm
Longueur d'expédition hors tout - avec contrepoids 5800 mm (228 in)*** 5800 mm (228 in)***
Garde au sol 14 in 350 mm
Portée de la flèche 89 in 2250 mm
Encombrement arrière avec contrepoids 56 in 1425 mm
Hauteur d'excavation maximale 307 in 7809 mm
Nota *Hauteur de flèche quand le bras est claveté en position de transport sans équipement. *Hauteur de flèche quand le bras est claveté en position de transport sans équipement.
Portée maximale 272 in 6900 mm
Hauteur - Flèche en fonctionnement - Avec outils** 121 in 3080 mm
Roulement de tourelle - Hauteur 30 in 756 mm
Paroi verticale 162 in 4110 mm
Portée maximale - Niveau du sol 266 in 6766 mm
Nota (2) ***Avec la lame positionnée à l'arrière de la machine. ***Avec la lame positionnée à l'arrière de la machine.
Largeur de la bande de roulement/des patins 18 in 450 mm
Encombrement arrière sans contrepoids 51 in 1290 mm
Nota (1) **Hauteur de flèche quand le bras est claveté en position de travail avec des équipements. Le bras standard ne propose qu'une seule position d'axe. **Hauteur de flèche quand le bras est claveté en position de travail avec des équipements. Le bras standard ne propose qu'une seule position d'axe.
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,0 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1,430 tonne métrique. Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,0 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1,430 tonne métrique.

308 CR (flèche fixe) Équipement standard

MOTEUR

  • Moteur diesel C3.3 Cat (conforme aux normes EPA Tier 4 Final pour les États-Unis/Stage V pour l'Union européenne) – Moteur électronique avec turbocompresseur et filtre à particules diesel (DPF)
  • Ralenti automatique du moteur
  • Arrêt automatique du moteur
  • Frein de tourelle automatique
  • Translation automatique à deux vitesses
  • Séparateur eau/carburant avec indicateur
  • Joint radial – Filtre à air à double élément
  • Liquide de refroidissement longue durée, –37 °C (–37 °F)
  • Robinet de vidange écologique

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Pompe électronique intelligente
  • Pompe à pistons électronique à cylindrée variable
  • Circuit hydraulique à répartition de débit/détection de charge
  • Puissance sur demande
  • Surveillance de la température hydraulique
  • Accumulateur certifié
  • Huile hydraulique HYDO™ Advanced

POSTE DE CONDUITE

  • Protection supérieure ISO 10262 1998 Niveau I
  • ROPS ISO 12117-2:2008
  • Mode de direction de bras
  • Régulateur de vitesse de translation
  • Fonction de modification de la grille de commande
  • Repose-poignets réglables
  • Repose-pieds moulés
  • Tapis de sol lavable, amovible
  • Manettes et pédales de translation
  • Clé Cat avec option de code d'accès
  • Chauffage/ventilation/climatisation avec commande automatique de la température
  • Commandes de verrouillage hydraulique
  • Vitre avant inférieure intégrée
  • Rangement en hauteur au niveau de la vitre avant assisté
  • Vitre arrière, sortie de secours
  • Siège à suspension, à dossier haut, en tissu
  • Ceinture de sécurité à enrouleur (75 mm/3 in)
  • Crochet à vêtements
  • Porte-gobelet
  • Éclairage intérieur à LED
  • Poche à documentation
  • Bossages pour les protections supérieure et avant
  • Prise électrique 12 V
  • Radio – Bluetooth®, auxiliaire, microphone, USB (chargement uniquement)
  • Toit plein-ciel
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation
  • Éclairage de cabine et de flèche (à gauche)
  • Compartiment pour téléphone portable
  • Moniteur LCD couleur Nouvelle génération (IP66)
    – Interfaces à molette Jog
    –Jauges de niveau de carburant et de température de liquide de refroidissement
    – Surveillance de la machine et de l'entretien
    – Réglages des performances et de la machine
    – Code de sécurité numérique
    – Plusieurs langues
    – Prééquipement pour caméra (IP68 et IP69K)
    – Compteur d'entretien avec contacteur d'activation

TRAIN DE ROULEMENT

  • Chaîne lubrifiée et graissée
  • Œilletons d'arrimage sur châssis porteur
  • Lame de refoulement
  • Position flottante de la lame
  • Bord d'usure réversible, boulonné

FLÈCHE, BRAS ET TRINGLERIES

  • Flèche monobloc (3700 mm/145.7 in)
  • Bras standard (1 665 mm/65,6 in)
  • Utilisable en fonction pelle butte – À claveter/raccord manuel/attache hydraulique (non disponible dans toutes les régions)
  • Clapet antiretour d'abaissement de flèche
  • Clapet antiretour d'abaissement de bras

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Circuit électrique 12 V
  • Alternateur 60 A
  • Disjoncteur
  • Batterie sans entretien de 850 CCA
  • Coupe-batterie
  • Contacteur à clé de démarrage

AUTRE

  • Verrouillages sur les portes d'enceinte extérieures
  • Bouchon de carburant verrouillable
  • Prise pour gyrophare
  • Déflecteurs arrière
  • Pompe de ravitaillement

308 CR (flèche fixe) Options

POSTE DE CONDUITE

  • Pousser pour démarrer avec le porte-clé Bluetooth®
  • Siège à suspension pneumatique chauffé
  • Protection antipluie
  • Moniteur de pointe, nouvelle génération (ci-dessous tous inclus avec option Moniteur de pointe, nouvelle génération)
    – Écran tactile
    – Système de référence du chantier
    – Caméra haute définition possible (IP68 & IP69K)
    – Code de sécurité numérique

TRAIN DE ROULEMENT

  • Lame de refoulement large
  • Chaînes en acier (450 mm/17,7 in de large)
  • Chaînes en acier (600 mm/23,6 in)
  • Chaîne en acier avec patins en caoutchouc
  • Guides de chaîne

FLÈCHE, BRAS ET TRINGLERIES

  • Bras long (2 208 mm/92,9 in)
  • Équipements, notamment godets, tarières et marteaux
  • 2e canalisation hydraulique auxiliaire
  • Timonerie de godet avec œilleton de levage

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Product Link Elite (réglementations applicables)
  • Avertisseur de translation
  • Caméra de recul
  • Gyrophare

BLINDAGES

  • Protection avant grillagée – ISO 10262 1998 Niveau I
  • Protection supérieure extra-robuste ISO 10262:1998 (niveau II)
  • Protection supérieure de toit ISO 10262:1998 (niveau II)
  • Vitre avant en polycarbonate EN356 P5A
  • Protecteurs de chaînes

AUTRE

  • Contrepoids supplémentaire
  • Réchauffeur de chemise d'eau

Découvrez comment 308 CR (flèche fixe) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Minipelle hydraulique 308 CR (flèche fixe)

Minipelle hydraulique 308 CR (flèche fixe)

Minipelle hydraulique 308 CR (flèche fixe)

Minipelle hydraulique 308 CR (flèche fixe)
Minipelle hydraulique 308 CR (flèche fixe)
Minipelle hydraulique 308 CR (flèche fixe)

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie

Découvrez les offres disponibles pour  308 CR (flèche fixe)

Afficher davantage d'offres