M318

Pelles hydrauliques sur pneus M318

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance moteur – ISO 14396
174 HP
129 kW
Poids en ordre de marche maximum
43980 lb
19950 kg
Vitesse de translation maximale
21.7 mile/h
35 km/h

Vue d'ensemble

Polyvalence et performances inégalées

La pelle hydraulique sur pneus M318 Cat® offre des performances exceptionnelles avec un couple de rotation supérieur de 14 %. L'intégration intégrale de Tilt-Rotator et son système hydraulique avancé lui confèrent une polyvalence inégalée. Économisez du temps et de l'argent avec jusqu'à 10 % sur les coûts d'entretien, des intervalles d'entretien plus longs et des opérations d'entretien quotidiennes 100 % au niveau du sol. Avec le modèle M318, vous pouvez travailler plus longtemps tout en faisant des économies appréciables.

Avantages

Performances accrues

Travaillez plus vite avec un couple de rotation jusqu'à 14 % supérieur, une réduction de la consommation de carburant et de diesel et plus de polyvalence avec l'intégration Tilt-Rotator.

Jusqu'à 10% de réduction des coûts d'entretien

Intervalles d'entretien plus longs et synchronisés, 100% des opérations d'entretien quotidiennes au niveau du sol et points de graissage centralisés avec une option de lubrification automatique, pour réduire vos frais d'exploitation généraux.

Confort amélioré

Les options de cabine repensée, Deluxe et Premium, proposent une disposition ergonomique des commandes et offrent une meilleure visibilité.

Jusqu'à 10% de réduction des émissions de CO2

La M318 émet jusqu'à 10 % de CO2 en moins que la M318F précédente.

Spécifications produit pour M318

Puissance moteur – ISO 14396 174 HP 129 kW
Puissance moteur – ISO14396 (DIN) 176 HP (unités métriques) 176 HP (unités métriques)
Modèle de moteur C4.4 C4.4
Puissance nette – ISO 9249 171 HP 128 kW
Puissance nette – ISO 9249 (DIN) 174 HP (unités métriques) 174 HP (unités métriques)
Alésage 4 in 105 mm
Cylindrée 285.5 in³ 4.4 l
Course 5 in 127 mm
Compatibilité avec le biodiesel Jusqu'au B20¹ Jusqu'au B20¹
Émissions Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les État-Unis, Stage V pour l'Union européenne et 2014 pour le Japon. Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les État-Unis, Stage V pour l'Union européenne et 2014 pour le Japon.
Nota (1) La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un système de post-traitement des gaz d'échappement avec module d'émissions propres, d'un alternateur et d'un ventilateur de refroidissement, et que le régime moteur est de 2 200 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication. La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un système de post-traitement des gaz d'échappement avec module d'émissions propres, d'un alternateur et d'un ventilateur de refroidissement, et que le régime moteur est de 2 200 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
Nota (2) ¹Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) ou du carburant ULSD mélangé aux carburants à faible intensité en carbone suivants** contenant jusqu'à : 20 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)* ou 100 % de diesel renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Se référer aux directives pour une application performante. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat ou consulter la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (SEBU6250) pour plus de détails. *Les moteurs sans dispositif de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat).** Au niveau du tuyau d'échappement, les émissions de gaz à effet de serre des carburants à faible intensité de carbone sont sensiblement les mêmes que celles des carburants traditionnels. ¹Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) ou du carburant ULSD mélangé aux carburants à faible intensité en carbone suivants** contenant jusqu'à : 20 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)* ou 100 % de diesel renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Se référer aux directives pour une application performante. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat ou consulter la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (SEBU6250) pour plus de détails. *Les moteurs sans dispositif de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat).** Au niveau du tuyau d'échappement, les émissions de gaz à effet de serre des carburants à faible intensité de carbone sont sensiblement les mêmes que celles des carburants traditionnels.
Circuit principal - Débit maximal - Équipement 67 US gal/min 254 l/min
Pression maximale – Équipement 5366 psi 37000 kPa
Pression maximale – Orientation 5149 US gal/min 35500 kPa
Pression maximale – Translation 5076 US gal/min 35000 kPa
Poids en ordre de marche maximum 43980 lb 19950 kg
Poids en ordre de marche minimum 38580 lb 17500 kg
Nota (1) Le poids en ordre de marche comprend le plein de carburant, le conducteur, un godet de 610 kg et des pneus tandem. Le poids varie en fonction de la configuration de la machine. Le poids en ordre de marche comprend le plein de carburant, le conducteur, un godet de 610 kg et des pneus tandem. Le poids varie en fonction de la configuration de la machine.
Nota (2) Le poids en ordre de marche comprend un bras intermédiaire de 2500mm (8'2") et un contrepoids de 3700kg (8157lb). Le poids en ordre de marche comprend un bras intermédiaire de 2500mm (8'2") et un contrepoids de 3700kg (8157lb).
Circuit de refroidissement 8.5 gal (US) 32 l
Liquide d'échappement diesel (DEF) 5.3 gal (US) 20 l
Circuit hydraulique – Réservoir compris 68.7 gal (US) 260 l
Réservoir hydraulique 31.7 gal (US) 120 l
Réducteur 0.7 gal (US) 2.5 l
Réservoir de carburant 92.5 gal (US) 350 l
Huile moteur 2.9 gal (US) 11 l
Flèche 5205mm (17'1") 5205mm (17'1")
Godet 0,91 m³ GD (1,19 yd³) 0,91 m³ GD (1,19 yd³)
Bras 2,5m (8'2") 2,5m (8'2")
Hauteur d'expédition – Sommet de la cabine 11 ft 3360 mm
Longueur d'expédition 27.8 ft 8470 mm
Garde au sol du contrepoids 4.3 ft 1301 mm
Garde au sol 1.1 ft 325 mm
Point d'appui 11.5 ft 3520 mm
Rayon d'encombrement arrière 7.7 ft 2350 mm
Empattement 8.9 ft 2700 mm
Type de flèche Flèche à angle variable Flèche à angle variable
Godet 0,91 m³ GD (1,19 yd³) 0,91 m³ GD (1,19 yd³)
Hauteur d'excavation 19.3 ft 5890 mm
Bras 2,5m (8'2") 2,5m (8'2")
Portée au niveau du sol 30.2 ft 9210 mm
Profondeur d'excavation en paroi verticale 15.1 ft 4600 mm
Nota (1) Les valeurs de plage sont pour des pneumatiques doubles (10.00-20). Les plages sont calculées avec un godetGD (CW) et une attache rapideCW-30 avec un rayon aux pointes de 1484mm (4'10"). Les valeurs de force sont calculées avec le système de levage pour lourdes charges activé, un godetGC (à claveter) et un rayon aux pointes de1378mm (4'6"). Les valeurs de plage sont pour des pneumatiques doubles (10.00-20). Les plages sont calculées avec un godetGD (CW) et une attache rapideCW-30 avec un rayon aux pointes de 1484mm (4'10"). Les valeurs de force sont calculées avec le système de levage pour lourdes charges activé, un godetGC (à claveter) et un rayon aux pointes de1378mm (4'6").
Forces de godet (ISO) 26752 lbf 119 kN
Forces de bras (ISO) 16861 lbf 75 kN
Hauteur de coupe 33.7 ft 10260 mm
Vitesse d'orientation maximale 32560 ft·lbf 44 kN·m
Vitesse d'orientation 9.4 tr/min 9.4 tr/min
Vitesse de translation maximale 21.7 mile/h 35 km/h
Nota Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 0,85 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1,216 tonne métrique. Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 0,85 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1,216 tonne métrique.
Recyclabilité 92% 92%

M318 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

CABINE

  • ROPS, insonorisation
  • Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 254 mm (10 in)

TECHNOLOGIE CAT

  • VisionLink
  • Mise à jour à distance
  • Dépistage des pannes à distance

MOTEUR

  • Sélecteur du mode de puissance
  • Commande automatique du régime moteur, ralenti bas par simple pression
  • Coupure automatique de ralenti du moteur
  • Capacité de refroidissement pour température élevée, 52 °C (125 °F)
  • Capacité de démarrage à froid à -18 °C (0° F)
  • Filtre à air à deux éléments avec préfiltre intégré
  • Pompe d'amorçage électrique

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Projecteurs à diode sur la flèche et la cabine
  • Phares et clignotants, avant et arrière
  • Batteries sans entretien
  • Coupe-batterie électrique centralisé

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Frein de tourelle automatique
  • Préchauffage automatique de l'huile hydraulique
  • Soupape de commande principale électronique
  • Valves de maintien de charge du bras et de la flèche

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Caméras de vision arrière et latérale droit
  • Rétroviseurs 'grand angle'
  • Contacteur d'arrêt moteur au niveau du sol
  • Tôle antidérapante
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation
  • Système intégré de gestion de l'état du véhicule

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S·O·S)
  • Jauges baïonnettes d'huile moteur au niveau du sol et de la plate-forme

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Blocage automatique du frein/de l'essieu
  • Traction intégrale

M318 Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

FLÈCHE ET BRAS

  • 5100 mm (16'9") Flèche monobloc
  • Flèche à géométrie variable 5205mm (17'1")
  • Bras 2200mm (7'3")
  • Bras 2500 mm (8,2")
  • Bras 2900 mm (9,6")

CABINE

  • Cabine Deluxe
  • Cabine Premium
  • Relais auxiliaire

TECHNOLOGIE CAT

  • Connectivité Cat Grade
  • Cat Grade 2D
  • Cat Grade avec Option de prééquipement (ARO)
  • Cat Grade 3D avec double antenne GNSS
  • Capteur laser
  • Grade Assist
  • Cat Payload
  • Intégration du rotoculteur Cat (TRS)

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Projecteurs à diode sur châssis (côté gauche, côté droit) et contrepoids
  • Pompe de ravitaillement électrique

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Clapets antiretour d'abaissement de bras/flèche
  • SmartBoom
  • Commande antitangage
  • Support TRS Cat
  • Direction à manipulateur
  • Manipulateurs à curseur (2 types)
  • Circuit auxiliaire débit combiné/haute pression
  • Circuit d'attache rapide

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Visibilité à 360°
  • Gyrophare
  • Éclairage d'inspection

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Système de lubrification automatique pour circuit d'équipement et de pivotement

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Pneus tandem 10.00-20 16 PR
  • 315/70R22.5, pneus aucun double espace
  • 445/70R 19,5, pneus simples
  • Pneus tandem 300-80-22.5, sans entretoises
  • Contrepoids de 3 700 kg (8157 lb)
  • Contrepoids de 4200 kg (9259 lb)

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat Payload pour pelles hydrauliques

    La nouvelle génération de pelles hydrauliques effectue tous les types de tâche : chargement, mise en tas, manutention, et bien plus. Les technologies Cat® Payload permettent un pesage en cours de route pour aider les conducteurs à atteindre un poids précis, à tout moment, et à éviter les surcharges, les sous-charges ou les charges erronées.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

La nouvelle génération de pelles hydrauliques effectue tous les types de tâche : chargement, mise en tas, manutention, et bien plus. Les technologies Cat® Payload permettent un pesage en cours de route pour aider les conducteurs à atteindre un poids précis, à tout moment, et à éviter les surcharges, les sous-charges ou les charges erronées.

Découvrir la technologie
  • Barrière électronique Cat 2D pour pelles hydrauliques

    La barrière électronique Cat® 2D confine la timonerie avant à une zone de travail prédéfinie de façon à éviter les risques, notamment ceux liés au trafic. Elle utilise les données issues des capteurs de position pour bloquer automatiquement tout mouvement de la machine lorsque la timonerie avant atteint les limites définies.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

La barrière électronique Cat® 2D confine la timonerie avant à une zone de travail prédéfinie de façon à éviter les risques, notamment ceux liés au trafic. Elle utilise les données issues des capteurs de position pour bloquer automatiquement tout mouvement de la machine lorsque la timonerie avant atteint les limites définies.

Découvrir la technologie
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • Dépistage des pannes à distance Cat

    Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

  • Mise à jour à distance Cat

    La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

  • Product Link Cat

    Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

  • Système de suivi des équipements PL161 Cat

    Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Découvrir la technologie

Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie
  • Cat Grade pour pelles hydrauliques (2D et 3D)

    Excavation d'une fondation. Création d'une tranchée pour une conduite d'eau. Travail sur une pente. Ces tâches demandent de la précision et de la vitesse, fournies par les technologies Cat® Grade. Alliant guidage avancé et commande automatisée de la machine disponible en option, Grade aide les conducteurs à atteindre les objectifs de nivellement en un minimum de passes, pour assurer la rentabilité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Excavation d'une fondation. Création d'une tranchée pour une conduite d'eau. Travail sur une pente. Ces tâches demandent de la précision et de la vitesse, fournies par les technologies Cat® Grade. Alliant guidage avancé et commande automatisée de la machine disponible en option, Grade aide les conducteurs à atteindre les objectifs de nivellement en un minimum de passes, pour assurer la rentabilité.

Découvrir la technologie

Découvrez comment M318 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Améliorez la productivité et l’efficacité

La technologie Cat® Construction rend vos machines et vos conducteurs plus productifs, améliore l'efficacité, économise du carburant et réduit les coûts d'exploitation de votre flotte.

En savoir plus

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Pelle hydraulique sur pneus M318

Pelle hydraulique sur pneus M318

Pelle hydraulique sur pneus M318

Pelle hydraulique sur pneus M318

Pelle hydraulique sur pneus M318

Pelle hydraulique sur pneus M318

Pelle hydraulique sur pneus M318
Pelle hydraulique sur pneus M318
Pelle hydraulique sur pneus M318
Pelle hydraulique sur pneus M318
Pelle hydraulique sur pneus M318
Pelle hydraulique sur pneus M318

Direction Stick Steer pour pelles hydrauliques Cat®

Direction Stick Steer pour pelles hydrauliques Cat®
Avantages client de la Pelle hydraulique sur roues M318

Avantages client de la Pelle hydraulique sur roues M318

Avantages client de la Pelle hydraulique sur roues M318