MP365 avec mâchoire de coupe

Cisaille universelle à mâchoires de coupe Mâchoire de coupe MP365

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Temps de cycle – ouvert
2.1 s
2.1 s
Poids minimum recommandé de la pelle hydraulique
65 tonnes
65 tonnes
Temps de cycle : fermé
1.6 s
1.6 s

Vue d'ensemble

Les cisailles universelles Cat® sont compatibles avec plusieurs mâchoires interchangeables pour une large gamme de tâches de démolition. Les temps de cycle plus courts vous aident à mener à bien votre travail plus rapidement. La puissance supérieure de ces outils vous aide à prendre en charge de plus gros travaux. Grâce au changement de mâchoire rapide, vous avez toujours sous la main l'outil adapté à votre tâche et vous n'êtes jamais ralenti. Tous ces avantages sont basés sur une plate-forme robuste et facile à entretenir.

Spécifications produit pour Mâchoire de coupe MP365

Temps de cycle – ouvert 2.1 s 2.1 s
Temps de cycle : fermé 1.6 s 1.6 s
Force de coupe – centre de la lame 4357 Sh Ton 490 kN
Circuit de mâchoire – maxi Débit d'huile 450 US gal/min 119 l/min
Circuit de rotation – maxi Débit d'huile 50 US gal/min 13 l/min
Profondeur des mâchoires 860 in 34 mm
Longueur de couteau 714 in 28 mm
Ouverture de mâchoire – maxi 552 in 22 mm
Largeur de mâchoire – fixe 490 in 19 mm
Largeur de mâchoire – mobile 146 in 6 mm
Largeur 1100 in 43 mm
Longueur 2597 in 102 mm
Poids minimum recommandé de la pelle hydraulique 65 tonnes 65 tonnes
Poids maximum recommandé de la pelle hydraulique 90 tonnes US 90 tonnes US

Découvrez comment Mâchoire de coupe MP365 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

MP365 avec mâchoire de coupe

Photos

Photos

Photos

Photos

Photos

Photos

MP365 avec mâchoire de coupe
Photos
Photos
Photos
Photos
Photos
Photos

Mâchoire de coupe

Cisailles universelles Cat

SpeedBooster

Changement de mâchoires

Polyvalence

Productivité

Fiabilité

Carter

Mâchoire de coupe
Cisailles universelles Cat
SpeedBooster
Changement de mâchoires
Polyvalence
Productivité
Fiabilité
Carter