La Pelle hydraulique 317 GC Cat® offre des performances adaptées au travail et une polyvalence inégalée. Une grande zone de fouille et un outil de travail de capacité supérieure vous permettent de réaliser le travail rapidement et efficacement.

Petites pelles hydrauliques 317 GC

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nette – ISO 9249
119 HP
89 kW
Poids en ordre de marche
38000 lb
17200 kg
Profondeur d'excavation maximale
21 ft
6400 mm

Vue d'ensemble

AMÉLIOREZ LA PUISSANCE, LA STABILITÉ ET L'EFFICACITÉ

La pelle hydraulique 317 GC Cat® offre une performance et une polyvalence exceptionnelles. Une grande zone de fouille et un outil de travail de capacité supérieure vous permettent de réaliser le travail rapidement et efficacement. Combinée avec des fonctions permettant de réaliser des économies de carburant, des intervalles d'entretien prolongés ainsi que des points d'entretien simplifiés, la 317 GC vous apporte la fiabilité que vous attendez au faible coût horaire dont vous avez besoin.

Avantages

RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION DE CARBURANT

Les deux modes de puissance, une nouvelle soupape de commande et une pompe électrohydraulique minimisent la consommation de carburant et améliorent l'efficacité du moteur.

DE RÉDUCTION DES COÛTS D'ENTRETIEN

Accomplissez plus de travail grâce à des intervalles d'entretien prolongés et mieux synchronisés. La 317 GC Cat® peut réduire vos coûts et le temps d'entretien par rapport à nos séries précédentes.

OPTIMISEZ INÉGALÉE

Une grande zone de fouille et un outil de travail de capacité supérieure vous permettent de réaliser le travail rapidement et efficacement. Le poids de la machine facilite son transport d'un chantier à un autre.

FAIBLES ÉMISSIONS DE CO2

La 317 GC émet moins de CO2 que la 316F.

Spécifications produit pour 317 GC

Puissance nette – ISO 9249 119 HP 89 kW
Modèle de moteur C3.6 Cat C3.6 Cat
Puissance moteur – ISO 14396 121 HP 90 kW
Puissance moteur – ISO14396 (DIN) 122 HP (unités métriques) 122 HP (unités métriques)
Puissance nette – ISO 9249 (DIN) 121 HP (unités métriques) 121 HP (unités métriques)
Alésage 4 in 98 mm
Course 5 in 120 mm
Cylindrée 220 in³ 3.6 l
Compatibilité avec le biodiesel Jusqu'au B20¹ Jusqu'au B20¹
Émissions Conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne Stage V sur les émissions. Conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne Stage V sur les émissions.
Nota (1) La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un circuit d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur à un régime moteur de 2 400 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un circuit d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur à un régime moteur de 2 400 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
Nota (2) ¹Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) ou du carburant ULSD mélangé aux carburants** à faible intensité en carbone suivants contenant jusqu'à : 20 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)* ou 100 % de diesel renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Référez-vous aux directives pour une application réussie. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat ou consulter la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (SEBU6250) pour plus de détails. *Les moteurs sans dispositif de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat).** Au niveau du tuyau d'échappement, les émissions de gaz à effet de serre des carburants à faible intensité de carbone sont sensiblement les mêmes que celles des carburants traditionnels. ¹Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) ou du carburant ULSD mélangé aux carburants** à faible intensité en carbone suivants contenant jusqu'à : 20 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)* ou 100 % de diesel renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Référez-vous aux directives pour une application réussie. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat ou consulter la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (SEBU6250) pour plus de détails. *Les moteurs sans dispositif de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat).** Au niveau du tuyau d'échappement, les émissions de gaz à effet de serre des carburants à faible intensité de carbone sont sensiblement les mêmes que celles des carburants traditionnels.
Circuit principal – Débit maximal 296 l/min (78 gal/min) 296 l/min (78 gal/min)
Pression maximale – Équipement 5075 psi 35000 kPa
Pression maximale – Translation 5075 psi 35000 kPa
Pression maximale – Orientation 3741 psi 25800 kPa
Vitesse d'orientation 8.7 tr/min 8.7 tr/min
Couple d'orientation maximal 44990 lbf·ft 61 kN·m
Poids en ordre de marche 38000 lb 17200 kg
Contenance du réservoir de carburant 71.6 gal (US) 271 l
Circuit de refroidissement 5.8 gal (US) 22 l
Huile moteur 2.9 gal (US) 11 l
Réducteur – Chacun 1.6 gal (US) 6 l
Circuit hydraulique – Réservoir compris 24.8 gal (US) 94 l
Réservoir hydraulique 23 gal (US) 87 l
Réservoir de DEF 5.9 gal (US) 22 l
Flèche Normale 5,1 m (16'9") Normale 5,1 m (16'9")
Bras Portée R2,9 m (9'6") Portée R2,9 m (9'6")
Godet GD 0,76 m³ (0,99 yd³) GD 0,76 m³ (0,99 yd³)
Hauteur d'expédition – Sommet de la cabine 9.6 ft 2930 mm
Hauteur des mains courantes 9.7 ft 2940 mm
Longueur d'expédition 28.1 ft 8570 mm
Rayon d'encombrement arrière 8.2 ft 2500 mm
Garde au sol du contrepoids 3.3 ft 1010 mm
Garde au sol 1.4 ft 430 mm
Longueur des chaînes 13 ft 3970 mm
Longueur jusqu'au centre des galets 10.4 ft 3170 mm
Voie des chaînes 6.5 ft 1990 mm
Largeur de transport 8.5 ft 2590 mm
Profondeur d'excavation maximale 21 ft 6400 mm
Flèche Normale 5,1 m (16'9") Normale 5,1 m (16'9")
Bras Portée R2,9 m (9'6") Portée R2,9 m (9'6")
Godet GD 0,76 m³ (0,99 yd³) GD 0,76 m³ (0,99 yd³)
Portée maximale au niveau du sol 29.6 ft 9010 mm
Hauteur de coupe maximale 29.2 ft 8900 mm
Hauteur de chargement maximale 20.6 ft 6280 mm
Hauteur de chargement minimale 6.5 ft 1990 mm
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8 ft) 20.3 ft 6170 mm
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale 16.3 ft 4960 mm
Rayon minimal de l'équipement de travail 9.7 ft 2940 mm
Force d'excavation du godet – ISO 27650 lbf 123 kN
Force d'excavation du bras – ISO 16860 lbf 75 kN
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 0,9 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1,418 tonnes métriques. Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 0,9 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1,418 tonnes métriques.

317 GC Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

FLÈCHE ET BRAS

  • Flèche normale 5,1m (16'9")

CABINE

  • Cadre de protection en cas de retournement (ROPS)
  • Siège à suspension pneumatique, moniteur à écran tactile LCD de 203 mm (8")

TECHNOLOGIES CAT

  • VisionLink®
  • Mise à jour à distance
  • Dépistage des pannes à distance

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Batterie sans entretien
  • Feu à diodes sur châssis et feu sur le côté gauche de la flèche
  • Projecteurs à LED à délai de temporisation programmable
  • Coupe-batterie électrique centralisé

MOTEUR

  • Moteur turbo diesel C3.6 Cat
  • Deux modes sélectionnables : Puissance et Smart
  • Commande automatique du régime moteur
  • Coupure automatique de ralenti du moteur
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant
  • Ventilateurs de refroidissement électriques
  • Système de filtration de carburant unique avec séparateur d'eau et indicateur
  • Filtre à air à deux éléments étanches avec préfiltre intégré
  • Compatibilité avec biodiesel jusqu'à B20

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Circuits de régénération de bras et de flèche
  • Préchauffage automatique de l'huile hydraulique
  • Translation auto à deux vitesses
  • Soupape de commande principale électrique
  • Valve de maintien de charge du bras et de la flèche
  • Filtre hydraulique principal de type élément
  • Pompe principale électronique de type unique

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Caméras de vision arrière et côté droit
  • Contacteur d'arrêt moteur au niveau du sol
  • Tôle antidérapante et vis à tête fraisée sur la plate-forme d'entretien
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation
  • Verrouillage hydraulique et levier de commande

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Entrée latérale pour plate-forme d'entretien
  • Emplacement groupé pour l'huile moteur et les filtres à carburant
  • Jauge baïonnette d'huile moteur au niveau du sol
  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S·O·S)

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Maillon de chaîne lubrifiée par graisse
  • Points d'arrimage sur le châssis de base

317 GC Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

FLÈCHE ET BRAS

  • Bras normal de 2,6 m (8'6")
  • Bras normal de 2,9 m (9'6")
  • Bras avec prééquipement pour pince 2,9 m (9'6")
  • Bras normal de 3,1 m (10'2")

CABINE

  • Protections du conducteur (OPG)

TECHNOLOGIES CAT

  • VisionLink Productivity

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Éclairage à diodes sur le châssis, éclairage sur le côté droit de la flèche et feux sur la cabine

MOTEUR

  • Capacité de démarrage à froid à -18 °C (0 °F)
  • Capacité de démarrage à froid à -25 °C (-13 °F)

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Alarme d'orientation
  • Éclairage d'inspection

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Système intégré de gestion de l'état du véhicule

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Patins de chaîne à triple arête de 600 mm (24")
  • Patins de chaîne en caoutchouc de 600 mm (24 ft)
  • Patins de chaîne à triple arête de 700mm (28in)
  • Contrepoids de 3,05 mt (6720 lb)
  • Contrepoids de 3,57 mt (7870 lb)

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Mise à jour à distance Cat

    La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

Découvrir la technologie

Découvrez comment 317 GC soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Pelle 317 GC Géométrie conforme au marché

Pelle 317 GC en train de creuser une tranchée

Pelle 317 GC en travail sur pente

Pelle 317 GC Chargement de tombereaux

Pelle 317 GC en cours d'excavation

Pelle 317 GC Levage

Pelle 317 GC Géométrie conforme au marché
Pelle 317 GC en train de creuser une tranchée
Pelle 317 GC en travail sur pente
Pelle 317 GC Chargement de tombereaux
Pelle 317 GC en cours d'excavation
Pelle 317 GC Levage
Avantages client de la Pelle hydraulique 317 GC

Avantages client de la Pelle hydraulique 317 GC

Avantages client de la Pelle hydraulique 317 GC

Faites un tour interactif et virtuel du produit pour découvrir les formidables caractéristiques et avantages du 317 GC

Lancer la présentation du modèle 317 GC
close