Les pelles hydrauliques 340 Cat® offrent une puissance, des performances et des capacités de contrôle uniques pour vos travaux de démolition.

Pelles hydrauliques de démolition 340 UHD

Tier 4 / Stage V

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Poids en ordre de marche
122600 lb
55600 kg
Hauteur maximum de la goupille à l'extrémité du bras
72.2 ft
22 m
Poids maximal à l'extrémité du bras
8160 lb
3700 kg

Vue d'ensemble

Pelle hydraulique de démolition avec les plus grands outils de travail pour les travaux de 6 à 7 étages

La 340 UHD Cat® fournit des solutions machine optimales pour la démolition de bâtiments comportant jusqu'à 8 étages. Avec son système de raccordement unique, vous pouvez basculer entre deux longueurs d'équipement UHD et deux types de flèches adaptables et de bras sans outils spéciaux en 15 minutes. Vous ne trouverez simplement pas de meilleur choix dans la catégorie 50 tonnes pour la démolition.

Avantages

MAXIMISER L'UTILISATION DES MACHINES

Les raccords rapides hydrauliques ne nécessitent aucun outil pour le changement des flèches en 15 minutes, ce qui permet de travailler jusqu'à 22 m (72 ft) avec un outil de 3,7 t (8160 lb) ou jusqu'à 25 m (82 ft) avec un outil de 3,3 t (7275 lb) en façade ou en sous-sol pour une intervention sur 2 étages et un chargement avec adaptation.

MAXIMISER L'EFFICACITÉ DU CHANTIER

Un train de roulement à voie variable procure une excellente stabilité lorsqu'il est déployé et il est facile à transporter en position rentrée.

CONFORT & SÉCURITÉ

La cabine Deluxe s'incline de 30 degrés pour un poste de conduite plus ergonomique et elle est équipée d'une vitre en verre P5A hautement résistant à des fins de sécurité et d'un siège Premium pour le confort, tandis qu'un écran tactile couleur de 254 mm (10 in) affiche des informations système de surveillance de stabilité faciles à lire.

Spécifications produit pour 340 UHD

Modèle de moteur C9.3B Cat C9.3B Cat
Puissance nette – ISO 9249 346 HP 258.3 kW
Puissance moteur – ISO14396 (DIN) 352 HP (unités métriques) 352 HP (unités métriques)
Puissance nette – ISO 9249 (DIN) 351 HP (unités métriques) 351 HP (unités métriques)
Puissance moteur – ISO 14396 347 HP 259 kW
Alésage 5 in 115 mm
Course 6 in 149 mm
Cylindrée 568 in³ 9.3 l
Compatibilité avec le biodiesel Jusqu'au B20¹ Jusqu'au B20¹
Émissions Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis, Stage V pour l'Union européenne et 2014 pour le Japon. Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis, Stage V pour l'Union européenne et 2014 pour le Japon.
Nota (1) La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un circuit d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur à un régime moteur de 1 900 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un circuit d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur à un régime moteur de 1 900 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
Nota (2) ¹ Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) ou du carburant ULSD mélangé aux carburants à faible intensité en carbone suivants** contenant jusqu'à : 20 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)* ou 100 % de diesel renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Se référer aux directives pour une application performante. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat ou consulter la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (Recommandations relatives aux liquides des machines Caterpillar) (SEBU6250) pour plus de détails. *Les moteurs sans dispositif de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat). **Au niveau du tuyau d'échappement, les émissions de gaz à effet de serre des carburants à faible intensité de carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels. ¹ Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) ou du carburant ULSD mélangé aux carburants à faible intensité en carbone suivants** contenant jusqu'à : 20 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)* ou 100 % de diesel renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Se référer aux directives pour une application performante. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat ou consulter la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (Recommandations relatives aux liquides des machines Caterpillar) (SEBU6250) pour plus de détails. *Les moteurs sans dispositif de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat). **Au niveau du tuyau d'échappement, les émissions de gaz à effet de serre des carburants à faible intensité de carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels.
Circuit principal – Débit maximal 560 l/min (148 US gal/min) 560 l/min (148 US gal/min)
Pression maximale – Équipement 5076 psi 35000 kPa
Pression maximale – Équipement – Mode levage 5511 psi 38000 kPa
Pression maximale – Translation 5076 psi 35000 kPa
Pression maximale – Orientation 4264 psi 29400 kPa
Vitesse d'orientation 4.09 tr/min 4.09 tr/min
Vitesse d'orientation 8 tr/min 8 tr/min
Couple d'orientation maximal 105000 lbf·ft 143 kN·m
Poids en ordre de marche 122600 lb 55600 kg
Nota (1) Train de roulement hydraulique à voie variable, équipement avant UHD de 25 m (72'2"), patins à triple arête extra-robuste de 600 mm (24") et contrepoids de 9,0 mt (19 842 lb). Sans outil de travail. Train de roulement hydraulique à voie variable, équipement avant UHD de 25 m (72'2"), patins à triple arête extra-robuste de 600 mm (24") et contrepoids de 9,0 mt (19 842 lb). Sans outil de travail.
Poids de la machine - Configuration adaptable 118600 lb 53800 kg
Nota (2) Train de roulement hydraulique à voie variable, flèche adaptable, bras R3.2DB (10'6"), godet usage courant 2,27 m³ (2,97 yd³), patins à triple arête extra-robustes de 600 mm (24"), contrepoids de 9,0 mt (19 842 lb). Train de roulement hydraulique à voie variable, flèche adaptable, bras R3.2DB (10'6"), godet usage courant 2,27 m³ (2,97 yd³), patins à triple arête extra-robustes de 600 mm (24"), contrepoids de 9,0 mt (19 842 lb).
UHD dans berceau 18700 lb 8480 kg
Flèche adaptable dans berceau - Bras R3.9 DB 13710 lb 6220 kg
Flèche adaptable dans berceau - Bras R3.2 DB 13340 lb 6050 kg
Flèche adaptable dans berceau - Bras R2.8 DB 13120 lb 5950 kg
Flèche adaptable 2pièces dans berceau - Bras R3.2 DB 17440 lb 7910 kg
Contenance du réservoir de carburant 158.5 gal (US) 600 l
Circuit de refroidissement 10.5 gal (US) 40 l
Huile moteur 8.5 gal (US) 32 l
Réducteur d'orientation 4.8 gal (US) 18 l
Réducteur – Chacun 2.1 gal (US) 8 l
Circuit hydraulique – Réservoir compris 145.3 gal (US) 550 l
Réservoir hydraulique 42.5 gal (US) 161 l
Réservoir de DEF 21.1 gal (US) 80 l
Nota (1) Équipement avant UHD 22 m (72'2") Équipement avant UHD 22 m (72'2")
Hauteur d'expédition – Sommet de la cabine 11.1 ft 3383 mm
Hauteur de cabine - avec OPG 11.8 ft 3585 mm
Longueur d'expédition 49.8 ft 15160 mm
Rayon d'encombrement arrière 11.6 ft 3521 mm
Garde au sol du contrepoids 4.6 ft 1397 mm
Garde au sol 1.7 ft 510 mm
Longueur des chaînes 18.9 ft 5770 mm
Longueur des chaînes jusqu'au centre des galets 15.7 ft 4770 mm
Indicateur de travail - Position sortie 11.2 ft 3400 mm
Indicateur de transport - Position rentrée 7.8 ft 2400 mm
Largeur de transport 10.7 ft 3255 mm
Longueur de la machine – sans équipement avant, avec contrepoids 23.3 ft 7077 mm
Longueur de la machine – sans équipement avant et contrepoids 22.8 ft 6954 mm
Largeur de chaîne - Position dépliée 13.1 ft 4000 mm
Largeur de chaîne - Position rentrée 9.8 ft 3000 mm
Nota (2) Patins de chaîne 600 mm (24") Patins de chaîne 600 mm (24")
Hauteur maximum de la goupille à l'extrémité du bras 72.2 ft 22 m
Poids maximal à l'extrémité du bras 8160 lb 3700 kg
Hauteur de travail maximum de la goupille à l'extrémité du bras - 1/2 61 ft 18590 mm
Portée de travail maximum à l'extrémité du bras - 1/2 38.4 ft 11680 mm
Hauteur maximale à l'extrémité du bras en position de portée max 41.5 ft 12640 mm
Portée maximale à l'extrémité du bras 44.4 ft 13550 mm
Nota (1) Équipement avant UHD 22 m (72' 2") (À l'avant) Équipement avant UHD 22 m (72' 2") (À l'avant)
Nota 1 Droite - Bras R3.2DB m (10' 6") (À l'avant) - Train de roulement HVG Droite - Bras R3.2DB m (10' 6") (À l'avant) - Train de roulement HVG
Godet GD 2,27 m³ (2,97 yd³) GD 2,27 m³ (2,97 yd³)
Hauteur maximum de la goupille à l'extrémité du bras 39.8 ft 12.13 m
Poids maximal à l'extrémité du bras 9260 lb 4200 kg
Hauteur maximale à l'extrémité du bras en position de portée max 7.6 ft 2310 mm
Portée maximale à l'extrémité du bras 34.8 ft 10620 mm
Profondeur d'excavation maximale 16.1 ft 4910 mm
Portée maximale - Niveau du sol 39.9 ft 12160 mm
Hauteur de chargement maximale 34 ft 10370 mm
Hauteur de chargement minimale 15.8 ft 4790 mm
Force d'excavation du godet – ISO 47160 lbf 210 kN
Force d'excavation du bras – ISO 37300 lbf 166 kN
Nota 1 Inclinée - Bras R3.2DB (10'6") - Train de roulement HVG Inclinée - Bras R3.2DB (10'6") - Train de roulement HVG
Godet GD 2,27 m³ (2,97 yd³) GD 2,27 m³ (2,97 yd³)
Profondeur d'excavation maximale 21.4 ft 6520 mm
Portée maximale - Niveau du sol 36.7 ft 11180 mm
Hauteur de coupe maximale 35.4 ft 10790 mm
Hauteur de chargement maximale 24.9 ft 7600 mm
Hauteur de chargement minimale 10.4 ft 3180 mm
Force d'excavation du godet – ISO 47160 lbf 210 kN
Force d'excavation du bras – ISO 37300 lbf 166 kN
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,0 kg (2,2 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 1,430 tonnes métriques (1,576 tonnes US). Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,0 kg (2,2 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 1,430 tonnes métriques (1,576 tonnes US).

340 UHD Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

CABINE

  • Cabine de démolition inclinable avec vitre en verre laminé, avant et toit, P5A.
  • Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 254 mm (10")
  • Siège à chauffage et refroidissement avec suspension réglable automatique
  • Radio Bluetooth® intégrée
  • Climatiseur automatique à deux niveaux
  • Molette et touches de raccourci pour la commande du moniteur
  • Commande du moteur à bouton-poussoir sans clé
  • Console réglable en hauteur
  • Console gauche à basculement vers le haut
  • Direction de bras Cat
  • Relais auxiliaire
  • Interrupteur à bascule de l'inclinaison
  • Contacteur de l'essuie-glace du toit
  • Éclairage intérieur à LED
  • Pare-soleil avant à rouleau
  • Pare-brise fixe P5A

TECHNOLOGIE CAT

  • VisionLink®
  • Mise à jour à distance
  • Cat Grade 2D
  • Cat Payload

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Batteries sans entretien 1 000 CCA (x4)
  • Coupe-batterie électrique centralisé
  • Éclairage à diodes - 1 800 lumens

MOTEUR

  • Trois modes sélectionnables : Puissance, Smart, ECO
  • Commande automatique du régime moteur
  • Fonctionnement jusqu'à 4500 m (14 760 ft) d'altitude
  • Ventilateur à sens de marche inversé
  • Refroidissement en cas de température élevée jusqu'à 52 °C (126 °F)
  • Capacité de démarrage à froid à -18 °C (0 °F)
  • Filtre à air à deux éléments avec préfiltre intégré

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Clapet antiretour d'abaissement de flèche
  • Clapet antiretour d'abaissement de bras
  • Soupape de commande principale électronique
  • Mode levage de charges lourdes
  • Préchauffage automatique de l'huile hydraulique
  • Frein de stationnement de tourelle automatique
  • Filtre de retour hydraulique hautes performances
  • Deux vitesses de translation

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Barrière électronique 2D (pivotement)
  • Système de sécurité à clé unique Caterpillar
  • Coffre de rangement/boîte à outils extérieurs verrouillables
  • Porte, réservoir hydraulique et réservoirs hydrauliques verrouillables
  • Compartiment de vidange de carburant verrouillable
  • Sectionneur verrouillable
  • Plate-forme d'entretien avec tôle antidérapante
  • Caméras arrière et latérale droite
  • Protections du conducteur (OPG)

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Système intégré de gestion de l'état du véhicule
  • Emplacement groupé pour l'huile moteur et les filtres à carburant
  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S·O·S℠)
  • Pompe de ravitaillement électrique avec coupure automatique

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Contrepoids 9 mt (19 842 lb)
  • Guide-protecteur de chaîne ininterrompu
  • Protection du moteur de translation
  • Blindage inférieur

340 UHD Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

FLÈCHES ET BRAS

  • Équipement avant UHD 22 m (72'2")
  • Équipement avant UHD 25 m (82'0")
  • Flèche à géométrie variable adaptable deux pièces
  • Flèche adaptable 7,4 m (24'3")
  • Bras adaptable de 3,9 m (12'10") (Europe, Amérique du Nord uniquement)
  • Bras adaptable de 3,2 m (10'6")
  • Bras adaptable de 2,8 m (9'2") (Europe, Amérique du Nord uniquement)
  • Commande des outils avancée, UHD
  • Timonerie de godet, famille DB
  • Timonerie de godet, famille C

CABINE

  • Pare-soleil arrière à rouleau

TECHNOLOGIE CAT

  • VisionLink Productivity
  • Encadrement du conducteur (abonnement VisionLink requis)
  • Cat Advanced Payload

MOTEUR

  • Capacité de démarrage à froid de -32 °C (-25 °F)
  • Réchauffeurs de bloc-moteur pour démarrage à froid
  • Aide au démarrage à l'éther

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • SmartBoom™ avec dispositif d'avertissement de surcharge pour équipement avant UHD (Europe seulement)
  • Compatible avec de l'huile hydraulique bio
  • Circuits combinés auxiliaires bidirectionnels
  • Circuit auxiliaire haute et moyenne pressions
  • Circuit d'attache rapide

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Visibilité à 360°

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Prééquipement entretien QuickEvac™

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Train de roulement à voie variable hydraulique
  • Train de roulement à voie fixe
  • Patins de chaîne à double arête de 600 mm (24 in)
  • Patins de chaîne à triple arête extra-robuste de 600 mm (24 in)
  • Patins de chaîne à triple arête de 700mm (28in)
  • Patins de chaîne à triple arête extra-robustes 700 mm (28")

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat Payload pour pelles hydrauliques

    La nouvelle génération de pelles hydrauliques effectue tous les types de tâche : chargement, mise en tas, manutention, et bien plus. Les technologies Cat® Payload permettent un pesage en cours de route pour aider les conducteurs à atteindre un poids précis, à tout moment, et à éviter les surcharges, les sous-charges ou les charges erronées.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

La nouvelle génération de pelles hydrauliques effectue tous les types de tâche : chargement, mise en tas, manutention, et bien plus. Les technologies Cat® Payload permettent un pesage en cours de route pour aider les conducteurs à atteindre un poids précis, à tout moment, et à éviter les surcharges, les sous-charges ou les charges erronées.

Découvrir la technologie
  • Mise à jour à distance Cat

    La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie
  • Encadrement du conducteur pour pelles hydrauliques

    L'encadrement du conducteur permet aux conducteurs, quel que soit leur niveau d'expérience, d'améliorer leur efficacité et leur productivité. Avec des conseils et des données à portée de main, les conducteurs peuvent suivre et améliorer leur productivité au quotidien sur le chantier.

  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

L'encadrement du conducteur permet aux conducteurs, quel que soit leur niveau d'expérience, d'améliorer leur efficacité et leur productivité. Avec des conseils et des données à portée de main, les conducteurs peuvent suivre et améliorer leur productivité au quotidien sur le chantier.

Découvrir la technologie

VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

Découvrir la technologie

Découvrez comment 340 UHD soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

340 UHD

340 UHD

340 UHD

340 UHD

340 UHD
340 UHD
340 UHD
340 UHD