Minipelle hydraulique 307.5

Minipelles 307.5 - Tier 4 / Niveau V

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nette
54.8 HP
40.9 kW
Poids en ordre de marche
17905 lb
8120 kg
Profondeur d'excavation
182.8 in
4642 mm

Vue d'ensemble

Minipelles hydrauliques inspirées par nos clients

La Minipelle hydraulique Cat® 307.5 fournit une puissance et des performances maximales dans un format ultra compact pour vous permettre de travailler dans un large éventail d'applications.

Avantages

4 Caractéristiques inégalées sur le marché

Exclusivités Cat dans une minipelle hydraulique

Jusqu'à 10% de réduction du coût total de propriété

grâce à un meilleur rendement énergétique et des intervalles d'entretien plus espacés

Jusqu'à 20% de performances en plus

grâce aux réglages personnalisables par le conducteur et aux améliorations apportées au levage, à l'orientation, à la translation et à l'affichage multifonction

Spécifications produit pour 307.5 - Tier 4 / Niveau V

Puissance nette 54.8 HP 40.9 kW
Modèle de moteur C2.4 turbo Cat C2.4 turbo Cat
Cylindrée 148 in³ 2.43 l
Puissance brute - SAE J1995 57.9 HP 43.2 kW
Puissance brute – ISO 14396 57.9 HP 43.2 kW
Puissance nominale nette – 2 400 tr/min - ISO 9249/CEE 80/1269 55.9 HP 41.7 kW
Alésage 3.4 in 87 mm
Course 4 in 102.4 mm
Puissance nette nominale - 2 400 tr/min - Norme américaine EPA Tier 4 Final/UE Stage V - ISO 9249/CEE 80/1269 54.8 HP 40.9 kW
Poids en ordre de marche 17905 lb 8120 kg
Nota (2) **Le poids maximum inclut les chaînes en acier avec patins en caoutchouc, le contrepoids, le conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras long, une lame, mais pas le godet. **Le poids maximum inclut les chaînes en acier avec patins en caoutchouc, le contrepoids, le conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras long, une lame, mais pas le godet.
Poids maximal en ordre de marche avec cabine** 17905 lb 8120 kg
Poids minimal en ordre de marche avec cabine* 16549 lb 7505 kg
Nota (1) *Le poids maximal inclut les chaînes en acier, le conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras standard, une lame, mais pas le godet ni les contrepoids. *Le poids maximal inclut les chaînes en acier, le conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras standard, une lame, mais pas le godet ni les contrepoids.
Profondeur d'excavation 182.8 in 4642 mm
Orientation de la flèche - À gauche 0 ° 0 °
Hauteur de la cabine 100 in 2541 mm
Hauteur maximale de la lame 14.6 in 370 mm
Largeur de la bande de roulement/des patins 17.7 in 450 mm
Hauteur de vidage maximale 225.1 in 5717 mm
Longueur du train de roulement hors tout 108.7 in 2760 mm
Largeur de chaîne hors tout 86.6 in 2200 mm
Hauteur de transport 105 in 2656 mm
Orientation de la flèche - À droite 0 ° 0 °
Paroi verticale 161.9 in 4113 mm
Largeur hors habitacle supérieur 88.6 in 2250 mm
Portée de la flèche 88.6 in 2250 mm
Longueur du bras 86.9 in 2208 mm
Encombrement arrière avec contrepoids 76 in 1930 mm
Portée maximale 267.9 in 6805 mm
Garde au sol 14.6 in 370 mm
Roulement de tourelle - Hauteur 29.7 in 756 mm
Longueur d'expédition hors tout 246 in 6257 mm
Encombrement arrière sans contrepoids 70.9 in 1800 mm
Hauteur d'excavation maximale 305.7 in 7765 mm
Profondeur maximale de la lame 16 in 407 mm
Portée maximale - Niveau du sol 262.6 in 6670 mm
Hauteur - Flèche en position de transport - Sans outils 100.4 in 2550 mm
Longueur d'expédition hors tout - sans contrepoids 240.9 in 6120 mm
Longueur d'expédition hors tout - avec contrepoids 246.1 in 6250 mm
Nota (1) Hauteur de flèche quand le bras est claveté en position de transport sans équipement. Hauteur de flèche quand le bras est claveté en position de transport sans équipement.
Hauteur - Flèche en fonctionnement - Avec outils 124 in 3150 mm
Nota (2) Hauteur de flèche quand le bras est claveté en position de travail avec des équipements. Hauteur de flèche quand le bras est claveté en position de travail avec des équipements.
Bras long 181 lb 82 kg
Contrepoids 552 lb 250 kg
Chaînes en acier avec patins 628 lb 285 kg
Force de traction maximale - Vitesse réduite 14035 lb 62.4 kN
Force de traction maximale - Vitesse élevée 5856 lb 26.1 kN
Vitesse de translation – Élevée 3.1 mile/h 5 km/h
Pression au sol - Poids maximal 5.5 psi 37.7 kPa
Vitesse de translation – Faible 1.9 mile/h 3.1 km/h
Performances en côte - Maximales 30° 30°
Pression au sol - Poids minimal 5.1 psi 34.8 kPa
Circuit de refroidissement 2.6 gal (US) 10 l
Circuit hydraulique 29 gal (US) 110 l
Réservoir hydraulique 14 gal (US) 53 l
Réservoir de carburant 38 gal (US) 145 l
Huile moteur 2.5 gal (US) 9.5 l
Type Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable
Pression en ordre de marche - Orientation 3626 psi 250 bar
Circuit auxiliaire - Secondaire - Pression 4134 psi 285 bar
Nota Le débit et la pression ne sont pas combinables. En charge, tandis que le débit augmente, la pression diminue. Le débit et la pression ne sont pas combinables. En charge, tandis que le débit augmente, la pression diminue.
Débit de la pompe à 2 400 tr/min 44 US gal/min 167 l/min
Force d'excavation - Bras - Standard 8504 lb 37.8 kN
Circuit auxiliaire - Principal - Pression 4134 psi 285 bar
Pression en ordre de marche - Translation 4134 psi 285 bar
Pression en ordre de marche - Équipement 4134 psi 285 bar
Circuit auxiliaire - Principal - Débit 35 US gal/min 131 l/min
Circuit auxiliaire - Secondaire - Débit 9 US gal/min 33 l/min
Force d'excavation - Bras - Long 7579 lb 33.7 kN
Force d'excavation- Godet 12272 lb 54.6 kN
Circuit auxiliaire maximal - Secondaire - Débit au niveau de la pompe 9 US gal/min 33 l/min
Circuit auxiliaire maximal - Secondaire - Pression au niveau de la pompe 4134 psi 285 bar
Circuit auxiliaire maximal - Principal - Débit au niveau de la pompe 35 US gal/min 131 l/min
Circuit auxiliaire maximal - Principal - Pression au niveau de la pompe 4134 psi 285 bar
Vitesse d'orientation de la machine 10 tr/min 10 tr/min
Hauteur 17 in 431 mm
Largeur 90 in 2280 mm
Cadre de protection en cas de retournement (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Protection supérieure ISO 10262:1998 (niveau I) ISO 10262:1998 (niveau I)
Cadre de protection en cas de basculement (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Pression acoustique (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Pression acoustique moyenne (ISO 6395:2008) 98 dB(A) 98 dB(A)
Nota Directive de l'Union européenne « 2000/14/CE » Directive de l'Union européenne « 2000/14/CE »
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 0,90 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1,287 tonnes métriques. Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 0,90 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1,287 tonnes métriques.
Encombrement arrière avec contrepoids 76 in 1930 mm
Paroi verticale 141.6 in 3597 mm
Hauteur de transport 101 in 2558 mm
Encombrement arrière sans contrepoids 70.9 in 1800 mm
Longueur du bras 65.6 in 1665 mm
Portée de la flèche 66.2 in 1681 mm
Largeur de la bande de roulement/des patins 17.7 in 450 mm
Garde au sol 14.6 in 370 mm
Largeur de chaîne hors tout 86.6 in 2200 mm
Portée maximale - Niveau du sol 242.1 in 6151 mm
Longueur du train de roulement hors tout 108.7 in 2760 mm
Largeur hors habitacle supérieur 88.6 in 2250 mm
Portée maximale 247.9 in 6297 mm
Roulement de tourelle - Hauteur 29.7 in 756 mm
Hauteur maximale de la lame 14.6 in 370 mm
Profondeur maximale de la lame 16 in 407 mm
Orientation de la flèche - À droite 0 ° 0 °
Profondeur d'excavation 161.4 in 4100 mm
Orientation de la flèche - À gauche 0 ° 0 °
Longueur d'expédition hors tout 242 in 6144 mm
Hauteur de vidage maximale 208.6 in 5300 mm
Hauteur de la cabine 100 in 2541 mm
Hauteur d'excavation maximale 289.3 in 7348 mm
Hauteur - Flèche en fonctionnement - Avec outils 107.5 in 2730 mm
Longueur d'expédition hors tout - avec contrepoids 245.3 in 6230 mm
Nota (2) Hauteur de flèche quand le bras est claveté en position de travail avec des équipements. Le bras standard ne propose qu'une seule position d'axe. Hauteur de flèche quand le bras est claveté en position de travail avec des équipements. Le bras standard ne propose qu'une seule position d'axe.
Longueur d'expédition hors tout - sans contrepoids 240.2 in 6100 mm
Hauteur - Flèche en position de transport - Sans outils 101.2 in 2570 mm
Nota (1) Hauteur de flèche quand le bras est claveté en position de transport sans équipement. Hauteur de flèche quand le bras est claveté en position de transport sans équipement.
Recyclabilité 96% 96%

Découvrez comment 307.5 - Tier 4 / Niveau V soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Minipelle hydraulique 307.5

Minipelle hydraulique 307.5

Minipelle hydraulique 307.5

Minipelle hydraulique 307.5

Minipelle hydraulique 307.5

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Minipelle hydraulique 307.5

Minipelle hydraulique 307.5
Minipelle hydraulique 307.5
Minipelle hydraulique 307.5
Minipelle hydraulique 307.5
Minipelle hydraulique 307.5
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Minipelle hydraulique 307.5

360 View
360 View

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie

Découvrez les offres disponibles pour  307.5 - Tier 4 / Niveau V

Afficher davantage d'offres