La 330 UHD de Cat® est une machine de démolition urbaine polyvalente dotée d'une grande capacité d'équipement pour les travaux de 5 à 6 étages.
NOUVEAUTÉ

Pelles hydrauliques de démolition Pelle hydraulique 330 UHD

Tier 4 / Stage V

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Poids en ordre de marche
101400 lb
46000 kg
Hauteur maximum de la goupille à l'extrémité du bras
66.8 ft
20350 mm
Poids maximal à l'extrémité du bras
7300 lb
3300 kg

Vue D'ensemble

Pelle hydraulique de démolition avec des accessoires pour les travaux de 5 à 6 étages

La 330 UHD de Cat® est une machine de démolition urbaine polyvalente dotée d'une grande capacité d'équipement pour les travaux de 5 à 6 étages. Dotée des dernières technologies et d'une centrale de surveillance de stabilité pour les travaux de démolition en hauteur, cette machine de 46 tonnes conserve son efficacité grâce à la flèche adaptable, aux mesures Cat Payload et à Cat Grade 2D. Associé à la possibilité de changer la flèche en 15 minutes, le train de roulement à voie variable hydraulique permet une installation rapide et offre une plus grande disponibilité aux conducteurs.

Avantages

Polyvalence exceptionnelle

Bénéficiez d'une portée maximale de 20 m (65'6") avec un outil de démolition de 3 300 kg (7 275 lb). Choisissez vos flèches adaptables avec les options 1 pièce et 2 pièces. Les technologies Cat Payload, Cat 2D E-Fence (barrière électronique) et Cat Grade sont fournies de série pour les flèches adaptables.

Fonctionnalité efficace

Les raccords rapides hydrauliques ne nécessitent aucun outil pour le changement des flèches. Choisissez votre train de roulement : une largeur de transport de 3 m (3'10") avec un train de roulement fixe ou hydraulique à voie variable, ou un train de roulement d'une largeur de 3,4 m (11'3") pour une stabilité accrue sur le chantier. Les pelles hydrauliques Cat de nouvelle génération partagent des pièces communes et sont associées à un service exceptionnel. 

Conçue pour la sécurité

La cabine Deluxe s'incline pour accroître l'ergonomie du poste de conduite en offrant une meilleure vision de la tâche à accomplir. Elle est équipée de série d'un vitrage haute résistance P5A et de protections du conducteur (OPG) à des fins de sécurité. En outre, elle est dotée d'un siège Premium pour le confort, tandis qu'un écran tactile couleur de 254 mm (10 in) affiche des informations faciles à lire provenant de la centrale de surveillance de stabilité.

Spécifications produit pour Pelle hydraulique 330 UHD

Modèle de moteur C7.1 Cat C7.1 Cat
Puissance nette – ISO 9249 273 HP 203.7 kW
Puissance nette – ISO 9249 (DIN) 277 HP (unités métriques) 277 HP (unités métriques)
Puissance moteur – ISO 14396 275 HP 205 kW
Puissance moteur – ISO14396 (DIN) 279 HP (unités métriques) 279 HP (unités métriques)
Alésage 4 in 105 mm
Course 5 in 135 mm
Cylindrée 428 in³ 7.01 l
Compatibilité avec le biodiesel Jusqu'au B20¹ Jusqu'au B20¹
Émissions Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis, Stage V pour l'Union européenne et 2014 pour le Japon. Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis, Stage V pour l'Union européenne et 2014 pour le Japon.
Nota (1) La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un circuit d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur à un régime moteur de 2 200 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un circuit d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur à un régime moteur de 2 200 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
Nota (2) ¹Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) ou du carburant ULSD mélangé aux carburants** à faible intensité en carbone suivants contenant jusqu'à : 20 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)* ou 100 % de diesel renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Référez-vous aux directives pour une application réussie. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat ou consulter la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (Recommandations relatives aux liquides des machines Caterpillar) (SEBU6250) pour plus de détails. *Les moteurs sans dispositif de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat). **Au niveau du tuyau d'échappement, les émissions de gaz à effet de serre des carburants à faible intensité de carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels. ¹Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) ou du carburant ULSD mélangé aux carburants** à faible intensité en carbone suivants contenant jusqu'à : 20 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)* ou 100 % de diesel renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Référez-vous aux directives pour une application réussie. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat ou consulter la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (Recommandations relatives aux liquides des machines Caterpillar) (SEBU6250) pour plus de détails. *Les moteurs sans dispositif de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat). **Au niveau du tuyau d'échappement, les émissions de gaz à effet de serre des carburants à faible intensité de carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels.
Circuit principal – Débit maximal 560 l/min (148 US gal/min) 560 l/min (148 US gal/min)
Pression maximale – Équipement 5076 psi 35000 kPa
Pression maximale – Équipement – Mode levage 5511 psi 38000 kPa
Pression maximale – Translation 5076 psi 35000 kPa
Pression maximale – Orientation 4322 psi 29800 kPa
Vitesse d'orientation 4.09 tr/min 4.09 tr/min
Vitesse d'orientation 9.63 tr/min 9.63 tr/min
Couple d'orientation maximal 81130 lbf·ft 110 kN·m
Poids en ordre de marche 101400 lb 46000 kg
Nota (1) Train de roulement hydraulique à voie variable, équipement avant UHD C de 20 m (65'7"), patins à triple arête de 600 mm (24") et contrepoids de 8,8 mt (19 400 lb). Train de roulement hydraulique à voie variable, équipement avant UHD C de 20 m (65'7"), patins à triple arête de 600 mm (24") et contrepoids de 8,8 mt (19 400 lb).
Poids de la machine - Configuration adaptable 96800 lb 43900 kg
Nota (2) Train de roulement hydraulique à voie variable, flèche adaptable avant R3.2CB2 (10'6"), godet 1,76 m³ (2,30 yd³), patins à triple arête de 600 mm (24") et contrepoids de 8,8 mt (19 400 lb). Train de roulement hydraulique à voie variable, flèche adaptable avant R3.2CB2 (10'6"), godet 1,76 m³ (2,30 yd³), patins à triple arête de 600 mm (24") et contrepoids de 8,8 mt (19 400 lb).
UHD dans berceau 18050 lb 8190 kg
Flèche adaptable dans berceau – Bras R3.2CB2 10530 lb 4780 kg
Flèche adaptable 2 pièces dans berceau – Bras R3.2CB2 14810 lb 6720 kg
Contenance du réservoir de carburant 125.2 gal (US) 474 l
Circuit de refroidissement 6.6 gal (US) 25 l
Huile moteur 25 gal (US) 6.6 l
Réducteur d'orientation 2.8 gal (US) 11 l
Réducteur – Chacun 1.7 gal (US) 7 l
Circuit hydraulique – Réservoir compris 81.9 gal (US) 310 l
Réservoir hydraulique 38.8 gal (US) 147 l
Réservoir de DEF 10.8 gal (US) 41 l
Nota (1) Équipement avant UHD 20 m (65'7") Équipement avant UHD 20 m (65'7")
Hauteur d'expédition – Sommet de la cabine 10.6 ft 3230 mm
Hauteur de cabine - avec OPG 11.3 ft 3440 mm
Longueur d'expédition 46.2 ft 14070 mm
Rayon d'encombrement arrière 10.3 ft 3130 mm
Garde au sol du contrepoids 4.2 ft 1270 mm
Garde au sol 1.5 ft 460 mm
Longueur des chaînes 16.5 ft 5020 mm
Longueur des chaînes jusqu'au centre des galets 13.3 ft 4040 mm
Indicateur de travail - Position sortie 9.3 ft 2820 mm
Indicateur de transport - Position rentrée 7.8 ft 2390 mm
Largeur de transport 8.2 ft 2500 mm
Longueur de la machine – sans équipement avant, avec contrepoids 28.3 ft 8620 mm
Longueur de la machine – sans équipement avant et contrepoids 6.8 ft 2030 mm
Largeur de chaîne - Position dépliée 11.3 ft 3420 mm
Largeur de chaîne - Position rentrée 11.7 ft 3520 mm
Nota (2) Patins de chaîne 600 mm (24") Patins de chaîne 600 mm (24")
Hauteur maximum de la goupille à l'extrémité du bras 66.8 ft 20350 mm
Poids maximal à l'extrémité du bras 7300 lb 3300 kg
Hauteur de travail maximum de la goupille à l'extrémité du bras - 1/2 57.6 ft 17560 mm
Portée de travail maximum à l'extrémité du bras - 1/2 35.4 ft 10800 mm
Hauteur maximale à l'extrémité du bras en position de portée max 38.6 ft 11750 mm
Portée maximale à l'extrémité du bras 43.7 ft 13310 mm
Nota (1) Équipement avant UHD 20 m (65'7") (À l'avant) Équipement avant UHD 20 m (65'7") (À l'avant)
Nota 1 Droite 6,8 m (22'4") – Bras R3.2CB2 (10'6") (À l'avant) – Train de roulement HVG Droite 6,8 m (22'4") – Bras R3.2CB2 (10'6") (À l'avant) – Train de roulement HVG
Godet HD 1,76 m³ (2,30 yd³) HD 1,76 m³ (2,30 yd³)
Hauteur maximum de la goupille à l'extrémité du bras 36 ft 10970 mm
Poids maximal à l'extrémité du bras 8400 lb 3800 kg
Hauteur maximale à l'extrémité du bras en position de portée max 6.7 ft 2030 mm
Portée maximale à l'extrémité du bras 32.8 ft 10020 mm
Profondeur d'excavation maximale 18.5 ft 5640 mm
Portée maximale - Niveau du sol 37.7 ft 11490 mm
Hauteur de chargement maximale 30.6 ft 9310 mm
Hauteur de chargement minimale 12.7 ft 3850 mm
Force d'excavation du godet – ISO 40280 lbf 179.2 kN
Force d'excavation du bras – ISO 28410 lbf 126.4 kN
Nota 1 Inclinée - Bras R3.2CB2 (10'6") – Train de roulement HVG Inclinée - Bras R3.2CB2 (10'6") – Train de roulement HVG
Godet HD 1,76 m³ (2,30 yd³) HD 1,76 m³ (2,30 yd³)
Profondeur d'excavation maximale 22.1 ft 6740 mm
Portée maximale - Niveau du sol 35.1 ft 10690 mm
Hauteur de coupe maximale 32.8 ft 10010 mm
Hauteur de chargement maximale 23 ft 7000 mm
Hauteur de chargement minimale 8.5 ft 2580 mm
Force d'excavation du godet – ISO 40280 lbf 179.2 kN
Force d'excavation du bras – ISO 28410 lbf 126.4 kN
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,0 kg (2,2 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 1,430 tonnes métriques (1,576 tonnes US). Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,0 kg (2,2 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 1,430 tonnes métriques (1,576 tonnes US).

Pelle hydraulique 330 UHD Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

CABINE

  • Cabine de démolition inclinable avec vitre en verre laminé, avant et toit, P5A.
  • Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 254 mm (10")
  • Siège à chauffage et refroidissement avec suspension réglable automatique
  • Radio Bluetooth® intégrée
  • Climatiseur automatique à deux niveaux
  • Molette et touches de raccourci pour la commande du moniteur
  • Commande du moteur à bouton-poussoir sans clé
  • Console réglable en hauteur
  • Console gauche à basculement vers le haut
  • Direction de bras Cat
  • Relais auxiliaire
  • Interrupteur à bascule de l'inclinaison
  • Contacteur de l'essuie-glace du toit
  • Éclairage intérieur à LED
  • Pare-soleil avant à rouleau
  • Pare-brise fixe P5A

TECHNOLOGIE CAT

  • VisionLink®
  • Mise à jour à distance
  • Dépistage des pannes à distance
  • Centrale de surveillance de stabilité
  • Inclinaison électronique et indicateur de roulement
  • Indicateur du sens de déplacement
  • Encadrement du conducteur
  • Sélecteur de grille de commande électronique par manipulateur
  • Cat Grade 2D (flèche adaptable uniquement)
  • Cat Payload (flèche adaptable uniquement)

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Batteries sans entretien 1000 CCA
  • Coupe-batterie électrique centralisé
  • Éclairage du châssis à diodes - 1 800 lumens

MOTEUR

  • Trois modes sélectionnables : Puissance, Smart, ECO
  • Commande automatique du régime moteur
  • Fonctionnement jusqu'à 4500 m (14 760 ft) d'altitude
  • Ventilateur à sens de marche inversé
  • Refroidissement en cas de température élevée jusqu'à 52 °C (126 °F)
  • Filtre à air à deux éléments avec préfiltre intégré
  • Capacité de démarrage à froid à -18 °C (0 °F)
  • Alternateur 115 A
  • Filtre à air à deux éléments avec préfiltre intégré

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Clapet antiretour d'abaissement de flèche
  • Clapet antiretour d'abaissement de bras
  • Soupape de commande principale électronique
  • Mode levage de charges lourdes
  • Préchauffage automatique de l'huile hydraulique
  • Frein de stationnement de tourelle automatique
  • Filtre de retour hydraulique hautes performances
  • Deux vitesses de translation
  • Compatible avec de l'huile hydraulique bio

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Barrière électronique 2D (pivotement)
  • Système de sécurité à clé unique Caterpillar
  • Coffre de rangement/boîte à outils extérieurs verrouillables
  • Porte, réservoir hydraulique et réservoirs hydrauliques verrouillables
  • Compartiment de vidange de carburant verrouillable
  • Sectionneur verrouillable
  • Tôle antidérapante et vis à tête fraisée sur la plate-forme d'entretien
  • Caméras arrière et latérale droite
  • Protections du conducteur (OPG)

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Système intégré de gestion de l'état du véhicule
  • Emplacement groupé pour l'huile moteur et les filtres à carburant
  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S·O·S℠)

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Contrepoids de 8,8 mt (19 400 lb)
  • Guide-protecteur de chaîne ininterrompu
  • Protection du moteur de translation
  • Blindage inférieur

Pelle hydraulique 330 UHD Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

FLÈCHES ET BRAS

  • Équipement avant UHD C 20 m (65'7")
  • Bras normal R3.2CB2 (10'6")
  • Flèche à géométrie variable adaptable deux pièces
  • Bras UHD de 6,6 m (21'8")
  • Bras normal R3.2CB2 (10'6")
  • Commande des outils avancée, UHD
  • Timonerie de godet, spécifique, famille B1 sans œilleton de levage
  • Timonerie de godet, spécifique UHD, famille C avec œilleton de levage
  • Berceau de transport pour partie avant

CABINE

  • Pare-soleil arrière à rouleau

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Pack d'éclairage environnement, projecteurs haut de gamme

TECHNOLOGIE CAT

  • VisionLink Productivity (abonnement VisionLink requis)
  • Cat Advanced Payload

MOTEUR

  • Capacité de démarrage à froid de -32 °C (-25 °F)
  • Réchauffeurs de bloc-moteur pour démarrage à froid
  • Aide au démarrage à l'éther

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Compatible avec de l'huile hydraulique bio
  • SmartBoom™ avec BLCV et dispositif d'avertissement de surcharge pour le bras UHD
  • Circuits combinés auxiliaires bidirectionnels
  • Circuit auxiliaire haute et moyenne pressions
  • Circuit d'attache rapide

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Ensemble de rétroviseurs haute visibilité
  • Visibilité à 360°

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Prééquipement entretien QuickEvac™
  • Pompe de ravitaillement électrique avec coupure automatique

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Train de roulement à voie variable hydraulique (HVG)
  • Train de roulement à voie étroite fixe (FG) longue
  • Patins de chaîne à triple arête de 600mm (24in)
  • Patins de chaîne à triple arête de 700mm (28in)

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat Payload Pour Pelles Hydrauliques

    La nouvelle génération de pelles hydrauliques effectue tous les types de tâche : chargement, mise en tas, manutention, et bien plus. Les technologies Cat® Payload permettent un pesage …

1 - 8 de 1 Items Éléments
Précédent Suivant

La nouvelle génération de pelles hydrauliques effectue tous les types de tâche : chargement, mise en tas, manutention, et bien plus. Les technologies Cat® Payload permettent un pesage en cours…

Découvrir la technologie
  • Mise À Jour À Distance Cat

    La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est…

  • Visionlink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les perf…

1 - 8 de 2 Items Éléments
Précédent Suivant

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possibl…

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances…

Découvrir la technologie
  • Encadrement Du Conducteur Pour Pelles Hydrauliques

    L'encadrement du conducteur permet aux conducteurs, quel que soit leur niveau d'expérience, d'améliorer leur efficacité et leur productivité. Avec des conseils et des données à portée …

  • Visionlink® Productivity

    VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données …

1 - 8 de 2 Items Éléments
Précédent Suivant

L'encadrement du conducteur permet aux conducteurs, quel que soit leur niveau d'expérience, d'améliorer leur efficacité et leur productivité. Avec des conseils et des données à portée de main,…

Découvrir la technologie

VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de perfo…

Découvrir la technologie

Découvrez comment Pelle hydraulique 330 UHD soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !