Stüdyo Çekimi

Malzeme Elleçleme Kolları 3.941 mm (155 inç)

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Toplam Genişlik
26 inç
660 mm
Maksimum Yük Değeri
4618.7 lb
2095 kg
Maksimum Yatay Uzanma Değeri
155.2 inç
3941 mm

Görüntüleme

Endüstriyel, inşaat ve tarım uygulamalarında çeşitli malzemeleri ve ekipmanı toplamak, taşımak ve yüklemek amacıyla kullanılır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3.941 mm (155 inç)

Toplam Genişlik 26 inç 660 mm
Maksimum Yük Değeri 4618.7 lb 2095 kg
Maksimum Yatay Uzanma Değeri 155.2 inç 3941 mm
Ağırlık 899.5 lb 408 kg
Toplam Yükseklik 32.6 inç 827 mm
Artırılmış Uzunluk 155 inç 3937 mm
Geri Çekildiğinde Uzunluk 79 inç 2007 mm
Ayarlama Sayısı 3 3
Ayarlar Arasındaki Uzunluk 38.1 inç 967 mm
Arayüz Tipi IT Ataşman Değiştirici IT Ataşman Değiştirici

3.941 mm (155 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm