Студийный снимок

Каретки вил для строительных работ 2134 мм (84 дюйма)

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Высота
43.1 дюймы
1095 мм
Ширина
84 дюймы
2134 мм
Масса
1148.6 фунты
521 кг

Обзор

Используется в тяжелых условиях, где не пригодна стандартная каретка вил для поддонов.

Характеристики продукции 2134 мм (84 дюйма)

Высота 43.1 дюймы 1095 мм
Ширина 84 дюймы 2134 мм
Масса 1148.6 фунты 521 кг
Длина 14.4 дюймы 366 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования Fusion™ Устройство смены навесного оборудования Fusion™

Узнайте результаты сравнения 2134 мм (84 дюйма) с популярной продукцией.