Студийный снимок

Вилы для складов лесоматериалов Вилы 2185 мм (86 дюймов), устройство смены навесного оборудования Fusion™

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
87.1 дюймы
2212 мм
Расстояние между зубьями — максимальная ширина
86 дюймы
2185 мм
Расстояние между зубьями — внутренняя ширина
77 дюймы
1955 мм

Обзор

Складирование, переноска и сортировка свободных пиломатериалов.

Характеристики продукции Вилы 2185 мм (86 дюймов), устройство смены навесного оборудования Fusion™

Ширина 87.1 дюймы 2212 мм
Расстояние между зубьями — максимальная ширина 86 дюймы 2185 мм
Расстояние между зубьями — внутренняя ширина 77 дюймы 1955 мм
Длина зубцов вил 49.6 дюймы 1260 мм
Ширина зубьев 4.5 дюймы 115 мм
Максимальное раскрытие зажима 82.2 дюймы 2089 мм
Минимальное раскрытие зажима 5.9 дюймы 149 мм
Масса 3778.7 фунты 1714 кг
Тип штыря Роликовые штыри Роликовые штыри
Тип сопряжения Соединительная муфта Fusion™ Соединительная муфта Fusion™
Площадь зубьев 13 фут² 1.21 м²

Узнайте результаты сравнения Вилы 2185 мм (86 дюймов), устройство смены навесного оборудования Fusion™ с популярной продукцией.