C2.2 Okrętowy agregat prądotwórczy

Agregaty prądotwórcze dla przemysłu morskiego C2.2

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Zakres mocy
15–25 ekW
15–25 ekW
Częstotliwość
50 / 60
50 / 60
Normy emisji
EPA Tier 3 (USA)
EPA Tier 3 (USA)

Podsumowanie

Okrętowy agregat prądotwórczy Cat® C2.2

Dane techniczne produktu C2.2

Zakres mocy 15–25 ekW 15–25 ekW
Częstotliwość 50 / 60 50 / 60
Minimalna moc znamionowa 15 ekW (15 kVA) 15 ekW (15 kVA)
Maksymalna moc znamionowa 25 ekW (25 kVA) 25 ekW (25 kVA)
Prędkość 1500 obr./min (50 Hz) lub 1800 obr./min (60 Hz) 1500 obr./min (50 Hz) lub 1800 obr./min (60 Hz)
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa EPA Tier 3, IMO NST, IW (UE) EPA Tier 3, IMO NST, IW (UE)
Normy emisji EPA Tier 3 (USA) EPA Tier 3 (USA)
Konfiguracja 4-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym 4-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym
Pojemność skokowa 135 in³ 2.2 l
Ssanie Wersja wolnossąca / wersja z turbodoładowaniem Wersja wolnossąca / wersja z turbodoładowaniem
Typ regulatora Elektroniczny regulator izochroniczny Elektroniczny regulator izochroniczny
Średnica cylindra 3.31 in 84 mm
Skok tłoka 3.5 in 90 mm
Objętość uzupełniania Układ smarowania z wymianą filtra oleju: 10,6 l (2,8 gal) Układ smarowania z wymianą filtra oleju: 10,6 l (2,8 gal)
Częstotliwość wymiany oleju 500 godz. 500 godz.
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego W lewo W lewo
Układ chłodzenia Wymiennik ciepła lub chłodzenie wodą ze stępki w jednym obiegu Wymiennik ciepła lub chłodzenie wodą ze stępki w jednym obiegu
Znamionowa prędkość obrotowa silnika 1500/1800 obr./min 1500/1800 obr./min
Model silnika 4-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny C2.2 o cyklu 4-suwowym 4-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny C2.2 o cyklu 4-suwowym
Układ paliwowy Filtr paliwa – obsługa z prawej lub lewej strony, pompa zasilania paliwem, pompa tankowania paliwa, elastyczne przewody paliwowe Filtr paliwa – obsługa z prawej lub lewej strony, pompa zasilania paliwem, pompa tankowania paliwa, elastyczne przewody paliwowe
Regulacja napięcia ±0,5% ±0,5%
Wielkość ramy 2,2 2,2
Regulator napięcia Stan ustalony Stan ustalony
Podziałka Poskok uzwojenia 2/3 Poskok uzwojenia 2/3
bieg. 4 4
Liczba doprowadzeń 4 4
Wzbudzenie AREP AREP
Odchylenie kształtu fali – linia do linii < 2% < 2%
Izolacja Klasa H Klasa H
Klasa ochrony IP 23 23
Wysokość (wersja zamknięta w obudowie) 31 in 775 mm
Wysokość (wersja otwarta) 32 in 825 mm
Maks. ok. Masa 1027 lb 466 kg
Długość (wersja otwarta) 45 in 1147 mm
Długość (wersja zamknięta w obudowie) 46 in 1170 mm
Szerokość (wersja zamknięta w obudowie) 24 in 608 mm
Długość 47,9 cala / 1219 mm (wersja otwarta) 50,7 cala / 1290 mm (wersja w obudowie) 47,9 cala / 1219 mm (wersja otwarta) 50,7 cala / 1290 mm (wersja w obudowie)
Szerokość 22,3 cala / 567 mm (wersja otwarta) 24,7 cale / 628 mm (wersja w obudowie) 22,3 cala / 567 mm (wersja otwarta) 24,7 cale / 628 mm (wersja w obudowie)
Wysokość 32,8 cala / 835 mm (wersja otwarta) 31,0 in / 775 mm (wersja w obudowie) 32,8 cala / 835 mm (wersja otwarta) 31,0 in / 775 mm (wersja w obudowie)
Maksymalna masa suchego silnika 857-1,027 lb / 386-466 kg 857-1,027 lb / 386-466 kg

C2.2 Wyposażenie standardowe

Wyposażenie standardowe

  • Układ oczyszczania powietrza z pojedynczym wkładem
  • Kolektor wylotowy chłodzony wodą
  • Generator bezszczotkowy jedno- lub trójfazowy
  • Rozrusznik elektryczny 12 lub 24 V
  • Alternator 12 V 55 A
  • Punkty obsługowe dostępne z jednej strony
  • Mocowanie na tłumikach drgań.
  • Elektroniczne automatyczne wyłączniki bezpieczeństwa

C2.2 Wyposażenie dodatkowe

Osprzęt opcjonalny

  • Obudowa wyciszająca (zestaw fabryczny lub do modernizacji)
  • Zestaw do chłodzenia wodą ze stępki
  • Opcje panelu sterowania: Basic, Deluxe oraz zdalny
  • Bezpieczniki automatyczne obwodu napięcia przemiennego
  • Elastyczne przewody paliwowe
  • Filtr wstępny paliwa/separator wody
  • Przerwanie lewara
  • Elementy układu wydechowego
  • Izolowany układ elektryczny

Zobacz, jak C2.2 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

C2.2 Okrętowy agregat prądotwórczy

C2.2 Okrętowy agregat prądotwórczy