Moc znamionowa
Zakres mocy | 1281–2552 bhp 1281–2552 bhp |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Okrętowy silnik napędowy Cat 3512C zwiększa efektywność Twoich inwestycji. Jest oferowany w wersjach o różnych mocach znamionowych (w tym w wersjach o dużej pojemności skokowej), nie wymaga technologii oczyszczania spalin i ma podaną wartość nominalnego jednostkowego zużycia paliwa (BSFC), dzięki czemu pozwala obniżyć całkowite koszty posiadania. Dzięki zmodyfikowanemu kształtowi denka tłoka, poprawiającemu spalanie, i usprawnionemu zasilaniu paliwem silnik ten spełnia wymogi normy emisji IMO II lub Stage II (Chiny) oraz stanowi wyraz zaangażowania w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Pomoc techniczna z jednego źródła, gwarancja Caterpillar i najlepsza w branży roczna gwarancja na części sprawiają, że silnik 3512C jest zintegrowanym rozwiązaniem do zasilania dla przemysłu morskiego.
Zakres mocy | 1281–2552 bhp 1281–2552 bhp |
Zakres prędkości | 1200–1800 obr./min 1200–1800 obr./min |
Normy emisji | IMO II, Stage II (Chiny) IMO II, Stage II (Chiny) |
Ssanie | Ssanie z podwójnym turbodoładowaniem Ssanie z podwójnym turbodoładowaniem |
Średnica cylindra | 6.69 in 170 mm |
Skok tłoka | 7.48 in 190 mm |
Skok tłoka, wersja HD | 8.46 in 215 mm |
Pojemność skokowa | 3161 in³ 51.8 l |
Pojemność skokowa – wersja HD | 3574 in³ 58.6 l |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo lub w prawo W lewo lub w prawo |
Konfiguracja | 12-cylindrowy widlasty silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym 12-cylindrowy widlasty silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym |
Maksymalna długość | 102 in 2590 mm |
Maksymalna szerokość | 80.2 in 2037 mm |
Minimalna masa netto | 14400 lb 6532 kg |
Minimalna szerokość | 80.2 in 2037 mm |
Minimalna wysokość | 75 in 1904 mm |
Minimalna długość | 102 in 2590 mm |
Maksymalna wysokość | 75 in 1904 mm |
Maksymalna masa netto | 16340 lb 7411 kg |
Długość – silnik | 111.1 in 222.2 mm |