Moc znamionowa
Zakres mocy | 660–1600 bhp (492–1193 bkW) 660–1600 bhp (492–1193 bkW) |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Okrętowy silnik napędowy C32 jest dostępny w wersjach o różnych mocach znamionowych, które spełniają wymogi norm emisji EPA Tier 3, EPA Tier 4 i IMO II/III oraz Stage 5 (UE). W wersjach zaliczających się do klas mocy znamionowej od A do C jest wyposażony w chłodnicę końcową z niezależnym układem chłodzenia (SCAC), a w wersjach zaliczających się do klas mocy znamionowej od D do E jest wyposażony w chłodnicę końcową z układem wykorzystującym wodę morską (SWAC). Silnik C32 jest dostępny w wersjach o kilku wartościach mocy znamionowej z szerokim zakresem szybkości roboczych (WOSR) i o wydłużonych okresach między wymianami oleju. Inne korzyści to między innymi sprawdzona historia pracy silnika oraz powtarzalne osiągi dzięki tysiącom godzin testów walidacyjnych pod kątem jakości i trwałości. Silnik okrętowy C32 jest objęty wsparciem światowej sieci dealerów Cat oraz standardową gwarancją.
Zakres mocy | 660–1600 bhp (492–1193 bkW) 660–1600 bhp (492–1193 bkW) |
Zakres prędkości | 1600–2300 obr./min 1600–2300 obr./min |
Normy emisji | EPA Tier 3/Tier 4 (USA), IMO II/III, Stage 5 (UE) EPA Tier 3/Tier 4 (USA), IMO II/III, Stage 5 (UE) |
Ssanie | Ssanie z podwójnym turbodoładowaniem Ssanie z podwójnym turbodoładowaniem |
Średnica cylindra | 5.71 in 145 mm |
Skok tłoka | 6.38 in 162 mm |
Pojemność skokowa | 1959 in³ 32.1 l |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo W lewo |
Konfiguracja | 12-cylindrowy widlasty silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym 12-cylindrowy widlasty silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym |
Maksymalna wysokość | 62.5 in 1587 mm |
Minimalna długość | 77.8 in 2121 mm |
Minimalna wysokość | 60.9 in 1547 mm |
Maksymalna szerokość | 60.17 in 1528 mm |
Maksymalna długość | 83.5 in 2284 mm |
Minimalna szerokość | 60.17 in 1528 mm |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE