C280-12

Silniki napędowe do zastosowań komercyjnych C280-12

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Zakres mocy
4640–6035 bhp (3460–4500 bkW)
4640–6035 bhp (3460–4500 bkW)
Zakres prędkości
900–1000 obr./min
900–1000 obr./min
Normy emisji
IMO II, EPA Tier 4 (USA)/IMO III (wymagany katalizator SCR Cat)
IMO II, EPA Tier 4 (USA)/IMO III (wymagany katalizator SCR Cat)

Podsumowanie

W oparciu o cechującą się wysoką niezawodnością i trwałością platformę C280 firma Caterpillar opracowała serię silników C280-12. Podstawowe elementy są takie same jak w przypadku istniejących silników C280, łącznie z najnowszym układem paliwowym EUI i najnowocześniejszą elektroniczną jednostką sterującą (ECU) ADEM™ A3. Produkty firmy Caterpillar® jak zawsze oferują większą moc użyteczną przy wyjątkowo niskim zużyciu paliwa. Ponadto gwarantują długie okresy międzyobsługowe oraz dostępność części i serwisu firmy Caterpillar w skali całego świata. Silniki C280-12 są zgodne z normą IMO II przy wszystkich parametrach znamionowych. Silniki o mocy znamionowej 3700 bkW i 4060 bkW, wyposażone w układ oczyszczania spalin, są zgodne z normami IMO 3/EPA T4.

Dane techniczne produktu C280-12

Zakres mocy 4640–6035 bhp (3460–4500 bkW) 4640–6035 bhp (3460–4500 bkW)
Zakres prędkości 900–1000 obr./min 900–1000 obr./min
Normy emisji IMO II, EPA Tier 4 (USA)/IMO III (wymagany katalizator SCR Cat) IMO II, EPA Tier 4 (USA)/IMO III (wymagany katalizator SCR Cat)
Ssanie TTA TTA
Średnica cylindra 11 in 280 mm
Skok tłoka 11.8 in 300 mm
Pojemność skokowa 13456 in³ 222 l
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego W lewo lub w prawo W lewo lub w prawo
Konfiguracja 12-cylindrowy widlasty silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym 12-cylindrowy widlasty silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym
Szerokość 80 in 2032 mm
Wysokość 134 in 3404 mm
Długość 182 in 4623 mm
Masa bez płynów 57276 lb 25980 kg

C280-12 Wyposażenie standardowe

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

  • Twarda osłona termoizolacyjna spełniająca wymagania SOLAS
  • Pompy oleju i cieczy chłodzącej napędzane przekładnią zębatą
  • Silnik widlasty z cylindrami rozmieszczonymi pod kątem 50 stopni, aby zmniejszyć szerokość
  • Dwie elektroniczne jednostki sterujące A4 ze sztywnymi wiązkami przewodów elektrycznych
  • Margines prędkości 1,5% do specyfikacji pędnika wodnoodrzutowego
  • Układ paliwowy EUI
  • Podwójne filtry paliwa i oleju smarowego
  • Filtry odśrodkowe oleju
  • Filtry odśrodkowe oleju
  • Zawory nadmiarowe uaktywniane w razie wybuchu
  • Rozruszniki pneumatyczne

C280-12 Wyposażenie dodatkowe

OSPRZĘT OPCJONALNY

  • Możliwość przeniesienia napędu na przeciwną stronę
  • Panele LECP II/III i wyświetlacze CMD 5/8/13
  • System alarmowy i ochrony do jednostek pływających
  • Certyfikaty MCS
  • Wałek odbioru pełnej mocy
  • Urządzenia odcinające dopływ powietrza
  • Mechaniczny rozkład obciążenia
  • Wspomagający zawór sterujący do pracy w niskich temperaturach powietrza
  • Dodatkowa pompa wodna
  • Opcje serwisowania po prawej lub lewej stronie
  • Detektor mgły olejowej
  • Różne stopki montażowe (sztywne lub elastyczne)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

  • Pompa pneumatyczna przed i po smarowaniu
  • Sześć punktów mocowania silnika

Zobacz, jak C280-12 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

C280-12

C280-12

C280-12

C280-12

C280-12

C280-12

C280-12

C280-12

C280-12

C280-12
C280-12
C280-12
C280-12
C280-12
C280-12
C280-12
C280-12
C280-12