Moc znamionowa
Zakres mocy | 292 bhp – 436 bhp (218 bkW – 325 bkW) 292 bhp – 436 bhp (218 bkW – 325 bkW) |
Maksymalna moc znamionowa | 436 bhp 325 bkW |
Minimalna moc znamionowa | 292 bhp 218 bkW |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Zakres mocy | 292 bhp – 436 bhp (218 bkW – 325 bkW) 292 bhp – 436 bhp (218 bkW – 325 bkW) |
Maksymalna moc znamionowa | 436 bhp 325 bkW |
Minimalna moc znamionowa | 292 bhp 218 bkW |
Częstotliwość | 50 / 60 50 / 60 |
Normy emisji | IMO II, IMO III, EPA Tier 3 (USA), Stage II (Chiny) IMO II, IMO III, EPA Tier 3 (USA), Stage II (Chiny) |
Znamionowa prędkość obrotowa silnika | 1500, 1800 obr./min 1500, 1800 obr./min |
Średnica cylindra | 4.5 in 115 mm |
Skok tłoka | 5.8 in 149 mm |
Ssanie | Z turbosprężarką i chłodnicą końcową Z turbosprężarką i chłodnicą końcową |
Pojemność skokowa | 567.5 in³ 9.3 l |
Układ chłodzenia | Wymiennik ciepła i opcje chłodzenia wodą ze stępki z obiegiem połączonym lub niezależnym układem chłodzenia Wymiennik ciepła i opcje chłodzenia wodą ze stępki z obiegiem połączonym lub niezależnym układem chłodzenia |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo W lewo |
Konfiguracja | 6-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym 6-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym |
Częstotliwość wymiany oleju | 500 godz. 500 godz. |
Regulator | Elektroniczne Elektroniczne |
Obudowa koła zamachowego | SAE Nr 1 (113 zębów) SAE Nr 1 (113 zębów) |
Objętość uzupełniania | Układ smarowania z wymianą filtra oleju: 24,5 l (6,5 gal) Układ smarowania z wymianą filtra oleju: 24,5 l (6,5 gal) |
Szerokość – silnik | 38.5 in 978 mm |
Wysokość | 43 in 1093 mm |
Długość – silnik | 57.2 in 1452 mm |
Masa silnika bez płynów – przybliżona | 2083–2474 funty (945–1122 kg) 2083–2474 funty (945–1122 kg) |
Dla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.