Głowica dźwigni MPC300

Elementy sterowania MPC300

MPC300

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Podsumowanie

Cat® MPC300 to nowy układ sterowania napędem
do użytkowych i rekreacyjnych jednostek pływających oraz do zastosowań w sektorze publicznym.
Główna zaleta układu CAT® MPC300 wynika z innowacyjnej, nadmiarowej konstrukcji,
która zapewnia bezproblemową integrację zapasowych elementów wszystkich kluczowych sekcji systemu.
Dzięki temu jest to idealny układ sterowania do jednostek napędzanych jedną lub dwoma śrubami
, zapewniający kapitanom niezawodną kontrolę w trudnych warunkach
morskich. W przypadku awarii nadmiarowy system pozwala kapitanowi na
obsługiwanie obu układów napędowych i bezpieczne doprowadzenie jednostki do portu.

Korzyści

• Wdrożone rozwiązania nadmiarowe pozwalają skutecznie skrócić przestoje układu, co przekłada się na wyższą niezawodność

• Unikalny zestaw wbudowanych funkcji stanowi wyjątkowe rozwiązanie do bezproblemowego zintegrowania z ekosystemem jednostki pływającej.

• Układ cechuje się dużą elastycznością i może być stosowany w różnorodnych konfiguracjach

MPC300 Wyposażenie standardowe

MCP300 – procesor do panelu sterowania jednostki pływającej

  • Nadmiarowy procesor panelu sterowania do sterowania pojedynczym lub podwójnym układem napędowym, włącznie z przekładniami silnika i zaworami regulacji ciśnienia. Konfigurowalny interfejs z możliwością integracji z ekosystemem jednostki pływającej. 

MCP300 – integracja obudowy

  • Główny procesor do panelu sterowania znajduje się w obudowie morskiej. Przeznaczony do integracji z panelami (LECP II/III, MECP II/III). Umożliwia dostosowanie do indywidualnych potrzeb.

CMD — wyświetlacze do jednostek pływających Cat

  • CMD5, CMD8 i CMD13 z łatwym dostępem do danych roboczych i alarmów z układów sterowania silnikiem i układem napędowym. 

MML100 – zaawansowana dźwignia

  • Wbudowane zestawy nadmiarowych czujników, dźwignia z siłownikiem umożliwiająca sterowanie nadążne. Umożliwia dostosowanie do indywidualnych potrzeb.

MCD100 — panel sterowania z wyświetlaczem do jednostki pływającej

  • Nadmiarowy procesor panelu sterowania do sterowania pojedynczym lub podwójnym układem napędowym, włącznie z przekładniami silnika i zaworami regulacji ciśnienia. Konfigurowalny interfejs z możliwością integracji z ekosystemem jednostki pływającej. 

Wiązki przewodów elektrycznych

  • Standardowe wiązki przewodów elektrycznych sterowni i maszynowni dostępne w różnych długościach.

MPC300 Wyposażenie dodatkowe

MCL100 — zintegrowana głowica dźwigni sterującej jednostką pływającą

  • Mała powierzchnia podstawy z wbudowanym przełącznikiem trybu. Wbudowany wyświetlacz z dynamicznym interfejsem użytkownika ułatwiający obsługę.Wskaźniki statusu ogólnego alarmu wbudowane w dźwignię. 

Zobacz, jak MPC300 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Głowica dźwigni MPC300

Procesor MPC300

Głowica dźwigni MPC300
Procesor MPC300