Moc znamionowa
Zakres mocy | 10–12 ekW 10–12 ekW |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Zakres mocy | 10–12 ekW 10–12 ekW |
Częstotliwość | 50 / 60 50 / 60 |
Minimalna moc znamionowa | 10 ekW (10 kVA) 10 ekW (10 kVA) |
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa | Wersja 60 Hz spełnia wymagania normy EPA Tier 3*, a wersja 50 Hz – normy Stage II (dyrektywy 97/68/WE) Wersja 60 Hz spełnia wymagania normy EPA Tier 3*, a wersja 50 Hz – normy Stage II (dyrektywy 97/68/WE) |
Prędkość | 1500/1800 obr./min 1500/1800 obr./min |
Maksymalna moc znamionowa | 12 ekW (12 kVA) 12 ekW (12 kVA) |
Normy emisji | EPA Tier 3 (USA) EPA Tier 3 (USA) |
Konfiguracja | 3-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym 3-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym |
Pojemność skokowa | 91 in³ 1.5 l |
Ssanie | Wolnossący Wolnossący |
Typ regulatora | Elektroniczny regulator izochroniczny Elektroniczny regulator izochroniczny |
Średnica cylindra | 3.31 in 84 mm |
Skok tłoka | 3.5 in 90 mm |
Objętość uzupełniania | Układ smarowania z wymianą filtra oleju: 6 l (1,6 gal) Układ smarowania z wymianą filtra oleju: 6 l (1,6 gal) |
Częstotliwość wymiany oleju | 500 godz. 500 godz. |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo W lewo |
Układ chłodzenia | Wymiennik ciepła lub chłodzenie wodą ze stępki w jednym obiegu Wymiennik ciepła lub chłodzenie wodą ze stępki w jednym obiegu |
Model silnika | 3-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny C1.5 o cyklu 4-suwowym 3-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny C1.5 o cyklu 4-suwowym |
Długość | 40,8 cala / 1038 mm (otwarty) 43,1 cala / 711 mm (zamknięty) 40,8 cala / 1038 mm (otwarty) 43,1 cala / 711 mm (zamknięty) |
Szerokość | 21,1 cala / 535 mm (otwarty) 24,0 cale / 608 mm (zamknięty) 21,1 cala / 535 mm (otwarty) 24,0 cale / 608 mm (zamknięty) |
Wysokość | 27,1 cala / 535 mm (otwarty) 27,9 cala / 711 mm (zamknięty) 27,1 cala / 535 mm (otwarty) 27,9 cala / 711 mm (zamknięty) |
Maksymalna masa suchego silnika | 703 lb / 319 kg 703 lb / 319 kg |
Masa | 319 kg/703 funty (otwarty), 368 kg/811 funtów (zamknięty w obudowie) 319 kg/703 funty (otwarty), 368 kg/811 funtów (zamknięty w obudowie) |
Wzbudzenie | AREP AREP |
Regulacja napięcia | ±0.5% ±0.5% |
Izolacja | Klasa H Klasa H |
Wielkość ramy | 1.5 1.5 |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE