Moc znamionowa
Zakres mocy | 454 – 1136 bhp (339 – 847 bkW) 454 – 1136 bhp (339 – 847 bkW) |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Silnik C18 ACERT do zastosowań komercyjnych ma moc 454–803 bhp przy 1800–2100 obr./min i spełnia wymagania norm emisji EPA Tier 3 (USA), IMO II, IWW (UE) i normy chińskiej II. Oprócz spełnienia bardziej rygorystycznych norm emisji EPA Tier 3, silnik ten oferuje też opcję chłodzenia wodą słodką dla komercyjnych silników napędowych i pomocniczych oraz zestawów GenSet. Od wędkarstwa po żeglarstwo morskie i wszystko pomiędzy. Masz pewność, że znajdziemy rozwiązanie odpowiadające Twoim potrzebom.
Zakres mocy | 454 – 1136 bhp (339 – 847 bkW) 454 – 1136 bhp (339 – 847 bkW) |
Zakres prędkości | 1500–2100 obr./min 1500–2100 obr./min |
Normy emisji | EPA Tier 3 Commercial (USA), IMO II, IWW (UE), norma chińska II EPA Tier 3 Commercial (USA), IMO II, IWW (UE), norma chińska II |
Ssanie | Z turbosprężarką i chłodnicą końcową Z turbosprężarką i chłodnicą końcową |
Średnica cylindra | 5.7 in 145 mm |
Skok tłoka | 7.2 in 183 mm |
Pojemność skokowa | 1106 in³ 18.1 l |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo W lewo |
Częstotliwość wymiany oleju | 250 / 500 250 / 500 |
Objętość uzupełniania | 49 / 68 l 49 / 68 l |
Konfiguracja | 6-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym 6-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym |
Układ chłodzenia | Wymiennik ciepła lub użycie wody ze stępki Wymiennik ciepła lub użycie wody ze stępki |
Regulator | Elektroniczne Elektroniczne |
Obudowa koła zamachowego | SAE nr 0 (136 zębów) or SAE nr 1 (113 zębów) SAE nr 0 (136 zębów) or SAE nr 1 (113 zębów) |
Minimalna masa netto | 4000 lb 1814 kg |
Minimalna długość | 73 in 1854 mm |
Minimalna wysokość | 47.2 in 1198 mm |
Maksymalna wysokość | 51.2 in 1300 mm |
Minimalna szerokość | 44.6 in 1134 mm |
Maksymalna szerokość | 47.4 in 1204 mm |
Maksymalna długość | 76 in 19312 mm |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE