Moc znamionowa
Zakres mocy | 280 bhp – 425 bhp (209 bkW – 317 bkW) 280 bhp – 425 bhp (209 bkW – 317 bkW) |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Zakres mocy | 280 bhp – 425 bhp (209 bkW – 317 bkW) 280 bhp – 425 bhp (209 bkW – 317 bkW) |
Zakres prędkości | 2300–2700 obr./min 2300–2700 obr./min |
Normy emisji | EPA Tier 3 (USA), IMO II, RCD II, norma chińska II EPA Tier 3 (USA), IMO II, RCD II, norma chińska II |
Konfiguracja | 6-cylindrowy rzędowy 4-suwowy silnik wysokoprężny 6-cylindrowy rzędowy 4-suwowy silnik wysokoprężny |
Pojemność skokowa | 428 in³ 7.01 l |
Ssanie | Z turbosprężarką i chłodnicą końcową Z turbosprężarką i chłodnicą końcową |
Regulator | Elektroniczny układ (elektroniczna jednostka sterująca A5E2 V2) Elektroniczny układ (elektroniczna jednostka sterująca A5E2 V2) |
Obudowa koła zamachowego | SAE nr 03 SAE nr 03 |
Średnica cylindra | 4.13 in 105 mm |
Skok tłoka | 5.31 in 135 mm |
Objętość uzupełniania | 20 l (5.3 gal.) 20 l (5.3 gal.) |
Częstotliwość wymiany oleju | 500 godz. 500 godz. |
Obracanie | W lewo, patrząc od strony koła zamachowego W lewo, patrząc od strony koła zamachowego |
Układ chłodzenia | Wymiennik ciepła lub użycie wody ze stępki Wymiennik ciepła lub użycie wody ze stępki |
Znamionowa prędkość obrotowa silnika | 2300–2700 obr./min 2300–2700 obr./min |
Masa bez płynów | 1676 lb 760 kg |
Wysokość | 34.5 in 876 mm |
Długość | 43.1 in 1095 mm |
Szerokość | 31.4 in 798 mm |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELEDla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.
Silnik napędowy C7.1 o wysokiej sprawności
Poznaj nowy okrętowy silnik napędowy C7.1 do użytku komercyjnego