Specyfikacje silnika
Normy emisji | Certyfikat U.S. EPA Tier 3, certyfikat EU Stage V Certyfikat U.S. EPA Tier 3, certyfikat EU Stage V |
Znamionowa prędkość obrotowa silnika | 1500/1800 obr./min 1500/1800 obr./min |
Średnica cylindra | 4.13 in 105 mm |
Skok tłoka | 5 in 127 mm |
Pojemność skokowa | 268 in³ 4.4 l |
Ssanie | Ssanie z turbodoładowaniem i tylko turbo (ssanie z turbodoładowaniem tylko dla 65 ekW (71 bkW)) Ssanie z turbodoładowaniem i tylko turbo (ssanie z turbodoładowaniem tylko dla 65 ekW (71 bkW)) |
Regulator | Elektroniczna jednostka sterująca (ECM A5) Elektroniczna jednostka sterująca (ECM A5) |
Konfiguracja | 4-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym 4-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym |
Objętość uzupełniania | Układ smarowania z wymianą filtra oleju: 11 l (2,8 gal) Układ smarowania z wymianą filtra oleju: 11 l (2,8 gal) |
Częstotliwość wymiany oleju | 500 godz. 500 godz. |
Układ chłodzenia | Wymiennik ciepła, chłodzenie stępki w obiegu połączonym lub chłodzenie stępki w obiegu oddzielnym Wymiennik ciepła, chłodzenie stępki w obiegu połączonym lub chłodzenie stępki w obiegu oddzielnym |
Obudowa koła zamachowego | SAE nr 03 z kołem zamachowym SAE nr 11,5 (126 zębów) SAE nr 03 z kołem zamachowym SAE nr 11,5 (126 zębów) |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo W lewo |