MPC100

Elementy sterowania MPC100

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Podsumowanie

Cat® MPC100 to nowy układ sterowania napędem do użytkowych i rekreacyjnych jednostek pływających.
Idealnie nadaje się do sterowania napędami jedno- i dwuśrubowymi i zapewnia kapitanowi niezawodną kontrolę nad jednostką pływającą w dowolnym momencie, nawet w trudnych warunkach pogodowych. Szczególny nacisk położono na stylistykę i właściwości ergonomiczne w celu dostosowania do luksusowego otoczenia, ale także zapewnienia łatwości obsługi i niezrównanego komfortu. MPC100 odznacza się rozbudowanymi możliwościami integracji z ekosystemem jednostki pływającej.

MPC100 Wyposażenie standardowe

MCL100 — zintegrowana głowica dźwigni sterującej jednostką pływającą

  • ma zwartą konstrukcję z wbudowanym przełącznikiem trybu. Jest wyposażona w ułatwiający obsługę wbudowany wyświetlacz z dynamicznym interfejsem użytkownika. Ponadto głowica dźwigni jest wyposażona we wskaźniki statusu alarmu ogólnego

MPL100 – ZESPÓŁ DŹWIGNI JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ TYPU PALM BEACH

  • Układ interfejsu do większych manetek mocowanych z boku

MCD100 — panel sterowania z wyświetlaczem do jednostki pływającej

  • Wielozadaniowe urządzenie sterujące z wbudowanym rezerwowym układem sterowania działające z punktem integracji z głowicą dźwigni typu Palm Beach oraz interfejsem zaawansowanej głowicy dźwigni

MCP100/300 — procesor do panelu sterowania jednostki pływającej

  • Nadmiarowy procesor panelu sterowania do sterowania pojedynczym lub podwójnym układem napędowym, włącznie z przekładniami silnika i zaworami regulacji ciśnienia

Wiązki przewodów elektrycznych

  • Standardowe wiązki przewodów elektrycznych sterowni i maszynowni dostępne w różnych długościach

MPC100 Wyposażenie dodatkowe

MML100 – zaawansowana dźwignia

  • Dźwignia z siłownikiem jest wyposażona w nowoczesne zestawy nadmiarowych czujników i umożliwia bezproblemowe sterowanie nadążne, pozwalając na precyzyjne dostosowanie do unikalnych potrzeb klienta

CMD — wyświetlacze do jednostek pływających Cat

  • CMD5, CMD8 i CMD13 z łatwym dostępem do danych roboczych i alarmów z układów sterowania silnikiem i układem napędowym

Zobacz, jak MPC100 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

MPC100

MPC100

MCP100

MPC100

MCD100

MPL100

Wyświetlacz do jednostek pływających CMD Cat

MPC100
MPC100
MCP100
MPC100
MCD100
MPL100
Wyświetlacz do jednostek pływających CMD Cat