Moc znamionowa
Zakres mocy | 200–300 ekW 200–300 ekW |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Zakres mocy | 200–300 ekW 200–300 ekW |
Częstotliwość | 50 / 60 50 / 60 |
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa | IMO II, IMO III, EPA Tier 3 (USA), Stage II (Chiny) IMO II, IMO III, EPA Tier 3 (USA), Stage II (Chiny) |
Prędkość | 200 ekW – 300 ekW 200 ekW – 300 ekW |
Maksymalna moc znamionowa | 250R ekW (313 kVA) przy 50 Hz, 300 ekW (375 kVA) przy 60 Hz 250R ekW (313 kVA) przy 50 Hz, 300 ekW (375 kVA) przy 60 Hz |
Minimalna moc znamionowa | 185R ekW (231 kVA) przy 50 Hz, 224R ekW (280 kVA) przy 60 Hz 185R ekW (231 kVA) przy 50 Hz, 224R ekW (280 kVA) przy 60 Hz |
Ssanie | Z turbosprężarką i chłodnicą końcową Z turbosprężarką i chłodnicą końcową |
Średnica cylindra | 4.5 in 115 mm |
Skok tłoka | 5.8 in 149 mm |
Układ paliwowy | Szyna paliwowa Common Rail Szyna paliwowa Common Rail |
Model silnika | C9.3 C9.3 |
Znamionowa prędkość obrotowa silnika | 1500/1800 obr./min 1500/1800 obr./min |
Układ chłodzenia | Wymiennik ciepła i opcje chłodzenia wodą ze stępki z obiegiem połączonym lub niezależnym układem chłodzenia Wymiennik ciepła i opcje chłodzenia wodą ze stępki z obiegiem połączonym lub niezależnym układem chłodzenia |
Pojemność skokowa | 567.5 in 9.3 l |
Częstotliwość wymiany oleju | 500 godz. 500 godz. |
Konfiguracja | 6-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym 6-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym |
Objętość uzupełniania | Układ smarowania z wymianą filtra oleju: 24,5 l (6,5 gal) Układ smarowania z wymianą filtra oleju: 24,5 l (6,5 gal) |
Regulator | Elektroniczne Elektroniczne |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo W lewo |
Wzbudzenie | Magnes trwały Magnes trwały |
Izolacja | Klasa H Klasa H |
Klasa ochrony przed skroplinami | IP23 IP23 |
Regulator napięcia | Ok. 0,5% Ok. 0,5% |
Liczba doprowadzeń | 12 przewodów 2-żyłowych 12 przewodów 2-żyłowych |
Szerokość | 38.5 in / 978 mm 38.5 in / 978 mm |
Długość | 57.2 in / 1,452 mm 57.2 in / 1,452 mm |
Maksymalna masa suchego silnika | 2083–2474 funty / 945–1122 kg 2083–2474 funty / 945–1122 kg |
Wysokość | 43 in 43 in |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE