C4.4 Elektroniczny układ sterowania

Agregaty prądotwórcze dla przemysłu morskiego C4.4 (Elektroniczny)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Zakres mocy
58.0R – 118 ekW
58.0R – 118 ekW
Częstotliwość
50 / 60
50 / 60
Normy emisji
EPA Tier 3 (USA), Stage V (UE)
EPA Tier 3 (USA), Stage V (UE)

Podsumowanie

C4.4 Elektroniczny układ sterowania

Dane techniczne produktu C4.4 (Elektroniczny)

Zakres mocy 58.0R – 118 ekW 58.0R – 118 ekW
Częstotliwość 50 / 60 50 / 60
Normy emisji EPA Tier 3 (USA), Stage V (UE) EPA Tier 3 (USA), Stage V (UE)
Znamionowa prędkość obrotowa silnika 1500/1800 obr./min 1500/1800 obr./min
Średnica cylindra 4.13 in 105 mm
Skok tłoka 5 in 127 mm
Pojemność skokowa 269 in³ 4.4 l
Ssanie Zasysanie z turbodoładowaniem i schładzaniem i tylko z turbodoładowaniem (zasysanie z turbodoładowaniem tylko dla 65 ekW (71 bkW)) Zasysanie z turbodoładowaniem i schładzaniem i tylko z turbodoładowaniem (zasysanie z turbodoładowaniem tylko dla 65 ekW (71 bkW))
Regulator Elektroniczna jednostka sterująca (ECM A5) Elektroniczna jednostka sterująca (ECM A5)
Objętość uzupełniania Układ smarowania z wymianą filtra oleju: 11 l (2,8 gal) Układ smarowania z wymianą filtra oleju: 11 l (2,8 gal)
Częstotliwość wymiany oleju 500 godzin 500 godzin
Układ chłodzenia Wymiennik ciepła, chłodzenie stępki w obiegu połączonym lub chłodzenie stępki w obiegu oddzielnym Wymiennik ciepła, chłodzenie stępki w obiegu połączonym lub chłodzenie stępki w obiegu oddzielnym
Obudowa koła zamachowego SAE nr 03 z kołem zamachowym SAE nr 11,5 (126 zębów) SAE nr 03 z kołem zamachowym SAE nr 11,5 (126 zębów)
Konfiguracja 4-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym 4-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym
Maksymalna długość 80.2 in 2037 mm
Maksymalna wysokość 78.7 in 1999 mm
Maksymalna szerokość 38.3 in 986 mm
Maksymalna masa suchego silnika 3389 lb 1537 kg

C4.4 (Elektroniczny) Wyposażenie standardowe

UKŁAD CHŁODZENIA

  • Przekładniowe pompy wody płaszczowej i pomocnicze
  • Układ oczyszczania powietrza i zbiornik wyrównawczy zamontowane w silniku
  • Zintegrowana chłodnica płytowa

UKŁAD WYDECHOWY

  • Chłodzenie wodą kolektora wylotowego i turbosprężarki

UKŁAD PALIWOWY

  • Układ paliwowy z szyną common rail

OGÓLNE

  • 3-fazowe generatory AREP o odporności na zwarcia 300%
  • Cyfrowy, automatyczny regulator napięcia

UKŁAD SMAROWANIA

  • Układ otwartej wentylacji skrzyni korbowej

MOCOWANIA

  • Filtr paliwa i oleju zamontowany w silniku
  • Interfejs klienta i przekaźniki sterujące zamontowane na silniku

UKŁAD ROZRUCHOWY

  • Rozrusznik 12 V lub 24 V

C4.4 (Elektroniczny) Wyposażenie dodatkowe

OGÓLNE

  • Czujniki wyłączenia silnika i sterownik wyłączenia
  • Dwuwarstwowe, wysokociśnieniowe przewody paliwowe
  • Monitorowanie napięcia prądu zmiennego
  • Świece żarowe
  • Fabrycznie zainstalowany zestaw do ogrzewania przestrzeni generatora
  • Certyfikaty MCS

Zobacz, jak C4.4 (Elektroniczny) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

C4.4 Elektroniczny układ sterowania

C4.4 Elektroniczny układ sterowania

C4.4 Elektroniczny układ sterowania

C4.4 Elektroniczny układ sterowania
C4.4 Elektroniczny układ sterowania
C4.4 Elektroniczny układ sterowania