Wartości znamionowe
Zakres mocy | 3755–4023 bhp (2800–3000 bkW) 3755–4023 bhp (2800–3000 bkW) |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
W oparciu o cechującą się wysoką niezawodnością i trwałością platformę silnika 3500 firma Caterpillar Marine opracowała okrętowy silnik napędowy Cat 3516E charakteryzujący się wyższymi parametrami znamionowymi. Silnik o wysokiej wydajności odznacza się wyższą o 19% mocą znamionową, niższą emisją ciepła do otoczenia i krótszym czasem przyspieszenia. Produkt ten jest łatwy w podłączeniu i montażu ze względu na różne udogodnienia serwisowe i funkcje cyfrowe. Ze względu na zmniejszoną masę i wymiary nadaje się do montażu w małych maszynowniach i stanowi idealne rozwiązanie do holowników, łodzi patrolowych i jachtów.
Zakres mocy | 3755–4023 bhp (2800–3000 bkW) 3755–4023 bhp (2800–3000 bkW) |
Zakres prędkości | 1800 obr./min 1800 obr./min |
Normy emisji | IMO II IMO II |
Ssanie | Z turbodoładowaniem sekwencyjnym i chłodnicą końcową Z turbodoładowaniem sekwencyjnym i chłodnicą końcową |
Średnica cylindra | 6.69 in 170 mm |
Skok tłoka | 8.46 in 215 mm |
Pojemność skokowa | 4766 in³ 78.1 l |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo lub w prawo, patrząc od strony koła zamachowego W lewo lub w prawo, patrząc od strony koła zamachowego |
Konfiguracja | 16-cylindrowy widlasty silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym 16-cylindrowy widlasty silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym |
Długość | 163 in 4133 mm |
Wysokość | 89 in 2253 mm |
Szerokość | 71 in 1800 mm |
Masa bez płynów | 24526 lb 11125 kg |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE