Moc znamionowa
Zakres mocy | 1263–1789 bkW 1263–1789 bkW |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Okrętowy silnik pomocniczy 3512E jest teraz dostępny w szerokiej gamie wersji zgodnych z amerykańską normą EPA Tier 4 Final oraz normą emisji morskich IMO III. Ponieważ marynarka handlowa dostosowuje swoje działania do spełnienia wymagań norm EPA Tier 4 (USA) i IMO III, firma Caterpillar Marine wprowadziła rozwiązanie zapewniające maksymalną wydajność i równocześnie spełniające wymogi powyższych norm. Zastosowane przez Caterpillar połączenie oszczędnego silnika i układu oczyszczania spalin opartego na selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) jest rozwiązaniem, które nie tylko pozwala zmniejszyć poziom emisji NOx, ale również obniża koszty posiadania i eksploatacji ponoszone przez użytkownika.
Zakres mocy | 1263–1789 bkW 1263–1789 bkW |
Częstotliwość | 50 / 60 50 / 60 |
Normy emisji | EPA Tier 4 (USA), IMO II/III EPA Tier 4 (USA), IMO II/III |
Konfiguracja | 12-cylindrowy widlasty silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym 12-cylindrowy widlasty silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym |
Pojemność skokowa | 3574 in³ 58.6 l |
Ssanie | Z turbosprężarką i chłodnicą końcową Z turbosprężarką i chłodnicą końcową |
Średnica cylindra | 6.69 in 170 mm |
Skok tłoka | 8.46 in 215 mm |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo W lewo |
Wysokość | 86.8 in 2205 mm |
Minimalna szerokość | 71.2 in 1808 mm |
Minimalna długość | 104.2 in 2624 mm |
Maksymalna szerokość | 81.9 in 2081 mm |
Maksymalna wysokość | 91.9 in 2335 mm |
Minimalna wysokość | 91.9 in 2335 mm |
Minimalna masa netto | 18025 lb 8176 kg |
Maksymalna długość | 125.4 in 3184 mm |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELEOkrętowy silnik pomocniczy / DEP 3512E (EPA Tier 4 Final (USA) / IMO III)