Okrętowy silnik pomocniczy/DEP 3516E (EPA Tier 4 Final (USA))

Silniki pomocnicze 3516E

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Zakres mocy
1921–2368 bkW
1921–2368 bkW
Częstotliwość
50 / 60
50 / 60
Normy emisji
EPA Tier 4 (USA), IMO II/III
EPA Tier 4 (USA), IMO II/III

Podsumowanie

Okrętowy silnik pomocniczy 3516E jest teraz dostępny w szerokiej gamie wersji zgodnych z normą emisji EPA Tier 4 Final (USA) oraz normą emisji morskich IMO III. Ponieważ marynarka handlowa dostosowuje swoje działania do spełnienia wymagań norm EPA Tier 4 (USA) i IMO III, firma Caterpillar Marine wprowadziła rozwiązanie zapewniające maksymalną wydajność i równocześnie spełniające wymogi powyższych norm. Zastosowane przez Caterpillar połączenie oszczędnego silnika i układu oczyszczania spalin opartego na selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) jest rozwiązaniem, które nie tylko pozwala zmniejszyć poziom emisji NOx, ale również obniża koszty posiadania i eksploatacji ponoszone przez użytkownika.

Dane techniczne produktu 3516E

Zakres mocy 1921–2368 bkW 1921–2368 bkW
Częstotliwość 50 / 60 50 / 60
Normy emisji EPA Tier 4 (USA), IMO II/III EPA Tier 4 (USA), IMO II/III
Ssanie Turbodoładowanie – ssanie Turbodoładowanie – ssanie
Średnica cylindra 6.69 in 170 mm
Skok tłoka 8.46 in 215 mm
Pojemność skokowa 4765 in³ 78 l
Konfiguracja 16-cylindrowy widlasty silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym 16-cylindrowy widlasty silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego W lewo W lewo
Minimalna szerokość 72.8 in 1850 mm
Masa bez płynów 22060 lb 10006 kg
Wysokość 90.9 in 2309 mm
Maksymalna szerokość 87.9 in 2230 mm
Długość 146.6 in 3724 mm

3516E Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Chłodnica końcowa odporna na korozję

Układ sterowania

  • Dwie elektroniczne jednostki sterujące silnika A5 z wtryskiwaczami elektronicznymi i niskociśnieniowym układem paliwowym

Układ chłodzenia

  • Dodatkowa pompa wody słodkiej
  • Napęd zębaty, odśrodkowa pompa wodna płaszcza wodnego z o 40% większą pojemnością

Układ wydechowy

  • Dwie turbosprężarki z łożyskami chłodzonymi wodą i osłonami termoizolacyjnymi

Układ paliwowy

  • Podwójne filtry paliwa i oleju

Ogólne

  • Tłumik drgań i osłona
  • Zgodny z przepisami SOLAS

Zobacz, jak 3516E wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Okrętowy silnik pomocniczy/DEP 3516E (EPA Tier 4 Final (USA))

Okrętowy silnik pomocniczy/DEP 3516E (EPA Tier 4 Final (USA))